(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BBC-RM9740-A516N5DH10
BBC-RM9740シリーズ 第12世代Core対応ラックマウントFAPC4PCI・3PCIe ラックマウントPC

BBC-RM9740シリーズ 第12世代Core対応ラックマウントFAPC4PCI・3PCIe BBC-RM9740-A516N5DH10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
273,240円
税込単価
300,564円

第12世代Intel(R)Core(TM)プロセッサに対応した、PCI拡張スロ...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • 長期供給
  • 無料貸出
  • PCI
  • PCI Express

型番

BBC-RM9740-A516N5DH10 解除

Loading...

BBC-RM9740-A516N5DH10 の仕様・寸法情報

型番
OS
CPUタイプ
メモリ容量
ストレージ
電源
光学ドライブ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BBC-RM9740-A516N5DH10

[Intel(R) Core(TM) i5] Intel(R)Core(TM)i5-12500E(4.50GHz)
16GB
[HDD] HDD 1TB
[500~600W未満] 国産500W
DVDマルチ

1個

273,240( 300,564円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

第12世代Intel(R)Core(TM)プロセッサに対応した、PCI拡張スロットを4スロット備えた拡張性が高いラックマウントモデル。FAN監視機能を搭載。長期供給のため安心して採用いただけます。

 
    FAQ   
不明な点はまず、Q&Aをご覧ください!

FAQよくあるご質問

    外形図   
寸法図は下記をご参照ください!

PC外形図

 

●拡張性能に優れた19インチラックマウントシャーシを採用。
●第12世代 Corei9/Core i7/Core i5/Core i3/Celeronより選択可能。
●PCIe(x16)1スロット、PCIe(x4)2スロット、PCI 4スロット搭載。
●CPU、メモリ、電源、光学ドライブ、ストレージドライブ、OSより選定要件に応じて柔軟に選択いただけるようになりました。
●TPM2.0チップに対応(出荷時状態はDisableのためお客様にて設定いただく必要があります。)

 

・UPS電源を選択した場合、パソコン本体は縦置きに出来ません。
・UPS電源用バッテリを垂直方向に取り付けた場合、フレームとバッテリパックの接合部に荷重がかかり、コネクタ破損が生じて液漏れが発生する危険性があります。
・UPS電源をご使用の際、電源通信ケーブルが正しく接続されていない場合、OS起動と同時にシャットダウン処理が開始されます。ご使用の前に電源通信ケーブルを接続して下さい。
・外観及び仕様は、予告なく変更することがあります。
・PCのお問い合わせ、トラブルの場合はこちら

 

BBC-RM9740-A516N5DH10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

BBC-RM9740シリーズ 第12世代Core対応ラックマウントFAPC4PCI・3PCIeの型番BBC-RM9740-A516N5DH10のページです。
型番BBC-RM9740-A516N5DH10に関する仕様情報を記載しております。

BBC-RM9740シリーズ 第12世代Core対応ラックマウントFAPC4PCI・3PCIeのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
BBC-RM9740-A516N50H20-W10-16
BBC-RM9740-A516N50M10
BBC-RM9740-A516N50M10-W10-16
BBC-RM9740-A516N5DH10-W10-16
BBC-RM9740-A516N5DH20
BBC-RM9740-A516N5DH20-W10-16
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
OS CPUタイプ メモリ容量 ストレージ 電源 光学ドライブ

281,120円

( 309,232円 )
1個 -

19日目

[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit 多言語版[Intel(R) Core(TM) i5] Intel(R)Core(TM)i5-12500E(4.50GHz)16GB[HDD] HDD 2TB[500~600W未満] 国産500W

332,450円

( 365,695円 )
1個 -

19日目

[Intel(R) Core(TM) i5] Intel(R)Core(TM)i5-12500E(4.50GHz)16GB[HDD(RAID)] HDD 1TB ミラーリング[500~600W未満] 国産500W

347,450円

( 382,195円 )
1個 -

19日目

[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit 多言語版[Intel(R) Core(TM) i5] Intel(R)Core(TM)i5-12500E(4.50GHz)16GB[HDD(RAID)] HDD 1TB ミラーリング[500~600W未満] 国産500W

288,240円

( 317,064円 )
1個 -

19日目

[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit 多言語版[Intel(R) Core(TM) i5] Intel(R)Core(TM)i5-12500E(4.50GHz)16GB[HDD] HDD 1TB[500~600W未満] 国産500WDVDマルチ

271,120円

( 298,232円 )
1個 -

19日目

[Intel(R) Core(TM) i5] Intel(R)Core(TM)i5-12500E(4.50GHz)16GB[HDD] HDD 2TB[500~600W未満] 国産500WDVDマルチ

286,120円

( 314,732円 )
1個 -

19日目

[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit 多言語版[Intel(R) Core(TM) i5] Intel(R)Core(TM)i5-12500E(4.50GHz)16GB[HDD] HDD 2TB[500~600W未満] 国産500WDVDマルチ

PCカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました