(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

BBC-1740シリーズ第12世代Core対応省スペースフロアマウントFAPC4PCI・3PCIe

BBC-1740シリーズ第12世代Core対応省スペースフロアマウントFAPC4PCI・3PCIe

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
185,000円 ~ 599,000円
税込価格
203,500円 ~ 658,900円

第12世代Intel(R)Core(TM)プロセッサに対応した、PCI拡張スロ...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • 長期供給
  • 無料貸出
  • PCI
  • PCI Express

型番

未確定9,810件の候補があります。

Loading...

商品仕様

概要仕様

システム型式BBC-1740シリーズ
CPU【選択】第12世代Core i7
i9-12900E
5.00GHz
16Core24Thread
Pcore:8/16Tread
Ecore:8/8Tread
第12世代Core i7
i7-12700E
4.80GHz
12Core20Thread
Pcore:8/16Tread
Ecore:4/4Tread
第12世代Core i5
i5-12500E
4.50GHz
6Core/12Tread
PCore:6/12Thread
Ecore:0
第12世代Core i3
i3-12100E
4.20GHz
4Core/8Tread
PCore:4/8Thread
Ecore 0
Celeron
G6900
3.40GHz
2Core/2Tread
PCore:2/2Thread
Ecore 0
システム
メモリ
【選択】
仕様DDR5-SDRAM (ECC非対応)
DDR5-5600 1.1V 
容量16GB(16GBx1)/32GB(16GBx2)
空き
スロット
16GB:1スロット 32GB:空きスロットなし 
システムドライブ【選択】
HDD 2TB/HDD 1TB
RAID1 HDD 2TB/RAID1 HDD 1TB
SSD 240GB SSD 480GB SSD 960GB
RAID1 SSD 240GB RAID1 SSD 480GB RAID1 SSD 960GB
※OSプリインストールモデルでは全領域がCドライブとなります。
※RAIDモデルはミラーリング(RAID1)仕様、ハードウェアRAIDです。
BIOSAMI SPI 256Mbit
チップセットIntel H610
拡張バススロット数フルハイト
PCI (32bit)×4
PCI Express(x16 Gen4) x1
PCI Express(x4 Gen3) x2
セキュリティTPM2.0
ウォッチドッグタイマSystem Reset, Programmable via Software from 1 to 255 sec/min
動作環境温度:5~40℃、湿度:20~80%RH (結露なきこと)
外形寸法(mm)427(W)×427(D)×160(H)
光学ドライブ
【選択】
SATAスーパーマルチドライブ 有/無
電源
【選択】
国産500W

 
入力85~264V(自動切替・47~63Hz)
出力定格電圧+3.3V+5V+12V-12V+5Vsb
最大出力
電流
30A33A30A0.5A2.5A
効率73%
電源
【選択】
UPS電源
520W

 
入力85~264V(自動切替・47~63Hz)
出力定格電圧+3.3V+5V+12V-12V+5Vsb
最大出力
電流
30A30A35A0.5A2.5A
効率80%
I/Oインターフェイスポート数ポート仕様
内部
オンボード
SATA0~3SATA 3.0 ×4
※RAID有無により使用可能なポートが異なります
シリアル4RS-232(9pinピンヘッダ)×4
※付属のシリアルポート増設ケーブルで2ポート増設できます
USB1USB2.0 タイプA(4pinメス)
筐体前面USB2USB2.0 タイプA(4pinメス)
外部
IOパネル
キーボード
マウス
1PS/2仕様(ミニDIN 6pinメス)
シリアル2RS-232/422/485(D-sub 9pinオス)
USB3.24USB3.2タイプA(Gen1)
USB2.02USB2.0 タイプA
表示機能アクセラレータIntel HD Graphics(搭載CPUに依存)
ビデオメモリ最大1GB(DVMTにより自動的に割当)
最大解像度アナログ1920×1200(@60Hz)
デジタルHDMI:4096×2160(@24Hz)
コネクタ形状アナログVGA×1
デジタルHDMI ×1
LANネットワーク規格10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、2.5GBASE-T
コントローラチップIntel I226V
Intel I219V 
ポートRJ45×2
通信速度10/100/1000Mbps/2500Mbps※
2500MbpsはLAN1ポートのみ
サウンド入出力ポートラインOUT3.5φ ステレオミニジャック
マイクIN3.5φ モノラルミニジャック
付属品(1)AC電源ケーブル(定格電圧:125V) 1本
(2)OSリカバリディスク 1枚
(3)2ポートシリアルポート増設ケーブル 1本
※OSなしモデルには2番:OSリカバリディスクは付属しません。
※一部CPUは準備中です。
 

型番リスト

型番
OS
CPUタイプ
メモリ容量
ストレージ
電源
光学ドライブ
追加ストレージ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-12100E(4.20GHz)
16GB
[HDD] HDD 1TB
[500~600W未満] 国産500W
DVDマルチ

1個

210,000( 231,000円 )

19日目

[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit 多言語版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-12100E(4.20GHz)
16GB
[HDD] HDD 1TB
[500~600W未満] 国産500W
DVDマルチ

1個

229,000( 251,900円 )

19日目

Windows 11 IoT Enterpirise 2024 LTSC 64bit版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-12100E(4.20GHz)
16GB
[HDD] HDD 1TB
[500~600W未満] 国産500W
DVDマルチ

1個

229,000( 251,900円 )

19日目

[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-12100E(4.20GHz)
16GB
[HDD] HDD 1TB
[500~600W未満] 国産500W
DVDマルチ
HDD 1TB

1個

220,000( 242,000円 )

19日目

[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit 多言語版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-12100E(4.20GHz)
16GB
[HDD] HDD 1TB
[500~600W未満] 国産500W
DVDマルチ
HDD 1TB

1個

239,000( 262,900円 )

19日目

Windows 11 IoT Enterpirise 2024 LTSC 64bit版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-12100E(4.20GHz)
16GB
[HDD] HDD 1TB
[500~600W未満] 国産500W
DVDマルチ
HDD 1TB

1個

239,000( 262,900円 )

19日目

[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-12100E(4.20GHz)
16GB
[HDD] HDD 1TB
[500~600W未満] 国産500W
DVDマルチ
HDD 2TB

1個

225,000( 247,500円 )

19日目

[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit 多言語版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-12100E(4.20GHz)
16GB
[HDD] HDD 1TB
[500~600W未満] 国産500W
DVDマルチ
HDD 2TB

1個

244,000( 268,400円 )

19日目

Windows 11 IoT Enterpirise 2024 LTSC 64bit版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-12100E(4.20GHz)
16GB
[HDD] HDD 1TB
[500~600W未満] 国産500W
DVDマルチ
HDD 2TB

1個

244,000( 268,400円 )

19日目

[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-12100E(4.20GHz)
16GB
[HDD] HDD 1TB
[500~600W未満] 国産500W
DVDマルチ
SSD 240GB ミラーリング

1個

310,000( 341,000円 )

19日目

[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit 多言語版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-12100E(4.20GHz)
16GB
[HDD] HDD 1TB
[500~600W未満] 国産500W
DVDマルチ
SSD 240GB ミラーリング

1個

329,000( 361,900円 )

19日目

Windows 11 IoT Enterpirise 2024 LTSC 64bit版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-12100E(4.20GHz)
16GB
[HDD] HDD 1TB
[500~600W未満] 国産500W
DVDマルチ
SSD 240GB ミラーリング

1個

329,000( 361,900円 )

19日目

[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-12100E(4.20GHz)
16GB
[HDD] HDD 1TB
[500~600W未満] 国産500W
DVDマルチ
SSD 480GB ミラーリング

1個

340,000( 374,000円 )

19日目

[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit 多言語版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-12100E(4.20GHz)
16GB
[HDD] HDD 1TB
[500~600W未満] 国産500W
DVDマルチ
SSD 480GB ミラーリング

1個

359,000( 394,900円 )

19日目

Windows 11 IoT Enterpirise 2024 LTSC 64bit版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-12100E(4.20GHz)
16GB
[HDD] HDD 1TB
[500~600W未満] 国産500W
DVDマルチ
SSD 480GB ミラーリング

1個

359,000( 394,900円 )

19日目

[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-12100E(4.20GHz)
16GB
[HDD] HDD 1TB
[500~600W未満] 国産500W
DVDマルチ
SSD 960GB ミラーリング

1個

370,000( 407,000円 )

19日目

[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit 多言語版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-12100E(4.20GHz)
16GB
[HDD] HDD 1TB
[500~600W未満] 国産500W
DVDマルチ
SSD 960GB ミラーリング

1個

389,000( 427,900円 )

19日目

Windows 11 IoT Enterpirise 2024 LTSC 64bit版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-12100E(4.20GHz)
16GB
[HDD] HDD 1TB
[500~600W未満] 国産500W
DVDマルチ
SSD 960GB ミラーリング

1個

389,000( 427,900円 )

19日目

[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-12100E(4.20GHz)
16GB
[HDD] HDD 1TB
[500~600W未満] 国産500W
DVDマルチ
SSD 240GB

1個

240,000( 264,000円 )

19日目

[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit 多言語版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-12100E(4.20GHz)
16GB
[HDD] HDD 1TB
[500~600W未満] 国産500W
DVDマルチ
SSD 240GB

1個

259,000( 284,900円 )

19日目

Windows 11 IoT Enterpirise 2024 LTSC 64bit版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-12100E(4.20GHz)
16GB
[HDD] HDD 1TB
[500~600W未満] 国産500W
DVDマルチ
SSD 240GB

1個

259,000( 284,900円 )

19日目

[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-12100E(4.20GHz)
16GB
[HDD] HDD 1TB
[500~600W未満] 国産500W
DVDマルチ
SSD 480GB

1個

250,000( 275,000円 )

19日目

[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit 多言語版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-12100E(4.20GHz)
16GB
[HDD] HDD 1TB
[500~600W未満] 国産500W
DVDマルチ
SSD 480GB

1個

269,000( 295,900円 )

19日目

Windows 11 IoT Enterpirise 2024 LTSC 64bit版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-12100E(4.20GHz)
16GB
[HDD] HDD 1TB
[500~600W未満] 国産500W
DVDマルチ
SSD 480GB

1個

269,000( 295,900円 )

19日目

[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-12100E(4.20GHz)
16GB
[HDD] HDD 1TB
[500~600W未満] 国産500W
DVDマルチ
SSD 960GB

1個

270,000( 297,000円 )

19日目

[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit 多言語版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-12100E(4.20GHz)
16GB
[HDD] HDD 1TB
[500~600W未満] 国産500W
DVDマルチ
SSD 960GB

1個

289,000( 317,900円 )

19日目

Windows 11 IoT Enterpirise 2024 LTSC 64bit版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-12100E(4.20GHz)
16GB
[HDD] HDD 1TB
[500~600W未満] 国産500W
DVDマルチ
SSD 960GB

1個

289,000( 317,900円 )

19日目

[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-12100E(4.20GHz)
16GB
[HDD] HDD 2TB
[500~600W未満] 国産500W
DVDマルチ

1個

215,000( 236,500円 )

19日目

[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit 多言語版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-12100E(4.20GHz)
16GB
[HDD] HDD 2TB
[500~600W未満] 国産500W
DVDマルチ

1個

234,000( 257,400円 )

19日目

Windows 11 IoT Enterpirise 2024 LTSC 64bit版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-12100E(4.20GHz)
16GB
[HDD] HDD 2TB
[500~600W未満] 国産500W
DVDマルチ

1個

234,000( 257,400円 )

19日目

[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-12100E(4.20GHz)
16GB
[HDD] HDD 2TB
[500~600W未満] 国産500W
DVDマルチ
HDD 1TB

1個

225,000( 247,500円 )

19日目

[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit 多言語版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-12100E(4.20GHz)
16GB
[HDD] HDD 2TB
[500~600W未満] 国産500W
DVDマルチ
HDD 1TB

1個

244,000( 268,400円 )

19日目

Windows 11 IoT Enterpirise 2024 LTSC 64bit版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-12100E(4.20GHz)
16GB
[HDD] HDD 2TB
[500~600W未満] 国産500W
DVDマルチ
HDD 1TB

1個

244,000( 268,400円 )

19日目

[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-12100E(4.20GHz)
16GB
[HDD] HDD 2TB
[500~600W未満] 国産500W
DVDマルチ
HDD 2TB

1個

230,000( 253,000円 )

19日目

[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit 多言語版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-12100E(4.20GHz)
16GB
[HDD] HDD 2TB
[500~600W未満] 国産500W
DVDマルチ
HDD 2TB

1個

249,000( 273,900円 )

19日目

Windows 11 IoT Enterpirise 2024 LTSC 64bit版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-12100E(4.20GHz)
16GB
[HDD] HDD 2TB
[500~600W未満] 国産500W
DVDマルチ
HDD 2TB

1個

249,000( 273,900円 )

19日目

[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-12100E(4.20GHz)
16GB
[HDD] HDD 2TB
[500~600W未満] 国産500W
DVDマルチ
SSD 240GB ミラーリング

1個

315,000( 346,500円 )

19日目

[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit 多言語版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-12100E(4.20GHz)
16GB
[HDD] HDD 2TB
[500~600W未満] 国産500W
DVDマルチ
SSD 240GB ミラーリング

1個

334,000( 367,400円 )

19日目

Windows 11 IoT Enterpirise 2024 LTSC 64bit版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-12100E(4.20GHz)
16GB
[HDD] HDD 2TB
[500~600W未満] 国産500W
DVDマルチ
SSD 240GB ミラーリング

1個

334,000( 367,400円 )

19日目

[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-12100E(4.20GHz)
16GB
[HDD] HDD 2TB
[500~600W未満] 国産500W
DVDマルチ
SSD 480GB ミラーリング

1個

345,000( 379,500円 )

19日目

[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit 多言語版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-12100E(4.20GHz)
16GB
[HDD] HDD 2TB
[500~600W未満] 国産500W
DVDマルチ
SSD 480GB ミラーリング

1個

364,000( 400,400円 )

19日目

Windows 11 IoT Enterpirise 2024 LTSC 64bit版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-12100E(4.20GHz)
16GB
[HDD] HDD 2TB
[500~600W未満] 国産500W
DVDマルチ
SSD 480GB ミラーリング

1個

364,000( 400,400円 )

19日目

[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-12100E(4.20GHz)
16GB
[HDD] HDD 2TB
[500~600W未満] 国産500W
DVDマルチ
SSD 960GB ミラーリング

1個

375,000( 412,500円 )

19日目

[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit 多言語版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-12100E(4.20GHz)
16GB
[HDD] HDD 2TB
[500~600W未満] 国産500W
DVDマルチ
SSD 960GB ミラーリング

1個

394,000( 433,400円 )

19日目

Windows 11 IoT Enterpirise 2024 LTSC 64bit版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-12100E(4.20GHz)
16GB
[HDD] HDD 2TB
[500~600W未満] 国産500W
DVDマルチ
SSD 960GB ミラーリング

1個

394,000( 433,400円 )

19日目

[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-12100E(4.20GHz)
16GB
[HDD] HDD 2TB
[500~600W未満] 国産500W
DVDマルチ
SSD 240GB

1個

245,000( 269,500円 )

19日目

[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit 多言語版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-12100E(4.20GHz)
16GB
[HDD] HDD 2TB
[500~600W未満] 国産500W
DVDマルチ
SSD 240GB

1個

264,000( 290,400円 )

19日目

Windows 11 IoT Enterpirise 2024 LTSC 64bit版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-12100E(4.20GHz)
16GB
[HDD] HDD 2TB
[500~600W未満] 国産500W
DVDマルチ
SSD 240GB

1個

264,000( 290,400円 )

19日目

[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-12100E(4.20GHz)
16GB
[HDD] HDD 2TB
[500~600W未満] 国産500W
DVDマルチ
SSD 480GB

1個

255,000( 280,500円 )

19日目

[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit 多言語版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-12100E(4.20GHz)
16GB
[HDD] HDD 2TB
[500~600W未満] 国産500W
DVDマルチ
SSD 480GB

1個

274,000( 301,400円 )

19日目

Windows 11 IoT Enterpirise 2024 LTSC 64bit版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-12100E(4.20GHz)
16GB
[HDD] HDD 2TB
[500~600W未満] 国産500W
DVDマルチ
SSD 480GB

1個

274,000( 301,400円 )

19日目

[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-12100E(4.20GHz)
16GB
[HDD] HDD 2TB
[500~600W未満] 国産500W
DVDマルチ
SSD 960GB

1個

275,000( 302,500円 )

19日目

[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit 多言語版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-12100E(4.20GHz)
16GB
[HDD] HDD 2TB
[500~600W未満] 国産500W
DVDマルチ
SSD 960GB

1個

294,000( 323,400円 )

19日目

Windows 11 IoT Enterpirise 2024 LTSC 64bit版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-12100E(4.20GHz)
16GB
[HDD] HDD 2TB
[500~600W未満] 国産500W
DVDマルチ
SSD 960GB

1個

294,000( 323,400円 )

19日目

[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-12100E(4.20GHz)
16GB
[SSD(RAID)] SSD 240GB ミラーリング
[500~600W未満] 国産500W
DVDマルチ

1個

300,000( 330,000円 )

19日目

[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit 多言語版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-12100E(4.20GHz)
16GB
[SSD(RAID)] SSD 240GB ミラーリング
[500~600W未満] 国産500W
DVDマルチ

1個

319,000( 350,900円 )

19日目

Windows 11 IoT Enterpirise 2024 LTSC 64bit版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-12100E(4.20GHz)
16GB
[SSD(RAID)] SSD 240GB ミラーリング
[500~600W未満] 国産500W
DVDマルチ

1個

319,000( 350,900円 )

19日目

[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-12100E(4.20GHz)
16GB
[SSD(RAID)] SSD 240GB ミラーリング
[500~600W未満] 国産500W
DVDマルチ
HDD 1TB

1個

310,000( 341,000円 )

19日目

[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit 多言語版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-12100E(4.20GHz)
16GB
[SSD(RAID)] SSD 240GB ミラーリング
[500~600W未満] 国産500W
DVDマルチ
HDD 1TB

1個

329,000( 361,900円 )

19日目

Windows 11 IoT Enterpirise 2024 LTSC 64bit版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-12100E(4.20GHz)
16GB
[SSD(RAID)] SSD 240GB ミラーリング
[500~600W未満] 国産500W
DVDマルチ
HDD 1TB

1個

329,000( 361,900円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

第12世代Intel(R)Core(TM)プロセッサに対応した、PCI拡張スロットを4スロット搭載省スペースフロアマウントモデル。高さが低く抑えられ、設置がしやすいデザインです。長期供給のため安心して採用いただけます。

    FAQ   
不明な点はまず、Q&Aをご覧ください!

FAQよくあるご質問

●PCのお問い合わせ、トラブル、修理相談は>>こちら
無料貸出サービスに対応しております。実機を是非お試しください!
無料貸し出しサービス
    外形図   
寸法図は下記をご参照ください!

PC外形図

 

●縦横設置可能な小型フロアマウントシャーシを採用。
●第12世代 Corei9/Core i7/Core i5/Core i3/Celeronより選択可能。
●OSはWindows11 IoT Enterprise 2024LTSC、Windows10 IoT Enterprise 2021LTSCがお選びいただけます。
●PCIe(x16)1スロット、PCIe(x4)2スロット、PCI 4スロット搭載。
●CPU、メモリ、電源、光学ドライブ、ストレージドライブ、OSより選定要件に応じて柔軟に選択いただけるようになりました。
●TPM2.0チップに対応(出荷時状態はDisableのためお客様にて設定いただく必要があります。)

 

・外観及び仕様は、予告なく変更することがあります。

 

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

BBC-1740シリーズ第12世代Core対応省スペースフロアマウントFAPC4PCI・3PCIeのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

PCカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました