(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:E-DCR92-12L25-B2A
【ミスミ オリジナル】DCファン 92mmシリーズ

【ミスミ オリジナル】DCファン 92mmシリーズ E-DCR92-12L25-B2A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,671円
税込単価
1,838円

ミスミ取扱い類似品から大幅なプライスダウンを実現しました。まとめ買いで、更にお...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • UL
  • CSA
  • CE対応
  • TUV
  • RoHS

(i)ご注意

  • chemSHERPAの法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

E-DCR92-12L25-B2A 解除

Loading...

E-DCR92-12L25-B2A の仕様・寸法情報

商品情報

型番構成表
シリーズ名/フレーム材質フレームサイズ(mm)-電圧スピードコードフレーム厚み(mm)-センサ仕様フレーム形状管理番号
E-DCR92-12L25-B2A
          
E:ミスミオリジナル40 05:5VH:標準10 A:パルスセンサ付1:リブ付きA
DC:直流タイプ60 12:12VM:中速15 B:センサなし2:フランジB
R:樹脂タイプ80 24:24VL:低速20  3:リブ&フランジC
 92   25    
 120   38    

規格表

型式機種フレーム
サイズ
(mm)
フレーム厚
(mm)
フレーム形状センサ仕様分類安全
規格
材質安全
保護
スピード
コード
RoHS定格電圧
(V)
定格電流
(A)
重量
(g)
期待寿命
(h)
フレームフレーム/羽コード
E-DCR92-12L25-B2ADCファン92×9225フランジ-標準
(汎用)
UL
CSA
CE
TUV
RoHS
樹脂樹脂ロック保護
反転保護
L10120.0610250,000
(40℃)
正極(赤)
負極(黒)
E-DCR92-12M25-B2AM120.2187
E-DCR92-24L25-B2AL240.06102
E-DCR92-24L25-B2BL240.09102
E-DCR92-24L25-B2CL240.11102
E-DCR92-24M25-B2AM240.14102
               ※参考値   
詳細仕様
型式定格電圧
(V)
使用電圧範囲
(V)
定格電流
(A)
定格入力
(W)
定格回転速度
(min-1
最大風量最大静圧音圧レベル
dB(a)
使用温度範囲
(˚C)
(m3/min)CFM(Pa)(inchH20)
E-DCR92-12L25-B2A128~130.060.662,0000.9031.919.60.0727.0-10℃~60℃
E-DCR92-12M25-B2A128~130.212.523,0001.4049.739.20.1539.0
E-DCR92-24L25-B2A2418~260.061.322,5001.0738.328.60.1133.7
E-DCR92-24L25-B2B2418~260.092.043,0001.3849.049.00.1939.0
E-DCR92-24L25-B2C2418~260.112.643,5001.5554.853.90.2142.0
E-DCR92-24M25-B2A2418~260.143.364,0001.8766.268.60.2746.0
関連カテゴリ「おすすめ」ラインナップ
カテゴリスペック納期商品リンク
ファン40mm当日出荷こちら
60mmこちら
80mmこちら
92mmこちら
120mmこちら
驚くほど低価格!ミスミオリジナル 電気系新商品続々登場!
詳細はこちら

外形図



吐出口・開口部寸法

単位:mm リード線:UL1007#24AWG 赤線:正極(+)
黒線:負極(-)

取付方法

※フランジフレーム
※リブ付フレーム ※本体の破損防止の為テーパーネジの使用禁止 ※【ネジ締付時のご注意】
   取付の際に下記の通り2回に分けてネジの締付を行ってください。
   1回目:規定トルク30%の力で右図の1→2→3→4の順に締めてください。
   2回目:本体のズレがないことをご確認のうえ規定トルク100%の力で
      右図の1→2→3→4の順に締めてください。

型番リスト

型番
入力電圧
最大風量(DC入力電圧)(m3/min)
音量(DC入力電圧)(dB)
最大静圧(DC入力電圧)(Pa)
スピードコード
定格回転速度(min-1)
管理番号
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

E-DCR92-12L25-B2A

DC12V
0.9
27
19.6
低速
2000
A
10

1個

1,671( 1,838円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ミスミ取扱い類似品から大幅なプライスダウンを実現しました。まとめ買いで、更にお得にご購入いただけます。
日本ブランドのボールベアリングの採用により、高性能と高信頼性を実現しております。

【ココが特長】
・標準(汎用)タイプの為、幅広い用途に対応
・安全保護機能が充実、ロック&逆回転による焼付防止機能付き
・日本ブランドのコア部品(ボールベアリング)の採用により、高性能と高信頼性
・海外安全規格取得(UL、CSA、CE、TUV)

(i)ご注意

  • chemSHERPAの法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

E-DCR92-12L25-B2Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【ミスミ オリジナル】DCファン 92mmシリーズの型番E-DCR92-12L25-B2Aのページです。
型番E-DCR92-12L25-B2Aに関する仕様情報を記載しております。

【ミスミ オリジナル】DCファン 92mmシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
E-DCR92-12M25-B2A
E-DCR92-24L25-B2A
E-DCR92-24L25-B2B
E-DCR92-24L25-B2C
E-DCR92-24M25-B2A
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?入力電圧 最大風量(DC入力電圧)
(m3/min)
音量(DC入力電圧)
(dB)
最大静圧(DC入力電圧)
(Pa)
スピードコード 定格回転速度
(min-1)
管理番号

1,671円

( 1,838円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10DC12V1.43939.2中速3000A

1,769円

( 1,946円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10DC24V1.0733.728.6低速2500A

1,671円

( 1,838円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10DC24V1.383949低速3000B

1,778円

( 1,956円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10DC24V1.554253.9低速3500C

2,093円

( 2,302円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10DC24V1.874668.6中速4000A

ファンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました