(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:E-DCR60-05H25-B1A
【ミスミ オリジナル】DCファン 60mmシリーズ

【ミスミ オリジナル】DCファン 60mmシリーズ E-DCR60-05H25-B1A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
979円
税込単価
1,077円

ミスミ取扱い類似品から大幅なプライスダウンを実現しました。まとめ買いで、更にお...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • UL
  • CSA
  • CE対応
  • TUV
  • RoHS

(i)ご注意

  • chemSHERPAの法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

E-DCR60-05H25-B1A 解除

Loading...

E-DCR60-05H25-B1A の仕様・寸法情報

商品情報

型番構成表
シリーズ名/フレーム材質フレームサイズ(mm)-電圧スピードコードフレーム厚み(mm)-センサ仕様フレーム形状管理番号
E-DCR60-12M15-B1A
          
E:ミスミオリジナル40 05:5VH:標準10 A:パルスセンサ付1:リブ付きA
DC:直流タイプ60 12:12VM:中速15 B:センサなし2:フランジB
R:樹脂タイプ80 24:24VL:低速20  3:リブ&フランジ 
 92   25    
 120   38    

規格表

型式機種フレーム
サイズ
(mm)
フレーム厚
(mm)
フレーム形状センサ仕様分類安全
規格
材質安全
保護
スピード
コード
RoHS定格電圧
(V)
定格電流
(A)
重量
(g)
期待寿命
(h)
フレームフレーム/羽コード
E-DCR60-05H15-B1ADCファン60×6015リブ付-標準
(汎用)
UL
CSA
CE
TUV
RoHS
樹脂樹脂ロック保護
反転保護
H1050.1403850,000
(40℃)
正極(赤)
負極(黒)
センサ(黄)
E-DCR60-05H25-B1A25H50.21065
E-DCR60-12H15-A1A15パルスセンサ付H120.14038
E-DCR60-12H15-A1B15H120.18038
E-DCR60-12H15-B1A15-H120.13038
E-DCR60-12H20-B1A20H120.19047
E-DCR60-12H25-B2A25フランジH120.10065
E-DCR60-12M15-B1A15リブ付M120.07038
E-DCR60-24H15-A1A15パルスセンサ付H240.10038
E-DCR60-24H20-A1A20H240.08747
E-DCR60-24H20-B1A20-H240.09047
E-DCR60-24H25-B1A25H240.04865
E-DCR60-24H25-B1B25H240.07060
E-DCR60-24H25-B2A25フランジH240.05560
E-DCR60-24M15-B1A15リブ付M240.04538
※E-DCR60-05H25-B1Aの認証規格はCE、RoHSです。UL、CSA、TUVに対応しておりません。※参考値   
詳細仕様
型式定格電圧
(V)
使用電圧範囲
(V)
定格電流
(A)
定格入力
(W)
定格回転速度
(min-1
最大風量最大静圧音圧レベル
dB(a)
使用温度範囲
(˚C)
(m3/min)CFM(Pa)(inchH20)
E-DCR60-05H15-B1A53.5~60.1400.74,0000.4616.439.20.1531.2-10℃~70℃
E-DCR60-05H25-B1A53.5~60.2101.054,0000.5921.250.40.2031.6
E-DCR60-12H15-A1A128~130.1401.685,5000.6322.462.20.2439.0-10℃~60℃
E-DCR60-12H15-A1B128~130.1802.166,0000.5921.178.40.3141.0
E-DCR60-12H15-B1A128~130.1301.565,0000.5820.552.30.2036.6-10℃~70℃
E-DCR60-12H20-B1A128~130.1902.286,5000.8530.398.00.3950.0-10℃~60℃
E-DCR60-12H25-B2A128~130.1001.204,0000.5921.250.40.2031.8-10℃~70℃
E-DCR60-12M15-B1A128~130.0700.844,0000.4616.439.20.1531.2-10℃~60℃
E-DCR60-24H15-A1A2418~260.1002.406,0000.5921.178.40.3141.0
E-DCR60-24H20-A1A2418~260.0872.086,5000.8530.398.00.3950.0
E-DCR60-24H20-B1A2418~260.0902.166,5000.8530.398.00.3950.0
E-DCR60-24H25-B1A2418~260.0481.154,0000.5921.250.40.2031.8-10℃~70℃
E-DCR60-24H25-B1B2418~260.0701.686,0000.7024.976.90.3042.0-10℃~60℃
E-DCR60-24H25-B2A2415~260.0551.325,5000.6322.568.60.2738.0
E-DCR60-24M15-B1A2418~260.0451.084,0000.4616.434.30.1331.2-10℃~70℃
関連カテゴリ「おすすめ」ラインナップ
カテゴリスペック納期商品リンク
ファン40mm当日出荷こちら
60mmこちら
80mmこちら
92mmこちら
120mmこちら
驚くほど低価格!ミスミオリジナル 電気系新商品続々登場!
詳細はこちら

外形図

フレーム厚 15mm(パルスセンサなし型式)

単位:mmリード線:UL1007#26AWG赤線:正極(+)
黒線:負極(-)

フレーム厚 20mm(パルスセンサなし型式)

単位:mmリード線:UL1007#26AWG赤線:正極(+)
黒線:負極(-)

フレーム厚 25mm(パルスセンサなし型式)

単位:mmリード線:UL1007#26AWG赤線:正極(+)
黒線:負極(-)

フレーム厚 15mm(パルスセンサ付型式)

単位:mmリード線:UL1007#26AWG赤線:正極(+)
黒線:負極(-)
黄線:センサ

フレーム厚 20mm(パルスセンサ付型式)



吐出口・開口部寸法

単位:mmリード線:UL1007#26AWG赤線:正極(+)
黒線:負極(-)
黄線:センサ

取付方法

※フランジフレーム ※リブ付フレーム ※本体の破損防止の為テーパーネジの使用禁止 ※【ネジ締付時のご注意】
   取付の際に下記の通り2回に分けてネジの締付を行ってください。
   1回目:規定トルク30%の力で右図の1→2→3→4の順に締めてください。
   2回目:本体のズレがないことをご確認のうえ規定トルク100%の力で
      右図の1→2→3→4の順に締めてください。

型番リスト

型番
厚み
入力電圧
センサ出力
代表規格
最大風量(DC入力電圧)(m3/min)
音量(DC入力電圧)(dB)
最大静圧(DC入力電圧)(Pa)
スピードコード
フレーム形状
定格回転速度(min-1)
管理番号
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

E-DCR60-05H25-B1A

25mm
DC5V
CE
0.59
31.6
50.4
標準
リブ付き
4000
A
10

1個

979( 1,077円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ミスミ取扱い類似品から大幅なプライスダウンを実現しました。まとめ買いで、更にお得にご購入いただけます。
日本ブランドのボールベアリングの採用により、高性能と高信頼性を実現しております。

【ココが特長】
・標準(汎用)タイプの為、幅広い用途に対応
・安全保護機能が充実、ロック&逆回転による焼付防止機能付き
・日本ブランドのコア部品(ボールベアリング)の採用により、高性能と高信頼性
・海外安全規格取得(UL、CSA、CE、TUV)

(i)ご注意

  • chemSHERPAの法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

E-DCR60-05H25-B1Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【ミスミ オリジナル】DCファン 60mmシリーズの型番E-DCR60-05H25-B1Aのページです。
型番E-DCR60-05H25-B1Aに関する仕様情報を記載しております。

【ミスミ オリジナル】DCファン 60mmシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
E-DCR60-05H15-B1A
E-DCR60-12H15-A1A
E-DCR60-12H15-A1B
E-DCR60-12H15-B1A
E-DCR60-12H20-B1A
E-DCR60-12H25-B2A
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?厚み 入力電圧 センサ出力 代表規格 最大風量(DC入力電圧)
(m3/min)
音量(DC入力電圧)
(dB)
最大静圧(DC入力電圧)
(Pa)
スピードコード フレーム形状 定格回転速度
(min-1)
管理番号

2,131円

( 2,344円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1015mmDC5VCE / UL / TUV / CSA0.4631.239.2標準リブ付き4000A

2,131円

( 2,344円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1015mmDC12VパルスCE / UL / TUV / CSA0.633962.2標準リブ付き5500A

2,093円

( 2,302円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1015mmDC12VパルスCE / UL / TUV / CSA0.594178.4標準リブ付き6000B

1,119円

( 1,231円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1015mmDC12VCE / UL / TUV / CSA0.5836.652.3標準リブ付き5000A

2,883円

( 3,171円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1020mmDC12VCE / UL / TUV / CSA0.855098標準リブ付き6500A

979円

( 1,077円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1025mmDC12VCE / UL / TUV / CSA0.5931.850.4標準フランジ4000A

ファンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました