(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Φ50積層信号灯 1~3段 DC24V

Φ50積層信号灯 1~3段 DC24V

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
5,000円 ~ 6,500円
税込価格
5,500円 ~ 7,150円

360度見える安心、内蔵ブザー、85デシベル以上の音量!1~3段多機能積層信号...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

商品情報

仕様
型番E-MST-M4-3EBAC-RYG-50E-MST-M4-3SBAC-RYG-50E-MST-M4-3CBAC-RYG-50E-MST-M4-2EBAC-RG-50E-MST-M4-1EBAC-RYG-50E-MST-M4-1SBAC-RYG-50
サイズφ50mmφ50mmφ50mmφ50mmφ50mmφ50mm
段数333211
定格電圧DC24VDC24VDC24VDC24VDC24VDC24V
入力電流60~200mA60~200mA60~200mA60~200mA60~200mA60~200mA
消費電力単色1.5W MAX.5W単色1.5W MAX.5W単色1.5W MAX.5W単色1.5W MAX.5W単色1.5W MAX.5W単色1.5W MAX.5W
取付ポール・Lアングルポール・可倒式ポール・円盤ポール・Lアングルポール・Lアングルポール・可倒式
ブザー〇 ≧85㏈〇 ≧85㏈〇 ≧85㏈〇 ≧85㏈〇 ≧85㏈〇 ≧85㏈
点滅〇 63~65/min〇 63~65/min〇 63~65/min〇 63~65/min〇 63~65/min〇 63~65/min
点灯
材質PCとABSPCとABSPCとABSPCとABSPCとABSPCとABS
赤・黄・緑
上から
赤・黄・緑
上から
赤・黄・緑
上から
赤・緑
上から
赤・黄・緑
(1段で3色交換)
赤・黄・緑
(1段で3色交換)
重量 kg0.420.420.420.400.390.4
筐体色
保護等級IP40IP40IP40IP40IP40IP40
動作温度-20~45℃-20~45℃-20~45℃-20~45℃-20~45℃-20~45℃
動作湿度10~90%10~90%10~90%10~90%10~90%10~90%

他の仕様:
Φ60積層信号灯 3段 DC24V 
Φ60積層信号灯 3段 音声タイプ
3色壁取付積層信号灯
Φ50積層信号灯 1段3色表示
3色表示アルミ合金の積層信号灯 可倒式
 

配線図

外部接点の種別
有接点リレー
点滅・
ブザー用
点灯・
ブザー用
結線方式:外部接点

配線2

外部接点の種別
有接点リレー
点滅・
ブザー用
点灯・
ブザー用
結線方式:外部接点

図面

E-MST-M4-3EBAC-RYG-50 E-MST-M4-2EBAC-RG-50
E-MST-M4-3SBAC-RYG-50 E-MST-M4-3CBAC-RYG-50
E-MST-M4-1SBAC-RYG-50 E-MST-M4-1EBAC-RYG-50

Lアングル取付方法

取付方向 固定方向

可倒式固定方法

穴寸法

円盤固定方法



注目商品はこちら 穴寸法

型番リスト

型番
段数
色(最上段)
色(2段目)
色(3段目)
取付方法詳細
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1
その他
-
-
ポール・Lアングル
赤・黄・緑(3色交換)

1個

5,500( 6,050円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1
その他
-
-
ポール・可倒式
赤・黄・緑(3色交換)

1個

5,000( 5,500円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
-
ポール・Lアングル
-

1個

6,000( 6,600円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
ポール・円盤
-

1個

5,300( 5,830円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
ポール・Lアングル
-

1個

5,500( 6,050円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
ポール・可倒式
-

1個

6,500( 7,150円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

360度見える安心、内蔵ブザー、85デシベル以上の音量!1~3段多機能積層信号灯。

(i)ご注意

  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Φ50積層信号灯 1~3段 DC24Vのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

積層信号灯カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました