(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:E-M1R2WD-DC12V
【ミスミ オリジナル】ミニパワーリレー E-M1R

【ミスミ オリジナル】ミニパワーリレー E-M1R E-M1R2WD-DC12V

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
633円
税込単価
696円

当社類似品から大幅なプライスダウンを実現しました。まとめ買いで、更にお得にご購...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • UL
  • CE対応
  • RoHS
  • 用途:
    パワー
  • 端子形状:
    その他
  • 代表規格:
    UL
  • 寸法 奥行き(mm):
    20.9
  • 種類:
    標準タイプ
  • 端子形状詳細:
    プラグイン/はんだ端子
  • 動作表示灯:

(i)ご注意

  • 商品画像はイメージ画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • chemSHERPAの法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。

型番

E-M1R2WD-DC12V 解除

Loading...

E-M1R2WD-DC12V の仕様・寸法情報

商品情報

型番構成
シリーズ名極数オプション-コイル電圧
E-M1R2D-AC110
     
 2W:2極D:動作表示灯付き  
 4Q:4極DL:動作表示灯・ラッチングレバー付き  

規格表

型式極数接点ラッチ機能端子形状接点定格電流
(最大値A)
コイル定格電圧
(V)
代表規格寸法(mm)重量
(g)
動作表示灯
AC/DCACDC奥行高さ
E-M1R2WD-AC110V22c-プラグイン&はんだ端子12110-UL
CE
RoHS
CQC
27.520.935.635
E-M1R2WD-AC220V2220-27.520.935.6
E-M1R2WD-AC24V224-27.520.935.6
E-M1R2WD-DC12V2-1227.520.935.6
E-M1R2WD-DC24V2-2427.520.935.6
E-M1R4QD-AC110V44c6110-27.520.935.6
E-M1R4QD-AC220V4220 27.520.935.6
E-M1R4QD-DC12V4-1227.520.935.6
E-M1R4QD-DC24V4-2427.520.935.6
E-M1R2WDL-AC110V22c12110-2720.936.3
E-M1R2WDL-AC220V2220-2720.936.3
E-M1R2WDL-DC12V2-122720.936.3
E-M1R2WDL-DC24V2-242720.936.3
E-M1R4QDL-AC110V44c6110-2720.936.3
E-M1R4QDL-AC220V4220-2720.936.3
E-M1R4QDL-DC24V4-242720.936.3
 ※参考値 
関連カテゴリ「おすすめ」ラインナップ
カテゴリスペック特徴納期商品リンク
小型パワーリレー1c広範な用途、汎用リレー当日出荷こちら
リレーソケット8、11、14(ピン)こちら
5、8(ピン)こちら
驚くほど低価格!ミスミオリジナル 電気系新商品続々登場!
詳細はこちら
詳細仕様
極数24
接点2c4c
接触抵抗100mΩ以下(DC6V 1A)
動作時間20ms 以下
復帰時間20ms 以下
最大開閉ひん度機械18,000/h
定格負荷1,800/h
絶縁抵抗1,000mΩ(DC500V)
耐電圧コイルと接点間AC2,500V 1min
異極接点間AC2,000V 1min
同極接点間AC1,300V 1min
振動耐久10~55Hz 振幅 1mm
誤作動10~55Hz 振幅 1mm
衝撃耐久980m/s2 、6ms Max
誤作動98m/s2、11ms Max
耐久性機械1,000万回以上
電気50万回以上
重量約35g
使用温度-40℃ to 85℃
湿度範囲5% to 85% RH

外形図

E-M1R2WD(DC/AC)
E-M1R2WDL(DC/AC)
E-M1R4QD(DC/AC)
E-M1R4QDL(DC/AC)
端子配置/内部接続図
E-M1R2WD(DC/AC)


E-M1R2WDL(DC)


E-M1R2WDL(AC)


E-M1R4QD(DC)


E-M1R4QDL(AC)

型番リスト

型番
接点構成
ラッチ機能
接点定格電流(AC,DC時最小値)(A)
コイル定格電圧(DC)(V)
コイル定格電圧(AC)(V)
寸法 高さ(mm)
寸法 幅(mm)
極数(極)
ラッチングレバー
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

E-M1R2WD-DC12V

2c
12
12
-
35.6
27.5
2
×
10

1個

633( 696円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

当社類似品から大幅なプライスダウンを実現しました。まとめ買いで、更にお得にご購入いただけます。
【ココが特長】
・生産現場・電気等の制御システムに幅広く対応
・高信頼性:海外安全規格取得(UL、CE、RoHS、CQC)
・ミスミオリジナルカラー

(i)ご注意

  • 商品画像はイメージ画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • chemSHERPAの法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。

E-M1R2WD-DC12Vで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【ミスミ オリジナル】ミニパワーリレー E-M1Rの型番E-M1R2WD-DC12Vのページです。
型番E-M1R2WD-DC12Vに関する仕様情報を記載しております。

【ミスミ オリジナル】ミニパワーリレー E-M1Rのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
E-M1R2WD-AC110V
E-M1R2WD-AC220V
E-M1R2WD-AC24V
E-M1R2WD-DC24V
E-M1R2WDL-AC110V
E-M1R2WDL-AC220V
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?接点構成 ラッチ機能 接点定格電流(AC,DC時最小値)
(A)
コイル定格電圧(DC)
(V)
コイル定格電圧(AC)
(V)
寸法 高さ
(mm)
寸法 幅
(mm)
極数
(極)
ラッチングレバー

633円

( 696円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

102c12-11035.627.52×

715円

( 787円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

102c12-22035.627.52×

819円

( 901円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

102c12-2435.627.52×

633円

( 696円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

102c1224-35.627.52×

870円

( 957円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

102c12-11036.3272

957円

( 1,053円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

102c12-22036.3272

産業用リレーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました