(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【ミスミ オリジナル】スイッチ取付穴プラグ(丸型・取付穴Φ22)

【ミスミ オリジナル】スイッチ取付穴プラグ(丸型・取付穴Φ22)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
266円
税込単価
293円

当社類似品から大幅なプライスダウンを実現しました。まとめ買いで、更にお得にご購...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • RoHS

(i)ご注意

  • 商品画像はイメージ画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • chemSHERPAの法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。

型番

E-SAC22-TS290C 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

規格表

型式取付
穴径
保護構造材質規格設置場所
E-SAC22-TS290CΦ22IP67樹脂RoHS10屋内
※Φ22スイッチの空き取付穴用
関連カテゴリ「おすすめ」ラインナップ
カテゴリスペック特徴納期商品リンク
スイッチガードΦ22非常停止スイッチ用、誤操作防止当日出荷こちら
Φ16、Φ22ケースタイプ・蓋つき、誤操作防止こちら
スイッチ銘板Φ16、Φ22非常停止スイッチ用こちら
Φ22長角形・文字なしこちら
スイッチ保護Φ22セレクタスイッチ用・防塵こちら
Φ22押しボタン用・防塵こちら
スイッチプラグΦ22取付穴プラグ・丸型こちら
驚くほど低価格!ミスミオリジナル 電気系新商品続々登場!
詳細はこちら

外形図

E-SAC22-TS290C

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

E-SAC22-TS290C

10

1個

266( 293円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

当社類似品から大幅なプライスダウンを実現しました。まとめ買いで、更にお得にご購入いただけます。
【ココが特長】
・Φ22スイッチの空き取付穴を塞ぐ
・高い防水防塵性能(IP67)
・RoHS適合商品

(i)ご注意

  • 商品画像はイメージ画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • chemSHERPAの法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。

Loading...

E-SAC22-TS290Cで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【ミスミ オリジナル】スイッチ取付穴プラグ(丸型・取付穴Φ22)の型番E-SAC22-TS290Cのページです。
型番E-SAC22-TS290Cに関する仕様情報を記載しております。

【ミスミ オリジナル】スイッチ取付穴プラグ(丸型・取付穴Φ22)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

スイッチ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました