(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:E-SPS16D-RFM11R-SD
【ミスミオリジナル】押しボタンスイッチ(Φ16・標準分離型・照光・非照光)

【ミスミオリジナル】押しボタンスイッチ(Φ16・標準分離型・照光・非照光) E-SPS16D-RFM11R-SD

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
691円 ~ 2,152円
税込価格
760円 ~ 2,367円

ミスミオリジナルシリーズです。まとめ買いで、更にお得にご購入いただけます。

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • UL
  • CE対応
  • CCC
  • RoHS
  • ガード付き:
  • 端子形状:
    はんだ端子
  • 取付穴:
    φ16
  • 保護機能(耐環境性):
    IP40
  • 代表規格:
    CE / UL / CCC
  • 寸法 縦(mm):
    18
  • 寸法 幅(mm):
    18
  • 電流容量 AC24Vの時(A):
    5
  • 電流容量 AC110Vの時(A):
    5
  • 電流容量 AC220Vの時(A):
    3
  • 電流容量 DC24Vの時(A):
    5
  • 電流容量 DC110Vの時(A):
    1
  • 電流容量 DC220Vの時(A):
    0.5

(i)ご注意

  • 商品画像はイメージ画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。

型番

E-SPS16D-RFM11R-SD 解除

Loading...

商品情報

規格表

型式タイプ取付
穴径
保護
構造
操作部動作接点構成光源端子
形状
重量※
(g)
形状寸法(mm)接点構造種類使用電圧
E-SPS16D-RFM11GN-SD非照光Φ16IP40長方形23.8(W)×17.8(D)モメンタリ1a1b分離--はんだ端子約8.5
E-SPS16D-RFM11BK-SD
E-SPS16D-RFM11R-SD
E-SPS16D-RFM11W-SD
E-SPS16D-RFM11Y-SD黄色
E-SES16D-VB11R-SD丸型Φ30プッシュロックターンリセット1a1b
E-SPS16L-CFM11GN24D-SD照光丸型Φ15.9モメンタリ1a1bLEDAC/DC 24V
E-SPS16L-SFM11GN24D-SD正方形18(W)×18(D)
E-SPS16L-SFM11W24D-SD
E-SPS16L-SFA22GN24D-SDオルタネイト2a2b
E-SPS16L-RFM11GN24D-SD長方形23.8(W)×17.8(D)モメンタリ1a1b
E-SPS16L-RFM11R24D-SD
E-SPS16L-RFM11W24D-SD
E-SPS16L-RFM11Y24D-SD黄色
E-SPS16L-RFM22GN24D-SD2a2b
E-SPS16L-RFM22W24D-SD
E-SPS16L-RFM22Y24D-SD黄色
E-SPS16L-RFA11GN24D-SDオルタネイト1a1b
E-SPS16L-RFA11W24D-SD
E-SPS16L-RFA22GN24D-SD2a2b
※E-SES16D-VB11R-SDは非常停止スイッチとしてご使用できません。※参考値
 
型番構成
シリーズ・取付穴径タイプ-形状動作接点構成ボタン色照光部電圧-端子形状
E-SPS16L-CFM11R24D-SD
          
E-SP(E)S:分離型D:非照光 CF:丸・平型M:モメンタリ11:1a1bR:赤24D:AC/DC 24V+D(LED) SD:はんだ端子
16 :取付穴(Φ16)L →照光 SF:正方形・平型A:オルタネイト22:2a2bGN:グリーン   
   RF:長方形・平型VB:プッシュロックターンリセット W:白   
      BK:黒   
      Y:黄色   
 
詳細仕様
絶縁抵抗100MΩ以上
接触抵抗50MΩ以下
耐電圧1500V・1分間
耐振動50Hz※振幅:1.2mm
定格絶縁電圧250V
定格通電電流5A(AC)
機械的寿命モメンタリ:100万回、オルタネイト:50万回
電気的寿命5万回以上
定格使用電圧・電流交流(AC-15):12V/5A、24V/5A、110V/5A、220V/3A
直流(DC-13):12V/5A、24V/5A、110V/1A、220V/0.5A
接点材料銀合金(AgNi)
使用温度範囲-25~55℃
保存温度範囲-45~85℃

外形図

SF:正方形(非照光)


SF:正方形(照光)
照光タイプ

RF:長方形(非照光)


RF:長方形(照光)
照光タイプ

CF:丸型(非照光)


CF:丸型(照光)
照光タイプ

E-SES16D-VB11R-SD
 

パネルカット寸法

SF:正方形
RF:長方形
CF:丸型
E-SES16D-VB11R-SD
 
【ココが特長】
・低価格を実現した取付穴Φ16押ボタンスイッチ
・樹脂製リングタイプ
・UL、CE、CCC、RoHS適合
 
【用途】
・産業用機械、各種設備など幅広い用途で使用可能

型番リスト

型番
種類
形状
接点構成
押しボタン動作
ボタン色
寸法 奥行き(mm)
LED回路定格電圧(V)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

E-SPS16D-RFM11R-SD

非照光式押しボタン
[長角] 長角平形
1a / 1b
モメンタリ
54
-
10

1個

691( 760円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

ミスミオリジナルシリーズです。まとめ買いで、更にお得にご購入いただけます。

(i)ご注意

  • 商品画像はイメージ画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【ミスミオリジナル】押しボタンスイッチ(Φ16・標準分離型・照光・非照光)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

押しボタンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました