(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

BBC-RM1520シリーズ第10世代Core省スペースラックマウントFAPC5PCI・2PCIe

BBC-RM1520シリーズ第10世代Core省スペースラックマウントFAPC5PCI・2PCIe

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
198,700円 ~ 381,300円
税込価格
218,570円 ~ 419,430円

第10世代Intel(R)Core(TM)プロセッサに対応した、PCI拡張スロ...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • 長期供給
  • 無料貸出
  • PCI
  • PCI Express
  • 2.5"SSD
  • RAID

型番

未確定576件の候補があります。

Loading...

商品仕様

型番選定は6STEPで完了!左側の絞り込み条件でスペックを選択できます。
(1) OS(2) CPUタイプ(3) メモリ容量(4) ストレージ(5) 電源(6) 光学ドライブ
Windows10 IoT Enterprise
2019 LTSC 64bit多言語版
 Intel® Core™ i9-10900E
(4.70GHz)
 DDR4 8GB
(8GBx1)
 2TB
HDD
 国産500W DVDスーパーマルチドライブ
Windows10 IoT Enterprise
2021 LTSB 64bit多言語版
 Intel® Core™ i7-10700E
(4.50GHz)
 DDR4 16GB
(8GBx2)
 1TB
HDD
 国産UPS機能付
520W
 
 Intel® Core™ i5-10500E
(4.20GHz)
 DDR4 32GB
(16GBx2)
 RAID1
2TB HDD
    
  Intel® Core™ i3-10100E
(3.80GHz)
   RAID1
1TB HDD
   
       240GB
SSD
    
           
           
           

 
 
          

概要仕様

システム型式BBC-RM1520シリーズ
CPU【選択】第10世代Core i9
i9-10900E
4.70GHz
10Core20Thread
第10世代Core i7
i7-10700E
4.50GHz
8Core16Thread
第10世代Core i5
i5-10500E
4.20GHz
6Core12Thread
第6世代Core i3
i3-10100E
3.70GHz
4Core8Thread
システム
メモリ
【選択】
仕様DDR4-SDRAM (ECC非対応)
DDR4-2666 8Gbit(1024Mx8bit)1.2V 
容量8GB/16GB(8GBx2)/32GB(16GBx2)
空き
スロット
8GB:3スロット 16GB・32GB:空きスロットなし 
システムドライブ【選択】
HDD 2TB/HDD 1TB
RAID1 HDD 2TB/RAID1 HDD 1TB
SSD 240GB
※OSプリインストールモデルでは全領域がCドライブとなります。
※RAIDモデルはミラーリング(RAID1)仕様、ハードウェアRAIDです。
BIOSInsyde SPI 256Mbit
チップセットIntel H420E
拡張バススロット数フルハイト
PCI (32bit)×5
PCI Express(x16 Gen3) x1
PCI Express(x4 Gen3) x1
セキュリティTPM2.0
ウォッチドッグタイマOutput:System reset Interval:1~255sec
動作環境温度:5~40℃、湿度:20~80%RH (結露なきこと)
外形寸法(mm)480(W)×448.7(D)×177(H)
光学ドライブ
【選択】
SATAスーパーマルチドライブ 有/無
電源
【選択】
国産500W

 
入力85~264V(自動切替・47~63Hz)
出力定格電圧+3.3V+5V+12V-12V+5Vsb
最大出力
電流
30A33A30A0.5A2.5A
効率73%
電源
【選択】
UPS電源
520W

 
入力85~264V(自動切替・47~63Hz)
出力定格電圧+3.3V+5V+12V-12V+5Vsb
最大出力
電流
30A30A35A0.5A2.5A
効率80%
I/Oインターフェイスポート数ポート仕様
内部
オンボード
SATA0~3SATA 3.0 ×4
※RAID、マルチドライブ有無により使用可能なポートが異なります
シリアル5RS-232/422/485(9pinピンヘッダ)×1
RS-232(9pinピンヘッダ)x4
※付属のシリアルポート増設ケーブルで2ポート増設できます
USB3.22USB3.2(19pinピンヘッダ×1)
USB2.04USB2.0(9pinピンヘッダ×2)
USB2.0(TypeAx1)
筐体前面USB2USB2.0 タイプA(4pinメス)
外部
IOパネル
キーボード
マウス
1PS/2仕様(ミニDIN 6pinメス)
シリアル1RS-232(D-sub 9pinオス)
UPS電源搭載モデルは、電源通信ケーブルを接続するためご使用になれません。
USB3.24USB3.2 タイプA(Gen2×2/Gen1×2)
USB2.02USB2.0 タイプA
表示機能アクセラレータIntel HD Graphics(搭載CPUに依存)
ビデオメモリ最大1GB(DVMTにより自動的に割当)
最大解像度アナログ1920×1200(@60Hz)
デジタルHDMI1.4b:4096×2160(@24Hz)
DP++:4096×2160(@60Hz)
コネクタ形状アナログVGA×1
デジタルHDMI×1
DP++×1
LANネットワーク規格10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
コントローラチップIntel I210AT PCIe
Intel I219LM
ポートRJ45×2
通信速度10/100/1000Mbps
サウンド入出力ポートラインOUT3.5φ ステレオミニジャック
マイクIN3.5φ モノラルミニジャック
付属品(1)AC電源ケーブル(定格電圧:125V) 1本
(2)OSリカバリディスク 1枚
(3)2ポートシリアルポート増設ケーブル 1本
※OSなしモデルには2番:OSリカバリディスクは付属しません。
 

型番リスト

型番
OS
CPUタイプ
メモリ容量
ストレージ
電源
光学ドライブ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
8GB
[HDD] HDD 1TB
[500~600W未満] 国産500W
DVDマルチ

1個

205,400( 225,940円 )

5日目

[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit 多言語版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
8GB
[HDD] HDD 1TB
[500~600W未満] 国産500W
DVDマルチ

1個

222,800( 245,080円 )

5日目

[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit 多言語版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
8GB
[HDD] HDD 1TB
[500~600W未満] 国産500W
DVDマルチ

1個

222,800( 245,080円 )

5日目

[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
8GB
[HDD] HDD 2TB
[500~600W未満] 国産500W
DVDマルチ

1個

203,700( 224,070円 )

5日目

[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit 多言語版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
8GB
[HDD] HDD 2TB
[500~600W未満] 国産500W
DVDマルチ

1個

221,100( 243,210円 )

5日目

[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit 多言語版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
8GB
[HDD] HDD 2TB
[500~600W未満] 国産500W
DVDマルチ

1個

221,100( 243,210円 )

5日目

[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
8GB
[HDD(RAID)] HDD 1TB ミラーリング
[500~600W未満] 国産500W
DVDマルチ

1個

273,700( 301,070円 )

5日目

[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit 多言語版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
8GB
[HDD(RAID)] HDD 1TB ミラーリング
[500~600W未満] 国産500W
DVDマルチ

1個

291,100( 320,210円 )

5日目

[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit 多言語版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
8GB
[HDD(RAID)] HDD 1TB ミラーリング
[500~600W未満] 国産500W
DVDマルチ

1個

291,100( 320,210円 )

5日目

[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
8GB
[HDD(RAID)] HDD 2TB ミラーリング
[500~600W未満] 国産500W
DVDマルチ

1個

277,100( 304,810円 )

5日目

[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit 多言語版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
8GB
[HDD(RAID)] HDD 2TB ミラーリング
[500~600W未満] 国産500W
DVDマルチ

1個

294,500( 323,950円 )

5日目

[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit 多言語版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
8GB
[HDD(RAID)] HDD 2TB ミラーリング
[500~600W未満] 国産500W
DVDマルチ

1個

294,500( 323,950円 )

5日目

[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
8GB
[SSD] SSD 240GB
[500~600W未満] 国産500W
DVDマルチ

1個

212,500( 233,750円 )

5日目

[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit 多言語版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
8GB
[SSD] SSD 240GB
[500~600W未満] 国産500W
DVDマルチ

1個

229,900( 252,890円 )

5日目

[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit 多言語版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
8GB
[SSD] SSD 240GB
[500~600W未満] 国産500W
DVDマルチ

1個

229,900( 252,890円 )

5日目

[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
8GB
[HDD] HDD 1TB
[500~600W未満] 国産500W

1個

200,400( 220,440円 )

5日目

[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit 多言語版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
8GB
[HDD] HDD 1TB
[500~600W未満] 国産500W

1個

217,800( 239,580円 )

5日目

[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit 多言語版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
8GB
[HDD] HDD 1TB
[500~600W未満] 国産500W

1個

217,800( 239,580円 )

5日目

[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
8GB
[HDD] HDD 2TB
[500~600W未満] 国産500W

1個

198,700( 218,570円 )

5日目

[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit 多言語版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
8GB
[HDD] HDD 2TB
[500~600W未満] 国産500W

1個

216,100( 237,710円 )

5日目

[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit 多言語版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
8GB
[HDD] HDD 2TB
[500~600W未満] 国産500W

1個

216,100( 237,710円 )

5日目

[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
8GB
[HDD(RAID)] HDD 1TB ミラーリング
[500~600W未満] 国産500W

1個

260,700( 286,770円 )

5日目

[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit 多言語版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
8GB
[HDD(RAID)] HDD 1TB ミラーリング
[500~600W未満] 国産500W

1個

278,100( 305,910円 )

5日目

[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit 多言語版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
8GB
[HDD(RAID)] HDD 1TB ミラーリング
[500~600W未満] 国産500W

1個

278,100( 305,910円 )

5日目

[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
8GB
[HDD(RAID)] HDD 2TB ミラーリング
[500~600W未満] 国産500W

1個

264,000( 290,400円 )

5日目

[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit 多言語版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
8GB
[HDD(RAID)] HDD 2TB ミラーリング
[500~600W未満] 国産500W

1個

281,400( 309,540円 )

5日目

[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit 多言語版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
8GB
[HDD(RAID)] HDD 2TB ミラーリング
[500~600W未満] 国産500W

1個

281,400( 309,540円 )

5日目

[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
8GB
[SSD] SSD 240GB
[500~600W未満] 国産500W

1個

207,500( 228,250円 )

5日目

[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit 多言語版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
8GB
[SSD] SSD 240GB
[500~600W未満] 国産500W

1個

224,900( 247,390円 )

5日目

[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit 多言語版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
8GB
[SSD] SSD 240GB
[500~600W未満] 国産500W

1個

224,900( 247,390円 )

5日目

[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
8GB
[HDD] HDD 1TB
[UPS機能付電源] UPS機能付520W
DVDマルチ

1個

232,400( 255,640円 )

5日目

[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit 多言語版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
8GB
[HDD] HDD 1TB
[UPS機能付電源] UPS機能付520W
DVDマルチ

1個

249,800( 274,780円 )

5日目

[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit 多言語版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
8GB
[HDD] HDD 1TB
[UPS機能付電源] UPS機能付520W
DVDマルチ

1個

249,800( 274,780円 )

5日目

[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
8GB
[HDD] HDD 2TB
[UPS機能付電源] UPS機能付520W
DVDマルチ

1個

230,700( 253,770円 )

5日目

[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit 多言語版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
8GB
[HDD] HDD 2TB
[UPS機能付電源] UPS機能付520W
DVDマルチ

1個

248,100( 272,910円 )

5日目

[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit 多言語版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
8GB
[HDD] HDD 2TB
[UPS機能付電源] UPS機能付520W
DVDマルチ

1個

248,100( 272,910円 )

5日目

[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
8GB
[SSD] SSD 240GB
[UPS機能付電源] UPS機能付520W
DVDマルチ

1個

239,500( 263,450円 )

5日目

[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit 多言語版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
8GB
[SSD] SSD 240GB
[UPS機能付電源] UPS機能付520W
DVDマルチ

1個

256,900( 282,590円 )

5日目

[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit 多言語版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
8GB
[SSD] SSD 240GB
[UPS機能付電源] UPS機能付520W
DVDマルチ

1個

256,900( 282,590円 )

5日目

[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
8GB
[HDD] HDD 1TB
[UPS機能付電源] UPS機能付520W

1個

219,900( 241,890円 )

5日目

[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit 多言語版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
8GB
[HDD] HDD 1TB
[UPS機能付電源] UPS機能付520W

1個

237,300( 261,030円 )

5日目

[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit 多言語版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
8GB
[HDD] HDD 1TB
[UPS機能付電源] UPS機能付520W

1個

237,300( 261,030円 )

5日目

[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
8GB
[HDD] HDD 2TB
[UPS機能付電源] UPS機能付520W

1個

218,100( 239,910円 )

5日目

[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit 多言語版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
8GB
[HDD] HDD 2TB
[UPS機能付電源] UPS機能付520W

1個

235,500( 259,050円 )

5日目

[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit 多言語版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
8GB
[HDD] HDD 2TB
[UPS機能付電源] UPS機能付520W

1個

235,500( 259,050円 )

5日目

[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
8GB
[SSD] SSD 240GB
[UPS機能付電源] UPS機能付520W

1個

226,900( 249,590円 )

5日目

[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit 多言語版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
8GB
[SSD] SSD 240GB
[UPS機能付電源] UPS機能付520W

1個

244,300( 268,730円 )

5日目

[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit 多言語版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
8GB
[SSD] SSD 240GB
[UPS機能付電源] UPS機能付520W

1個

244,300( 268,730円 )

5日目

[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
16GB
[HDD] HDD 1TB
[500~600W未満] 国産500W
DVDマルチ

1個

211,600( 232,760円 )

5日目

[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit 多言語版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
16GB
[HDD] HDD 1TB
[500~600W未満] 国産500W
DVDマルチ

1個

229,000( 251,900円 )

5日目

[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit 多言語版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
16GB
[HDD] HDD 1TB
[500~600W未満] 国産500W
DVDマルチ

1個

229,000( 251,900円 )

5日目

[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
16GB
[HDD] HDD 2TB
[500~600W未満] 国産500W
DVDマルチ

1個

209,800( 230,780円 )

5日目

[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit 多言語版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
16GB
[HDD] HDD 2TB
[500~600W未満] 国産500W
DVDマルチ

1個

227,200( 249,920円 )

5日目

[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit 多言語版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
16GB
[HDD] HDD 2TB
[500~600W未満] 国産500W
DVDマルチ

1個

227,200( 249,920円 )

5日目

[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
16GB
[HDD(RAID)] HDD 1TB ミラーリング
[500~600W未満] 国産500W
DVDマルチ

1個

279,800( 307,780円 )

5日目

[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit 多言語版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
16GB
[HDD(RAID)] HDD 1TB ミラーリング
[500~600W未満] 国産500W
DVDマルチ

1個

297,200( 326,920円 )

5日目

[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit 多言語版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
16GB
[HDD(RAID)] HDD 1TB ミラーリング
[500~600W未満] 国産500W
DVDマルチ

1個

297,200( 326,920円 )

5日目

[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
16GB
[HDD(RAID)] HDD 2TB ミラーリング
[500~600W未満] 国産500W
DVDマルチ

1個

283,200( 311,520円 )

5日目

[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit 多言語版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
16GB
[HDD(RAID)] HDD 2TB ミラーリング
[500~600W未満] 国産500W
DVDマルチ

1個

300,600( 330,660円 )

5日目

[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit 多言語版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
16GB
[HDD(RAID)] HDD 2TB ミラーリング
[500~600W未満] 国産500W
DVDマルチ

1個

300,600( 330,660円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

第10世代Intel(R)Core(TM)プロセッサに対応した、PCI拡張スロットを5スロット備えた省スペースラックマウントモデル。長年にわたって採用実績のあるシンプルでコンパクトなデザイン。

 
    FAQ   
不明な点はまず、Q&Aをご覧ください!

FAQよくあるご質問

    外形図   
寸法図は下記をご参照ください!

PC外形図

 

●縦横設置可能な省スペースラックマウントシャーシを採用。
●第10世代 Corei9/Core i7/Core i5/Core i3より選択可能。
●PCIe(x16)1スロット、PCIe(x1)1スロット、PCI 5スロット搭載。
●CPU、メモリ、電源、光学ドライブ、ストレージドライブ、OSより選定要件に応じて柔軟に選択いただけるようになりました。
●TPM2.0チップに対応(出荷時状態はDisableのためお客様にて設定いただく必要があります。)

 

・UPS電源を選択した場合、パソコン本体は縦置きに出来ません。
・UPS電源用バッテリを垂直方向に取り付けた場合、フレームとバッテリパックの接合部に荷重がかかり、コネクタ破損が生じて液漏れが発生する危険性があります。
・UPS電源をご使用の際、電源通信ケーブルが正しく接続されていない場合、OS起動と同時にシャットダウン処理が開始されます。ご使用の前に電源通信ケーブルを接続して下さい。
・外観及び仕様は、予告なく変更することがあります。
・PCのお問い合わせ、トラブルの場合はこちら

 

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

BBC-RM1520シリーズ第10世代Core省スペースラックマウントFAPC5PCI・2PCIeのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

PCカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました