(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

BBC-RM9320シリーズ 第10世代Core対応ラックマウントFAPC 2PCI・2PCIe

BBC-RM9320シリーズ 第10世代Core対応ラックマウントFAPC 2PCI・2PCIe

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
216,100円 ~ 432,300円
税込価格
237,710円 ~ 475,530円

第10世代Intel(R)Core(TM)プロセッサに対応した、拡張スロットを...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • 長期供給
  • PCI
  • PCI Express
  • 2.5"SSD
  • RAID

型番

未確定960件の候補があります。

Loading...

商品仕様

型番選定は6STEPで完了!左側の絞り込み条件でスペックを選択できます。
(1) OS(2) CPUタイプ(3) メモリ容量(4) ストレージ(5) 電源(6) 光学ドライブ
Windows10 IoT Enterprise
2019 LTSC 64bit多言語版
 Intel® Core™ i9-10900E
(4.70GHz)
 DDR4 8GB
(8GBx1)
 2TB
HDD
 国産500W DVDスーパーマルチドライブ
Windows10 IoT Enterprise
2021 LTSB 64bit多言語版
 Intel® Core™ i7-10700E
(4.50GHz)
 DDR4 16GB
(8GBx2)
 1TB
HDD
 国産UPS機能付
520W
 
 Intel® Core™ i5-10500E
(4.20GHz)
 DDR4 32GB
(16GBx2)
 RAID1
2TB HDD
    
  Intel® Core™ i3-10100E
(3.80GHz)
 DDR4 64GB
(16GBx2)
 RAID1
1TB HDD
   
       240GB
SSD
    
           
           
           

 
 
          

概要仕様

システム型式BBC-RM9320シリーズ
CPU【選択】第10世代Core i9
i9-10900E
4.70GHz
10Core20Thread
第10世代Core i7
i7-10700E
4.50GHz
8Core16Thread
第10世代Core i5
i5-10500E
4.20GHz
6Core12Thread
第6世代Core i3
i3-10100E
3.70GHz
4Core8Thread
システム
メモリ
【選択】
仕様DDR4-SDRAM (ECC非対応)
DDR4-2666 8Gbit(1024Mx8bit)1.2V 
容量8GB/16GB(8GBx2)/32GB(16GBx2)/64GB(16GBx4)
空き
スロット
8GB:3スロット 16GB・32GB:2スロット 64GB:空きスロットなし 
システムドライブ【選択】
HDD 2TB/HDD 1TB
RAID1 HDD 2TB/1TB
SSD 240GB
※OSプリインストールモデルでは全領域がCドライブとなります。
※RAIDモデルはミラーリング(RAID1)仕様、ハードウェアRAIDです。
BIOSAMI SPI 256Mbit
チップセットIntel Q470E
拡張バススロット数フルハイト
PCI (32bit)×2
PCI Express(x16 Gen3) x1
PCI Express(x4 Gen3) x1
セキュリティTPM2.0
ウォッチドッグタイマOutput:System reset Interval:0(Disable)~255sec
動作環境温度:5~40℃、湿度:20~80%RH (結露なきこと)
外形寸法(mm)427.2(W)×426.5(D)×159.5(H)
光学ドライブ
【選択】
SATAスーパーマルチドライブ 有/無
電源
【選択】
国産500W

 
入力85~264V(自動切替・47~63Hz)
出力定格電圧+3.3V+5V+12V-12V+5Vsb
最大出力
電流
30A33A30A0.5A2.5A
効率73%
電源
【選択】
UPS電源
520W

 
入力85~264V(自動切替・47~63Hz)
出力定格電圧+3.3V+5V+12V-12V+5Vsb
最大出力
電流
30A30A35A0.5A2.5A
効率80%
I/Oインターフェイスポート数ポート仕様
内部
オンボード
SATA0~3SATA 3.0 ×4
※RAID、マルチドライブ有無により使用可能なポートが異なります
シリアル9RS-232(9pinピンヘッダ)×9
※付属のシリアルポート増設ケーブルで2ポート増設できます
USB3.22USB3.0(19pinピンヘッダ×1)
USB2.01USB2.0(9pinピンヘッダ×1)
筐体前面USB2USB2.0 タイプA(4pinメス)
外部
IOパネル
キーボード
マウス
1PS/2仕様(ミニDIN 6pinメス)
シリアル1RS-232(D-sub 9pinオス)
UPS電源搭載モデルは、電源通信ケーブルを接続するためご使用になれません。
USB3.28USB3.0 タイプA(Gen2×2/Gen1×6)
USB2.02USB2.0 タイプA
表示機能アクセラレータIntel HD Graphics(搭載CPUに依存)
ビデオメモリ最大1GB(DVMTにより自動的に割当)
最大解像度アナログ1920×1200(@60Hz)
デジタルHDMI1.4b:4096×2160(@24Hz)
DP++:4096×2160(@60Hz)
コネクタ形状アナログVGA×1
デジタルHDMI×1
DP++×1
LANネットワーク規格10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
コントローラチップIntel I210AT PCIe
Intel I219LM
ポートRJ45×2
通信速度10/100/1000Mbps
サウンド入出力ポートラインOUT3.5φ ステレオミニジャック
マイクIN3.5φ モノラルミニジャック
付属品(1)AC電源ケーブル(定格電圧:125V) 1本
(2)OSリカバリディスク 1枚
(3)2ポートシリアルポート増設ケーブル 1本
※OSなしモデルには2番:OSリカバリディスクは付属しません。
 

型番リスト

型番
OS
CPUタイプ
メモリ容量
ストレージ
電源
光学ドライブ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
8GB
[HDD] HDD 1TB
[500~600W未満] 国産500W
DVDマルチ

1個

222,900( 245,190円 )

5日目

[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit 多言語版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
8GB
[HDD] HDD 1TB
[500~600W未満] 国産500W
DVDマルチ

1個

240,300( 264,330円 )

5日目

[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit 多言語版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
8GB
[HDD] HDD 1TB
[500~600W未満] 国産500W
DVDマルチ

1個

240,300( 264,330円 )

5日目

[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
8GB
[HDD] HDD 2TB
[500~600W未満] 国産500W
DVDマルチ

1個

221,100( 243,210円 )

5日目

[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit 多言語版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
8GB
[HDD] HDD 2TB
[500~600W未満] 国産500W
DVDマルチ

1個

238,500( 262,350円 )

5日目

[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit 多言語版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
8GB
[HDD] HDD 2TB
[500~600W未満] 国産500W
DVDマルチ

1個

238,500( 262,350円 )

5日目

[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
8GB
[HDD(RAID)] HDD 1TB ミラーリング
[500~600W未満] 国産500W
DVDマルチ

1個

283,600( 311,960円 )

5日目

[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit 多言語版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
8GB
[HDD(RAID)] HDD 1TB ミラーリング
[500~600W未満] 国産500W
DVDマルチ

1個

301,000( 331,100円 )

5日目

[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit 多言語版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
8GB
[HDD(RAID)] HDD 1TB ミラーリング
[500~600W未満] 国産500W
DVDマルチ

1個

301,000( 331,100円 )

5日目

[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
8GB
[HDD(RAID)] HDD 2TB ミラーリング
[500~600W未満] 国産500W
DVDマルチ

1個

287,000( 315,700円 )

5日目

[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit 多言語版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
8GB
[HDD(RAID)] HDD 2TB ミラーリング
[500~600W未満] 国産500W
DVDマルチ

1個

304,400( 334,840円 )

5日目

[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit 多言語版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
8GB
[HDD(RAID)] HDD 2TB ミラーリング
[500~600W未満] 国産500W
DVDマルチ

1個

304,400( 334,840円 )

5日目

[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
8GB
[SSD] SSD 240GB
[500~600W未満] 国産500W
DVDマルチ

1個

229,900( 252,890円 )

5日目

[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit 多言語版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
8GB
[SSD] SSD 240GB
[500~600W未満] 国産500W
DVDマルチ

1個

247,300( 272,030円 )

5日目

[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit 多言語版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
8GB
[SSD] SSD 240GB
[500~600W未満] 国産500W
DVDマルチ

1個

247,300( 272,030円 )

5日目

[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
8GB
[HDD] HDD 1TB
[500~600W未満] 国産500W

1個

217,900( 239,690円 )

5日目

[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit 多言語版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
8GB
[HDD] HDD 1TB
[500~600W未満] 国産500W

1個

235,300( 258,830円 )

5日目

[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit 多言語版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
8GB
[HDD] HDD 1TB
[500~600W未満] 国産500W

1個

235,300( 258,830円 )

5日目

[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
8GB
[HDD] HDD 2TB
[500~600W未満] 国産500W

1個

216,100( 237,710円 )

5日目

[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit 多言語版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
8GB
[HDD] HDD 2TB
[500~600W未満] 国産500W

1個

233,500( 256,850円 )

5日目

[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit 多言語版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
8GB
[HDD] HDD 2TB
[500~600W未満] 国産500W

1個

233,500( 256,850円 )

5日目

[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
8GB
[HDD(RAID)] HDD 1TB ミラーリング
[500~600W未満] 国産500W

1個

278,100( 305,910円 )

5日目

[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit 多言語版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
8GB
[HDD(RAID)] HDD 1TB ミラーリング
[500~600W未満] 国産500W

1個

295,500( 325,050円 )

5日目

[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit 多言語版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
8GB
[HDD(RAID)] HDD 1TB ミラーリング
[500~600W未満] 国産500W

1個

295,500( 325,050円 )

5日目

[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
8GB
[HDD(RAID)] HDD 2TB ミラーリング
[500~600W未満] 国産500W

1個

281,500( 309,650円 )

5日目

[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit 多言語版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
8GB
[HDD(RAID)] HDD 2TB ミラーリング
[500~600W未満] 国産500W

1個

298,900( 328,790円 )

5日目

[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit 多言語版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
8GB
[HDD(RAID)] HDD 2TB ミラーリング
[500~600W未満] 国産500W

1個

298,900( 328,790円 )

5日目

[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
8GB
[SSD] SSD 240GB
[500~600W未満] 国産500W

1個

224,900( 247,390円 )

5日目

[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit 多言語版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
8GB
[SSD] SSD 240GB
[500~600W未満] 国産500W

1個

242,300( 266,530円 )

5日目

[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit 多言語版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
8GB
[SSD] SSD 240GB
[500~600W未満] 国産500W

1個

242,300( 266,530円 )

5日目

[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
8GB
[HDD] HDD 1TB
[UPS機能付電源] UPS機能付520W
DVDマルチ

1個

242,300( 266,530円 )

5日目

[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit 多言語版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
8GB
[HDD] HDD 1TB
[UPS機能付電源] UPS機能付520W
DVDマルチ

1個

259,700( 285,670円 )

5日目

[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit 多言語版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
8GB
[HDD] HDD 1TB
[UPS機能付電源] UPS機能付520W
DVDマルチ

1個

259,700( 285,670円 )

5日目

[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
8GB
[HDD] HDD 2TB
[UPS機能付電源] UPS機能付520W
DVDマルチ

1個

240,600( 264,660円 )

5日目

[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit 多言語版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
8GB
[HDD] HDD 2TB
[UPS機能付電源] UPS機能付520W
DVDマルチ

1個

258,000( 283,800円 )

5日目

[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit 多言語版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
8GB
[HDD] HDD 2TB
[UPS機能付電源] UPS機能付520W
DVDマルチ

1個

258,000( 283,800円 )

5日目

[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
8GB
[HDD(RAID)] HDD 1TB ミラーリング
[UPS機能付電源] UPS機能付520W
DVDマルチ

1個

303,000( 333,300円 )

5日目

[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit 多言語版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
8GB
[HDD(RAID)] HDD 1TB ミラーリング
[UPS機能付電源] UPS機能付520W
DVDマルチ

1個

320,400( 352,440円 )

5日目

[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit 多言語版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
8GB
[HDD(RAID)] HDD 1TB ミラーリング
[UPS機能付電源] UPS機能付520W
DVDマルチ

1個

320,400( 352,440円 )

5日目

[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
8GB
[HDD(RAID)] HDD 2TB ミラーリング
[UPS機能付電源] UPS機能付520W
DVDマルチ

1個

306,400( 337,040円 )

5日目

[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit 多言語版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
8GB
[HDD(RAID)] HDD 2TB ミラーリング
[UPS機能付電源] UPS機能付520W
DVDマルチ

1個

323,800( 356,180円 )

5日目

[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit 多言語版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
8GB
[HDD(RAID)] HDD 2TB ミラーリング
[UPS機能付電源] UPS機能付520W
DVDマルチ

1個

323,800( 356,180円 )

5日目

[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
8GB
[SSD] SSD 240GB
[UPS機能付電源] UPS機能付520W
DVDマルチ

1個

249,400( 274,340円 )

5日目

[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit 多言語版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
8GB
[SSD] SSD 240GB
[UPS機能付電源] UPS機能付520W
DVDマルチ

1個

266,800( 293,480円 )

5日目

[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit 多言語版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
8GB
[SSD] SSD 240GB
[UPS機能付電源] UPS機能付520W
DVDマルチ

1個

266,800( 293,480円 )

5日目

[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
8GB
[HDD] HDD 1TB
[UPS機能付電源] UPS機能付520W

1個

237,300( 261,030円 )

5日目

[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit 多言語版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
8GB
[HDD] HDD 1TB
[UPS機能付電源] UPS機能付520W

1個

254,700( 280,170円 )

5日目

[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit 多言語版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
8GB
[HDD] HDD 1TB
[UPS機能付電源] UPS機能付520W

1個

254,700( 280,170円 )

5日目

[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
8GB
[HDD] HDD 2TB
[UPS機能付電源] UPS機能付520W

1個

235,600( 259,160円 )

5日目

[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit 多言語版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
8GB
[HDD] HDD 2TB
[UPS機能付電源] UPS機能付520W

1個

253,000( 278,300円 )

5日目

[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit 多言語版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
8GB
[HDD] HDD 2TB
[UPS機能付電源] UPS機能付520W

1個

253,000( 278,300円 )

5日目

[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
8GB
[HDD(RAID)] HDD 1TB ミラーリング
[UPS機能付電源] UPS機能付520W

1個

297,500( 327,250円 )

5日目

[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit 多言語版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
8GB
[HDD(RAID)] HDD 1TB ミラーリング
[UPS機能付電源] UPS機能付520W

1個

314,900( 346,390円 )

5日目

[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit 多言語版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
8GB
[HDD(RAID)] HDD 1TB ミラーリング
[UPS機能付電源] UPS機能付520W

1個

314,900( 346,390円 )

5日目

[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
8GB
[HDD(RAID)] HDD 2TB ミラーリング
[UPS機能付電源] UPS機能付520W

1個

300,900( 330,990円 )

5日目

[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit 多言語版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
8GB
[HDD(RAID)] HDD 2TB ミラーリング
[UPS機能付電源] UPS機能付520W

1個

318,300( 350,130円 )

5日目

[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit 多言語版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
8GB
[HDD(RAID)] HDD 2TB ミラーリング
[UPS機能付電源] UPS機能付520W

1個

318,300( 350,130円 )

5日目

[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
8GB
[SSD] SSD 240GB
[UPS機能付電源] UPS機能付520W

1個

244,400( 268,840円 )

5日目

[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit 多言語版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
8GB
[SSD] SSD 240GB
[UPS機能付電源] UPS機能付520W

1個

261,800( 287,980円 )

5日目

[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit 多言語版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
8GB
[SSD] SSD 240GB
[UPS機能付電源] UPS機能付520W

1個

261,800( 287,980円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

第10世代Intel(R)Core(TM)プロセッサに対応した、拡張スロットをバランス良く備えた汎用性が高いラックマウントモデル。FAN監視機能を搭載。

 
    FAQ   
不明な点はまず、Q&Aをご覧ください!

FAQよくあるご質問

    外形図   
寸法図は下記をご参照ください!

PC外形図

 

●拡張性能に優れた19インチラックマウントシャーシを採用。
●第10世代 Corei9/Core i7/Core i5/Core i3より選択可能。
●PCIe(x16)1スロット、PCIe(x1)1スロット、PCI 2スロット搭載。
●CPU、メモリ、電源、光学ドライブ、ストレージドライブ、OSより選定要件に応じて柔軟に選択いただけるようになりました。
●TPM2.0チップに対応(出荷時状態はDisableのためお客様にて設定いただく必要があります。)

 

・UPS電源を選択した場合、パソコン本体は縦置きに出来ません。
・UPS電源用バッテリを垂直方向に取り付けた場合、フレームとバッテリパックの接合部に荷重がかかり、コネクタ破損が生じて液漏れが発生する危険性があります。
・UPS電源をご使用の際、電源通信ケーブルが正しく接続されていない場合、OS起動と同時にシャットダウン処理が開始されます。ご使用の前に電源通信ケーブルを接続して下さい。
・外観及び仕様は、予告なく変更することがあります。
・PCのお問い合わせ、トラブルの場合はこちら

 

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

BBC-RM9320シリーズ 第10世代Core対応ラックマウントFAPC 2PCI・2PCIeのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

PCカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました