(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

BBC-8320シリーズ 第10世代Core対応小型フロアマウントFAPC 2PCI・2PCIe

BBC-8320シリーズ 第10世代Core対応小型フロアマウントFAPC 2PCI・2PCIe

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
202,000円 ~ 357,100円
税込価格
222,200円 ~ 392,810円

第10世代Intel(R)Core(TM)プロセッサに対応した、PCI、PCI...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • 長期供給
  • PCI
  • PCI Express
  • 2.5"SSD

型番

未確定288件の候補があります。

Loading...

商品仕様

型番選定は6STEPで完了!左側の絞り込み条件でスペックを選択できます。
(1) OS(2) CPUタイプ(3) メモリ容量(4) ストレージ(5) 電源(6) 光学ドライブ
Windows10 IoT Enterprise
2019 LTSC 64bit多言語版
 Intel® Core™ i9-10900E
(4.70GHz)
 DDR4 8GB
(8GBx1)
 2TB
HDD
 国産400W DVDスーパーマルチドライブ
Windows10 IoT Enterprise
2021 LTSB 64bit多言語版
 Intel® Core™ i7-10700E
(4.50GHz)
 DDR4 16GB
(8GBx2)
 1TB
HDD
   
 Intel® Core™ i5-10500E
(4.20GHz)
 DDR4 32GB
(16GBx2)
 240GB
SSD
    
  Intel® Core™ i3-10100E
(3.80GHz)
 DDR4 64GB
(16GBx2)
     
           
           
           
           

 
 
          

概要仕様

システム型式BBC-8320シリーズ
CPU【選択】第10世代Core i9
i9-10900E
4.70GHz
10Core20Thread
第10世代Core i7
i7-10700E
4.50GHz
8Core16Thread
第10世代Core i5
i5-10500E
4.20GHz
6Core12Thread
第6世代Core i3
i3-10100E
3.70GHz
4Core8Thread
システム
メモリ
【選択】
仕様DDR4-SDRAM (ECC非対応)
DDR4-2666 8Gbit(1024Mx8bit)1.2V 
容量8GB/16GB(8GBx2)/32GB(16GBx2)/64GB(16GBx4)
空き
スロット
8GB:3スロット 16GB・32GB:2スロット 64GB:空きスロットなし 
システムドライブ【選択】
HDD 2TB/HDD 1TB
SSD 240GB
※OSプリインストールモデルでは全領域がCドライブとなります。
※RAIDモデルはミラーリング(RAID1)仕様、ハードウェアRAIDです。
BIOSAMI SPI 256Mbit
チップセットIntel Q470E
拡張バススロット数フルハイト
PCI (32bit)×2
PCI Express(x16 Gen3) x1
PCI Express(x4 Gen3) x1
セキュリティTPM2.0
ウォッチドッグタイマOutput:System reset Interval:0(Disable)~255sec
動作環境温度:5~40℃、湿度:20~80%RH (結露なきこと)
外形寸法(mm)329.6(W)×339.8(D)×136(H)
光学ドライブ
【選択】
SATAスーパーマルチドライブ 有/無
電源
国産400W

 
入力85~264V(自動切替・47~63Hz)
出力定格電圧+3.3V+5V+12V-12V+5Vsb
Output Rating16A16A25A0.5A3A
効率82%
I/Oインターフェイスポート数ポート仕様
内部
オンボード
SATA0~3SATA 3.0 ×4
※DVDマルチドライブの有無により使用可能なポート数が異なります
シリアル9RS-232(9pinピンヘッダ)×9
※付属のシリアルポート増設ケーブルで2ポート増設できます
USB3.22USB3.0(19pinピンヘッダ×1)
USB2.01USB2.0(9pinピンヘッダ×1)
筐体前面USB2USB2.0 タイプA(4pinメス)
外部
IOパネル
キーボード
マウス
1PS/2仕様(ミニDIN 6pinメス)
シリアル1RS-232(D-sub 9pinオス)
USB3.28USB3.0 タイプA(Gen2×2/Gen1×6)
USB2.02USB2.0 タイプA
表示機能アクセラレータIntel HD Graphics(搭載CPUに依存)
ビデオメモリ最大1GB(DVMTにより自動的に割当)
最大解像度アナログ1920×1200(@60Hz)
デジタルHDMI1.4b:4096×2160(@24Hz)
DP++:4096×2160(@60Hz)
コネクタ形状アナログVGA×1
デジタルHDMI×1
DP++×1
LANネットワーク規格10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
コントローラチップIntel I210AT PCIe
Intel I219LM
ポートRJ45×2
通信速度10/100/1000Mbps
サウンド入出力ポートラインOUT3.5φ ステレオミニジャック
マイクIN3.5φ モノラルミニジャック
付属品(1)AC電源ケーブル(定格電圧:125V) 1本
(2)OSリカバリディスク 1枚
(3)2ポートシリアルポート増設ケーブル 1本
※OSなしモデルには3番:OSリカバリディスクは付属しません。
 

型番リスト

型番
OS
CPUタイプ
メモリ容量
ストレージ
光学ドライブ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
8GB
[HDD] HDD 1TB
DVDマルチ

1個

216,300( 237,930円 )

5日目

[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit 多言語版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
8GB
[HDD] HDD 1TB
DVDマルチ

1個

233,700( 257,070円 )

5日目

[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit 多言語版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
8GB
[HDD] HDD 1TB
DVDマルチ

1個

233,700( 257,070円 )

5日目

[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
8GB
[HDD] HDD 2TB
DVDマルチ

1個

214,600( 236,060円 )

5日目

[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit 多言語版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
8GB
[HDD] HDD 2TB
DVDマルチ

1個

232,000( 255,200円 )

5日目

[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit 多言語版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
8GB
[HDD] HDD 2TB
DVDマルチ

1個

232,000( 255,200円 )

5日目

[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
8GB
[SSD] SSD 240GB
DVDマルチ

1個

231,200( 254,320円 )

5日目

[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit 多言語版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
8GB
[SSD] SSD 240GB
DVDマルチ

1個

248,600( 273,460円 )

5日目

[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit 多言語版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
8GB
[SSD] SSD 240GB
DVDマルチ

1個

248,600( 273,460円 )

5日目

[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
8GB
[HDD] HDD 1TB

1個

203,800( 224,180円 )

5日目

[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit 多言語版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
8GB
[HDD] HDD 1TB

1個

221,200( 243,320円 )

5日目

[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit 多言語版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
8GB
[HDD] HDD 1TB

1個

221,200( 243,320円 )

5日目

[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
8GB
[HDD] HDD 2TB

1個

202,000( 222,200円 )

5日目

[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit 多言語版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
8GB
[HDD] HDD 2TB

1個

219,400( 241,340円 )

5日目

[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit 多言語版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
8GB
[HDD] HDD 2TB

1個

219,400( 241,340円 )

5日目

[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
8GB
[SSD] SSD 240GB

1個

218,600( 240,460円 )

5日目

[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit 多言語版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
8GB
[SSD] SSD 240GB

1個

236,000( 259,600円 )

5日目

[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit 多言語版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
8GB
[SSD] SSD 240GB

1個

236,000( 259,600円 )

5日目

[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
16GB
[HDD] HDD 1TB
DVDマルチ

1個

222,500( 244,750円 )

5日目

[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit 多言語版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
16GB
[HDD] HDD 1TB
DVDマルチ

1個

239,900( 263,890円 )

5日目

[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit 多言語版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
16GB
[HDD] HDD 1TB
DVDマルチ

1個

239,900( 263,890円 )

5日目

[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
16GB
[HDD] HDD 2TB
DVDマルチ

1個

220,700( 242,770円 )

5日目

[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit 多言語版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
16GB
[HDD] HDD 2TB
DVDマルチ

1個

238,100( 261,910円 )

5日目

[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit 多言語版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
16GB
[HDD] HDD 2TB
DVDマルチ

1個

238,100( 261,910円 )

5日目

[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
16GB
[SSD] SSD 240GB
DVDマルチ

1個

237,300( 261,030円 )

5日目

[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit 多言語版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
16GB
[SSD] SSD 240GB
DVDマルチ

1個

254,700( 280,170円 )

5日目

[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit 多言語版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
16GB
[SSD] SSD 240GB
DVDマルチ

1個

254,700( 280,170円 )

5日目

[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
16GB
[HDD] HDD 1TB

1個

209,900( 230,890円 )

5日目

[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit 多言語版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
16GB
[HDD] HDD 1TB

1個

227,300( 250,030円 )

5日目

[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit 多言語版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
16GB
[HDD] HDD 1TB

1個

227,300( 250,030円 )

5日目

[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
16GB
[HDD] HDD 2TB

1個

208,100( 228,910円 )

5日目

[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit 多言語版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
16GB
[HDD] HDD 2TB

1個

225,500( 248,050円 )

5日目

[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit 多言語版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
16GB
[HDD] HDD 2TB

1個

225,500( 248,050円 )

5日目

[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
16GB
[SSD] SSD 240GB

1個

224,700( 247,170円 )

5日目

[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit 多言語版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
16GB
[SSD] SSD 240GB

1個

242,100( 266,310円 )

5日目

[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit 多言語版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
16GB
[SSD] SSD 240GB

1個

242,100( 266,310円 )

5日目

[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
[32GB~] 32GB
[HDD] HDD 1TB
DVDマルチ

1個

232,000( 255,200円 )

5日目

[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit 多言語版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
[32GB~] 32GB
[HDD] HDD 1TB
DVDマルチ

1個

249,400( 274,340円 )

5日目

[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit 多言語版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
[32GB~] 32GB
[HDD] HDD 1TB
DVDマルチ

1個

249,400( 274,340円 )

5日目

[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
[32GB~] 32GB
[HDD] HDD 2TB
DVDマルチ

1個

230,200( 253,220円 )

5日目

[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit 多言語版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
[32GB~] 32GB
[HDD] HDD 2TB
DVDマルチ

1個

247,600( 272,360円 )

5日目

[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit 多言語版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
[32GB~] 32GB
[HDD] HDD 2TB
DVDマルチ

1個

247,600( 272,360円 )

5日目

[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
[32GB~] 32GB
[SSD] SSD 240GB
DVDマルチ

1個

246,800( 271,480円 )

5日目

[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit 多言語版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
[32GB~] 32GB
[SSD] SSD 240GB
DVDマルチ

1個

264,200( 290,620円 )

5日目

[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit 多言語版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
[32GB~] 32GB
[SSD] SSD 240GB
DVDマルチ

1個

264,200( 290,620円 )

5日目

[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
[32GB~] 32GB
[HDD] HDD 1TB

1個

219,400( 241,340円 )

5日目

[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit 多言語版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
[32GB~] 32GB
[HDD] HDD 1TB

1個

236,800( 260,480円 )

5日目

[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit 多言語版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
[32GB~] 32GB
[HDD] HDD 1TB

1個

236,800( 260,480円 )

5日目

[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
[32GB~] 32GB
[HDD] HDD 2TB

1個

217,600( 239,360円 )

5日目

[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit 多言語版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
[32GB~] 32GB
[HDD] HDD 2TB

1個

235,000( 258,500円 )

5日目

[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit 多言語版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
[32GB~] 32GB
[HDD] HDD 2TB

1個

235,000( 258,500円 )

5日目

[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
[32GB~] 32GB
[SSD] SSD 240GB

1個

234,200( 257,620円 )

5日目

[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit 多言語版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
[32GB~] 32GB
[SSD] SSD 240GB

1個

251,600( 276,760円 )

5日目

[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit 多言語版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
[32GB~] 32GB
[SSD] SSD 240GB

1個

251,600( 276,760円 )

5日目

[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
[32GB~] 64GB
[HDD] HDD 1TB
DVDマルチ

1個

253,700( 279,070円 )

5日目

[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit 多言語版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
[32GB~] 64GB
[HDD] HDD 1TB
DVDマルチ

1個

271,100( 298,210円 )

5日目

[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit 多言語版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
[32GB~] 64GB
[HDD] HDD 1TB
DVDマルチ

1個

271,100( 298,210円 )

5日目

[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
[32GB~] 64GB
[HDD] HDD 2TB
DVDマルチ

1個

252,000( 277,200円 )

5日目

[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit 多言語版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
[32GB~] 64GB
[HDD] HDD 2TB
DVDマルチ

1個

269,400( 296,340円 )

5日目

[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit 多言語版
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz)
[32GB~] 64GB
[HDD] HDD 2TB
DVDマルチ

1個

269,400( 296,340円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

第10世代Intel(R)Core(TM)プロセッサに対応した、PCI、PCI Expressスロットをバランスよく備えたステンレス筐体モデル。コンパクトかつシンプルで、設置しやすいデザイン。長期供給のため安心して採用いただけます。

 
    FAQ   
不明な点はまず、Q&Aをご覧ください!

FAQよくあるご質問

    外形図   
寸法図は下記をご参照ください!

PC外形図

 

●縦横設置可能なステンレス小型フロアマウントシャーシを採用。付属の取り付けブラケットで縦横それぞれで固定可能
●第10世代 Corei9/Core i7/Core i5/Core i3より選択可能。
●PCIe(x16)1スロット、PCIe(x1)1スロット、PCI 2スロット搭載。
●CPU、メモリ、電源、光学ドライブ、ストレージドライブ、OSより選定要件に応じて柔軟に選択いただけるようになりました。
●TPM2.0チップに対応(出荷時状態はDisableのためお客様にて設定いただく必要があります。)

 

・外観及び仕様は、予告なく変更することがあります。
・PCのお問い合わせ、トラブルの場合はこちら

 

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

BBC-8320シリーズ 第10世代Core対応小型フロアマウントFAPC 2PCI・2PCIeのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

PCカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました