(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
第10世代Intel(R)Core(TM)プロセッサに対応した、PCI、PCI...
(1) OS | − | (2) CPUタイプ | − | (3) メモリ容量 | − | (4) ストレージ | − | (5) 電源 | − | (6) 光学ドライブ |
Windows10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit多言語版 | Intel® Core™ i9-10900E (4.70GHz) | DDR4 8GB (8GBx1) | 2TB HDD | 国産400W | DVDスーパーマルチドライブ | |||||
Windows10 IoT Enterprise 2021 LTSB 64bit多言語版 | Intel® Core™ i7-10700E (4.50GHz) | DDR4 16GB (8GBx2) | 1TB HDD | 無 | ||||||
無 | Intel® Core™ i5-10500E (4.20GHz) | DDR4 32GB (16GBx2) | RAID1 2TB HDD | |||||||
Intel® Core™ i3-10100E (3.80GHz) | DDR4 64GB (16GBx2) | RAID1 1TB HDD | ||||||||
240GB SSD | ||||||||||
システム | 型式 | BBC-6320シリーズ | ||||||||||||||
CPU【選択】 | 第10世代Core i9 i9-10900E 4.70GHz 10Core20Thread | 第10世代Core i7 i7-10700E 4.50GHz 8Core16Thread | 第10世代Core i5 i5-10500E 4.20GHz 6Core12Thread | 第6世代Core i3 i3-10100E 3.70GHz 4Core8Thread | ||||||||||||
システム メモリ 【選択】 | 仕様 | DDR4-SDRAM (ECC非対応) DDR4-2666 8Gbit(1024Mx8bit)1.2V | ||||||||||||||
容量 | 8GB/16GB(8GBx2)/32GB(16GBx2)/64GB(16GBx4) | |||||||||||||||
空き スロット | 8GB:3スロット 16GB・32GB:2スロット 64GB:空きスロットなし | |||||||||||||||
システムドライブ【選択】 | 無 HDD 2TB/HDD 1TB RAID1 HDD 2TB/RAID1 HDD 1TB SSD 240GB ※OSプリインストールモデルでは全領域がCドライブとなります。 ※RAIDモデルはミラーリング(RAID1)仕様、ハードウェアRAIDです。 | |||||||||||||||
BIOS | AMI SPI 256Mbit | |||||||||||||||
チップセット | Intel Q470E | |||||||||||||||
拡張バススロット数 | フルハイト PCI (32bit)×2 PCI Express(x16 Gen3) x1 PCI Express(x4 Gen3) x1 | |||||||||||||||
セキュリティ | TPM2.0 | |||||||||||||||
ウォッチドッグタイマ | Output:System reset Interval:0(Disable)~255sec | |||||||||||||||
動作環境 | 温度:5~40℃、湿度:20~80%RH (結露なきこと) | |||||||||||||||
外形寸法(mm) | 329.6(W)×381(D)×136(H) | |||||||||||||||
光学ドライブ 【選択】 | SATAスーパーマルチドライブ 有/無 |
電源 国産400W | 入力 | 85~264V(自動切替・47~63Hz) | ||||||||||||||
出力 | 定格電圧 | +3.3V | +5V | +12V | -12V | +5Vsb | ||||||||||
Output Rating | 16A | 16A | 25A | 0.5A | 3A | |||||||||||
効率 | 82% |
I/O | インターフェイス | ポート数 | ポート仕様 | |
内部 オンボード | SATA | 0~3 | SATA 3.0 ×4 ※RAID有無により使用可能なポートが異なります | |
シリアル | 9 | RS-232(9pinピンヘッダ)×9 ※付属のシリアルポート増設ケーブルで2ポート増設できます | ||
USB3.2 | 2 | USB3.0(19pinピンヘッダ×1) | ||
USB2.0 | 1 | USB2.0(9pinピンヘッダ×1) | ||
筐体前面 | USB | 2 | USB2.0 タイプA(4pinメス) | |
外部 IOパネル | キーボード マウス | 1 | PS/2仕様(ミニDIN 6pinメス) | |
シリアル | 1 | RS-232(D-sub 9pinオス) | ||
USB3.2 | 8 | USB3.0 タイプA(Gen2×2/Gen1×6) | ||
USB2.0 | 2 | USB2.0 タイプA |
表示機能 | アクセラレータ | Intel HD Graphics(搭載CPUに依存) | ||
ビデオメモリ | 最大1GB(DVMTにより自動的に割当) | |||
最大解像度 | アナログ | 1920×1200(@60Hz) | ||
デジタル | HDMI1.4b:4096×2160(@24Hz) DP++:4096×2160(@60Hz) | |||
コネクタ形状 | アナログ | VGA×1 | ||
デジタル | HDMI×1 DP++×1 | |||
LAN | ネットワーク規格 | 10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T | ||
コントローラチップ | Intel I210AT PCIe | |||
Intel I219LM | ||||
ポート | RJ45×2 | |||
通信速度 | 10/100/1000Mbps | |||
サウンド | 入出力ポート | ラインOUT | 3.5φ ステレオミニジャック | |
マイクIN | 3.5φ モノラルミニジャック | |||
付属品 | (1) | AC電源ケーブル(定格電圧:125V) 1本 | ||
(2) | OSリカバリディスク 1枚 | |||
(3) | 2ポートシリアルポート増設ケーブル 1本 |
Loading...
第10世代Intel(R)Core(TM)プロセッサに対応した、PCI、PCI Expressスロットをバランスよく備えたスタンダードモデル。お客様のレガシーシステムから現行システムまで柔軟に対応。長期供給のため安心して採用いただけます。
FAQ |
外形図 |
●縦横設置可能な小型フロアマウントシャーシを採用。
●第10世代 Corei9/Core i7/Core i5/Core i3より選択可能。
●PCIe(x16)1スロット、PCIe(x1)1スロット、PCI 2スロット搭載。
●CPU、メモリ、電源、光学ドライブ、ストレージドライブ、OSより選定要件に応じて柔軟に選択いただけるようになりました。
●TPM2.0チップに対応(出荷時状態はDisableのためお客様にて設定いただく必要があります。)
この商品に近い類似品がありませんでした。
BBC-6320-C308N4DM10で型番確定
BBC-6320シリーズ 第10世代Core対応小型フロアマウントFAPC 2PCI・2PCIeの型番BBC-6320-C308N4DM10のページです。
型番BBC-6320-C308N4DM10に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
BBC-6320-C308N40H20-W10-16 |
BBC-6320-C308N40H20-W10-96 |
BBC-6320-C308N40M10 |
BBC-6320-C308N4DM10-W10-16 |
BBC-6320-C308N4DM10-W10-96 |
BBC-6320-C308N4DM20 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | OS | CPUタイプ | メモリ容量 | ストレージ | 光学ドライブ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
196,200円 ( 215,820円 ) | 1個 | あり | 5日目 | [Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit 多言語版 | [Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz) | 8GB | [HDD] HDD 2TB | 無 | |
196,200円 ( 215,820円 ) | 1個 | あり | 5日目 | [Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit 多言語版 | [Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz) | 8GB | [HDD] HDD 2TB | 無 | |
233,000円 ( 256,300円 ) | 1個 | あり | 5日目 | 無 | [Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz) | 8GB | [HDD(RAID)] HDD 1TB ミラーリング | 無 | |
255,900円 ( 281,490円 ) | 1個 | あり | 5日目 | [Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit 多言語版 | [Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz) | 8GB | [HDD(RAID)] HDD 1TB ミラーリング | DVDマルチ | |
255,900円 ( 281,490円 ) | 1個 | あり | 5日目 | [Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit 多言語版 | [Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz) | 8GB | [HDD(RAID)] HDD 1TB ミラーリング | DVDマルチ | |
241,900円 ( 266,090円 ) | 1個 | あり | 5日目 | 無 | [Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-10100E(3.80GHz) | 8GB | [HDD(RAID)] HDD 2TB ミラーリング | DVDマルチ |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針