(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:E-CRMP-3065ST-B
【ミスミ オリジナル】ケーブルグランド(Mネジ) NYLON CABLE GLAND

【ミスミ オリジナル】ケーブルグランド(Mネジ) E-CRMP-3065ST-B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
100円
税込単価
110円

当社類似品から大幅なプライスダウンを実現しました。まとめ買いで、更にお得にご購...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 商品画像はイメージとなります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

E-CRMP-3065ST-B 解除

Loading...

E-CRMP-3065ST-B の仕様・寸法情報

商品仕様

規格表

型式ネジ
サイズ
サイズ(mm) 取付穴径
(mm)
適合ケーブル外径
(mm)
参考締め付けトルク
(N・m)
重量
(g)
SWABCDシールナットロックナット
E-CRMP-3065ST-BM12x1.51718.87.913.65123~6.51.314.5
E-CRMP-50100ST-BM16x1.521.824.215.516.95165~1032.510.2
E-CRMP-80120ST-BM20x1.526.6291018.15208~123316.1
E-CRMP-100140ST-BM20x1.526.6291518.562010~143.5316.1
E-CRMP-110170ST-BM25x1.53336102062511~1743.519
E-CRMP-130180ST-BM25x1.5333615.222.362513~184.53.526.9
関連カテゴリ「おすすめ」ラインナップ
カテゴリスペック特徴納期商品リンク
ケーブルグランドPGネジ防水性・難燃性当日出荷こちら
Mネジこちら
PFネジこちら
PGネジ(ケーブル保護ガイド付き)こちら
驚くほど低価格!ミスミオリジナル 電気系新商品続々登場!
詳細はこちら

外形図

 

(単位:mm)

分解図

ロック
ナット
ワッシャ本体シールシールナット

仕様

材質66ナイロン(本体、シールナット、ロックナット)
TPE(シール)
PVC(ワッシャ)
使用温度範囲※0℃〜+70℃
保護構造IP68
難燃グレード(主原料)UL94V-2

型番リスト

型番
使用ケーブル外径
ネジサイズ
取付穴径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

E-CRMP-3065ST-B

3~6.5mm
M12×1.5
12

1個

100( 110円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

当社類似品から大幅なプライスダウンを実現しました。まとめ買いで、更にお得にご購入いただけます。
【ココが特長】
・難燃性 :UL94V-2
・防水性能:IP68
・取付ネジ:Mネジ
・ハロゲンフリー

(i)ご注意

  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 商品画像はイメージとなります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

E-CRMP-3065ST-Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【ミスミ オリジナル】ケーブルグランド(Mネジ)の型番E-CRMP-3065ST-Bのページです。
型番E-CRMP-3065ST-Bに関する仕様情報を記載しております。

【ミスミ オリジナル】ケーブルグランド(Mネジ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
E-CRMP-100140ST-B
E-CRMP-110170ST-B
E-CRMP-130180ST-B
E-CRMP-50100ST-B
E-CRMP-80120ST-B
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
使用ケーブル外径 ネジサイズ 取付穴径
(mm)

159円

( 175円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10~14mmM20×1.520

360円

( 396円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

11~17mmM25×1.525

243円

( 267円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

13~18mmM25×1.525

125円

( 138円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

5~10mmM16×1.516

166円

( 183円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

8~12mmM20×1.520

ケーブルグランドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました