(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:E-CRMP-3065GD-B
【ミスミ オリジナル】ケーブルグランド(PGネジ・ケーブル保護ガイド付き) NYLON CABLE GLAND

【ミスミ オリジナル】ケーブルグランド(PGネジ・ケーブル保護ガイド付き) E-CRMP-3065GD-B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
215円
税込単価
237円

当社類似品から大幅なプライスダウンを実現しました。まとめ買いで、更にお得にご購...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 商品画像はイメージとなります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

E-CRMP-3065GD-B 解除

Loading...

E-CRMP-3065GD-B の仕様・寸法情報

商品仕様

規格表

型式ネジ
サイズ
サイズ(mm) 取付穴径
(mm)
適合ケーブル外径
(mm)
参考締め付けトルク
(N・m)
重量
(g)
SWABCDシールナットロックナット
E-CRMP-3065GD-BPG719.1217.953.3512.53~6.51.31.57.2
E-CRMP-4080GD-BPG92123.27.961515.24~81.72.511.7
E-CRMP-50100GD-BPG112426.67.974.9518.65~102.52.517.7
E-CRMP-60120GD-BPG13.52729.28.985.5520.46~123.5328.2
関連カテゴリ「おすすめ」ラインナップ
カテゴリスペック特徴納期商品リンク
ケーブルグランドPGネジ防水性・難燃性当日出荷こちら
Mネジこちら
PFネジこちら
PGネジ(ケーブル保護ガイド付き)こちら
驚くほど低価格!ミスミオリジナル 電気系新商品続々登場!
詳細はこちら

外形図

 

(単位:mm)

分解図

ロック
ナット
本体シールシールナット
(保護ガイド付き)

仕様

材質66ナイロン(本体、シールナット、ロックナット)
TPE(シール)
使用温度範囲※0℃〜+70℃
保護構造IP68
難燃グレード(主原料)UL94V-2

型番リスト

型番
使用ケーブル外径
ネジサイズ
取付穴径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

E-CRMP-3065GD-B

3~6.5mm
PG7
12.5

1個

215( 237円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

当社類似品から大幅なプライスダウンを実現しました。まとめ買いで、更にお得にご購入いただけます。
【ココが特長】
・難燃性 :UL94V-2
・防水性能:IP68
・取付ネジ:PGネジ
・ハロゲンフリー

(i)ご注意

  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 商品画像はイメージとなります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

E-CRMP-3065GD-Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【ミスミ オリジナル】ケーブルグランド(PGネジ・ケーブル保護ガイド付き)の型番E-CRMP-3065GD-Bのページです。
型番E-CRMP-3065GD-Bに関する仕様情報を記載しております。

【ミスミ オリジナル】ケーブルグランド(PGネジ・ケーブル保護ガイド付き)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
E-CRMP-4080GD-B
E-CRMP-50100GD-B
E-CRMP-60120GD-B
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
使用ケーブル外径 ネジサイズ 取付穴径
(mm)

230円

( 253円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

4~8mmPG915.2

279円

( 307円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

5~10mmPG1118.6

286円

( 315円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

6~12mmPG13.520.4

ケーブルグランドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました