(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:E-ACM-43ST-W
【ミスミ オリジナル】結束バンド固定具(サドル型・ビス止めタイプ)【100個入り】 SADDLE TYPE TIE MOUNT

【ミスミ オリジナル】結束バンド固定具(サドル型・ビス止めタイプ) E-ACM-43ST-W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
855円
税込単価
941円

当社類似品から大幅なプライスダウンを実現しました。まとめ買いで、更にお得にご購...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ナイロン
  • 全長(mm):
    19
  • 幅(mm):
    9.5
  • 材質詳細:
    66ナイロン(UL94V-2)
  • 固定方式:
    ビス固定
  • 色:
    乳白色
  • 高さ寸法(mm):
    5
  • 使用温度範囲(Min~Max)(℃):
    0~+85

(i)ご注意

  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 商品画像はイメージとなります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

E-ACM-43ST-W 解除

Loading...

E-ACM-43ST-W の仕様・寸法情報

商品仕様

規格表

1パック100個入
単位:mm
型式L結束バンド固定穴
W1
Hビス固定用穴
D
重量※
(g)
E-ACM-43ST-W199.5554.332
E-ACM-52ST-W199.5555.235
※包装含む1パック当たりの重量です。
関連カテゴリ「おすすめ」ラインナップ
カテゴリスペック特徴納期商品リンク
結束バンド標準型・耐候性型難燃性当日出荷こちら
金属検出用難燃性こちら
スパイラルチューブ標準型高作業性・再使用可こちら
驚くほど低価格!ミスミオリジナル 電気系新商品続々登場!
詳細はこちら

外形図

仕様

材質66ナイロン
使用温度範囲0℃〜+85℃
乳白色
難燃グレード(主原料)UL94V-2

型番リスト

型番
取付穴径 φ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

E-ACM-43ST-W

4.3

1パック

100個入り

855( 941円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

当社類似品から大幅なプライスダウンを実現しました。まとめ買いで、更にお得にご購入いただけます。
【ココが特長】
・縦・横の両方向から結束可
・ビス止めでしっかり固定
・ハロゲンフリー

(i)ご注意

  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 商品画像はイメージとなります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

E-ACM-43ST-Wで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【ミスミ オリジナル】結束バンド固定具(サドル型・ビス止めタイプ)の型番E-ACM-43ST-Wのページです。
型番E-ACM-43ST-Wに関する仕様情報を記載しております。

【ミスミ オリジナル】結束バンド固定具(サドル型・ビス止めタイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
E-ACM-52ST-W
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
取付穴径 φ
(mm)

873円

( 960円 )

100個入り

1パック あり

在庫品1日目

当日出荷可能

5.2

結束バンド固定具・オプションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました