(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:M8P-RJ45P-4VEGR-1
M8丸型防水コネクタRJ45変換ハーネス M8コネクタハーネス

M8丸型防水コネクタRJ45変換ハーネス M8P-RJ45P-4VEGR-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
3,850円
税込単価
4,235円

Ethernet、PROFINET、PROFIBUS、IO-LINK、Ethe...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • 難燃
  • 信号用
  • ロボット
  • センサー
  • 耐熱
  • IO-Link
  • ニッケルメッキ
  • コネクタメーカー:
    ミスミ
  • コネクタ種類:
    M8
  • コネクタ1(CN1):
    オスストレート
  • コネクタ2(CN2):
    オスストレート
  • 芯数:
    4
  • ケーブル定格電圧(V):
    30
  • ケーブル形状:
  • ケーブル規格(UL/CSA):
    UL
  • ケーブル色:
  • ケーブルタイプ:
    E:Ethernet
  • シース:
    PVC

(i)ご注意

  • 2024年11月25日より、本製品は結線が変更となりました。詳細は製品仕様をご確認下さい。
    M8側1,4番ピンとRJ45側1,2番ピンがM8側2,3番ピンとRJ45側3,6番ピンが接続されております。

型番

M8P-RJ45P-4VEGR-1 解除

Loading...

M8P-RJ45P-4VEGR-1 の仕様・寸法情報

商品仕様

ミスミのM8丸型防水コネクタRJ45変換ハーネスの特徴

 

わかり易い勘合向き
・コネクタ筐体に矢印マークを付けることで、狭い場所でもコネクタ勘合が容易に確認可能
様々な環境で利用可能な仕様
・保護等級IP67(M8コネクタ側) ,難燃グレード FT-1の耐環境性に加えて、RJ45コネクタは堅牢タイプを採用
Ethernet,PROFINET、PROFIBUS、IO-LINK、 EtherCAT の4つの通信に対応
・Ethernet,PROFINET、PROFIBUS、IO-LINK、 EtherCAT の4つの通信に対応したM8コネクタRJ45コネクタ変換ハーネス
・フエニックス・コンタクト、オムロン、Truk、SUNX,Balluff,ifm efector,Sick ,SMC等の各メーカーのM8 4芯コネクタ,RJ45コネクタと互換性あり

型番構成

製品仕様

■公差

全長(m)公差
0.3+20mm
0.6+20mm
1+30mm
2+50mm
3+50mm
5+150mm
10+300mm

■結線図:M8(4芯) ⇔ RJ45

CN1 M8コネクタツイストペア線色RJ45コネクタ
1白/オレンジ1
4オレンジ2
2白/青3
36
シェルシェル

■コネクタ外形図

M8 オス 4芯

 

■規格表

シリーズ名称芯数形状仕様タイプ外形イメージ図シース材全長(m)
M8-RJ45
M8コネクタ-RJ45
変換ハーネスシリーズ
M8 4芯
RJ45
PPTPU

0.3

0.6

1

2

3

5

10

 

■製品仕様

通信規格Ethernet,PROFINET、
PROFIBUS、IO-LINK、
EtherCAT
定格電圧30V
定格電流3A
接触抵抗≤10Ωm
絶縁抵抗>100Ωm
耐電圧300V DC/0.1S
引張強度2.0KGF
保護等級IP67(M8コネクタ側)
挿抜等級100回
使用温度範囲-25℃~+80℃

■ケーブル仕様

ULスタイルNo.AWM 20554
定格電圧30V
定格温度80℃
線芯数4
導体サイズ24AWG
難燃特性FT2
耐油特性-
屈曲特性-

■コネクタ材質

ハウジング/色TPU/BLACK
コンタクトオス黄銅/AU 1u MIN NI80u
コンタクトメスリン青銅/AU 1u MIN NI80u
ナット黄銅/ニッケルメッキ
コネクタボディPBT UL94V-0/BLACK
O-リングFKM(フッ素ゴム)/GREEN

■ケーブル材質

導体7/0.16± 0.008 ㎜ 裸軟銅線
絶縁体TPU
線芯識別青、白/青、橙、白/橙
シースTPU
シース色GREEN
仕上外形5.00 ± 0.20 ㎜

型番リスト

型番
長さ(m)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M8P-RJ45P-4VEGR-1

1
10

1個

3,850( 4,235円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

Ethernet、PROFINET、PROFIBUS、IO-LINK、EtherCATの4つの通信に対応M8コネクタRJ45コネクタ変換ハーネス
フエニックス・コンタクト、オムロン、TURCK、SUNX、Balluff、ifm efector、Sick、SMC等の各メーカーのM8 4芯コネクタ、RJ45コネクタと互換性あり

(i)ご注意

  • 2024年11月25日より、本製品は結線が変更となりました。詳細は製品仕様をご確認下さい。
    M8側1,4番ピンとRJ45側1,2番ピンがM8側2,3番ピンとRJ45側3,6番ピンが接続されております。

・豊富な在庫を当日出荷可能
・Ethernet、PROFINET、PROFIBUS、IO-LINK、EtherCATの4つの通信に対応M8コネクタRJ45コネクタ変換ハーネス
・UL、RoHS10準拠

Loading...

M8P-RJ45P-4VEGR-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

M8丸型防水コネクタRJ45変換ハーネスの型番M8P-RJ45P-4VEGR-1のページです。
型番M8P-RJ45P-4VEGR-1に関する仕様情報を記載しております。

M8丸型防水コネクタRJ45変換ハーネスのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
M8P-RJ45P-4VEGR-0.3
M8P-RJ45P-4VEGR-0.6
M8P-RJ45P-4VEGR-10
M8P-RJ45P-4VEGR-2
M8P-RJ45P-4VEGR-3
M8P-RJ45P-4VEGR-5
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?長さ
(m)

3,080円

( 3,388円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

100.3

3,410円

( 3,751円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

100.6

9,350円

( 10,285円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

1010

4,950円

( 5,445円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

102

6,050円

( 6,655円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

103

6,600円

( 7,260円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

105

丸型コネクタ付ケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました