(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:U02-AM-MICROBM-1
USB2.0 A-MICROBタイプケーブル USBケ-ブル

USB2.0 A-MICROBタイプケーブル U02-AM-MICROBM-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
983円
税込単価
1,081円

USB-AタイプをMICROBタイプに変換、USB・UL規格に準拠したUSBケ...

詳細情報を確認する

  • コネクタタイプCN1:
    Aオス
  • コネクタタイプCN2:
    MicroBオス
  • タイプ:
    ケーブル
  • 色:
  • 仕上がり外径:
    3.5
  • ケーブル規格:
    UL2725
  • 結線:
    ストレート全結線
  • 加工方法:
    モールド
  • 仕様:
    ツイストペア/二重シールドケーブル

型番

U02-AM-MICROBM-1 解除

Loading...

U02-AM-MICROBM-1 の仕様・寸法情報

商品仕様

規格表

型番-全長(m)
U02-AM-MICROBM-0.5
型番全長
(m)
U02-AM-MICROBM0.5
1
2
3
5

概要仕様

外形図

型番リスト

型番
長さ(m)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

U02-AM-MICROBM-1

1
10

1個

983( 1,081円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

USB-AタイプをMICROBタイプに変換、USB・UL規格に準拠したUSBケーブルです。

Loading...

U02-AM-MICROBM-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

USB2.0 A-MICROBタイプケーブルの型番U02-AM-MICROBM-1のページです。
型番U02-AM-MICROBM-1に関する仕様情報を記載しております。

USB2.0 A-MICROBタイプケーブルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
U02-AM-MICROBM-0.5
U02-AM-MICROBM-2
U02-AM-MICROBM-3
U02-AM-MICROBM-5
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?長さ
(m)

983円

( 1,081円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

100.5

1,282円

( 1,410円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

102

1,683円

( 1,851円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

103

2,345円

( 2,580円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

105

USBケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました