(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CBSARS3-8
超極低頭ボルト 十字穴タイプ クリーン ボルト(CBSARS)

超極低頭ボルト 十字穴タイプ CBSARS3-8

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
180円
税込単価
198円

・ステンレス製超極低頭ボルト、十字穴タイプです。・頭部の高さが低い為、取付面の...

詳細情報を確認する

Loading...

CBSARS3-8 の仕様・寸法情報

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
ピッチ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CBSARS3-8

3
8
0.5
10

1個

180( 198円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・ステンレス製超極低頭ボルト、十字穴タイプです。
・頭部の高さが低い為、取付面の凸部を低くできます。

外形図・規格表

Type[ M ]材質
CBSARSSUS304相当

規格表

型式
CBSARS3-8
M×PAE(d)(e)十字穴番号
3×0.560.730.51
4×0.780.940.72
5×0.8101.250.8
6×1.0121.661.0
 
型式¥基準単価
TypeM-L
CBSARS38180
  10180
410180
  15210
515260
  20260
616250
  20290

納期・価格

価格表

■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て)
数量区分標準対応
数 量1~910~99100~499500~
値引率基準単価20%40%60%
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

CBSARS3-8で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

超極低頭ボルト 十字穴タイプの型番CBSARS3-8のページです。
型番CBSARS3-8に関する仕様情報を記載しております。

超極低頭ボルト 十字穴タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CBSARS3-10
CBSARS4-10
CBSARS4-15
CBSARS5-15
CBSARS5-20
CBSARS6-16
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?ねじの呼び(M) 長さL(mm) ピッチ
(mm)

180円

( 198円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

103100.5

180円

( 198円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

104100.7

210円

( 231円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

104150.7

260円

( 286円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

105150.8

260円

( 286円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

105200.8

250円

( 275円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

106161

皿小ねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました