(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
30V細径耐屈曲ロボットケーブル。「大電」との協業で、細さと屈曲性に優れる商品...
< 主な仕様 >
シース色 : | ブラック |
取得規格 : | UL21913 |
環境対応 : | RoHS2適合品 |
定格電圧 : | 30V |
使用温度範囲 : | 0~105℃ |
難燃性 : | HF |
推奨曲げ半径 : | 「線心径d×33倍」且つ「仕上り径D×6倍」且つ「R=40mm以上」 |
※推奨値であり保証値ではございません |
▼難燃性
名称 | HF (水平燃焼試験) |
図 | ![]() |
手順 | 60秒間着火、30秒間休止を3回繰り返す |
判定 基準 | 3回目の接炎後の燃焼が60秒以内に消失すること、落下物に よって脱脂綿が燃焼しないこと、表示旗の消失及び焦げ面積 が25%以下であること |
< お困りごと > | ![]() | < 本商品で解決 > |
製品の小型化で配線スペースが足りない… (特にケーブルキャリア内) | 業界トップクラスの細さ! ミスミ従来品より最大20%の細径化に成功。※ | |
可動部で断線が発生して交換に手間がかかる… (絶縁体PVCの可動ケーブルご採用のお客様) | PVCより屈曲性能に優れたTPE(エラストマ)を採用! フッ素ケーブルよりも低価格でご購入可能です。 | |
急ぎの案件ですぐにケーブルが必要… 余ったケーブル端材の在庫管理が手間… | ミスミで在庫保有し、1m単位でカット販売! 必要な時に、必要な分だけご注文可能。 |
※ 定格30V & 絶縁体がPVC素材品におけるAWG24での比較
< 利用シーンイメージ >
スペースの限られた ケーブルベア配線の中 | 多関節ロボットの 配線取り回し | 小型センサーまでの 配線取り回し |
![]() | ![]() | ![]() |
< 本商品で採用されている絶縁体材質 特殊エラストマーとは >
屈曲性能と価格のバランスが取れた素材です。
屈曲性能 | ||||||
略称 | 素材名 | 耐熱温度 | 価格 | 断線リスク | 滑り | 硬さ |
PVC | 塩化ビニル | 105℃ | 安価 | 高 | △ | △ |
TPE | 特殊エラストマー | 105℃ | やや高い | 中 | 〇 | 〇 |
ETFE | フッ素 | 150℃ | 高価 | 低 | ◎ | ◎ |
「滑り」〇 → 線心同士の干渉を防ぎ、摩耗しにくい
「硬さ」〇 → 局部的な曲がりを防ぐ
「滑り」も「硬さ」もPVCより優れるTPEは以下のトラブルを防げます。
座屈 | 蛇行 | 地絡 |
![]() | ![]() | ![]() |
< 屈曲試験結果 >
多様な動きの試験にて、2,000万回耐久を確認。
試験結果 | 2,000万回耐久 | 2,000万回耐久 | 2,000万回耐久 |
試験種類 | ケーブルベア | ±90°左右屈曲 | 垂直±180°捻回 |
![]() | ![]() | ![]() | |
試験条件 | 試料外径:6.0mm 曲半径R(mm):48 | 試料外径:6.0mm 曲半径R(mm):45 荷重:180g | 固定長:200mm |
< 細さ比較 >
大電 独自開発の耐摩耗シースにより、ミスミブランド従来品より最大20%の細径化に成功
※ 定格30V & 絶縁体がPVC素材品におけるAWG24での比較
※ ETFE素材の商品だと同等細さの商品はございます。
■使用用途 : 自社制作している社内生産設備の可動部に使用(主にケーブルベア内)
■選定理由 : 急ぎ制作が必要であったため当日出荷可能なミスミから選定。
各種2,000万回クリアした屈曲試験結果から安心して使えると判断。
■使用感 : 非常に細いため曲げ半径も小さく、 狭い機器内でも配線しやすかったです。
また、判別しやすい色味で被覆も剥ぎ易いため、加工作業の効率が上がりました。
![]() | 無償サンプルを提供しております。
|
部材 | 材質 | |
導体 | 軟銅線 | |
絶縁体 | 特殊エラストマー | |
編組シールド | 錫メッキ軟銅線 | |
シース | 薄肉耐摩耗PVC(黒) |
項目 | 規格 | |
最大導体抵抗(at 20℃) | AWG26 | 123.5 Ω/km |
AWG24 | 92.6 Ω/km | |
AWG23 | 67.9 Ω/km | |
最小絶縁抵抗(at 20℃) | 100 MΩ・km | |
耐電圧 | AC 500V/分 |
■シールドなし(ST30R)
AWG サイズ | 断面積 目安 (mm2) | 撚合 構造 | 芯数・対数 1P=2芯 | 仕上 外径 (mm2) | 概算 質量 kg/km | 電気的特性 | 導体 | 絶縁体 | シース | 規格 | サンプル 提供 ![]() | ||||||
許容 電流 A(30℃) | 最大導体 抵抗 Ω/km (20℃) | 耐電圧 V/分 | 構成 本/mm | 外径 約(mm) | メッキ | 厚さ (mm) | 材質 | 厚さ (mm) | 材質 | ||||||||
28 | 0.08 | 対撚り | 1P | 2.5 | 10 | 2.8 | 203.7 | 500 | 20/0.08 | 0.41 | 軟銅線 | 0.15 | 特殊 エラストマー | 0.50 | PVC | ULAWM 758 | ◎ |
2P | 3.6 | 15 | 2.8 | ◎ | |||||||||||||
3P | 3.8 | 20 | 2.4 | ◎ | |||||||||||||
4P | 4.2 | 20 | 2.2 | ◎ | |||||||||||||
5P | 4.5 | 25 | 2.0 | ◎ | |||||||||||||
26 | 0.12 | 対撚り | 1P | 2.8 | 10 | 3.9 | 123.5 | 500 | 33/0.08 | 0.53 | 軟銅線 | 0.15 | 特殊 エラストマー | 0.50 | PVC | ◎ | |
層撚り | 3 | 2.9 | 15 | 3.8 | ◎ | ||||||||||||
対撚り | 2P | 4 | 20 | 3,9 | ◎ | ||||||||||||
3P | 4.3 | 25 | 3.3 | ◎ | |||||||||||||
4P | 4.7 | 30 | 3 | ◎ | |||||||||||||
5P | 5.1 | 35 | 2.8 | ◎ | |||||||||||||
6P | 5.6 | 40 | 2.7 | ◎ | |||||||||||||
10P | 7.6 | 65 | 2.4 | 0.55 | ◎ | ||||||||||||
12P | 8.6 | 75 | 2.3 | ◎ | |||||||||||||
15P | 7.8 | 80 | 2 | ◎ | |||||||||||||
24 | 0.2 | 層撚り | 2 | 2.9 | 15 | 4.7 | 92.6 | 500 | 44/0.08 | 0.61 | 軟銅線 | 0.15 | 特殊 エラストマー | 0.50 | PVC | ◎ | |
3 | 3.1 | 15 | 4.6 | ◎ | |||||||||||||
4 | 3.3 | 20 | 4.1 | ◎ | |||||||||||||
6 | 3.8 | 25 | 3.6 | ◎ | |||||||||||||
8 | 4.4 | 30 | 3.3 | ◎ | |||||||||||||
10 | 5.0 | 40 | 3.2 | ◎ | |||||||||||||
12 | 5.5 | 50 | 3.0 | ◎ | |||||||||||||
16 | 5.4 | 55 | 2.6 | ◎ | |||||||||||||
20 | 5.9 | 65 | 2.4 | ◎ | |||||||||||||
30 | 8.8 | 120 | 2.4 | 0.60 | ◎ | ||||||||||||
23 | 0.3 | 層撚り | 2 | 3.1 | 15 | 5.8 | 67.9 | 500 | 60/0.08 | 0.72 | 軟銅線 | 0.15 | 特殊 エラストマー | 0.50 | PVC | ◎ | |
3 | 3.3 | 20 | 5.6 | ◎ | |||||||||||||
4 | 3.6 | 25 | 5.0 | ◎ | |||||||||||||
6 | 4.2 | 30 | 4.4 | ◎ | |||||||||||||
8 | 4.8 | 40 | 4.1 | ◎ | |||||||||||||
10 | 5.4 | 50 | 3.9 | ◎ | |||||||||||||
12 | 6.2 | 60 | 3.8 | 0.55 | ◎ | ||||||||||||
16 | 5.9 | 70 | 3.2 | 0.50 | ◎ | ||||||||||||
20 | 6.6 | 85 | 3.0 | 0.55 | ◎ | ||||||||||||
30 | 9.7 | 140 | 3.0 | 0.60 | ◎ |
■シールドあり(ST30RSB)
AWG サイズ | 断面積 目安 (mm2) | 撚合 構造 | 芯数・対数 1P=2芯 | 仕上 外径 (mm2) | 概算 質量 kg/km | 電気的特性 | 導体 | 絶縁体 | シース | 規格 | サンプル 提供 ![]() | ||||||
許容 電流 A(30℃) | 最大導体 抵抗 Ω/km (20℃) | 耐電圧 V/分 | 構成 本/mm | 外径 約(mm) | メッキ | 厚さ (mm) | 材質 | 厚さ (mm) | 材質 | ||||||||
28 | 0.08 | 対撚り | 1P | 3.2 | 15 | 2.8 | 203.7 | 500 | 20/0.08 | 0.41 | 軟銅線 | 0.15 | 特殊 エラストマー | 0.50 | PVC | ULAWM 758 | ◎ |
2P | 4.3 | 25 | 2.8 | ◎ | |||||||||||||
3P | 4.5 | 30 | 2.6 | ◎ | |||||||||||||
4P | 4.9 | 30 | 2.4 | ◎ | |||||||||||||
5P | 5.2 | 40 | 2.2 | ◎ | |||||||||||||
26 | 0.12 | 対撚り | 1P | 3.5 | 20 | 3.9 | 123.5 | 500 | 33/0.08 | 0.53 | 軟銅線 | 0.15 | 特殊 エラストマー | 0.50 | PVC | ◎ | |
層撚り | 3 | 3.6 | 20 | 3.9 | ◎ | ||||||||||||
対撚り | 2P | 4.7 | 30 | 3.9 | ◎ | ||||||||||||
3P | 5 | 40 | 3.6 | ◎ | |||||||||||||
4P | 5.4 | 45 | 3.2 | ◎ | |||||||||||||
5P | 5.9 | 50 | 3.0 | ◎ | |||||||||||||
6P | 6.5 | 60 | 2.9 | 0.55 | ◎ | ||||||||||||
7P | 7 | 65 | 2.8 | ◎ | |||||||||||||
15P | 8.6 | 110 | 2.1 | ◎ | |||||||||||||
24 | 0.2 | 対撚り | 1P | 3.6 | 20 | 4.7 | 92.6 | 500 | 44/0.08 | 0.61 | 軟銅線 | 0.15 | 特殊 エラストマー | 0.50 | PVC | ◎ | |
層撚り | 3 | 3.8 | 25 | 4.7 | ◎ | ||||||||||||
対撚り | 2P | 5.0 | 40 | 4.7 | ◎ | ||||||||||||
3P | 5.3 | 45 | 4.2 | ◎ | |||||||||||||
4P | 5.8 | 50 | 3.8 | ◎ | |||||||||||||
5P | 6.4 | 60 | 3.6 | 0.55 | ◎ | ||||||||||||
6P | 6.8 | 70 | 3.4 | ◎ | |||||||||||||
8P | 7.8 | 85 | 3.1 | ◎ | |||||||||||||
23 | 0.3 | 対撚り | 1P | 3.8 | 25 | 5.8 | 67.9 | 500 | 60/0.08 | 0.72 | 軟銅線 | 0.15 | 特殊 エラストマー | 0.50 | PVC | ◎ | |
層撚り | 3 | 4.0 | 30 | 5.8 | ◎ | ||||||||||||
対撚り | 2P | 5.4 | 45 | 5.8 | ◎ | ||||||||||||
3P | 5.8 | 50 | 5.2 | ◎ | |||||||||||||
4P | 6.4 | 60 | 4.7 | 0.55 | ◎ | ||||||||||||
6P | 7.3 | 80 | 4.1 | ◎ | |||||||||||||
8P | 8.4 | 110 | 3.8 | ◎ |
< 層撚り線 > シールド無のみ 取り扱い
▼層撚り品は、30芯のみ構造が異なりますのでご注意ください。
各ユニットの芯数は5本ずつとなっており、全て下記6色で構成されております。
黒、白、赤、緑、黄
線心 | 絶縁体 |
1 | 黒 |
2 | 白 |
3 | 赤 |
4 | 緑 |
5 | 黄 |
< ツイストペア > ※ご購入型番に"P"が含まれるもの 例:ST30R-26AWG-1P-100など
シールド無 | シールドあり |
![]() | ![]() |
![]() |
Loading...
30V細径耐屈曲ロボットケーブル。「大電」との協業で、細さと屈曲性に優れる商品をミスミ在庫販売!
・この商品は「ULトレーサビリティプログラム/プロセスト・ワイヤ」に対応しております。(c-UL対応)
※採用メーカー変更により、色味や柔らかさが若干変わる場合があります。
ST30R-23AWG-2-3で型番確定
ST30R 【大電×ミスミ】極細高耐久ロボットケーブル(シールド無・有)の型番ST30R-23AWG-2-3のページです。
型番ST30R-23AWG-2-3に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
ST30R-23AWG-10-11 |
ST30R-23AWG-10-12 |
ST30R-23AWG-10-13 |
ST30R-23AWG-2-30 |
ST30R-23AWG-2-31 |
ST30R-23AWG-2-32 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 芯数 (芯) | 対数 | AWGサイズ (AWG) | 導体断面積 (mm2) | シールド | 仕上り外径 (mm) | 全長 (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,288円 ( 8,017円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 10 | - | [23~22] 23 | [0.3] 0.3 | 無 | 5.4 | 11 | |
7,950円 ( 8,745円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 10 | - | [23~22] 23 | [0.3] 0.3 | 無 | 5.4 | 12 | |
8,613円 ( 9,474円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 10 | - | [23~22] 23 | [0.3] 0.3 | 無 | 5.4 | 13 | |
6,530円 ( 7,183円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 2 | - | [23~22] 23 | [0.3] 0.3 | 無 | 3.1 | 30 | |
6,748円 ( 7,423円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 2 | - | [23~22] 23 | [0.3] 0.3 | 無 | 3.1 | 31 | |
6,965円 ( 7,662円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 2 | - | [23~22] 23 | [0.3] 0.3 | 無 | 3.1 | 32 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針