(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
第6世代Intel(R)Core(TM)プロセッサに対応した、PCI拡張スロッ...
(1) OS | − | (2) CPUタイプ | − | (3) メモリ容量 | − | (4) ストレージ | − | (5) 電源 | − | (6) 光学ドライブ |
Windows10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit多言語版 | Intel® Core™ i7-6700 (3.40GHz) | DDR4 4GB (4GBx1)※1 | HDD 500GB/1TB※2 | 500W | DVDスーパーマルチドライブ | |||||
Windows10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64bit多言語版 | Intel® Core™ i5-6500 (3.20GHz) | DDR4 8GB (4GBx2) | RAID 1 500GB※3 | 国産 500W | 無 | |||||
Windows7 Pro 64bit 日本語版 | Intel® Core™ i3-6100 (3.70GHz) | DDR4 16GB (8GBx2) | SSD 240GB | 国産UPS機能付 520W | ||||||
Windows7 Pro 64bit 英語版 | ||||||||||
Windows7 Ultimate 64bit 多言語版 | ||||||||||
Windows7 Pro 32bit 日本語版 | ||||||||||
Windows7 Pro 32bit 英語版 | ||||||||||
Windows7 Ultimate 32bit 多言語版 | ||||||||||
無 |
システム | 型式 | BBC-1610シリーズ | |||||||||||||
CPU【選択】 | 第6世代Core i7 i7-6700 3.40GHz 4Core8Thread | 第6世代Core i5 i5-6500 3.20GHz 4Core4Thread | 第6世代Core i3 i3-6100 3.70GHz 2Core4Thread | ||||||||||||
システム メモリ 【選択】 | 仕様 | DDR4-SDRAM (ECC非対応) DDR4-2133 1GX8 1.2V | |||||||||||||
容量 | 4GB/8GB/16GB(8GBx2) | ||||||||||||||
空き スロット | 4GB/8GB:1スロット 16GB:空きスロットなし | ||||||||||||||
システムドライブ【選択】 | 無 HDD 1TB or 500GB RAID1 HDD 500GB or 1TB SSD 240GB ※1 OSプリインストールモデルでは全領域がCドライブとなります。 ※2 HDD、RAID、SSDモデル全てリムーバブル仕様です。 ※3 RAIDモデルはミラーリング(RAID1)仕様、ハードウェアRAIDです。 UPS電源搭載モデルはRAID仕様を選択できません。 ※4 UPS電源搭載モデルを選択時は、HDDは2.5インチ500GBしか選択できません。 | ||||||||||||||
BIOS | Insyde SPI 128Mbit | ||||||||||||||
チップセット | Intel H110 | ||||||||||||||
拡張バススロット数 | フルハイト PCI (32bit)×6 PCI Rev.3準拠 3.5V、5V対応 /PCI Express(x16)×1 | ||||||||||||||
ウォッチドッグタイマ | Output:System reset Interval:1~255sec | ||||||||||||||
動作環境 | 温度:5~40℃、湿度:20~80%RH (結露なきこと) | ||||||||||||||
外形寸法(mm) | 427(W)×427(D)×160(H) | ||||||||||||||
光学ドライブ 【選択】 | SATAスーパーマルチドライブ 有/無 |
電源 【選択】 500W | 入力 | 90~265V(自動切替・47~63Hz) | ||||||||||||||
出力 | 定格電圧 | +3.3V | +5V | +12V1 | -12V | +5Vsb | ||||||||||
最大出力 電流 | 24.0A | 24.0A | 18.0A | 0.5A | 2.5A | |||||||||||
効率 | 80% |
電源 【選択】 国産500W | 入力 | 85~264V(自動切替・47~63Hz) | ||||||||||||||
出力 | 定格電圧 | +3.3V | +5V | +12V | -12V | +5Vsb | ||||||||||
最大出力 電流 | 30A | 33A | 30A | 0.5A | 2.5A | |||||||||||
効率 | 73% |
電源 【選択】 UPS電源 520W | 入力 | 85~264V(自動切替・47~63Hz) | ||||||||||||||
出力 | 定格電圧 | +3.3V | +5V | +12V | -12V | +5Vsb | ||||||||||
最大出力 電流 | 30A | 30A | 35A | 0.5A | 2.5A | |||||||||||
効率 | 80% |
I/O | インターフェイス | ポート数 | ポート仕様 | ||
内部 オンボード | SATA | 0~3 | SATA 3.0 ×4 ※RAID有無により使用可能なポートが異なります | ||
シリアル | 4 | RS-232(9pinピンヘッダ)×3 | |||
シリアル | 1 | RS-232/422/485(9pinピンヘッダ)×1 | |||
USB2.0 | 2 | USB2.0(9pinピンヘッダ×1) | |||
筐体前面 | USB | 2 | USB2.0 タイプA(4pinメス) | ||
外部 IOパネル | キーボード マウス | 1 | PS/2仕様(ミニDIN 6pinメス) | ||
シリアル | 1 | RS-232/422/485(D-sub 9pinオス) UPS電源モデルは、電源通信ケーブルを接続するためご使用になれません | |||
USB3.0 | 4 | USB3.0 タイプA | |||
USB2.0 | 2 | USB2.0 タイプA |
表示機能 | アクセラレータ | Intel HD Graphics(搭載CPUに依存) | ||
ビデオメモリ | 最大1GB(DVMTにより自動的に割当) | |||
最大解像度 | アナログ | 1920×1200(@60Hz) | ||
デジタル | DVI-D1920×1200(@60Hz) DP++:4096×2160(@60Hz) | |||
コネクタ形状 | アナログ | VGA×1 | ||
デジタル | DVI-D×1 DP++×1 | |||
LAN | ネットワーク規格 | 10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T | ||
コントローラチップ | Intel I211AT | |||
Intel I219V | ||||
ポート | RJ45×2 | |||
通信速度 | 10/100/1000Mbps | |||
サウンド | 入出力ポート | ラインOUT | 3.5φ ステレオミニジャック | |
マイクIN | 3.5φ モノラルミニジャック | |||
付属品 | (1) | ドライバ&マニュアルディスク 1枚 | ||
(2) | AC電源ケーブル(定格電圧:125V) 1本 | |||
(3) | 増設用2ポートCOMケーブル 1本 | |||
(4) | OSリカバリディスク 1枚 |
型番 |
OS |
CPUタイプ |
メモリ容量 |
ストレージ |
電源 |
光学ドライブ | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
|
無
|
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-6100(3.70GHz)
|
4GB
|
[HDD] HDD 1TB
|
[500~600W未満] 500W
|
DVDマルチ
| 1個 | 154,500円(
169,950円
) | - |
[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 64bit 多言語版
|
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-6100(3.70GHz)
|
4GB
|
[HDD] HDD 1TB
|
[500~600W未満] 500W
|
DVDマルチ
| 1個 | 173,100円(
190,410円
) | - | |
[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit 多言語版
|
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-6100(3.70GHz)
|
4GB
|
[HDD] HDD 1TB
|
[500~600W未満] 500W
|
DVDマルチ
| 1個 | 173,100円(
190,410円
) | - | |
|
無
|
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-6100(3.70GHz)
|
4GB
|
[HDD(RAID)] HDD 500GB ミラーリング
|
[500~600W未満] 500W
|
DVDマルチ
| 1個 | 200,900円(
220,990円
) | - |
[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 64bit 多言語版
|
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-6100(3.70GHz)
|
4GB
|
[HDD(RAID)] HDD 500GB ミラーリング
|
[500~600W未満] 500W
|
DVDマルチ
| 1個 | 219,400円(
241,340円
) | - | |
[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit 多言語版
|
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-6100(3.70GHz)
|
4GB
|
[HDD(RAID)] HDD 500GB ミラーリング
|
[500~600W未満] 500W
|
DVDマルチ
| 1個 | 219,400円(
241,340円
) | - | |
|
無
|
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-6100(3.70GHz)
|
4GB
|
[SSD] SSD 240GB
|
[500~600W未満] 500W
|
DVDマルチ
| 1個 | 176,200円(
193,820円
) | - |
[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 64bit 多言語版
|
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-6100(3.70GHz)
|
4GB
|
[SSD] SSD 240GB
|
[500~600W未満] 500W
|
DVDマルチ
| 1個 | 194,700円(
214,170円
) | - | |
[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit 多言語版
|
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-6100(3.70GHz)
|
4GB
|
[SSD] SSD 240GB
|
[500~600W未満] 500W
|
DVDマルチ
| 1個 | 194,700円(
214,170円
) | - | |
|
無
|
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-6100(3.70GHz)
|
4GB
|
[HDD] HDD 1TB
|
[500~600W未満] 国産500W
|
DVDマルチ
| 1個 | 169,000円(
185,900円
) | - |
[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 64bit 多言語版
|
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-6100(3.70GHz)
|
4GB
|
[HDD] HDD 1TB
|
[500~600W未満] 国産500W
|
DVDマルチ
| 1個 | 187,500円(
206,250円
) | - | |
[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit 多言語版
|
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-6100(3.70GHz)
|
4GB
|
[HDD] HDD 1TB
|
[500~600W未満] 国産500W
|
DVDマルチ
| 1個 | 187,500円(
206,250円
) | - | |
|
無
|
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-6100(3.70GHz)
|
4GB
|
[HDD(RAID)] HDD 500GB ミラーリング
|
[500~600W未満] 国産500W
|
DVDマルチ
| 1個 | 215,300円(
236,830円
) | - |
[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 64bit 多言語版
|
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-6100(3.70GHz)
|
4GB
|
[HDD(RAID)] HDD 500GB ミラーリング
|
[500~600W未満] 国産500W
|
DVDマルチ
| 1個 | 233,900円(
257,290円
) | - | |
[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit 多言語版
|
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-6100(3.70GHz)
|
4GB
|
[HDD(RAID)] HDD 500GB ミラーリング
|
[500~600W未満] 国産500W
|
DVDマルチ
| 1個 | 233,900円(
257,290円
) | - | |
|
無
|
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-6100(3.70GHz)
|
4GB
|
[SSD] SSD 240GB
|
[500~600W未満] 国産500W
|
DVDマルチ
| 1個 | 190,600円(
209,660円
) | - |
[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 64bit 多言語版
|
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-6100(3.70GHz)
|
4GB
|
[SSD] SSD 240GB
|
[500~600W未満] 国産500W
|
DVDマルチ
| 1個 | 209,100円(
230,010円
) | - | |
[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit 多言語版
|
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-6100(3.70GHz)
|
4GB
|
[SSD] SSD 240GB
|
[500~600W未満] 国産500W
|
DVDマルチ
| 1個 | 209,100円(
230,010円
) | - | |
|
無
|
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-6100(3.70GHz)
|
4GB
|
[HDD] HDD 500GB
|
[UPS機能付電源] UPS機能付520W
|
DVDマルチ
| 1個 | 192,700円(
211,970円
) | - |
[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 64bit 多言語版
|
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-6100(3.70GHz)
|
4GB
|
[HDD] HDD 500GB
|
[UPS機能付電源] UPS機能付520W
|
DVDマルチ
| 1個 | 211,200円(
232,320円
) | - | |
[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit 多言語版
|
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-6100(3.70GHz)
|
4GB
|
[HDD] HDD 500GB
|
[UPS機能付電源] UPS機能付520W
|
DVDマルチ
| 1個 | 211,200円(
232,320円
) | - | |
|
無
|
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-6100(3.70GHz)
|
4GB
|
[SSD] SSD 240GB
|
[UPS機能付電源] UPS機能付520W
|
DVDマルチ
| 1個 | 211,200円(
232,320円
) | - |
[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 64bit 多言語版
|
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-6100(3.70GHz)
|
4GB
|
[SSD] SSD 240GB
|
[UPS機能付電源] UPS機能付520W
|
DVDマルチ
| 1個 | 229,700円(
252,670円
) | - | |
[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit 多言語版
|
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-6100(3.70GHz)
|
4GB
|
[SSD] SSD 240GB
|
[UPS機能付電源] UPS機能付520W
|
DVDマルチ
| 1個 | 229,700円(
252,670円
) | - | |
|
無
|
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-6100(3.70GHz)
|
8GB
|
[HDD] HDD 1TB
|
[500~600W未満] 500W
|
DVDマルチ
| 1個 | 158,700円(
174,570円
) | - |
[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 64bit 多言語版
|
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-6100(3.70GHz)
|
8GB
|
[HDD] HDD 1TB
|
[500~600W未満] 500W
|
DVDマルチ
| 1個 | 176,200円(
193,820円
) | - | |
[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit 多言語版
|
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-6100(3.70GHz)
|
8GB
|
[HDD] HDD 1TB
|
[500~600W未満] 500W
|
DVDマルチ
| 1個 | 176,200円(
193,820円
) | - | |
|
無
|
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-6100(3.70GHz)
|
8GB
|
[HDD(RAID)] HDD 500GB ミラーリング
|
[500~600W未満] 500W
|
DVDマルチ
| 1個 | 204,000円(
224,400円
) | - |
[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 64bit 多言語版
|
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-6100(3.70GHz)
|
8GB
|
[HDD(RAID)] HDD 500GB ミラーリング
|
[500~600W未満] 500W
|
DVDマルチ
| 1個 | 222,500円(
244,750円
) | - | |
[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit 多言語版
|
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-6100(3.70GHz)
|
8GB
|
[HDD(RAID)] HDD 500GB ミラーリング
|
[500~600W未満] 500W
|
DVDマルチ
| 1個 | 222,500円(
244,750円
) | - | |
|
無
|
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-6100(3.70GHz)
|
8GB
|
[SSD] SSD 240GB
|
[500~600W未満] 500W
|
DVDマルチ
| 1個 | 179,300円(
197,230円
) | - |
[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 64bit 多言語版
|
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-6100(3.70GHz)
|
8GB
|
[SSD] SSD 240GB
|
[500~600W未満] 500W
|
DVDマルチ
| 1個 | 197,800円(
217,580円
) | - | |
[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit 多言語版
|
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-6100(3.70GHz)
|
8GB
|
[SSD] SSD 240GB
|
[500~600W未満] 500W
|
DVDマルチ
| 1個 | 197,800円(
217,580円
) | - | |
|
無
|
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-6100(3.70GHz)
|
8GB
|
[HDD] HDD 1TB
|
[500~600W未満] 国産500W
|
DVDマルチ
| 1個 | 173,100円(
190,410円
) | - |
[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 64bit 多言語版
|
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-6100(3.70GHz)
|
8GB
|
[HDD] HDD 1TB
|
[500~600W未満] 国産500W
|
DVDマルチ
| 1個 | 191,600円(
210,760円
) | - | |
[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit 多言語版
|
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-6100(3.70GHz)
|
8GB
|
[HDD] HDD 1TB
|
[500~600W未満] 国産500W
|
DVDマルチ
| 1個 | 191,600円(
210,760円
) | - | |
|
無
|
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-6100(3.70GHz)
|
8GB
|
[HDD(RAID)] HDD 500GB ミラーリング
|
[500~600W未満] 国産500W
|
DVDマルチ
| 1個 | 219,400円(
241,340円
) | - |
[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 64bit 多言語版
|
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-6100(3.70GHz)
|
8GB
|
[HDD(RAID)] HDD 500GB ミラーリング
|
[500~600W未満] 国産500W
|
DVDマルチ
| 1個 | 238,000円(
261,800円
) | - | |
[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit 多言語版
|
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-6100(3.70GHz)
|
8GB
|
[HDD(RAID)] HDD 500GB ミラーリング
|
[500~600W未満] 国産500W
|
DVDマルチ
| 1個 | 238,000円(
261,800円
) | - | |
|
無
|
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-6100(3.70GHz)
|
8GB
|
[SSD] SSD 240GB
|
[500~600W未満] 国産500W
|
DVDマルチ
| 1個 | 194,700円(
214,170円
) | - |
[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 64bit 多言語版
|
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-6100(3.70GHz)
|
8GB
|
[SSD] SSD 240GB
|
[500~600W未満] 国産500W
|
DVDマルチ
| 1個 | 213,300円(
234,630円
) | - | |
[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit 多言語版
|
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-6100(3.70GHz)
|
8GB
|
[SSD] SSD 240GB
|
[500~600W未満] 国産500W
|
DVDマルチ
| 1個 | 213,300円(
234,630円
) | - | |
|
無
|
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-6100(3.70GHz)
|
8GB
|
[HDD] HDD 500GB
|
[UPS機能付電源] UPS機能付520W
|
DVDマルチ
| 1個 | 195,700円(
215,270円
) | - |
[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 64bit 多言語版
|
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-6100(3.70GHz)
|
8GB
|
[HDD] HDD 500GB
|
[UPS機能付電源] UPS機能付520W
|
DVDマルチ
| 1個 | 214,300円(
235,730円
) | - | |
[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit 多言語版
|
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-6100(3.70GHz)
|
8GB
|
[HDD] HDD 500GB
|
[UPS機能付電源] UPS機能付520W
|
DVDマルチ
| 1個 | 214,300円(
235,730円
) | - | |
|
無
|
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-6100(3.70GHz)
|
8GB
|
[SSD] SSD 240GB
|
[UPS機能付電源] UPS機能付520W
|
DVDマルチ
| 1個 | 215,300円(
236,830円
) | - |
[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 64bit 多言語版
|
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-6100(3.70GHz)
|
8GB
|
[SSD] SSD 240GB
|
[UPS機能付電源] UPS機能付520W
|
DVDマルチ
| 1個 | 233,900円(
257,290円
) | - | |
[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit 多言語版
|
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-6100(3.70GHz)
|
8GB
|
[SSD] SSD 240GB
|
[UPS機能付電源] UPS機能付520W
|
DVDマルチ
| 1個 | 233,900円(
257,290円
) | - | |
|
無
|
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-6100(3.70GHz)
|
16GB
|
[HDD] HDD 1TB
|
[500~600W未満] 500W
|
DVDマルチ
| 1個 | 170,000円(
187,000円
) | - |
[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 64bit 多言語版
|
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-6100(3.70GHz)
|
16GB
|
[HDD] HDD 1TB
|
[500~600W未満] 500W
|
DVDマルチ
| 1個 | 187,500円(
206,250円
) | - | |
[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit 多言語版
|
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-6100(3.70GHz)
|
16GB
|
[HDD] HDD 1TB
|
[500~600W未満] 500W
|
DVDマルチ
| 1個 | 187,500円(
206,250円
) | - | |
|
無
|
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-6100(3.70GHz)
|
16GB
|
[HDD(RAID)] HDD 500GB ミラーリング
|
[500~600W未満] 500W
|
DVDマルチ
| 1個 | 215,300円(
236,830円
) | - |
[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 64bit 多言語版
|
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-6100(3.70GHz)
|
16GB
|
[HDD(RAID)] HDD 500GB ミラーリング
|
[500~600W未満] 500W
|
DVDマルチ
| 1個 | 233,900円(
257,290円
) | - | |
[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit 多言語版
|
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-6100(3.70GHz)
|
16GB
|
[HDD(RAID)] HDD 500GB ミラーリング
|
[500~600W未満] 500W
|
DVDマルチ
| 1個 | 233,900円(
257,290円
) | - | |
|
無
|
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-6100(3.70GHz)
|
16GB
|
[SSD] SSD 240GB
|
[500~600W未満] 500W
|
DVDマルチ
| 1個 | 190,600円(
209,660円
) | - |
[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 64bit 多言語版
|
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-6100(3.70GHz)
|
16GB
|
[SSD] SSD 240GB
|
[500~600W未満] 500W
|
DVDマルチ
| 1個 | 209,100円(
230,010円
) | - | |
[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit 多言語版
|
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-6100(3.70GHz)
|
16GB
|
[SSD] SSD 240GB
|
[500~600W未満] 500W
|
DVDマルチ
| 1個 | 209,100円(
230,010円
) | - | |
|
無
|
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-6100(3.70GHz)
|
16GB
|
[HDD] HDD 1TB
|
[500~600W未満] 国産500W
|
DVDマルチ
| 1個 | 184,400円(
202,840円
) | - |
[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 64bit 多言語版
|
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-6100(3.70GHz)
|
16GB
|
[HDD] HDD 1TB
|
[500~600W未満] 国産500W
|
DVDマルチ
| 1個 | 203,000円(
223,300円
) | - | |
[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit 多言語版
|
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-6100(3.70GHz)
|
16GB
|
[HDD] HDD 1TB
|
[500~600W未満] 国産500W
|
DVDマルチ
| 1個 | 203,000円(
223,300円
) | - |
Loading...
第6世代Intel(R)Core(TM)プロセッサに対応した、PCI拡張スロットを6スロット備えた省スペースフロアマウントモデル。高さが低く抑えられ、設置しやすいデザイン。長期供給のため安心して採用いただけます。
FAQ |
外形図 |
●高さを抑えたフロアマウントシャーシを採用。
●第6世代 Core i7/Core i5/Core i3より選択可能
●PCI 6スロット、PCIe Express(x16)1スロット搭載。
●CPU、メモリ、電源、光学ドライブ、ストレージドライブ、OSより選定要件に応じて柔軟に選択いただけるようになりました。
●どのモデルを選んでも、最短10日目出荷!
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針