(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

8~15型(4:3)視野角広い組込みモニタ(VGA、BNC、HDMI入力)

8~15型(4:3)視野角広い組込みモニタ(VGA、BNC、HDMI入力)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
56,200円 ~ 76,300円
税込価格
61,820円 ~ 83,930円

長年の実績がある4:3画面に対応した、産業用ディスプレイ。10インチ以上のモデ...

詳細情報を確認する

  • モニタタイプ:
    標準
  • 用途:
    組込み
  • 入力インターフェイス:
    VGA(HD-15pin)
  • タッチパネル:
  • 入力インターフェイス(2):
    HDMI
  • 入力インターフェイス(3):
    BNC
  • 本体色:

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

未確定8件の候補があります。

Loading...

商品仕様

型番サイズ販売商品
本体ACアダプタ変換ケーブル
PCFP-VE-8-R8.4”
PCFP-VE-8-R-AC8.4”
PCFP-VE-10-R10.4”
PCFP-VE-10-R-AC10.4”
PCFP-VE-12-R12.1”
PCFP-VE-12-R-AC12.1”
PCFP-VE-15-R15.1”
PCFP-VE-15-R-AC15.1”
■ACアダプタ仕様
型番:UNI360-1250-PL03B
入力:100V
電源コード 7A 125V仕様
 
型番PCFP-VE-8-RPCFP-VE-10-RPCFP-VE-12-RPCFP-VE-15-R
パネルAUO G084SN05 V9INX G104X1 L04INX G121 XCE L02AUO G150XAN01.2
 防水機能無 
LCDサイズ8.4インチ10.4インチ12.1インチ15.1インチ
表示エリア
 (H)× (V)mm
170.4x 127.8215.4x 161.8245.76x 184.32304.1x 228.1
最大解像度800×6001024×7681024 x 7681024 x 768
ピクセルピッチ
 (H)× (V)mm
0.213×0.2130.0685×0.20550.24×0.240.297×0.297
表示色26.2M( RGB 6 bit)
16.2 M ( RGB 8 bit )
16.2 M ( RGB 6 bit + 2 FRC)26.2M( RGB 6 bit)
16.7 M ( RGB 8 bit 
16.2 M ( RGB 6 bit + 2 FRC)
視野角上下/左右160 °(H)/ 140 °(V)176 °(H)/ 176 °(V)178 °(H)/ 178 °(V)178 °(H)/ 178 °(V)
表面輝度450cd/m2500cd/m2500cd/m2500cd/m2
コントラスト600 :11000 :11000 :11000 :1
入力アナログRGBDSub ( VGA )DSub ( VGA )DSub ( VGA )DSub ( VGA )
ビデオBNCBNCBNCBNC
HDMIHDMIHDMIHDMIHDMI
機能縦横比率調整1:1;4:3;16:9;Full Screen
起動所要時間起動から信号受信まで約6秒
電源入力電圧DC12-24V
(3ピンターミナルブロック)
ACアダプタ、変換ケーブル別売り (PCFP-VE-*-R-AC型番をご注文ください。)
入力電流 ※11A (DC12V)
0.5A(DC24V)
2A(DC12V)
1A(DC24V)
2A(DC12V)
1A(DC24V)
2A(DC12V)
1A(DC24V)
消費電力Max.8WMax.16WMax.18 WMax.16W
動作環境動作温度:5~40℃,湿度:20~80%RH(結露無き事)
保存温度:−10~60℃,湿度:10~90%RH(結露無き事)
言語英語、中国語(繁体)、フランス語、ドイツ語、イタリア語
対応VESA75×75㎜
MTBF  ※保証値ではありません50,000hrs. (25度)
材質フロント:アルミ(ブラック)
筐体、ブラケット:SECC.
寸法(mm)本体:236W×180H×52D
梱包:365W×340H×195D
本体:262W×206H×48D
梱包:365W×340H×195D
本体:307W×251H×53.7D
梱包:430W×460H×230D
本体:370W×280H×57D
梱包:430W×460H×230D
重量1.6㎏(本体)
2.8㎏(梱包)
1.8㎏(本体)
2.9㎏(梱包)
2.5㎏(本体)
4.2㎏(梱包)
3.3㎏(本体)
4.9㎏(梱包)
規格RoHS(10項目)
付属品VGAケーブル(1.5m)×1、HDMIケーブル(1.8m)×1、BNCケーブル(1.5m)×1、ターミナルブロック×1、マウントブラケット×4、CD(マニュアル)×1
※ 図面PDFは外形図よりダウンロード可能です。
※1 本体裏のシールはACアダプタ仕様の表示、DC入力は本カタログデーターをご参考ください。

マニュアルPDF





対応信号タイミング
PCFP-VE-8-R
 Hf(KHz)Vf(Hz)VGAHDMI
640x480@6031.64959.94
800x600@5635.15656.25×
800x600@6037.87960.32
1024x768@6048.36360
1280x720@6044.77259.86
1280x768@6047.77659.87
1280x800@6049.70259.81
1280x960@606060
1280x1024@6063.98160.02
1360x768@6047.71260.02
1366x768@6047.71259.7
1440x900@6055.93559.89
1680x1050@6065.2959.95
1920x1080@6067.560

PCFP-VE-10-R、PCFP-VE-12-R、PCFP-VE-15-R
 Hf(KHz)Vf(Hz)VGAHDMI
640x480@6031.64959.94
800x600@5635.15656.25×
800x600@6037.87960.32
1024x768@6048.36360
1280x720@6044.77259.86
1280x768@6047.77659.87×
1280x800@6049.70259.81
1280x960@606060
1280x1024@6063.98160.02
1360x768@6047.71260.02
1366x768@6047.71259.7××
1440x900@6055.93559.89
1680x1050@6065.2959.95
1920x1080@6067.560



Pin2/3は導通です(EMI強化のため)

転換ケーブル:IESH-JACK
棒端子を使用しないようにお願い致します。



■ブラケット取付

(1)取り付け板にあらかじめ穴を開け、本体を背面から挿入します
(2)取り付け金具(4個)を上面及び下面にある4個の角穴にそれぞれ挿入します
(3)付属のM4ネジをそれぞれ締め付けて取り付け板に固定します。
  (M4ネジと本体の前面で取り付け板を挟むようにして本体を固定。)M4ネジ(付属品)
推奨トルク値:9.0 +/- 0.5Kgf.cm


本体の角穴に引っ掛けてください。
 

型番リスト

型番
モニタサイズ(インチ)
最大対応解像度
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
8
800×600(SVGA)
10

1個

56,200( 61,820円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
800×600(SVGA)
10

1個

60,500( 66,550円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
1024×768(XGA)
10

1個

57,300( 63,030円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
1024×768(XGA)
10

1個

60,500( 66,550円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

12
1024×768(XGA)
10

1個

70,400( 77,440円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

12
1024×768(XGA)
10

1個

76,300( 83,930円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

15
1024×768(XGA)
10

1個

67,000( 73,700円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

15
1024×768(XGA)
10

1個

73,200( 80,520円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

長年の実績がある4:3画面に対応した、産業用ディスプレイ。10インチ以上のモデルは、上下方向からの視野角が広い液晶パネルを採用。DC12-24Vに対応。オプション品を使用することでACアダプタもご使用いただけます。VGA、BNCのアナログ信号に加え、HDMIデジタルにも対応しました。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

使用方法

縦横比率調整
1to1_800x600

1to1_1920x1080


800x600_FULLSCREEN



1920x1080_FULL

外形図

■開口寸法
 単位:mm
型番LHT(MAX)
PCFP-VE-8-R218.6166.64.8
PCFP-VE-10-R256.6196.64.8
PCFP-VE-12-R293.6239.64.8
PCFP-VE-15-R350.6274.64.8
 誤差:±1.00mm

【図面PDFダウンロード】
PCFP-VE-8-R(図面PDF)
PCFP-VE-10-R(図面PDF)
PCFP-VE-12-R(図面PDF)
PCFP-VE-15-R(図面PDF)




■ブラケット

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

8~15型(4:3)視野角広い組込みモニタ(VGA、BNC、HDMI入力)のレビュー

評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー

高評価レビュー

カメラ用モニタ
評価 5.0満足度:5.02022/09/30
今使っているカメラ用のモニターは
メーカーの純正なので高額で設備投資費がかかります・
ミスミさんで購入すれば半分ぐらいで済みそうなので
次回からはミスミさんのモニターを採用予定です。

もっと読む 閉じる

1が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

カメラ用モニタ
評価 5.0満足度:5.02022/09/30
今使っているカメラ用のモニターは
メーカーの純正なので高額で設備投資費がかかります・
ミスミさんで購入すれば半分ぐらいで済みそうなので
次回からはミスミさんのモニターを採用予定です。

もっと読む 閉じる

1が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

ディスプレイカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました