(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
【特長】・摺動試験4,000万回達成・EtherCAT対応・10G BASE対...
型番 | NWC6A-STP2-FD30-LG-長さ シリーズ | 結線図 | ストレート結線(T568B) | |||||||||||||||||
準拠規格 | ANSI/TIA 568.2-D | ![]() | ||||||||||||||||||
カテゴリ | CAT6A | |||||||||||||||||||
結線タイプ | ストレート | |||||||||||||||||||
RoHS | 対応 | |||||||||||||||||||
PoE | 非対応 | |||||||||||||||||||
ケーブル仕様 | 型番 | SS-SR-OKTP-6A-P-AWG30×4P-SASB (岡野電線) | ||||||||||||||||||
構成 | SF/UTP(二重シールド) | |||||||||||||||||||
導体 | より線 | |||||||||||||||||||
導体サイズ | AWG30 | |||||||||||||||||||
外径 | 4.6mm | 外形図 | ![]() | |||||||||||||||||
最小曲げ半径(固定時) | ケーブル外径×4倍 | |||||||||||||||||||
最小曲げ半径(可動時) | ケーブル外径×8倍 | |||||||||||||||||||
使用温度範囲(固定時) | -10℃~+60℃ | |||||||||||||||||||
使用温度範囲(可動時) | 0℃~+60℃ | |||||||||||||||||||
施工温度範囲 | -10℃~+60℃ | |||||||||||||||||||
保管温度範囲 | -10℃~+60℃ | 公差 | 最長・最短 | ~1m 以下 : +0.02m、-0m | ||||||||||||||||
保管湿度条件 | 85%RH以下(結露無きこと) | 2~10mまで:±(L/100+0.02)m | ||||||||||||||||||
定格電圧 | (UL非対応品のため設定なし) | プラグ | 型番 | 2229503-1(東名通信工業) | ||||||||||||||||
UL style | UL非対応 | 材質 | ハウジング | ポリカーボネート | ||||||||||||||||
外被 | 非鉛・耐熱PVC | シールド | 真鍮(スズメッキ) | |||||||||||||||||
重量 | 30g/m(コネクタ部分除く) | コンタクト | リン青銅(ニッケル、金メッキ) | |||||||||||||||||
難燃性 | JIS C 3005 傾斜試験 | 保証挿抜回数 | 750回 | |||||||||||||||||
耐油 | あり※1 | ケーブル 断面図 | ![]() |
| ||||||||||||||||
耐熱 | 60℃ | |||||||||||||||||||
ケーブル特性 (20℃) | 導体抵抗 | 42.0Ω/100m 以下 | ||||||||||||||||||
導体抵抗不平衡 | 5% 以下 | |||||||||||||||||||
絶縁抵抗 | 2,500MΩ・km 以上 | |||||||||||||||||||
耐電圧 | DC 500V / 1分 | |||||||||||||||||||
静電容量 | nom. 5.6nF/100m | |||||||||||||||||||
静電容量不平衡 | 330pF / 100m 以下 | |||||||||||||||||||
特性インピーダンス | 100±15Ω (at 500MHz) | |||||||||||||||||||
伝搬遅延時間差 | 50 ns/100m 以下 |
※1:外被材料(PVC)物性より耐油性あり。耐薬品性試験は未実施。
項目 | 挿入損失 | 反射減衰量 | 近端漏話 減衰量 | 電力和 近端漏話減衰量 | 遠端減衰対 漏話比 | 電力和 遠端減衰対漏話比 |
Insertion Loss | Return Loss | NEXT | PSNEXT | ACRF | PSACRF | |
周波数(MHz) | dB以下/100m | dB以上/100m | dB以上/100m | dB以上/100m | dB以上/100m | dB以上/100m |
1 | 2.3 | 19.0 | 65.0 | 62.0 | 63.3 | 60.3 |
4 | 4.2 | 19.0 | 63.0 | 60.5 | 51.2 | 48.2 |
8 | 5.8 | 19.0 | 58.2 | 55.6 | 45.2 | 42.2 |
10 | 6.5 | 19.0 | 56.6 | 54.0 | 43.3 | 40.3 |
16 | 8.2 | 18.0 | 53.2 | 50.6 | 39.2 | 36.2 |
20 | 9.2 | 17.5 | 51.6 | 49.0 | 37.2 | 34.2 |
25 | 10.2 | 17.0 | 50.0 | 47.3 | 35.3 | 32.3 |
31.25 | 11.5 | 16.5 | 48.4 | 45.7 | 33.4 | 30.4 |
62.5 | 16.4 | 14.0 | 43.4 | 40.6 | 27.3 | 24.3 |
100 | 20.9 | 12.0 | 39.9 | 37.1 | 23.3 | 20.3 |
200 | 30.1 | 9.0 | 34.8 | 31.9 | 17.2 | 14.2 |
250 | 33.9 | 8.0 | 33.1 | 30.2 | 15.3 | 12.3 |
300 | 37.4 | 7.2 | 31.7 | 28.8 | 13.7 | 10.7 |
400 | 43.7 | 6.0 | 28.7 | 25.8 | 11.2 | 8.2 |
500 | 49.3 | 6.0 | 26.1 | 23.2 | 9.3 | 6.3 |
テスト結果 | 4,000万回以上 | 1,000万回 | 1,000万回 |
![]() | ![]() | ![]() | |
テスト種類 | ケーブルベア | ±90°左右屈曲 | 水平±180°捻回 |
テスト条件 | ・ 移動距離 : 350mm ・ 摺動速度 : 70回/分 ・ 曲げ半径 : 50mm | ・ 屈曲速度 : 60回/分 ・ 曲げ半径 : 30mm | ・ 捻回速度 : 30回/分 ・ サンプル長 : 300mm |
型番 |
長さ(m) | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
0.2
| 10 | 1個 | 4,950円(
5,445円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
0.5
| 10 | 1個 | 5,280円(
5,808円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
1
| 10 | 1個 | 5,830円(
6,413円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
2
| 10 | 1個 | 6,940円(
7,634円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
3
| 10 | 1個 | 8,040円(
8,844円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
5
| 10 | 1個 | 10,250円(
11,275円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 |
Loading...
【特長】
・摺動試験4,000万回達成
・EtherCAT対応
・10G BASE対応カテゴリ6Aイーサネットケーブルです
・2重シールド構造でFA環境のノイズ対策に貢献
・さらに、ケーブル外径わずか4.6mmの極細径と爪折れ防止のスリムブーツにより、狭小スペースでの配線を容易にします
・難燃性、耐油性、耐熱性あり
・ケーブル部材は岡野電線SS-SR-OKTP-6A-P-AWG30×4P-SASBを採用
一本単位:価格は型番リストの通常単価、または商品確定後「価格を確認」をクリックしてご確認お願いいたします。
シリーズ名称 | シールド | 仕様 | 色 | 型番 | 全長(m) |
NWC6A (カテゴリ6A) | STP2 (二重シールド) | FD30 (より線・高屈曲・ 細径AWG30・ストレート結線) | LG (ライトグレー) | NWC6A-STP2-FD30-LG-0.2 | 0.2, 0.5, 1, 2, 3, 5 (定尺) |
NWC6A-STP2-FD30-LG-0.5 | |||||
NWC6A-STP2-FD30-LG-1 | |||||
NWC6A-STP2-FD30-LG-2 | |||||
NWC6A-STP2-FD30-LG-3 | |||||
NWC6A-STP2-FD30-LG-5 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針