(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
ボックス | スイッチ | ケーブル | スイッチ種類 | オプション品 | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||
材質 | サイズ | 塗装色 | - | 個数 | サイズ φ | - | 端末 処理 | - | 長 さ | - | 1個目 | - | 2個目 | - | 3個目 | - | 銘板1 | - | 銘板2 | - | 銘板3 | - | ゴム足 | ||
SS | 7055 | K | 3 | 2 | VC | 7 | 1DEL | 2FPRHGL | 3FS2ABR | 1DB | 2AA | 3BP | F | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
ケーブルの反対側から順にn個目となります。 |
ボックス | スイッチ | ケーブル | ||||
材質 | サイズ | 塗装色 | 個数 | サイズ(φ) | 端末処理 | 長さ |
SS スチール | 7055 W70×H55 | K クリーム 2.5Y9/1 (近似マンセル値) | 1 2 3 | 1 φ16 | VC 切り落とし VY Y端子付き VR 丸端子付き | 0.5 ~ 15 |
2 φ22 | VC 切り落とし VY Y端子付き VR 丸端子付き | |||||
8070 W80×H70 | K クリーム 2.5Y9/1 (近似マンセル値) | 1 2 3 | 2 φ22 | VC 切り落とし VY Y端子付き VR 丸端子付き |
IDEC | |||
φ16 非常停止ボタン | |||
記号 | 機能/色/形状 | ||
DEL | ![]() | 照光式/1a1b プッシュロック ターンリセット | |
型番 | XA1E-LV411Q4R | ||
DE | ![]() | 非照光式/1a1b プッシュロック ターンリセット | |
型番 | XA1E-BV411R | ||
DEG | ![]() | 非照光・EMO文字/1b+ガード付 プッシュロック ターンリセット | |
型番 | XA1E-BV401RH-EMO | ||
XA9Z-KG1 |
※DEGは「EMO」文字入りとなります
※DEGご選定される場合は、下記銘板「DA」、「DB」の選択は不可となります。
部材単品の商品ページにてご確認ください
富士電機機器制御 | ||||||||||||||||||
φ16 照光押しボタン | φ16 押しボタン | φ16 表示灯 | φ16 セレクタ・ブザー | |||||||||||||||
記号 | 機能/色/形状 | 記号 | 機能/色/形状 | 記号 | 機能/色/形状 | 記号 | 機能/色/形状 | |||||||||||
FPSHRL | ![]() | 長角平形/1c/赤 モメンタリ | FPSHR | ![]() | 長角平形/1c/赤 モメンタリ | FLSHRL | ![]() | 長角平形/赤 AC・DC 24V | FS2CS | ![]() | 長角形/セレクタ/1c 2ノッチ | |||||||
型番 | AR16F0N-C1E3R | 型番 | AR16F0T-C1R | 型番 | DR16F0N-E3R | 型番 | AR16PT-2C1B | |||||||||||
FPSHGL | ![]() | 長角平形/1c/緑 モメンタリ | FPSHG | ![]() | 長角平形/1c/緑 モメンタリ | FLSHGL | ![]() | 長角平形/緑 AC・DC 24V | FS3CS | ![]() | 長角形/セレクタ/2c 3ノッチ | |||||||
型番 | AR16F0N-C1E3G | 型番 | AR16F0T-C1G | 型番 | DR16F0N-E3G | 型番 | AR16PT-3C2B | |||||||||||
FPSHWL | ![]() | 長角平形/1c/白 モメンタリ | FPSHB | ![]() | 長角平形/1c/黒 モメンタリ | FLSHWL | ![]() | 長角平形/白 AC・DC 24V | FBZS | ![]() | 長角形/ブザー 50~70dB/音量調節 有り | |||||||
型番 | AR16F0N-C1E3W | 型番 | AR16F0T-C1B | 型番 | DR16F0N-E3W | 型番 | AH164-TX2BE | |||||||||||
FPSHYL | ![]() | 長角平形/1c/黄 モメンタリ | FPSHY | ![]() | 長角平形/1c/黄 モメンタリ | FLSHYL | ![]() | 長角平形/黄 AC・DC 24V | ||||||||||
型番 | AR16F0N-C1E3Y | 型番 | AR16F0T-C1Y | 型番 | DR16F0N-E3Y | |||||||||||||
FPRTRL | ![]() | 丸突形/1c/赤 モメンタリ | FPRTR | ![]() | 丸突形/1c/赤 モメンタリ | FLRTRL | ![]() | 丸突形/赤 AC・DC 24V | ||||||||||
型番 | AR16E0L-C1E3R | 型番 | AR16E0R-C1R | 型番 | DR16E0L-E3R | |||||||||||||
FPRTGL | ![]() | 丸突形/1c/緑 モメンタリ | FPRTG | ![]() | 丸突形/1c/緑 モメンタリ | FLRTGL | ![]() | 丸突形/緑 AC・DC 24V | ||||||||||
型番 | AR16E0L-C1E3G | 型番 | AR16E0R-C1G | 型番 | DR16E0L-E3G | |||||||||||||
FPRTWL | ![]() | 丸突形/1c/白 モメンタリ | FPRTB | ![]() | 丸突形/1c/黒 モメンタリ | FLRTWL | ![]() | 丸突形/白 AC・DC 24V | ||||||||||
型番 | AR16E0L-C1E3W | 型番 | AR16E0R-C1B | 型番 | DR16E0L-E3W | |||||||||||||
FPRTYL | ![]() | 丸突形/1c/黄 モメンタリ | FPRTY | ![]() | 丸突形/1c/黄 モメンタリ | FLRTYL | ![]() | 丸突形/黄 AC・DC 24V | ||||||||||
型番 | AR16E0L-C1E3Y | 型番 | AR16E0R-C1Y | 型番 | DR16E0L-E3Y |
※画像はイメージです。詳細仕様は各部材の商品ページ(型番クリック)にてご確認ください。
※接点構成が1cのスイッチにつきましてはNO端子のみ接続を行い1a接点として使用しております。
IDEC | |||
φ22 非常停止ボタン | |||
記号 | 機能/色/形状 | ||
DEL | ![]() | 照光式/1a1b プッシュロック ターンリセット | |
型番 | XW1E-LV411Q4MR | ||
DE | ![]() | 非照光式/1a1b プッシュロック ターンリセット | |
型番 | HW1B-V411R | ||
DEG | ![]() | 非照光・EMO文字/1a1b+ガード付 プッシュロック ターンリセット | |
型番 | HW1B-V411R-EMO | ||
HW9Z-KG1 |
※DEGは「EMO」文字入りとなります
※DEGご選定される場合は、下記銘板「DA」、「DB」の選択は不可となります。
部材単品の商品ページにてご確認ください
富士電機機器制御 | ||||||||||||||||||
φ22 照光押しボタン | φ22 押しボタン | φ22 表示灯 | φ22 セレクタ・ブザー | |||||||||||||||
記号 | 機能/色/形状 | 記号 | 機能/色/形状 | 記号 | 機能/色/形状 | 記号 | 機能/色/形状 | |||||||||||
FPRHRL | ![]() | 丸平形/1a/赤 モメンタリ | FPRHR | ![]() | 丸平形/1a/赤 モメンタリ | FLDRL | ![]() | ドーム形/赤 AC・DC 24V | FS2AR | ![]() | 丸形/セレクタ/1a 2ノッチ | |||||||
型番 | AR22F0L-10E3R | 型番 | AR22F0R-10R | 型番 | DR22D0L-E3R | 型番 | AR22PR-210B | |||||||||||
FPRHGL | ![]() | 丸平形/1a/緑 モメンタリ | FPRHG | ![]() | 丸平形/1a/緑 モメンタリ | FLDGL | ![]() | ドーム形/緑 AC・DC 24V | FS2ABR | ![]() | 丸形/セレクタ/1a1b 2ノッチ | |||||||
型番 | AR22F0L-10E3G | 型番 | AR22F0R-10G | 型番 | DR22D0L-E3G | 型番 | AR22PR-211B | |||||||||||
FPRHWL | ![]() | 丸平形/1a/白 モメンタリ | FPRHB | ![]() | 丸平形/1a/黒 モメンタリ | FLDWL | ![]() | ドーム形/白 AC・DC 24V | FS3ABR | ![]() | 丸形/セレクタ/1a1b 3ノッチ | |||||||
型番 | AR22F0L-10E3W | 型番 | AR22F0R-10B | 型番 | DR22D0L-E3W | 型番 | AR22PR-311B | |||||||||||
FPRHYL | ![]() | 丸平形/1a/黄 モメンタリ | FPRHY | ![]() | 丸平形/1a/黄 モメンタリ | FLDYL | ![]() | ドーム形/黄 AC・DC 24V | FBZR | ![]() | 丸形/ブザー 70dB/音量調節 無し | |||||||
型番 | AR22F0L-10E3Y | 型番 | AR22F0R-10Y | 型番 | DR22D0L-E3Y | 型番 | DR22B5-EB | |||||||||||
FPRTRL | ![]() | 丸突形/1a/赤 モメンタリ | FPRTR | ![]() | 丸突形/1a/赤 モメンタリ | FLSHRL | ![]() | 正角平形/1a/赤 AC・DC 24V | ||||||||||
型番 | AR22E0L-10E3R | 型番 | AR22E0R-10R | 型番 | DR22F3M-E3R | |||||||||||||
FPRTGL | ![]() | 丸突形/1a/緑 モメンタリ | FPRTG | ![]() | 丸突形/1a/緑 モメンタリ | FLSHGL | ![]() | 正角平形1a/緑 AC・DC 24V | ||||||||||
型番 | AR22E0L-10E3G | 型番 | AR22E0R-10G | 型番 | DR22F3M-E3G | |||||||||||||
FPRTWL | ![]() | 丸突形/1a/白 モメンタリ | FPRTB | ![]() | 丸突形/1a/黒 モメンタリ | FLSHWL | ![]() | 正角平形1a/白 AC・DC 24V | ||||||||||
型番 | AR22E0L-10E3W | 型番 | AR22E0R-10B | 型番 | DR22F3M-E3W | |||||||||||||
FPRTYL | ![]() | 丸突形/1a/黄 モメンタリ | FPRTY | ![]() | 丸突形/1a/黄 モメンタリ | FLSHYL | ![]() | 正角平形1a/黄 AC・DC 24V | ||||||||||
型番 | AR22E0L-10E3Y | 型番 | AR22E0R-10Y | 型番 | DR22F3M-E3Y | |||||||||||||
FPSHRL | ![]() | 正角平形/1a/赤 モメンタリ | FPSHR | ![]() | 正角平形/1a/赤 モメンタリ | |||||||||||||
型番 | AR22F0M-10E3R | 型番 | AR22F0S-10R | |||||||||||||||
FPSHGL | ![]() | 正角平形1a/緑 モメンタリ | FPSHG | ![]() | 正角平形1a/緑 モメンタリ | |||||||||||||
型番 | AR22F0M-10E3G | 型番 | AR22F0S-10G | |||||||||||||||
FPSHWL | ![]() | 正角平形1a/白 モメンタリ | FPSHB | ![]() | 正角平形1a/黒 モメンタリ | |||||||||||||
型番 | AR22F0M-10E3W | 型番 | AR22F0S-10B | |||||||||||||||
FPSHYL | ![]() | 正角平形1a/黄 モメンタリ | FPSHY | ![]() | 正角平形1a/黄 モメンタリ | |||||||||||||
型番 | AR22F0M-10E3Y | 型番 | AR22F0S-10Y |
※画像はイメージです。詳細仕様は各部材の商品ページ(型番クリック)にてご確認ください。
※接点構成が1cのスイッチにつきましてはNO端子のみ接続を行い1a接点として使用しております。
アクリル製 ネームプレート | アクリル製 ダルマ銘板 | 非常停止銘板 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
オプション(銘板) | ||||
※単品販売↓ | ||||
Web設計銘板はこちら | ||||
ミスミオリジナル | ミスミオリジナル | IDEC | ||
外形W40×H10 | φ22・φ16 | 穴φ22/外形φ60 穴φ16/外形φ43.5 | ||
彫刻文字 | 取付位置 (n個目) | 記号 | ||
EMERGENCY STOP | 1 2 3 | - | - | DA |
非常停止 | - | - | DB | |
起動 | AA | BA | - | |
停止 | AB | BB | ||
START | AC | BC | ||
STOP | AD | BD | ||
ON | AE | BE | ||
OFF | AF | BF | ||
上昇 | AI | BI | ||
下降 | AJ | BJ | ||
運転 | AK | BK | ||
電源 | AN | BN | ||
切-入 | - | BO | ||
手動-自動 | - | BP | ||
手動-切-自動 | - | BQ | ||
OFF-ON | - | BR |
サイズ(単位:mm) | |||||
D(φ) | W | H | C | (F) | A(文字高さ) |
16.5 | 25 | 35 | 22.5 | 14 | 4 |
記号 | G |
※クリーム、板厚2.3mm
<スイッチ1個、3個の場合> | <スイッチ2個の場合> | <取付例> |
![]() | ![]() | ![]() |
型番 |
スイッチ数 |
スイッチサイズ(φ) |
ボックスサイズ(mm) |
端末処理 |
ケーブル長さ(m) |
スイッチ種類(1個目) |
スイッチ種類(2個目) |
スイッチ種類(3個目) | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
2個
|
16
|
W70×H55
|
切り落とし(VC)
|
0.5 ~ 15
|
1.DEL(照光/非常停止) / 2.DE(非常停止) / 3.DEG(非常停止+ガード付き) / 4.FPSHRL(照光押しボタン/角平/赤) / 5.FPSHGL(照光押しボタン/角平/緑) / 6.FPSHWL(照光押しボタン/角平/白) / 7.FPSHYL(照光押しボタン/角平/黄) / 8.FPRTRL(照光押しボタン/丸突/赤) / 9.FPRTGL(照光押しボタン/丸突/緑) / 10.FPRTWL(照光押しボタン/丸突/白) / 11.FPRTYL(照光押しボタン/丸突/黄) / 16.FPSHR(押しボタン/角平/赤) / 17.FPSHG(押しボタン/角平/緑) / 18.FPSHB(押しボタン/角平/黒) / 19.FPSHY(押しボタン/角平/黄) / 20.FPRTR(押しボタン/丸突/赤) / 21.FPRTG(押しボタン/丸突/緑) / 22.FPRTB(押しボタン/丸突/黒) / 23.FPRTY(押しボタン/丸突/黄) / 28.FLSHRL(表示灯/角平/赤) / 29.FLSHGL(表示灯/角平/緑) / 30.FLSHWL(表示灯/角平/白) / 31.FLSHYL(表示灯/角平/黄) / 32.FLRTRL(表示灯/丸突/赤) / 33.FLRTGL(表示灯/丸突/緑) / 34.FLRTWL(表示灯/丸突/白) / 35.FLRTYL(表示灯/丸突/黄) / 40.FS2CS(セレクタ/2ノッチ/1c) / 41.FS3CS(セレクタ/3ノッチ/2c) / 45.FBZS(ブザー/角)
|
1.DEL(照光/非常停止) / 2.DE(非常停止) / 3.DEG(非常停止+ガード付き) / 4.FPSHRL(照光押しボタン/角平/赤) / 5.FPSHGL(照光押しボタン/角平/緑) / 6.FPSHWL(照光押しボタン/角平/白) / 7.FPSHYL(照光押しボタン/角平/黄) / 8.FPRTRL(照光押しボタン/丸突/赤) / 9.FPRTGL(照光押しボタン/丸突/緑) / 10.FPRTWL(照光押しボタン/丸突/白) / 11.FPRTYL(照光押しボタン/丸突/黄) / 16.FPSHR(押しボタン/角平/赤) / 17.FPSHG(押しボタン/角平/緑) / 18.FPSHB(押しボタン/角平/黒) / 19.FPSHY(押しボタン/角平/黄) / 20.FPRTR(押しボタン/丸突/赤) / 21.FPRTG(押しボタン/丸突/緑) / 22.FPRTB(押しボタン/丸突/黒) / 23.FPRTY(押しボタン/丸突/黄) / 28.FLSHRL(表示灯/角平/赤) / 29.FLSHGL(表示灯/角平/緑) / 30.FLSHWL(表示灯/角平/白) / 31.FLSHYL(表示灯/角平/黄) / 32.FLRTRL(表示灯/丸突/赤) / 33.FLRTGL(表示灯/丸突/緑) / 34.FLRTWL(表示灯/丸突/白) / 35.FLRTYL(表示灯/丸突/黄) / 40.FS2CS(セレクタ/2ノッチ/1c) / 41.FS3CS(セレクタ/3ノッチ/2c) / 45.FBZS(ブザー/角)
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
2個
|
16
|
W70×H55
|
丸端子付き(VR)
|
0.5 ~ 15
|
1.DEL(照光/非常停止) / 2.DE(非常停止) / 3.DEG(非常停止+ガード付き) / 4.FPSHRL(照光押しボタン/角平/赤) / 5.FPSHGL(照光押しボタン/角平/緑) / 6.FPSHWL(照光押しボタン/角平/白) / 7.FPSHYL(照光押しボタン/角平/黄) / 8.FPRTRL(照光押しボタン/丸突/赤) / 9.FPRTGL(照光押しボタン/丸突/緑) / 10.FPRTWL(照光押しボタン/丸突/白) / 11.FPRTYL(照光押しボタン/丸突/黄) / 16.FPSHR(押しボタン/角平/赤) / 17.FPSHG(押しボタン/角平/緑) / 18.FPSHB(押しボタン/角平/黒) / 19.FPSHY(押しボタン/角平/黄) / 20.FPRTR(押しボタン/丸突/赤) / 21.FPRTG(押しボタン/丸突/緑) / 22.FPRTB(押しボタン/丸突/黒) / 23.FPRTY(押しボタン/丸突/黄) / 28.FLSHRL(表示灯/角平/赤) / 29.FLSHGL(表示灯/角平/緑) / 30.FLSHWL(表示灯/角平/白) / 31.FLSHYL(表示灯/角平/黄) / 32.FLRTRL(表示灯/丸突/赤) / 33.FLRTGL(表示灯/丸突/緑) / 34.FLRTWL(表示灯/丸突/白) / 35.FLRTYL(表示灯/丸突/黄) / 40.FS2CS(セレクタ/2ノッチ/1c) / 41.FS3CS(セレクタ/3ノッチ/2c) / 45.FBZS(ブザー/角)
|
1.DEL(照光/非常停止) / 2.DE(非常停止) / 3.DEG(非常停止+ガード付き) / 4.FPSHRL(照光押しボタン/角平/赤) / 5.FPSHGL(照光押しボタン/角平/緑) / 6.FPSHWL(照光押しボタン/角平/白) / 7.FPSHYL(照光押しボタン/角平/黄) / 8.FPRTRL(照光押しボタン/丸突/赤) / 9.FPRTGL(照光押しボタン/丸突/緑) / 10.FPRTWL(照光押しボタン/丸突/白) / 11.FPRTYL(照光押しボタン/丸突/黄) / 16.FPSHR(押しボタン/角平/赤) / 17.FPSHG(押しボタン/角平/緑) / 18.FPSHB(押しボタン/角平/黒) / 19.FPSHY(押しボタン/角平/黄) / 20.FPRTR(押しボタン/丸突/赤) / 21.FPRTG(押しボタン/丸突/緑) / 22.FPRTB(押しボタン/丸突/黒) / 23.FPRTY(押しボタン/丸突/黄) / 28.FLSHRL(表示灯/角平/赤) / 29.FLSHGL(表示灯/角平/緑) / 30.FLSHWL(表示灯/角平/白) / 31.FLSHYL(表示灯/角平/黄) / 32.FLRTRL(表示灯/丸突/赤) / 33.FLRTGL(表示灯/丸突/緑) / 34.FLRTWL(表示灯/丸突/白) / 35.FLRTYL(表示灯/丸突/黄) / 40.FS2CS(セレクタ/2ノッチ/1c) / 41.FS3CS(セレクタ/3ノッチ/2c) / 45.FBZS(ブザー/角)
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
2個
|
16
|
W70×H55
|
Y端子付き(VY)
|
0.5 ~ 15
|
1.DEL(照光/非常停止) / 2.DE(非常停止) / 3.DEG(非常停止+ガード付き) / 4.FPSHRL(照光押しボタン/角平/赤) / 5.FPSHGL(照光押しボタン/角平/緑) / 6.FPSHWL(照光押しボタン/角平/白) / 7.FPSHYL(照光押しボタン/角平/黄) / 8.FPRTRL(照光押しボタン/丸突/赤) / 9.FPRTGL(照光押しボタン/丸突/緑) / 10.FPRTWL(照光押しボタン/丸突/白) / 11.FPRTYL(照光押しボタン/丸突/黄) / 16.FPSHR(押しボタン/角平/赤) / 17.FPSHG(押しボタン/角平/緑) / 18.FPSHB(押しボタン/角平/黒) / 19.FPSHY(押しボタン/角平/黄) / 20.FPRTR(押しボタン/丸突/赤) / 21.FPRTG(押しボタン/丸突/緑) / 22.FPRTB(押しボタン/丸突/黒) / 23.FPRTY(押しボタン/丸突/黄) / 28.FLSHRL(表示灯/角平/赤) / 29.FLSHGL(表示灯/角平/緑) / 30.FLSHWL(表示灯/角平/白) / 31.FLSHYL(表示灯/角平/黄) / 32.FLRTRL(表示灯/丸突/赤) / 33.FLRTGL(表示灯/丸突/緑) / 34.FLRTWL(表示灯/丸突/白) / 35.FLRTYL(表示灯/丸突/黄) / 40.FS2CS(セレクタ/2ノッチ/1c) / 41.FS3CS(セレクタ/3ノッチ/2c) / 45.FBZS(ブザー/角)
|
1.DEL(照光/非常停止) / 2.DE(非常停止) / 3.DEG(非常停止+ガード付き) / 4.FPSHRL(照光押しボタン/角平/赤) / 5.FPSHGL(照光押しボタン/角平/緑) / 6.FPSHWL(照光押しボタン/角平/白) / 7.FPSHYL(照光押しボタン/角平/黄) / 8.FPRTRL(照光押しボタン/丸突/赤) / 9.FPRTGL(照光押しボタン/丸突/緑) / 10.FPRTWL(照光押しボタン/丸突/白) / 11.FPRTYL(照光押しボタン/丸突/黄) / 16.FPSHR(押しボタン/角平/赤) / 17.FPSHG(押しボタン/角平/緑) / 18.FPSHB(押しボタン/角平/黒) / 19.FPSHY(押しボタン/角平/黄) / 20.FPRTR(押しボタン/丸突/赤) / 21.FPRTG(押しボタン/丸突/緑) / 22.FPRTB(押しボタン/丸突/黒) / 23.FPRTY(押しボタン/丸突/黄) / 28.FLSHRL(表示灯/角平/赤) / 29.FLSHGL(表示灯/角平/緑) / 30.FLSHWL(表示灯/角平/白) / 31.FLSHYL(表示灯/角平/黄) / 32.FLRTRL(表示灯/丸突/赤) / 33.FLRTGL(表示灯/丸突/緑) / 34.FLRTWL(表示灯/丸突/白) / 35.FLRTYL(表示灯/丸突/黄) / 40.FS2CS(セレクタ/2ノッチ/1c) / 41.FS3CS(セレクタ/3ノッチ/2c) / 45.FBZS(ブザー/角)
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
2個
|
22
|
W70×H55
|
切り落とし(VC)
|
0.5 ~ 15
|
1.DEL(照光/非常停止) / 2.DE(非常停止) / 3.DEG(非常停止+ガード付き) / 4.FPSHRL(照光押しボタン/角平/赤) / 5.FPSHGL(照光押しボタン/角平/緑) / 6.FPSHWL(照光押しボタン/角平/白) / 7.FPSHYL(照光押しボタン/角平/黄) / 8.FPRTRL(照光押しボタン/丸突/赤) / 9.FPRTGL(照光押しボタン/丸突/緑) / 10.FPRTWL(照光押しボタン/丸突/白) / 11.FPRTYL(照光押しボタン/丸突/黄) / 12.FPRHRL(照光押しボタン/丸平/赤) / 13.FPRHGL(照光押しボタン/丸平/緑) / 14.FPRHWL(照光押しボタン/丸平/白) / 15.FPRHYL(照光押しボタン/丸平/黄) / 16.FPSHR(押しボタン/角平/赤) / 17.FPSHG(押しボタン/角平/緑) / 18.FPSHB(押しボタン/角平/黒) / 19.FPSHY(押しボタン/角平/黄) / 20.FPRTR(押しボタン/丸突/赤) / 21.FPRTG(押しボタン/丸突/緑) / 22.FPRTB(押しボタン/丸突/黒) / 23.FPRTY(押しボタン/丸突/黄) / 24.FPRHR(押しボタン/丸平/赤) / 25.FPRHG(押しボタン/丸平/緑) / 26.FPRHB(押しボタン/丸平/黒) / 27.FPRHY(押しボタン/丸平/黄) / 28.FLSHRL(表示灯/角平/赤) / 29.FLSHGL(表示灯/角平/緑) / 30.FLSHWL(表示灯/角平/白) / 31.FLSHYL(表示灯/角平/黄) / 36.FLDRL(表示灯/ドーム/赤) / 37.FLDGL(表示灯/ドーム/緑) / 38.FLDWL(表示灯/ドーム/白) / 39.FLDYL(表示灯/ドーム/黄) / 42.FS2AR(セレクタ/2ノッチ/1a) / 43.FS2ABR(セレクタ/2ノッチ/1a1b) / 44.FS3ABR(セレクタ/3ノッチ/1a1b) / 46.FBZR(ブザー/丸)
|
1.DEL(照光/非常停止) / 2.DE(非常停止) / 3.DEG(非常停止+ガード付き) / 4.FPSHRL(照光押しボタン/角平/赤) / 5.FPSHGL(照光押しボタン/角平/緑) / 6.FPSHWL(照光押しボタン/角平/白) / 7.FPSHYL(照光押しボタン/角平/黄) / 8.FPRTRL(照光押しボタン/丸突/赤) / 9.FPRTGL(照光押しボタン/丸突/緑) / 10.FPRTWL(照光押しボタン/丸突/白) / 11.FPRTYL(照光押しボタン/丸突/黄) / 12.FPRHRL(照光押しボタン/丸平/赤) / 13.FPRHGL(照光押しボタン/丸平/緑) / 14.FPRHWL(照光押しボタン/丸平/白) / 15.FPRHYL(照光押しボタン/丸平/黄) / 16.FPSHR(押しボタン/角平/赤) / 17.FPSHG(押しボタン/角平/緑) / 18.FPSHB(押しボタン/角平/黒) / 19.FPSHY(押しボタン/角平/黄) / 20.FPRTR(押しボタン/丸突/赤) / 21.FPRTG(押しボタン/丸突/緑) / 22.FPRTB(押しボタン/丸突/黒) / 23.FPRTY(押しボタン/丸突/黄) / 24.FPRHR(押しボタン/丸平/赤) / 25.FPRHG(押しボタン/丸平/緑) / 26.FPRHB(押しボタン/丸平/黒) / 27.FPRHY(押しボタン/丸平/黄) / 28.FLSHRL(表示灯/角平/赤) / 29.FLSHGL(表示灯/角平/緑) / 30.FLSHWL(表示灯/角平/白) / 31.FLSHYL(表示灯/角平/黄) / 36.FLDRL(表示灯/ドーム/赤) / 37.FLDGL(表示灯/ドーム/緑) / 38.FLDWL(表示灯/ドーム/白) / 39.FLDYL(表示灯/ドーム/黄) / 42.FS2AR(セレクタ/2ノッチ/1a) / 43.FS2ABR(セレクタ/2ノッチ/1a1b) / 44.FS3ABR(セレクタ/3ノッチ/1a1b) / 46.FBZR(ブザー/丸)
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
2個
|
22
|
W70×H55
|
丸端子付き(VR)
|
0.5 ~ 15
|
1.DEL(照光/非常停止) / 2.DE(非常停止) / 3.DEG(非常停止+ガード付き) / 4.FPSHRL(照光押しボタン/角平/赤) / 5.FPSHGL(照光押しボタン/角平/緑) / 6.FPSHWL(照光押しボタン/角平/白) / 7.FPSHYL(照光押しボタン/角平/黄) / 8.FPRTRL(照光押しボタン/丸突/赤) / 9.FPRTGL(照光押しボタン/丸突/緑) / 10.FPRTWL(照光押しボタン/丸突/白) / 11.FPRTYL(照光押しボタン/丸突/黄) / 12.FPRHRL(照光押しボタン/丸平/赤) / 13.FPRHGL(照光押しボタン/丸平/緑) / 14.FPRHWL(照光押しボタン/丸平/白) / 15.FPRHYL(照光押しボタン/丸平/黄) / 16.FPSHR(押しボタン/角平/赤) / 17.FPSHG(押しボタン/角平/緑) / 18.FPSHB(押しボタン/角平/黒) / 19.FPSHY(押しボタン/角平/黄) / 20.FPRTR(押しボタン/丸突/赤) / 21.FPRTG(押しボタン/丸突/緑) / 22.FPRTB(押しボタン/丸突/黒) / 23.FPRTY(押しボタン/丸突/黄) / 24.FPRHR(押しボタン/丸平/赤) / 25.FPRHG(押しボタン/丸平/緑) / 26.FPRHB(押しボタン/丸平/黒) / 27.FPRHY(押しボタン/丸平/黄) / 28.FLSHRL(表示灯/角平/赤) / 29.FLSHGL(表示灯/角平/緑) / 30.FLSHWL(表示灯/角平/白) / 31.FLSHYL(表示灯/角平/黄) / 36.FLDRL(表示灯/ドーム/赤) / 37.FLDGL(表示灯/ドーム/緑) / 38.FLDWL(表示灯/ドーム/白) / 39.FLDYL(表示灯/ドーム/黄) / 42.FS2AR(セレクタ/2ノッチ/1a) / 43.FS2ABR(セレクタ/2ノッチ/1a1b) / 44.FS3ABR(セレクタ/3ノッチ/1a1b) / 46.FBZR(ブザー/丸)
|
1.DEL(照光/非常停止) / 2.DE(非常停止) / 3.DEG(非常停止+ガード付き) / 4.FPSHRL(照光押しボタン/角平/赤) / 5.FPSHGL(照光押しボタン/角平/緑) / 6.FPSHWL(照光押しボタン/角平/白) / 7.FPSHYL(照光押しボタン/角平/黄) / 8.FPRTRL(照光押しボタン/丸突/赤) / 9.FPRTGL(照光押しボタン/丸突/緑) / 10.FPRTWL(照光押しボタン/丸突/白) / 11.FPRTYL(照光押しボタン/丸突/黄) / 12.FPRHRL(照光押しボタン/丸平/赤) / 13.FPRHGL(照光押しボタン/丸平/緑) / 14.FPRHWL(照光押しボタン/丸平/白) / 15.FPRHYL(照光押しボタン/丸平/黄) / 16.FPSHR(押しボタン/角平/赤) / 17.FPSHG(押しボタン/角平/緑) / 18.FPSHB(押しボタン/角平/黒) / 19.FPSHY(押しボタン/角平/黄) / 20.FPRTR(押しボタン/丸突/赤) / 21.FPRTG(押しボタン/丸突/緑) / 22.FPRTB(押しボタン/丸突/黒) / 23.FPRTY(押しボタン/丸突/黄) / 24.FPRHR(押しボタン/丸平/赤) / 25.FPRHG(押しボタン/丸平/緑) / 26.FPRHB(押しボタン/丸平/黒) / 27.FPRHY(押しボタン/丸平/黄) / 28.FLSHRL(表示灯/角平/赤) / 29.FLSHGL(表示灯/角平/緑) / 30.FLSHWL(表示灯/角平/白) / 31.FLSHYL(表示灯/角平/黄) / 36.FLDRL(表示灯/ドーム/赤) / 37.FLDGL(表示灯/ドーム/緑) / 38.FLDWL(表示灯/ドーム/白) / 39.FLDYL(表示灯/ドーム/黄) / 42.FS2AR(セレクタ/2ノッチ/1a) / 43.FS2ABR(セレクタ/2ノッチ/1a1b) / 44.FS3ABR(セレクタ/3ノッチ/1a1b) / 46.FBZR(ブザー/丸)
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
2個
|
22
|
W70×H55
|
Y端子付き(VY)
|
0.5 ~ 15
|
1.DEL(照光/非常停止) / 2.DE(非常停止) / 3.DEG(非常停止+ガード付き) / 4.FPSHRL(照光押しボタン/角平/赤) / 5.FPSHGL(照光押しボタン/角平/緑) / 6.FPSHWL(照光押しボタン/角平/白) / 7.FPSHYL(照光押しボタン/角平/黄) / 8.FPRTRL(照光押しボタン/丸突/赤) / 9.FPRTGL(照光押しボタン/丸突/緑) / 10.FPRTWL(照光押しボタン/丸突/白) / 11.FPRTYL(照光押しボタン/丸突/黄) / 12.FPRHRL(照光押しボタン/丸平/赤) / 13.FPRHGL(照光押しボタン/丸平/緑) / 14.FPRHWL(照光押しボタン/丸平/白) / 15.FPRHYL(照光押しボタン/丸平/黄) / 16.FPSHR(押しボタン/角平/赤) / 17.FPSHG(押しボタン/角平/緑) / 18.FPSHB(押しボタン/角平/黒) / 19.FPSHY(押しボタン/角平/黄) / 20.FPRTR(押しボタン/丸突/赤) / 21.FPRTG(押しボタン/丸突/緑) / 22.FPRTB(押しボタン/丸突/黒) / 23.FPRTY(押しボタン/丸突/黄) / 24.FPRHR(押しボタン/丸平/赤) / 25.FPRHG(押しボタン/丸平/緑) / 26.FPRHB(押しボタン/丸平/黒) / 27.FPRHY(押しボタン/丸平/黄) / 28.FLSHRL(表示灯/角平/赤) / 29.FLSHGL(表示灯/角平/緑) / 30.FLSHWL(表示灯/角平/白) / 31.FLSHYL(表示灯/角平/黄) / 36.FLDRL(表示灯/ドーム/赤) / 37.FLDGL(表示灯/ドーム/緑) / 38.FLDWL(表示灯/ドーム/白) / 39.FLDYL(表示灯/ドーム/黄) / 42.FS2AR(セレクタ/2ノッチ/1a) / 43.FS2ABR(セレクタ/2ノッチ/1a1b) / 44.FS3ABR(セレクタ/3ノッチ/1a1b) / 46.FBZR(ブザー/丸)
|
1.DEL(照光/非常停止) / 2.DE(非常停止) / 3.DEG(非常停止+ガード付き) / 4.FPSHRL(照光押しボタン/角平/赤) / 5.FPSHGL(照光押しボタン/角平/緑) / 6.FPSHWL(照光押しボタン/角平/白) / 7.FPSHYL(照光押しボタン/角平/黄) / 8.FPRTRL(照光押しボタン/丸突/赤) / 9.FPRTGL(照光押しボタン/丸突/緑) / 10.FPRTWL(照光押しボタン/丸突/白) / 11.FPRTYL(照光押しボタン/丸突/黄) / 12.FPRHRL(照光押しボタン/丸平/赤) / 13.FPRHGL(照光押しボタン/丸平/緑) / 14.FPRHWL(照光押しボタン/丸平/白) / 15.FPRHYL(照光押しボタン/丸平/黄) / 16.FPSHR(押しボタン/角平/赤) / 17.FPSHG(押しボタン/角平/緑) / 18.FPSHB(押しボタン/角平/黒) / 19.FPSHY(押しボタン/角平/黄) / 20.FPRTR(押しボタン/丸突/赤) / 21.FPRTG(押しボタン/丸突/緑) / 22.FPRTB(押しボタン/丸突/黒) / 23.FPRTY(押しボタン/丸突/黄) / 24.FPRHR(押しボタン/丸平/赤) / 25.FPRHG(押しボタン/丸平/緑) / 26.FPRHB(押しボタン/丸平/黒) / 27.FPRHY(押しボタン/丸平/黄) / 28.FLSHRL(表示灯/角平/赤) / 29.FLSHGL(表示灯/角平/緑) / 30.FLSHWL(表示灯/角平/白) / 31.FLSHYL(表示灯/角平/黄) / 36.FLDRL(表示灯/ドーム/赤) / 37.FLDGL(表示灯/ドーム/緑) / 38.FLDWL(表示灯/ドーム/白) / 39.FLDYL(表示灯/ドーム/黄) / 42.FS2AR(セレクタ/2ノッチ/1a) / 43.FS2ABR(セレクタ/2ノッチ/1a1b) / 44.FS3ABR(セレクタ/3ノッチ/1a1b) / 46.FBZR(ブザー/丸)
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
2個
|
22
|
W80×H70
|
切り落とし(VC)
|
0.5 ~ 15
|
1.DEL(照光/非常停止) / 2.DE(非常停止) / 3.DEG(非常停止+ガード付き) / 4.FPSHRL(照光押しボタン/角平/赤) / 5.FPSHGL(照光押しボタン/角平/緑) / 6.FPSHWL(照光押しボタン/角平/白) / 7.FPSHYL(照光押しボタン/角平/黄) / 8.FPRTRL(照光押しボタン/丸突/赤) / 9.FPRTGL(照光押しボタン/丸突/緑) / 10.FPRTWL(照光押しボタン/丸突/白) / 11.FPRTYL(照光押しボタン/丸突/黄) / 12.FPRHRL(照光押しボタン/丸平/赤) / 13.FPRHGL(照光押しボタン/丸平/緑) / 14.FPRHWL(照光押しボタン/丸平/白) / 15.FPRHYL(照光押しボタン/丸平/黄) / 16.FPSHR(押しボタン/角平/赤) / 17.FPSHG(押しボタン/角平/緑) / 18.FPSHB(押しボタン/角平/黒) / 19.FPSHY(押しボタン/角平/黄) / 20.FPRTR(押しボタン/丸突/赤) / 21.FPRTG(押しボタン/丸突/緑) / 22.FPRTB(押しボタン/丸突/黒) / 23.FPRTY(押しボタン/丸突/黄) / 24.FPRHR(押しボタン/丸平/赤) / 25.FPRHG(押しボタン/丸平/緑) / 26.FPRHB(押しボタン/丸平/黒) / 27.FPRHY(押しボタン/丸平/黄) / 28.FLSHRL(表示灯/角平/赤) / 29.FLSHGL(表示灯/角平/緑) / 30.FLSHWL(表示灯/角平/白) / 31.FLSHYL(表示灯/角平/黄) / 36.FLDRL(表示灯/ドーム/赤) / 37.FLDGL(表示灯/ドーム/緑) / 38.FLDWL(表示灯/ドーム/白) / 39.FLDYL(表示灯/ドーム/黄) / 42.FS2AR(セレクタ/2ノッチ/1a) / 43.FS2ABR(セレクタ/2ノッチ/1a1b) / 44.FS3ABR(セレクタ/3ノッチ/1a1b) / 46.FBZR(ブザー/丸)
|
1.DEL(照光/非常停止) / 2.DE(非常停止) / 3.DEG(非常停止+ガード付き) / 4.FPSHRL(照光押しボタン/角平/赤) / 5.FPSHGL(照光押しボタン/角平/緑) / 6.FPSHWL(照光押しボタン/角平/白) / 7.FPSHYL(照光押しボタン/角平/黄) / 8.FPRTRL(照光押しボタン/丸突/赤) / 9.FPRTGL(照光押しボタン/丸突/緑) / 10.FPRTWL(照光押しボタン/丸突/白) / 11.FPRTYL(照光押しボタン/丸突/黄) / 12.FPRHRL(照光押しボタン/丸平/赤) / 13.FPRHGL(照光押しボタン/丸平/緑) / 14.FPRHWL(照光押しボタン/丸平/白) / 15.FPRHYL(照光押しボタン/丸平/黄) / 16.FPSHR(押しボタン/角平/赤) / 17.FPSHG(押しボタン/角平/緑) / 18.FPSHB(押しボタン/角平/黒) / 19.FPSHY(押しボタン/角平/黄) / 20.FPRTR(押しボタン/丸突/赤) / 21.FPRTG(押しボタン/丸突/緑) / 22.FPRTB(押しボタン/丸突/黒) / 23.FPRTY(押しボタン/丸突/黄) / 24.FPRHR(押しボタン/丸平/赤) / 25.FPRHG(押しボタン/丸平/緑) / 26.FPRHB(押しボタン/丸平/黒) / 27.FPRHY(押しボタン/丸平/黄) / 28.FLSHRL(表示灯/角平/赤) / 29.FLSHGL(表示灯/角平/緑) / 30.FLSHWL(表示灯/角平/白) / 31.FLSHYL(表示灯/角平/黄) / 36.FLDRL(表示灯/ドーム/赤) / 37.FLDGL(表示灯/ドーム/緑) / 38.FLDWL(表示灯/ドーム/白) / 39.FLDYL(表示灯/ドーム/黄) / 42.FS2AR(セレクタ/2ノッチ/1a) / 43.FS2ABR(セレクタ/2ノッチ/1a1b) / 44.FS3ABR(セレクタ/3ノッチ/1a1b) / 46.FBZR(ブザー/丸)
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
2個
|
22
|
W80×H70
|
丸端子付き(VR)
|
0.5 ~ 15
|
1.DEL(照光/非常停止) / 2.DE(非常停止) / 3.DEG(非常停止+ガード付き) / 4.FPSHRL(照光押しボタン/角平/赤) / 5.FPSHGL(照光押しボタン/角平/緑) / 6.FPSHWL(照光押しボタン/角平/白) / 7.FPSHYL(照光押しボタン/角平/黄) / 8.FPRTRL(照光押しボタン/丸突/赤) / 9.FPRTGL(照光押しボタン/丸突/緑) / 10.FPRTWL(照光押しボタン/丸突/白) / 11.FPRTYL(照光押しボタン/丸突/黄) / 12.FPRHRL(照光押しボタン/丸平/赤) / 13.FPRHGL(照光押しボタン/丸平/緑) / 14.FPRHWL(照光押しボタン/丸平/白) / 15.FPRHYL(照光押しボタン/丸平/黄) / 16.FPSHR(押しボタン/角平/赤) / 17.FPSHG(押しボタン/角平/緑) / 18.FPSHB(押しボタン/角平/黒) / 19.FPSHY(押しボタン/角平/黄) / 20.FPRTR(押しボタン/丸突/赤) / 21.FPRTG(押しボタン/丸突/緑) / 22.FPRTB(押しボタン/丸突/黒) / 23.FPRTY(押しボタン/丸突/黄) / 24.FPRHR(押しボタン/丸平/赤) / 25.FPRHG(押しボタン/丸平/緑) / 26.FPRHB(押しボタン/丸平/黒) / 27.FPRHY(押しボタン/丸平/黄) / 28.FLSHRL(表示灯/角平/赤) / 29.FLSHGL(表示灯/角平/緑) / 30.FLSHWL(表示灯/角平/白) / 31.FLSHYL(表示灯/角平/黄) / 36.FLDRL(表示灯/ドーム/赤) / 37.FLDGL(表示灯/ドーム/緑) / 38.FLDWL(表示灯/ドーム/白) / 39.FLDYL(表示灯/ドーム/黄) / 42.FS2AR(セレクタ/2ノッチ/1a) / 43.FS2ABR(セレクタ/2ノッチ/1a1b) / 44.FS3ABR(セレクタ/3ノッチ/1a1b) / 46.FBZR(ブザー/丸)
|
1.DEL(照光/非常停止) / 2.DE(非常停止) / 3.DEG(非常停止+ガード付き) / 4.FPSHRL(照光押しボタン/角平/赤) / 5.FPSHGL(照光押しボタン/角平/緑) / 6.FPSHWL(照光押しボタン/角平/白) / 7.FPSHYL(照光押しボタン/角平/黄) / 8.FPRTRL(照光押しボタン/丸突/赤) / 9.FPRTGL(照光押しボタン/丸突/緑) / 10.FPRTWL(照光押しボタン/丸突/白) / 11.FPRTYL(照光押しボタン/丸突/黄) / 12.FPRHRL(照光押しボタン/丸平/赤) / 13.FPRHGL(照光押しボタン/丸平/緑) / 14.FPRHWL(照光押しボタン/丸平/白) / 15.FPRHYL(照光押しボタン/丸平/黄) / 16.FPSHR(押しボタン/角平/赤) / 17.FPSHG(押しボタン/角平/緑) / 18.FPSHB(押しボタン/角平/黒) / 19.FPSHY(押しボタン/角平/黄) / 20.FPRTR(押しボタン/丸突/赤) / 21.FPRTG(押しボタン/丸突/緑) / 22.FPRTB(押しボタン/丸突/黒) / 23.FPRTY(押しボタン/丸突/黄) / 24.FPRHR(押しボタン/丸平/赤) / 25.FPRHG(押しボタン/丸平/緑) / 26.FPRHB(押しボタン/丸平/黒) / 27.FPRHY(押しボタン/丸平/黄) / 28.FLSHRL(表示灯/角平/赤) / 29.FLSHGL(表示灯/角平/緑) / 30.FLSHWL(表示灯/角平/白) / 31.FLSHYL(表示灯/角平/黄) / 36.FLDRL(表示灯/ドーム/赤) / 37.FLDGL(表示灯/ドーム/緑) / 38.FLDWL(表示灯/ドーム/白) / 39.FLDYL(表示灯/ドーム/黄) / 42.FS2AR(セレクタ/2ノッチ/1a) / 43.FS2ABR(セレクタ/2ノッチ/1a1b) / 44.FS3ABR(セレクタ/3ノッチ/1a1b) / 46.FBZR(ブザー/丸)
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
2個
|
22
|
W80×H70
|
Y端子付き(VY)
|
0.5 ~ 15
|
1.DEL(照光/非常停止) / 2.DE(非常停止) / 3.DEG(非常停止+ガード付き) / 4.FPSHRL(照光押しボタン/角平/赤) / 5.FPSHGL(照光押しボタン/角平/緑) / 6.FPSHWL(照光押しボタン/角平/白) / 7.FPSHYL(照光押しボタン/角平/黄) / 8.FPRTRL(照光押しボタン/丸突/赤) / 9.FPRTGL(照光押しボタン/丸突/緑) / 10.FPRTWL(照光押しボタン/丸突/白) / 11.FPRTYL(照光押しボタン/丸突/黄) / 12.FPRHRL(照光押しボタン/丸平/赤) / 13.FPRHGL(照光押しボタン/丸平/緑) / 14.FPRHWL(照光押しボタン/丸平/白) / 15.FPRHYL(照光押しボタン/丸平/黄) / 16.FPSHR(押しボタン/角平/赤) / 17.FPSHG(押しボタン/角平/緑) / 18.FPSHB(押しボタン/角平/黒) / 19.FPSHY(押しボタン/角平/黄) / 20.FPRTR(押しボタン/丸突/赤) / 21.FPRTG(押しボタン/丸突/緑) / 22.FPRTB(押しボタン/丸突/黒) / 23.FPRTY(押しボタン/丸突/黄) / 24.FPRHR(押しボタン/丸平/赤) / 25.FPRHG(押しボタン/丸平/緑) / 26.FPRHB(押しボタン/丸平/黒) / 27.FPRHY(押しボタン/丸平/黄) / 28.FLSHRL(表示灯/角平/赤) / 29.FLSHGL(表示灯/角平/緑) / 30.FLSHWL(表示灯/角平/白) / 31.FLSHYL(表示灯/角平/黄) / 36.FLDRL(表示灯/ドーム/赤) / 37.FLDGL(表示灯/ドーム/緑) / 38.FLDWL(表示灯/ドーム/白) / 39.FLDYL(表示灯/ドーム/黄) / 42.FS2AR(セレクタ/2ノッチ/1a) / 43.FS2ABR(セレクタ/2ノッチ/1a1b) / 44.FS3ABR(セレクタ/3ノッチ/1a1b) / 46.FBZR(ブザー/丸)
|
1.DEL(照光/非常停止) / 2.DE(非常停止) / 3.DEG(非常停止+ガード付き) / 4.FPSHRL(照光押しボタン/角平/赤) / 5.FPSHGL(照光押しボタン/角平/緑) / 6.FPSHWL(照光押しボタン/角平/白) / 7.FPSHYL(照光押しボタン/角平/黄) / 8.FPRTRL(照光押しボタン/丸突/赤) / 9.FPRTGL(照光押しボタン/丸突/緑) / 10.FPRTWL(照光押しボタン/丸突/白) / 11.FPRTYL(照光押しボタン/丸突/黄) / 12.FPRHRL(照光押しボタン/丸平/赤) / 13.FPRHGL(照光押しボタン/丸平/緑) / 14.FPRHWL(照光押しボタン/丸平/白) / 15.FPRHYL(照光押しボタン/丸平/黄) / 16.FPSHR(押しボタン/角平/赤) / 17.FPSHG(押しボタン/角平/緑) / 18.FPSHB(押しボタン/角平/黒) / 19.FPSHY(押しボタン/角平/黄) / 20.FPRTR(押しボタン/丸突/赤) / 21.FPRTG(押しボタン/丸突/緑) / 22.FPRTB(押しボタン/丸突/黒) / 23.FPRTY(押しボタン/丸突/黄) / 24.FPRHR(押しボタン/丸平/赤) / 25.FPRHG(押しボタン/丸平/緑) / 26.FPRHB(押しボタン/丸平/黒) / 27.FPRHY(押しボタン/丸平/黄) / 28.FLSHRL(表示灯/角平/赤) / 29.FLSHGL(表示灯/角平/緑) / 30.FLSHWL(表示灯/角平/白) / 31.FLSHYL(表示灯/角平/黄) / 36.FLDRL(表示灯/ドーム/赤) / 37.FLDGL(表示灯/ドーム/緑) / 38.FLDWL(表示灯/ドーム/白) / 39.FLDYL(表示灯/ドーム/黄) / 42.FS2AR(セレクタ/2ノッチ/1a) / 43.FS2ABR(セレクタ/2ノッチ/1a1b) / 44.FS3ABR(セレクタ/3ノッチ/1a1b) / 46.FBZR(ブザー/丸)
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 |
Loading...
・部品調達、組み立て配線作業は不要!Webで簡単選定、完成品をお届け!
・ボックスサイズ、スイッチ個数・種類、ケーブル長が選べる組み立て配線済み
【ココが特徴】
・スイッチは1個~3個まで指定
・スイッチ種類は非常停止(IDEC)、押しボタン、セレクタ、ブザー、ランプ(富士電機)から選定
・ケーブルは0.5m~15mまで、0.1m(10cm)単位で指定
・ケーブル端末処理は、「切り落とし」「Y端子付き」「丸端子付き」より選定
・銘板やゴム足など、オプション追加も可能
芯数12以下の場合
配線番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
線色 | 黒 | 白 | 赤 | 緑 | 黄 | 茶 | 青 | 灰 | 橙 | 水 | 桃 | 草 |
芯数13以上の場合
配線番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
線色 | 黒 | 白 | 赤 | 緑 | 黄 | 茶 | 青 | 紫 | 灰 | 桃 | 草 | 橙 | 水 | 藤 | 黒/白 | 黒/赤 | 黒/緑 | 黒/黄 | 黒/茶 | 黒/青 | 黒/紫 | 黒/灰 | 黒/桃 | 黒/草 |
例:φ22 照光非常停止、照光押しボタン、セレクタ2ノッチの場合
配線番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
線色 | 黒 | 白 | 赤 | 緑 | 黄 | 茶 | 青 | 紫 | 灰 | 桃 | 草 | 橙 | 水 | 藤 |
端子配列 | 1NC (b接点) | 2NC (b接点) | 3NO (a接点) | 4NO (a接点) | X1(+) | X2(-) | 3NO (a接点) | 4NO (a接点) | X1(+) | X2(-) | 1NC (b接点) | 2NC (b接点) | 3NO (a接点) | 4NO (a接点) |
<ケーブル型番>
アルミ、スチールボックスの場合:VCTF-A-0.5-□
樹脂ボックスの場合:NARVCTF-0.5-□
※□には芯数が入ります。
サイズ(φ) | 記 号 | 機 能 | 型 番 | 接点構成 | ||||||
22 | DEL | 照光/非常停止 | XW1E-LV411Q4MR | 1a1b | 1NC(b接点) | 2NC(b接点) | 3NO(a接点) | 4NO(a接点) | X1(+) | X2(-) |
DE | 非常停止 | HW1B-V411R | 1a1b | 1NC(b接点) | 2NC(b接点) | 3NO(a接点) | 4NO(a接点) | - | - | |
DEG | 非常停止+ガード | HW1B-V411R-EMO | 1a1b | 1NC(b接点) | 2NC(b接点) | 3NO(a接点) | 4NO(a接点) | - | - | |
FPRHRL | 照光/押しボタン/丸平/赤 | AR22F0L-10E3R | 1a | 3NO(a接点) | 4NO(a接点) | X1(+) | X2(-) | - | - | |
FPRHGL | 照光/押しボタン/丸平/緑 | AR22F0L-10E3G | 1a | 3NO(a接点) | 4NO(a接点) | X1(+) | X2(-) | - | - | |
FPRHWL | 照光/押しボタン/丸平/白 | AR22F0L-10E3W | 1a | 3NO(a接点) | 4NO(a接点) | X1(+) | X2(-) | - | - | |
FPRHYL | 照光/押しボタン/丸平/黄 | AR22F0L-10E3Y | 1a | 3NO(a接点) | 4NO(a接点) | X1(+) | X2(-) | - | - | |
FPRTRL | 照光/押しボタン/丸突/赤 | AR22E0L-10E3R | 1a | 3NO(a接点) | 4NO(a接点) | X1(+) | X2(-) | - | - | |
FPRTGL | 照光/押しボタン/丸突/緑 | AR22E0L-10E3G | 1a | 3NO(a接点) | 4NO(a接点) | X1(+) | X2(-) | - | - | |
FPRTWL | 照光/押しボタン/丸突/白 | AR22E0L-10E3W | 1a | 3NO(a接点) | 4NO(a接点) | X1(+) | X2(-) | - | - | |
FPRTYL | 照光/押しボタン/丸突/黄 | AR22E0L-10E3Y | 1a | 3NO(a接点) | 4NO(a接点) | X1(+) | X2(-) | - | - | |
FPSHRL | 照光/押しボタン/角平/赤 | AR22F0M-10E3R | 1a | 3NO(a接点) | 4NO(a接点) | X1(+) | X2(-) | - | - | |
FPSHGL | 照光/押しボタン/角平/緑 | AR22F0M-10E3G | 1a | 3NO(a接点) | 4NO(a接点) | X1(+) | X2(-) | - | - | |
FPSHWL | 照光/押しボタン/角平/白 | AR22F0M-10E3W | 1a | 3NO(a接点) | 4NO(a接点) | X1(+) | X2(-) | - | - | |
FPSHYL | 照光/押しボタン/角平/黄 | AR22F0M-10E3Y | 1a | 3NO(a接点) | 4NO(a接点) | X1(+) | X2(-) | - | - | |
FPRHR | 押しボタン/丸平/赤 | AR22F0R-10R | 1a | 3NO(a接点) | 4NO(a接点) | - | - | - | - | |
FPRHG | 押しボタン/丸平/緑 | AR22F0R-10G | 1a | 3NO(a接点) | 4NO(a接点) | - | - | - | - | |
FPRHB | 押しボタン/丸平/黒 | AR22F0R-10B | 1a | 3NO(a接点) | 4NO(a接点) | - | - | - | - | |
FPRHY | 押しボタン/丸平/黄 | AR22F0R-10Y | 1a | 3NO(a接点) | 4NO(a接点) | - | - | - | - | |
FPRTR | 押しボタン/丸突/赤 | AR22E0R-10R | 1a | 3NO(a接点) | 4NO(a接点) | - | - | - | - | |
FPRTG | 押しボタン/丸突/緑 | AR22E0R-10G | 1a | 3NO(a接点) | 4NO(a接点) | - | - | - | - | |
FPRTB | 押しボタン/丸突/黒 | AR22E0R-10B | 1a | 3NO(a接点) | 4NO(a接点) | - | - | - | - | |
FPRTY | 押しボタン/丸突/黄 | AR22E0R-10Y | 1a | 3NO(a接点) | 4NO(a接点) | - | - | - | - | |
FPSHR | 押しボタン/角平/赤 | AR22F0S-10R | 1a | 3NO(a接点) | 4NO(a接点) | - | - | - | - | |
FPSHG | 押しボタン/角平/緑 | AR22F0S-10G | 1a | 3NO(a接点) | 4NO(a接点) | - | - | - | - | |
FPSHB | 押しボタン/角平/黒 | AR22F0S-10B | 1a | 3NO(a接点) | 4NO(a接点) | - | - | - | - | |
FPSHY | 押しボタン/角平/黄 | AR22F0S-10Y | 1a | 3NO(a接点) | 4NO(a接点) | - | - | - | - | |
FS2AR | セレクタスイッチ/2ノッチ | AR22PR-210B | 1a | 3NO(a接点) | 4NO(a接点) | - | - | - | - | |
FS2ABR | セレクタスイッチ/2ノッチ | AR22PR-211B | 1a1b | 1NC(b接点) | 2NC(b接点) | 3NO(a接点) | 4NO(a接点) | - | - | |
FS3ABR | セレクタスイッチ/3ノッチ | AR22PR-311B | 1a1b | 1NC(b接点) | 2NC(b接点) | 3NO(a接点) | 4NO(a接点) | - | - | |
FLDRL | 表示灯/ドーム/赤 | DR22D0L-E3R | - | X1(+) | X2(-) | - | - | - | - | |
FLDGL | 表示灯/ドーム/緑 | DR22D0L-E3G | - | X1(+) | X2(-) | - | - | - | - | |
FLDWL | 表示灯/ドーム/白 | DR22D0L-E3W | - | X1(+) | X2(-) | - | - | - | - | |
FLDYL | 表示灯/ドーム/黄 | DR22D0L-E3Y | - | X1(+) | X2(-) | - | - | - | - | |
FLSHRL | 表示灯/角平/赤 | DR22F3M-E3R | - | X1(+) | X2(-) | - | - | - | - | |
FLSHGL | 表示灯/角平/緑 | DR22F3M-E3G | - | X1(+) | X2(-) | - | - | - | - | |
FLSHWL | 表示灯/角平/白 | DR22F3M-E3W | - | X1(+) | X2(-) | - | - | - | - | |
FLSHYL | 表示灯/角平/黄 | DR22F3M-E3Y | - | X1(+) | X2(-) | - | - | - | - | |
FBZR | ブザー | DR22B5-EB | - | X1(+) | X2(-) | - | - | - | - | |
16 | DEL | 照光/非常停止スイッチ | XA1E-LV411Q4R | 1a1b | 1NC(b接点) | 2NC(b接点) | 3NO(a接点) | 4NO(a接点) | X1(+) | X2(-) |
DE | 非常停止スイッチ | XA1E-BV411R | 1a1b | 1NC(b接点) | 2NC(b接点) | 3NO(a接点) | 4NO(a接点) | - | - | |
DEG | 非常停止スイッチ+ガード | XA1E-BV401RH-EMO | 1b | 1NC(b接点) | 2NC(b接点) | - | - | - | - | |
FPSHRL | 照光/押しボタン/角平/赤 | AR16F0N-C1E3R | 1c※ | COM | NO | a | b | - | - | |
FPSHGL | 照光/押しボタン/角平/緑 | AR16F0N-C1E3G | 1c※ | COM | NO | a | b | - | - | |
FPSHWL | 照光/押しボタン/角平/白 | AR16F0N-C1E3W | 1c※ | COM | NO | a | b | - | - | |
FPSHYL | 照光/押しボタン/角平/黄 | AR16F0N-C1E3Y | 1c※ | COM | NO | a | b | - | - | |
FPRTRL | 照光/押しボタン/丸突/赤 | AR16E0L-C1E3R | 1c※ | COM | NO | a | b | - | - | |
FPRTGL | 照光/押しボタン/丸突/緑 | AR16E0L-C1E3G | 1c※ | COM | NO | a | b | - | - | |
FPRTWL | 照光/押しボタン/丸突/白 | AR16E0L-C1E3W | 1c※ | COM | NO | a | b | - | - | |
FPRTYL | 照光/押しボタン/丸突/黄 | AR16E0L-C1E3Y | 1c※ | COM | NO | a | b | - | - | |
FPSHR | 押しボタン/角平/赤 | AR16F0T-C1R | 1c※ | COM | NO | - | - | - | - | |
FPSHG | 押しボタン/角平/緑 | AR16F0T-C1G | 1c※ | COM | NO | - | - | - | - | |
FPSHB | 押しボタン/角平/白 | AR16F0T-C1B | 1c※ | COM | NO | - | - | - | - | |
FPSHY | 押しボタン/角平/黄 | AR16F0T-C1Y | 1c※ | COM | NO | - | - | - | - | |
FPRTR | 押しボタン/丸突/赤 | AR16E0R-C1R | 1c※ | COM | NO | - | - | - | - | |
FPRTG | 押しボタン/丸突/緑 | AR16E0R-C1G | 1c※ | COM | NO | - | - | - | - | |
FPRTB | 押しボタン/丸突/黒 | AR16E0R-C1B | 1c※ | COM | NO | - | - | - | - | |
FPRTY | 押しボタン/丸突/黄 | AR16E0R-C1Y | 1c※ | COM | NO | - | - | - | - | |
FS2CS | セレクタスイッチ | AR16PT-2C1B | 1c※ | COM | NO | NC | - | - | - | |
FS3CS | セレクタスイッチ | AR16PT-3C2B | 2c | COM(左側) | NO(左側) | COM(右側) | NO(右側) | - | - | |
FLSHRL | 表示灯/角平/赤 | DR16F0N-E3R | - | a(+) | b(-) | - | - | - | - | |
FLSHGL | 表示灯/角平/緑 | DR16F0N-E3G | - | a(+) | b(-) | - | - | - | - | |
FLSHWL | 表示灯/角平/白 | DR16F0N-E3W | - | a(+) | b(-) | - | - | - | - | |
FLSHYL | 表示灯/角平/黄 | DR16F0N-E3Y | - | a(+) | b(-) | - | - | - | - | |
FLRTRL | 表示灯/丸突/赤 | DR16E0L-E3R | - | a(+) | b(-) | - | - | - | - | |
FLRTGL | 表示灯/丸突/緑 | DR16E0L-E3G | - | a(+) | b(-) | - | - | - | - | |
FLRTWL | 表示灯/丸突/白 | DR16E0L-E3W | - | a(+) | b(-) | - | - | - | - | |
FLRTYL | 表示灯/丸突/黄 | DR16E0L-E3Y | - | a(+) | b(-) | - | - | - | - | |
FBZS | ブザー | AH164-TX2BE | - | a | b | - | - | - | - |
※接点構成が1cのスイッチにつきましてはNO端子のみ接続を行い1a接点として使用しております。
部 材 | メーカー | 型 番 | 仕様/用途 | 対象タイプ | ||
アルミ | スチール | 樹脂 | ||||
ボックス | IDEC | FB1W-111Y | 樹脂製 IP65 黄色/W76×H59.5/非常停止ボタン用 | - | - | 〇 |
ミスミ | AXS111 | アルミ製/W48×H45/スイッチφ16 1個用 | 〇 | - | - | |
AXSH111 | アルミ製/W48×H45/取付穴あり/スイッチφ16 1個用 | 〇 | - | - | ||
AXS212 | アルミ製/W48×H45/スイッチφ16 2個用 | 〇 | - | - | ||
AXSH212 | アルミ製/W48×H45/取付穴あり/スイッチφ16 2個用 | 〇 | - | - | ||
AXS313 | アルミ製/W48×H45/スイッチφ16 3個用 | 〇 | - | - | ||
AXSH313 | アルミ製/W48×H45/取付穴あり/スイッチφ16 3個用 | 〇 | - | - | ||
AXM121 | アルミ製/W65×H55/スイッチφ22 1個用 | 〇 | - | - | ||
AXMH121 | アルミ製/W65×H55/取付穴あり/スイッチφ22 1個用 | 〇 | - | - | ||
AXM222 | アルミ製/W65×H55/スイッチφ22 2個用 | 〇 | - | - | ||
AXMH222 | アルミ製/W65×H55/取付穴あり/スイッチφ22 2個用 | 〇 | - | - | ||
AXM323 | アルミ製/W65×H55/スイッチφ22 3個用 | 〇 | - | - | ||
AXMH323 | アルミ製/W65×H55/取付穴あり/スイッチφ22 3個用 | 〇 | - | - | ||
AXL121 | アルミ製/W80×H70/スイッチφ22 1個用 | 〇 | - | - | ||
AXLH121 | アルミ製/W80×H70/取付穴あり/スイッチφ22 1個用 | 〇 | - | - | ||
AXL222 | アルミ製/W80×H70/スイッチφ22 2個用 | 〇 | - | - | ||
AXLH222 | アルミ製/W80×H70/取付穴あり/スイッチφ22 2個用 | 〇 | - | - | ||
AXL323 | アルミ製/W80×H70/スイッチφ22 3個用 | 〇 | - | - | ||
AXLH323 | アルミ製/W80×H70/取付穴あり/スイッチφ22 3個用 | 〇 | - | - | ||
MSXS11-K | スチール製/W70×H55/クリーム色/スイッチφ16 1個用 | - | 〇 | - | ||
MSXS21-K | スチール製/W70×H55/クリーム色/スイッチφ16 2個用 | - | 〇 | - | ||
MSXS31-K | スチール製/W70×H55/クリーム色/スイッチφ16 3個用 | - | 〇 | - | ||
MSXS12-K | スチール製/W70×H55/クリーム色/スイッチφ22 1個用 | - | 〇 | - | ||
MSXS22-K | スチール製/W70×H55/クリーム色/スイッチφ22 2個用 | - | 〇 | - | ||
MSXS32E-K | スチール製/W70×H55/クリーム色/スイッチφ22 3個用 | - | 〇 | - | ||
MSX12-K | スチール製/W80×H70/クリーム色/スイッチφ22 1個用 | - | 〇 | - | ||
MSX22-K | スチール製/W80×H70/クリーム色/スイッチφ22 2個用 | - | 〇 | - | ||
MSX32E-K | スチール製/W80×H70/クリーム色/スイッチφ22 3個用 | - | 〇 | - | ||
非常停止ボタン | IDEC | XA1E-LV411Q4R | 非常停止/照光/φ16 | 〇 | 〇 | - |
XA1E-BV411R | 非常停止/非照光/φ16 | 〇 | 〇 | - | ||
XA1E-BV401RH-EMO | 非常停止/非照光/EMO文字/φ16 | 〇 | 〇 | - | ||
XW1E-LV411Q4MR | 非常停止/照光/φ22 | 〇 | 〇 | - | ||
HW1B-V411R | 非常停止/非照光/φ22 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
HW1B-V411R-EMO | 非常停止/非照光 EMO文字/φ22 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
非常停止ガード | XA9Z-KG1 | 非常停止ガード φ16用 | 〇 | 〇 | - | |
HW9Z-KG1 | 非常停止ガード φ22用 | 〇 | 〇 | - | ||
HW9Z-KG3 | 非常停止ガード φ22 樹脂ボックス用 | - | - | 〇 | ||
スイッチφ16 | 富士電機 機器制御 | AR16F0N-C1E3R | 押しボタン/照光/長角平/赤 | 〇 | 〇 | - |
AR16F0N-C1E3G | 押しボタン/照光/長角平/緑 | 〇 | 〇 | - | ||
AR16F0N-C1E3W | 押しボタン/照光/長角平/白 | 〇 | 〇 | - | ||
AR16F0N-C1E3Y | 押しボタン/照光/長角平/黄 | 〇 | 〇 | - | ||
AR16E0L-C1E3R | 押しボタン/照光/丸突/赤 | 〇 | 〇 | - | ||
AR16E0L-C1E3G | 押しボタン/照光/丸突/緑 | 〇 | 〇 | - | ||
AR16E0L-C1E3W | 押しボタン/照光/丸突/白 | 〇 | 〇 | - | ||
AR16E0L-C1E3Y | 押しボタン/照光/丸突/黄 | 〇 | 〇 | - | ||
AR16F0T-C1R | 押しボタン/長角平/赤 | 〇 | 〇 | - | ||
AR16F0T-C1G | 押しボタン/長角平/緑 | 〇 | 〇 | - | ||
AR16F0T-C1B | 押しボタン/長角平/黒 | 〇 | 〇 | - | ||
AR16F0T-C1Y | 押しボタン/長角平/黄 | 〇 | 〇 | - | ||
AR16E0R-C1R | 押しボタン/丸突/赤 | 〇 | 〇 | - | ||
AR16E0R-C1G | 押しボタン/丸突/緑 | 〇 | 〇 | - | ||
AR16E0R-C1B | 押しボタン/丸突/黒 | 〇 | 〇 | - | ||
AR16E0R-C1Y | 押しボタン/丸突/黄 | 〇 | 〇 | - | ||
AR16PT-2C1B | セレクタ/2ノッチ/長角 | 〇 | 〇 | - | ||
AR16PT-3C2B | セレクタ/3ノッチ/長角 | 〇 | 〇 | - | ||
DR16F0N-E3R | 表示灯/長角平/赤 | 〇 | 〇 | - | ||
DR16F0N-E3G | 表示灯/長角平/緑 | 〇 | 〇 | - | ||
DR16F0N-E3W | 表示灯/長角平/白 | 〇 | 〇 | - | ||
DR16F0N-E3Y | 表示灯 /長角平/黄 | 〇 | 〇 | - | ||
DR16E0L-E3R | 表示灯/丸突/赤 | 〇 | 〇 | - | ||
DR16E0L-E3G | 表示灯/丸突/緑 | 〇 | 〇 | - | ||
DR16E0L-E3W | 表示灯/丸突/白 | 〇 | 〇 | - | ||
DR16E0L-E3Y | 表示灯/丸突/黄 | 〇 | 〇 | - | ||
AH164-TX2BE | ブザー/長角 | 〇 | 〇 | - | ||
スイッチφ22 | AR22F0L-10E3R | 押しボタン/照光/丸平/赤 | 〇 | 〇 | - | |
AR22F0L-10E3G | 押しボタン/照光/丸平/緑 | 〇 | 〇 | - | ||
AR22F0L-10E3W | 押しボタン/照光/丸平/白 | 〇 | 〇 | - | ||
AR22F0L-10E3Y | 押しボタン/照光/丸平/黄 | 〇 | 〇 | - | ||
AR22E0L-10E3R | 押しボタン/照光/丸突/赤 | 〇 | 〇 | - | ||
AR22E0L-10E3G | 押しボタン/照光/丸突/緑 | 〇 | 〇 | - | ||
AR22E0L-10E3W | 押しボタン/照光/丸突/白 | 〇 | 〇 | - | ||
AR22E0L-10E3Y | 押しボタン/照光/丸突/黄 | 〇 | 〇 | - | ||
AR22F0M-10E3R | 押しボタン/照光/正角平/赤 | 〇 | 〇 | - | ||
AR22F0M-10E3G | 押しボタン/照光/正角平/緑 | 〇 | 〇 | - | ||
AR22F0M-10E3W | 押しボタン/照光/正角平/白 | 〇 | 〇 | - | ||
AR22F0M-10E3Y | 押しボタン/照光/正角平/黄 | 〇 | 〇 | - | ||
AR22F0R-10R | 押しボタン/丸平/赤 | 〇 | 〇 | - | ||
AR22F0R-10G | 押しボタン/丸平/緑 | 〇 | 〇 | - | ||
AR22F0R-10B | 押しボタン/丸平/黒 | 〇 | 〇 | - | ||
AR22F0R-10Y | 押しボタン/丸平/黄 | 〇 | 〇 | - | ||
AR22E0R-10R | 押しボタン/丸突/赤 | 〇 | 〇 | - | ||
AR22E0R-10G | 押しボタン/丸突/緑 | 〇 | 〇 | - | ||
AR22E0R-10B | 押しボタン/丸突/黒 | 〇 | 〇 | - | ||
AR22E0R-10Y | 押しボタン/丸突/黄 | 〇 | 〇 | - | ||
AR22F0S-10R | 押しボタン/正角平/赤 | 〇 | 〇 | - | ||
AR22F0S-10G | 押しボタン/正角平/緑 | 〇 | 〇 | - | ||
AR22F0S-10B | 押しボタン/正角平/黒 | 〇 | 〇 | - | ||
AR22F0S-10Y | 押しボタン/正角平/黄 | 〇 | 〇 | - | ||
AR22PR-210B | セレクタ/丸/2ノッチ | 〇 | 〇 | - | ||
AR22PR-211B | セレクタ/丸/2ノッチ | 〇 | 〇 | - | ||
AR22PR-311B | セレクタ/丸/3ノッチ | 〇 | 〇 | - | ||
DR22D0L-E3R | 表示灯/ドーム/赤 | 〇 | 〇 | - | ||
DR22D0L-E3G | 表示灯/ドーム/緑 | 〇 | 〇 | - | ||
DR22D0L-E3W | 表示灯/ドーム/白 | 〇 | 〇 | - | ||
DR22D0L-E3Y | 表示灯/ドーム/黄 | 〇 | 〇 | - | ||
DR22F3M-E3R | 表示灯/正角平/赤 | 〇 | 〇 | - | ||
DR22F3M-E3G | 表示灯/正角平/緑 | 〇 | 〇 | - | ||
DR22F3M-E3W | 表示灯/正角平/白 | 〇 | 〇 | - | ||
DR22F3M-E3Y | 表示灯/正角平/黄 | 〇 | 〇 | - | ||
DR22B5-EB | ブザー/丸 | 〇 | 〇 | - | ||
ケーブル | ミスミ | VCTF-A-0.5-2 | 取り付けるスイッチに必要な芯数のケーブルを使用 | 〇 | 〇 | - |
VCTF-A-0.5-4 | 〇 | 〇 | - | |||
VCTF-A-0.5-6 | 〇 | 〇 | - | |||
VCTF-A-0.5-7 | 〇 | 〇 | - | |||
VCTF-A-0.5-8 | 〇 | 〇 | - | |||
VCTF-A-0.5-10 | 〇 | 〇 | - | |||
VCTF-A-0.5-12 | 〇 | 〇 | - | |||
VCTF-B-0.5-16 | 〇 | 〇 | - | |||
VCTF-B-0.5-20 | 〇 | 〇 | - | |||
VCTF-B-0.5-24 | 〇 | 〇 | - | |||
NARVCTF-0.5-4 | 樹脂ボックス(非常停止1個)の際に使用 | - | - | 〇 | ||
その他配線部材 | ミスミ | OA-W-1606 | 取り付けるケーブルに必要な太さのケーブルグランドを使用 | 〇 | 〇 | - |
OA-W-1608 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
OA-W-1609 | 〇 | 〇 | - | |||
OA-W-1611 | 〇 | 〇 | - | |||
OA-W-1613 | 〇 | 〇 | - | |||
F1.25-V3.5 | 圧着端子Y型/ケーブル端末処理に使用 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
1.25-3.5 | 圧着端子丸型/スイッチφ22ねじ端子接続/ケーブル端末処理に使用 | 〇 | 〇 | 〇 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針