(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CAT5e STP (より線) やわらか LANケーブル

CAT5e STP (より線) やわらか LANケーブル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
659円 ~ 1,950円
税込価格
725円 ~ 2,145円

1000BASE-T対応、シールド付きカテゴリ5eギガビットイーサネットケーブ...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • 柔軟
  • CAT5e
  • PoE
  • より線
  • 1重シールド
  • ツイストペア
  • 1000BASE-T

(i)ご注意

型番

未確定40件の候補があります。

Loading...

商品仕様

商品仕様

商品一覧・技術情報
ミスミ コンベヤ選定情報 ミスミ コンベヤ選定情報
※UL/CCC等の規格対応、製品の選定方法等は、Ethernetケーブル特集ページのFAQよりご確認ください。
 
型番NWC5E-STP1-Y-色-長さ シリーズ結線図ストレート結線(T568B)
準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T
ANSI/TIA/EIA-568.2-D
ISO/IEC 11801-1
CAT5e STP (より線) やわらかLANケーブル 関連画像
カテゴリCAT5e
結線タイプストレート
RoHS対応
PoEIEEE 802.3at
保証挿入・挿抜力30N
ケーブル仕様型番(ミスミオリジナル/非売品)
構成F/UTP(一重シールド)外形図CAT5e STP (より線) やわらかLANケーブル 関連画像
導体より線
導体サイズAWG26
外径6.1mm
最小曲げ半径ケーブル外径×4倍
使用温度範囲-40℃~+80℃公差最長~1m 未 満 +30mm
1~4m 未満 +50mm
4m 以上  +3%
施工温度範囲-20℃~+60℃
保管温度範囲-20℃~+60℃
保管湿度条件75%RH以下最短全長と同じ
定格電圧30V / 80℃プラグ型番(ミスミオリジナル/非売品)
定格電流2.7A (for single wire)材質ハウジングポリカーボネート
UL styleUL 758 style 20276シールド黄銅(真鍮)、ニッケルメッキ
外被難燃PVC(難燃グレード VW-1) ※コンタクト銅合金/Ni下地、金メッキ
重量34.2g/m(コネクタ部分除く)使用温度範囲-25℃~+55℃
導体抵抗14.8Ω/100m 以下保証挿抜回数750回
ケーブル特性(20℃)導体抵抗不平衡2% 以下ケーブル断面図CAT5e STP (より線) やわらかLANケーブル 関連画像
絶縁抵抗5,000MΩ.km 以上
耐電圧DC 1KV / 1分
静電容量nom. 5.2nF/100m
静電容量不平衡160pF / 100m 以下
特性インピーダンス100±15Ω (at 100MHz)
伝搬遅延時間
(1-100MHz)
(534+36/√f)+(4*2.5)ns/50m 以下
伝搬遅延時間差50 ns/50m 以下
※NWC5E-STP1-Y-RD-0.5のみ、難燃グレード FT-2 です。在庫なくなり次第、VW-1へ変更致します。
 

通信特性

項目挿入損失
Insertion Loss
反射減衰量
Return Loss
近端漏話
減衰量
NEXT
電力和
近端漏話減衰量
PSNEXT
遠端減衰対
漏話比
ACRF
電力和
遠端減衰対漏話比
PSACRF
周波数(MHz)dB以下/100mdB以上/100mdB以上/100mdB以上/100mdB以上/100mdB以上/100m
12.217.060.057.057.454.4
44.517.053.550.045.442.4
86.317.048.645.639.336.3
107.117.047.044.037.434.4
169.117.043.640.633.330.3
2010.217.042.039.031.428.4
2511.416.040.337.329.426.4
31.2512.915.138.735.727.524.5
62.518.612.133.630.621.518.5
10024.010.030.127.117.414.4
 

●柔軟性向上

  従来品と比べしなやかなケーブル

CAT5e STP (より線) やわらかLANケーブル 関連画像

●ブーツ小型化

  一回り小さくなり、更にツメ保護部の押しやすさも改善

CAT5e STP (より線) やわらかLANケーブル 関連画像

型番リスト

型番
長さ(m)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.5
10

1個

730( 803円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1
10

1個

780( 858円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
10

1個

870( 957円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
10

1個

950( 1,045円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5
10

1個

1,119( 1,231円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

7
10

1個

1,280( 1,408円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
10

1個

1,520( 1,672円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

15
10

1個

1,950( 2,145円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.5
10

1個

730( 803円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1
10

1個

780( 858円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
10

1個

870( 957円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
10

1個

950( 1,045円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5
10

1個

1,119( 1,231円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

7
10

1個

1,280( 1,408円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
10

1個

1,520( 1,672円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

15
10

1個

1,950( 2,145円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.5
灰・ライトグレー
10

1個

730( 803円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1
灰・ライトグレー
10

1個

780( 858円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
灰・ライトグレー
10

1個

870( 957円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
灰・ライトグレー
10

1個

950( 1,045円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5
灰・ライトグレー
10

1個

1,119( 1,231円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

7
灰・ライトグレー
10

1個

1,280( 1,408円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
灰・ライトグレー
10

1個

1,520( 1,672円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

15
灰・ライトグレー
10

1個

1,950( 2,145円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.5
10

1個

659( 725円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1
10

1個

780( 858円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
10

1個

870( 957円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
10

1個

950( 1,045円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5
10

1個

1,119( 1,231円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

7
10

1個

1,280( 1,408円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
10

1個

1,520( 1,672円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

15
10

1個

1,950( 2,145円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.5
黄・ライトイエロー
10

1個

730( 803円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1
黄・ライトイエロー
10

1個

780( 858円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
黄・ライトイエロー
10

1個

870( 957円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
黄・ライトイエロー
10

1個

950( 1,045円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5
黄・ライトイエロー
10

1個

1,119( 1,231円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

7
黄・ライトイエロー
10

1個

1,280( 1,408円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
黄・ライトイエロー
10

1個

1,520( 1,672円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

15
黄・ライトイエロー
10

1個

1,950( 2,145円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

1000BASE-T対応、シールド付きカテゴリ5eギガビットイーサネットケーブル。
従来品に比べ柔軟性が格段に向上。
ブーツの小型化により、狭小配線にも適した仕様になっています。
【特長】
・STP(シールド付)タイプで、ノイズ環境に適しています
・より線導体のため、短距離配線に適しています
・ケーブルはやわらかく柔軟性があり、取り回しも容易。難燃PVC採用
・プラグ部はツメ折れ防止のため、カバーで保護
・ハブ等のポートが隣接する箇所や盤内の狭小配線でも干渉しないプラグサイズです
(すべてのポートに対応しているとは限りません)
・5種類のケーブル色を標準ラインナップ。色分け配線も可能です

(i)ご注意

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

CAT5e STP (より線) やわらか LANケーブルのレビュー

評価 4.6 平均満足度:4.6 38件のレビュー

高評価レビュー

制御盤内の通信に利用。
評価 5.0満足度:5.02020/11/18
ケーブルの柔軟性に加え、コネクタ部分の硬さが軽減されていて、作業効率が上がることが見込まれます。

もっと読む 閉じる

8が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

制御盤内の通信に利用。
評価 5.0満足度:5.02020/11/18
ケーブルの柔軟性に加え、コネクタ部分の硬さが軽減されていて、作業効率が上がることが見込まれます。

もっと読む 閉じる

8が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

制御盤で使用。
評価 5.0満足度:5.02020/11/18
従来の製品LANケーブルで刺さりきらなかった機器にも取り付けができました。ケーブルも柔らかく取り外しもスムーズに行うことができました。従来の製品では取り外す際、コネクタの爪を押しても中々押しきれない状態でしたが、本製品は非常に押しやすくストレスなく外せました。

もっと読む 閉じる

5が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

制御盤内の通信に利用。
評価 5.0満足度:5.02020/11/18
ケーブルも柔らかく、ブーツ部分・コネクタツメ部分の従来品と比べた構造変更も問題なく、スムーズに抜き差しできるようになり、品質的には問題ない。

もっと読む 閉じる

4が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

測定装置
評価 4.0満足度:4.02022/12/07
翌日に必要としていたので早々に納品してもらい助かりました。使用した感じも特に支障なく柔らかく使い勝手が良かったです。

もっと読む 閉じる

3が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

制御盤内の通信に利用。
評価 5.0満足度:5.02020/11/18
ケーブルは柔らかく、ブーツやコネクタの従来製品と変更した点にも問題はなかった。抜き差しやすさも向上していると感じます。

もっと読む 閉じる

3が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

よくあるご質問(FAQ)

Q STP・UTPとは?
A
シールドの有無を指します。
・STP・・・Shielded Twist Pair シールド有品
・UTP・・・Unshielded Twist Pair シールド無品
ミスミではシールドの有無を、「STP」「UTP」にわけて表記をしています。
また、STPはシールドの種類とケーブル構造により以下のような表記をする場合がございます。
SF/UTP:二重シールド(4ペア全体にフォイルシールドと編組シールドを施したもの)
 F/UTP:一重シールド(4ペア全体にフォイルシールドを施したもの)
 S/FTP:二重シールド(各ペア毎にフォイルシールドを施し、4ペア全体に編組シールドを施したもの)
 U/FTP:一重シールド(各ペア毎にフォイルシールドを施したもの)
Q F/UTPにシールドは付いていますか?STPとの違いはなんですか。
A
あります。シールドの種類については上記の通り、ケーブル構造により複数表現があります。

LANケーブル(コネクタ付)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました