1000BASE-T対応、シールド無しカテゴリ5eギガビットイーサネットケーブ...
型番 | NWC5E-UTP-Y-色-長さ シリーズ | 結線図 | ストレート結線(T568B) | |||
準拠規格 | IEEE802.3 1000BASE-T ANSI/TIA/EIA-568.2-D ISO/IEC 11801-1 | ![]() | ||||
カテゴリ | CAT5e | |||||
結線タイプ | ストレート | |||||
RoHS | 対応 | |||||
PoE | PoE+(IEEE 802.3at) | |||||
保証挿入・挿抜力 | 30N | |||||
ケーブル仕様 | 型番 | (ミスミオリジナル/非売品) | ||||
構成 | U/UTP(シールドなし) | 外形図 | ![]() | |||
導体 | より線 | |||||
導体サイズ | AWG24 | |||||
外径 | 5.7mm | |||||
最小曲げ半径 | ケーブル外径×4倍 | |||||
使用温度範囲 | -40℃~+80℃ | 公差 | 最長 | ~1m 未満 +30mm 1~4m 未満 +50mm 4m 以上 +3% | ||
施工温度範囲 | -20℃~+60℃ | |||||
保管温度範囲 | -20℃~+60℃ | |||||
保管湿度条件 | 75%RH以下 | 最短 | 全長と同じ | |||
定格電圧 | 30V / 80℃ | プラグ | 型番 | (ミスミオリジナル/非売品) | ||
定格電流 | 2.8A (for single wire) | 材質 | ハウジング | ポリカーボネート | ||
UL style | UL 758 style 20276 | コンタクト | 銅合金/Ni下地、金メッキ | |||
外被 | 難燃PVC(難燃グレード VW-1) ※ | 使用温度範囲 | -25℃~+55℃ | |||
重量 | 36.5g/m(コネクタ部分除く) | 保証挿抜回数 | 750回 | |||
ケーブル特性(20℃) | 導体抵抗 | 9.5Ω/100m 以下 | ケーブル断面図 | ![]() | ||
導体抵抗不平衡 | 2% 以下 | |||||
絶縁抵抗 | 5,000MΩ.km 以上 | |||||
耐電圧 | DC 1KV / 1分 | |||||
静電容量 | nom. 5.5nF/100m | |||||
静電容量不平衡 | 160pF / 100m 以下 | |||||
特性インピーダンス | 100±15Ω (at 100MHz) | |||||
伝搬遅延時間 (1-100MHz) | (534+36/√f)+(4*2.5)ns/70m | |||||
伝搬遅延時間差 | 50 ns/70m |
項目 | 挿入損失 Insertion Loss | 反射減衰量 Return Loss | 近端漏話 減衰量 NEXT | 電力和 近端漏話減衰量 PSNEXT | 遠端減衰対 漏話比 ACRF | 電力和 遠端減衰対漏話比 PSACRF |
周波数(MHz) | dB以下/100m | dB以上/100m | dB以上/100m | dB以上/100m | dB以上/100m | dB以上/100m |
1 | 2.2 | 17.0 | 60.0 | 57.0 | 57.4 | 54.4 |
4 | 4.5 | 17.0 | 53.5 | 50.0 | 45.4 | 42.4 |
8 | 6.3 | 17.0 | 48.6 | 45.6 | 39.3 | 36.3 |
10 | 7.1 | 17.0 | 47.0 | 44.0 | 37.4 | 34.4 |
16 | 9.1 | 17.0 | 43.6 | 40.6 | 33.3 | 30.3 |
20 | 10.2 | 17.0 | 42.0 | 39.0 | 31.4 | 28.4 |
25 | 11.4 | 16.0 | 40.3 | 37.3 | 29.4 | 26.4 |
31.25 | 12.9 | 15.1 | 38.7 | 35.7 | 27.5 | 24.5 |
62.5 | 18.6 | 12.1 | 33.6 | 30.6 | 21.5 | 18.5 |
100 | 24.0 | 10.0 | 30.1 | 27.1 | 17.4 | 14.4 |
1本単位:価格は型番リストの通常単価、または商品確定後「価格を確認」をクリックしてご確認お願いいたします。
●柔軟性向上
従来品と比べしなやかなケーブル
●ブーツ小型化
一回り小さくなり、更にツメ保護部の押しやすさも改善
型番 |
長さ(m) |
色 | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
0.5
|
青
| 10 | 1個 | 410円(
451円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
1
|
青
| 10 | 1個 | 439円(
483円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
2
|
青
| 10 | 1個 | 509円(
560円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
3
|
青
| 10 | 1個 | 599円(
659円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
5
|
青
| 10 | 1個 | 740円(
814円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
7
|
青
| 10 | 1個 | 880円(
968円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
10
|
青
| 10 | 1個 | 1,155円(
1,271円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
15
|
青
| 10 | 1個 | 1,500円(
1,650円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
0.5
|
灰・ライトグレー
| 10 | 1個 | 410円(
451円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
1
|
灰・ライトグレー
| 10 | 1個 | 439円(
483円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
2
|
灰・ライトグレー
| 10 | 1個 | 509円(
560円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
3
|
灰・ライトグレー
| 10 | 1個 | 599円(
659円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
5
|
灰・ライトグレー
| 10 | 1個 | 740円(
814円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
7
|
灰・ライトグレー
| 10 | 1個 | 880円(
968円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
10
|
灰・ライトグレー
| 10 | 1個 | 1,155円(
1,271円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
15
|
灰・ライトグレー
| 10 | 1個 | 1,500円(
1,650円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
0.5
|
赤
| 10 | 1個 | 379円(
417円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
1
|
赤
| 10 | 1個 | 399円(
439円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
2
|
赤
| 10 | 1個 | 460円(
506円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
3
|
赤
| 10 | 1個 | 599円(
659円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
5
|
赤
| 10 | 1個 | 740円(
814円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
7
|
赤
| 10 | 1個 | 880円(
968円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
10
|
赤
| 10 | 1個 | 1,155円(
1,271円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
0.5
|
黄・ライトイエロー
| 10 | 1個 | 410円(
451円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
1
|
黄・ライトイエロー
| 10 | 1個 | 439円(
483円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
2
|
黄・ライトイエロー
| 10 | 1個 | 509円(
560円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
3
|
黄・ライトイエロー
| 10 | 1個 | 599円(
659円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
5
|
黄・ライトイエロー
| 10 | 1個 | 740円(
814円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
7
|
黄・ライトイエロー
| 10 | 1個 | 880円(
968円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
10
|
黄・ライトイエロー
| 10 | 1個 | 1,155円(
1,271円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
15
|
黄・ライトイエロー
| 10 | 1個 | 1,500円(
1,650円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 |
Loading...
1000BASE-T対応、シールド無しカテゴリ5eギガビットイーサネットケーブル。
従来品に比べ柔軟性が格段に向上。ブーツの小型化により、狭小配線にも適した仕様になっています。
【特長】
・UTP(シールド無)タイプで一般的に幅広くご使用いただけます
・より線導体のため、短距離配線に適しています
・ケーブルはやわらかく柔軟性があり、取り回しも容易。難燃PVC採用
・プラグ部はツメ折れ防止のため、カバーで保護
・ハブ等のポートが隣接する箇所や盤内の狭小配線でも干渉しないプラグサイズです
(すべてのポートに対応しているとは限りません)
・4種類のケーブル色を標準ラインナップ。色分け配線も可能です