(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:M12P-M8S-A44VFBK-5
M12・M8丸型防水コネクタ変換ハーネス M8M12コネクタハーネス

M12・M8丸型防水コネクタ変換ハーネス M12P-M8S-A44VFBK-5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
3,850円
税込単価
4,235円

従来製品より小型のコネクタ・柔軟性高いケーブルを採用し狭いスペースでの施工性向...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • 難燃
  • 電源用
  • 信号用
  • ロボット
  • センサー
  • 耐熱
  • 柔軟
  • 耐屈曲
  • IO-Link
  • ニッケルメッキ
  • コネクタメーカー:
    ミスミ
  • コネクタ種類:
    M8・M12
  • コネクタ1(CN1):
    オスストレート
  • コネクタ2(CN2):
    メスストレート
  • 芯数:
    4
  • ケーブル定格電圧(V):
    30
  • ケーブル形状:
  • ケーブル規格(UL/CSA):
    UL
  • ケーブル色:
  • ケーブルタイプ:
    F:標準(耐屈曲仕様)
  • シース:
    PVC

型番

M12P-M8S-A44VFBK-5 解除

Loading...

M12P-M8S-A44VFBK-5 の仕様・寸法情報

商品仕様

M12・M8丸型防水コネクタ変換ハーネスの特徴

 

M8コネクタ4芯とM12コネクタAコーディング4芯の変換ハーネス
  センサー配線で最も必要となる4芯のM8コネクタとM12コネクタの変換ハーネス
小型のコネクタを採用
  M8コネクタは小型のコネクタサイズにより狭い場所での作業性向上
細系の柔らかケーブル採用
  細系のφ3.6で柔らかいケーブルを採用することでケーブルの取り回しが容易
わかり易い勘合向き
・コネクタ筐体に矢印マークを付けることで、狭い場所でもコネクタ勘合が容易に確認可能
勘合工数の削減
・オスコネクタからナットを排除することでコネクタの結合工数を短縮しつつIP67に対応
様々な環境で利用可能な仕様
・保護等級IP67,難燃グレード VW-1の耐環境性に加えて、標準仕様で屈曲回数100万回に対応

型番構成

製品仕様

■公差

全長(m)公差
0.3+20mm
2+50mm
5+150mm

■結線図 CN1 (M12/Aコード/4芯) CN2 (M8/4芯)

CN1線色CN2
11
22
33
44

■コネクタ外形図

M12 Aコーディング 5芯 オス

 

M8 メス 4芯

 

■規格表

シリーズ
名称
コード芯数形状仕様タイプ外形イメージ図シース材全長(m)
M12-M8
M12コネクタ-M8コネクタ
変換ハーネスシリーズ
M12 Aコード 4芯
M8 4芯
PSPVC

0.3

2

5

 

■製品仕様

定格電圧30V
定格電流3A
接触抵抗≤10Ωm
絶縁抵抗>100Ωm
耐電圧300V DC/0.1S
引張強度2.0KGF
保護等級IP67
挿抜等級100回
使用温度範囲-25℃~+80℃

■ケーブル仕様

ULスタイルNo.UL20379
定格電圧30V
定格温度80℃
線芯数4
導体サイズ24AWG
難燃特性VW-1
耐油特性-
屈曲特性100万回以上

■コネクタ材質

ハウジング/色TPE P-40H UL94HB/BLACK
コンタクトオス黄銅/AU 1u MIN NI80u
コンタクトメスリン青銅/AU 1u MIN NI80u
ナット黄銅/ニッケルメッキ
コネクタボディPA66/BLACK
O-リングFKM/GREEN

■ケーブル材質

導体41/0.08±0.008mm
すずメッキ軟銅線
絶縁体PVC
線芯識別茶、白、青、黒
シースPVC
シース色
仕上外形3.6±0.10㎜

型番リスト

型番
長さ(m)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M12P-M8S-A44VFBK-5

5
10

1個

3,850( 4,235円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

従来製品より小型のコネクタ・柔軟性高いケーブルを採用し狭いスペースでの施工性向上
フエニックス・コンタクト、オムロン、TURCK、SUNX、Balluff、ifm efector、Sick、SMC等の各メーカーのM12 A4芯、M8 4芯コネクタと互換性あり


・豊富な在庫を当日出荷可能
・製造現場で必要なM12コネクタAコード4芯とM8コネクタ4芯の変換が可能
・柔軟で屈曲仕様の細系ケーブルを採用し小スペースでも施工が容易
・UL、RoHS10準拠

M12P-M8S-A44VFBK-5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

M12・M8丸型防水コネクタ変換ハーネスの型番M12P-M8S-A44VFBK-5のページです。
型番M12P-M8S-A44VFBK-5に関する仕様情報を記載しております。

M12・M8丸型防水コネクタ変換ハーネスのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
M12P-M8S-A44VFBK-0.3
M12P-M8S-A44VFBK-2
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?長さ
(m)

1,350円

( 1,485円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

100.3

2,750円

( 3,025円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

102

丸型コネクタ付ケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました