(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:M8P-4VFBK-2
M8丸型防水コネクタハーネス M8コネクタハーネス

M8丸型防水コネクタハーネス M8P-4VFBK-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,250円
税込単価
1,375円

IEC 61076-2-104に準拠、業界最小コネクタ、柔軟ケーブルを採用し、...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • 難燃
  • 電源用
  • 信号用
  • ロボット
  • センサー
  • 耐熱
  • 柔軟
  • 耐屈曲
  • IO-Link
  • ニッケルメッキ
  • コネクタメーカー:
    ミスミ
  • コネクタ種類:
    M8
  • 芯数:
    4
  • ケーブル定格電圧(V):
    30
  • ケーブル形状:
  • ケーブル規格(UL/CSA):
    UL
  • ケーブル色:
  • ケーブルタイプ:
    F:標準(耐屈曲仕様)
  • シース:
    PVC

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

M8P-4VFBK-2 解除

Loading...

M8P-4VFBK-2 の仕様・寸法情報

商品仕様

ミスミのM8丸型防水コネクタハーネスの特徴

 

小型のコネクタを採用
  小型のコネクタサイズにより狭い場所での作業性向上
細系の柔らかケーブル採用
  細系のφ3.6で柔らかいケーブルを採用することでケーブルの取り回しが容易
わかり易い勘合向き
・コネクタ筐体に矢印マークを付けることで、狭い場所でもコネクタ勘合が容易に確認可能
勘合工数の削減
・オスコネクタからナットを排除することでコネクタの結合工数を短縮しつつIP67に対応
様々な環境で利用可能な仕様
・保護等級IP67,難燃グレード VW-1の耐環境性に加えて、標準仕様で屈曲回数100万回に対応
メス側コネクタに切り欠きを付けることでオス側にノッチがあるセンサーも含め全てのM8コネクタ4芯タイプで利用可能

型番構成

製品仕様

■公差

全長(m)公差
0.3+20mm
0.6+20mm
1+30mm
2+50mm
3+50mm
5+150mm
10+300mm

■結線図(M8/4芯)

CN1線色CN2
11
22
33
44

■コネクタ外形図

M8 メス 4芯

 

M8 オス 4芯

 

■規格表

シリーズ芯数形状仕様タイプ外形イメージ図シース材全長(m)
M8
M8シリーズ
4芯P
(オス-切落し)
PVC

0.3

0.6

1

2

3

5

10

S
メス-切落し
PS
オス-メス
AP
オスアングル-切落し
AS
メスアングル-切落し
PAS
オス-メスアングル
 

■製品仕様

定格電圧30V
定格電流3A
接触抵抗≤10Ωm
絶縁抵抗>100Ωm
耐電圧300V DC/0.1S
引張強度2.0KGF
保護等級IP67
挿抜等級100回
使用温度範囲-25℃~+80℃

■ケーブル仕様

ULスタイルNo.UL20379
定格電圧30V
定格温度80℃
線芯数4
導体サイズ24AWG
難燃特性VW-1
屈曲特性100万回以上

■コネクタ材質

ハウジング/色TPE P-40H UL94HB/BLACK
コンタクトオス黄銅/AU 1u MIN NI80u
コンタクトメスリン青銅/AU 1u MIN NI80u
ナット黄銅/ニッケルメッキ
コネクタボディPA66/BLACK
O-リングFKM(フッ素ゴム)/GREEN

■ケーブル材質

導体41/0.08±0.008mm
すずメッキ軟銅線
絶縁体PVC
線芯識別茶、白、青、黒
シースPVC
シース色
仕上外形3.6±0.10㎜

型番リスト

型番
コネクタ1(CN1)
コネクタ2(CN2)
長さ(m)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M8P-4VFBK-2

オスストレート
切落とし
2
10

1個

1,250( 1,375円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

IEC 61076-2-104に準拠、業界最小コネクタ、柔軟ケーブルを採用し、現場作業が容易なM8コネクタハーネス

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

・豊富な在庫により当日出荷可能
・アングルタイプを始め多用なラインナップにより施工性向上
・柔軟で屈曲仕様の細系ケーブルを採用し小スペースでも施工が容易
・UL、RoHS10準拠

Loading...

M8P-4VFBK-2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

M8丸型防水コネクタハーネスの型番M8P-4VFBK-2のページです。
型番M8P-4VFBK-2に関する仕様情報を記載しております。

M8丸型防水コネクタハーネスのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
M8AP-4VFBK-10
M8AP-4VFBK-2
M8AP-4VFBK-3
M8P-4VFBK-3
M8P-4VFBK-5
M8PAS-44VFBK-0.3
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?コネクタ1(CN1) コネクタ2(CN2) 長さ
(m)

2,500円

( 2,750円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

10オスアングル切落とし10

1,250円

( 1,375円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

10オスアングル切落とし2

1,450円

( 1,595円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

10オスアングル切落とし3

1,450円

( 1,595円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

10オスストレート切落とし3

1,550円

( 1,705円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

10オスストレート切落とし5

1,160円

( 1,276円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

10オスストレートメスアングル0.3

丸型コネクタ付ケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました