(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

RMコネクタ付ケーブル

RMコネクタ付ケーブル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

通信機器、電子機器などあらゆる機器に使えるヒロセ電機製RM12、RM15コネク...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • 弱電用
  • 信号用
  • 機器間接続
  • センサー
  • EMI対策
  • 耐振
  • ハンダ
  • ニッケルメッキ
  • ワンタッチロック
  • ミスミオリジナル

(i)ご注意

  • 在庫なくなり次第使用するコネクタがRM***(71)シリーズからRM***(81)シリーズへ変更となります。
  • 一部商品にて材料や部材入手難などの影響により一時的に受注停止をしております。受注再開時期は現在未定です。
  • 【部材変更案内】安定供給と品質向上のため、ケーブル部材を変更することに致しました。性能に変更なく従来通りご使用可能です。
    変更対象:Eケーブル
    変更時期:2025年2月17日より旧在庫がなくなり次第、順次変更予定
    変更内容詳細:こちらをご参照ください。

型番

未確定855件の候補があります。

Loading...

商品仕様

◆製品の型番構成
RM12   B ー PS ー A - 2 - 長さ
 ①    ②   ③   ④   ⑤   ⑥
①RM12コネクタ④ケーブルタイプ
②バヨネットロック方式⑤端子の極数
③ハーネス形状仕様タイプ⑥ケーブル長さ

◆外観図・規格表

コネクタタイプ:RM12バヨネット (ヒロセ電機コネクタ)

形状仕様タイプ外形イメージ図
(単位:mm)
芯数Aケーブル
AWG16(灰)300V
シールドなし
Dケーブル
(紺)300V
耐油、柔軟
シールドなし
Eケーブル
AWG23(紺)150V
UL、耐屈曲、耐油、柔軟
シールド付
Gケーブル
AWG23(紺)150V
UL、耐油、柔軟
シールド付
指定長
(m)
P
(オス・
切り落とし)
RMコネクタ ストレート/中継/パネル取付タイプ 外形図2RM12B-P-A-2RM12B-P-D-2RM12B-P-E-2RM12B-P-G-20.2 ~ 50

0.1m
毎に
指定可能
3RM12B-P-A-3RM12B-P-D-3RM12B-P-E-3RM12B-P-G-3
4RM12B-P-A-4RM12B-P-D-4RM12B-P-E-4RM12B-P-G-4
5-RM12B-P-D-5RM12B-P-E-5RM12B-P-G-5
6-RM12B-P-D-6RM12B-P-E-6RM12B-P-G-6
7--RM12B-P-E-7RM12B-P-G-7
S
(メス・
切り落とし)
RMコネクタ ストレート/中継/パネル取付タイプ 外形図2RM12B-S-A-2RM12B-S-D-2RM12B-S-E-2RM12B-S-G-2
3RM12B-S-A-3RM12B-S-D-3RM12B-S-E-3RM12B-S-G-3
4RM12B-S-A-4RM12B-S-D-4RM12B-S-E-4RM12B-S-G-4
5-RM12B-S-D-5RM12B-S-E-5RM12B-S-G-5
6-RM12B-S-D-6RM12B-S-E-6RM12B-S-G-6
7--RM12B-S-E-7RM12B-S-G-7
PP
(オス・オス)
RMコネクタ ストレート/中継/パネル取付タイプ 外形図2RM12B-PP-A-2RM12B-PP-D-2RM12B-PP-E-2RM12B-PP-G-20.2 ~ 50

0.1m
毎に
指定可能
3RM12B-PP-A-3RM12B-PP-D-3RM12B-PP-E-3RM12B-PP-G-3
4RM12B-PP-A-4RM12B-PP-D-4RM12B-PP-E-4RM12B-PP-G-4
5-RM12B-PP-D-5RM12B-PP-E-5RM12B-PP-G-5
6-RM12B-PP-D-6RM12B-PP-E-6RM12B-PP-G-6
7--RM12B-PP-E-7RM12B-PP-G-7
SS
(メス・メス)
RMコネクタ ストレート/中継/パネル取付タイプ 外形図2RM12B-SS-A-2RM12B-SS-D-2RM12B-SS-E-2RM12B-SS-G-2
3RM12B-SS-A-3RM12B-SS-D-3RM12B-SS-E-3RM12B-SS-G-3
4RM12B-SS-A-4RM12B-SS-D-4RM12B-SS-E-4RM12B-SS-G-4
5-RM12B-SS-D-5RM12B-SS-E-5RM12B-SS-G-5
6-RM12B-SS-D-6RM12B-SS-E-6RM12B-SS-G-6
7--RM12B-SS-E-7RM12B-SS-G-7
PS
(オス・メス)
RMコネクタ ストレート/中継/パネル取付タイプ 外形図2RM12B-PS-A-2RM12B-PS-D-2RM12B-PS-E-2RM12B-PS-G-2
3RM12B-PS-A-3RM12B-PS-D-3RM12B-PS-E-3RM12B-PS-G-3
4RM12B-PS-A-4RM12B-PS-D-4RM12B-PS-E-4RM12B-PS-G-4
5-RM12B-PS-D-5RM12B-PS-E-5RM12B-PS-G-5
6-RM12B-PS-D-6RM12B-PS-E-6RM12B-PS-G-6
7--RM12B-PS-E-7RM12B-PS-G-7
PY
(オス・Y端子)
RMコネクタ ストレート/中継/パネル取付タイプ 外形図

ピン番入りマークチューブ付
2RM12B-PY-A-2RM12B-PY-D-2RM12B-PY-E-2RM12B-PY-G-20.2 ~ 50

0.1m
毎に
指定可能
3RM12B-PY-A-3RM12B-PY-D-3RM12B-PY-E-3RM12B-PY-G-3
4RM12B-PY-A-4RM12B-PY-D-4RM12B-PY-E-4RM12B-PY-G-4
5-RM12B-PY-D-5RM12B-PY-E-5RM12B-PY-G-5
6-RM12B-PY-D-6RM12B-PY-E-6RM12B-PY-G-6
7--RM12B-PY-E-7RM12B-PY-G-7
SY
(メス・Y端子)
RMコネクタ ストレート/中継/パネル取付タイプ 外形図

ピン番入りマークチューブ付
2RM12B-SY-A-2RM12B-SY-D-2RM12B-SY-E-2RM12B-SY-G-2
3RM12B-SY-A-3RM12B-SY-D-3RM12B-SY-E-3RM12B-SY-G-3
4RM12B-SY-A-4RM12B-SY-D-4RM12B-SY-E-4RM12B-SY-G-4
5-RM12B-SY-D-5RM12B-SY-E-5RM12B-SY-G-5
6-RM12B-SY-D-6RM12B-SY-E-6RM12B-SY-G-6
7--RM12B-SY-E-7RM12B-SY-G-7
PT
(オス・
マークチューブ)
RMコネクタ ストレート/中継/パネル取付タイプ 外形図

ピン番入りマークチューブ付
2RM12B-PT-A-2RM12B-PT-D-2RM12B-PT-E-2RM12B-PT-G-20.2 ~ 50

0.1m
毎に
指定可能
3RM12B-PT-A-3RM12B-PT-D-3RM12B-PT-E-3RM12B-PT-G-3
4RM12B-PT-A-4RM12B-PT-D-4RM12B-PT-E-4RM12B-PT-G-4
5-RM12B-PT-D-5RM12B-PT-E-5RM12B-PT-G-5
6-RM12B-PT-D-6RM12B-PT-E-6RM12B-PT-G-6
7--RM12B-PT-E-7RM12B-PT-G-7
ST
(メス・
マークチューブ)
RMコネクタ ストレート/中継/パネル取付タイプ 外形図

ピン番入りマークチューブ付
2RM12B-ST-A-2RM12B-ST-D-2RM12B-ST-E-2RM12B-ST-G-2
3RM12B-ST-A-3RM12B-ST-D-3RM12B-ST-E-3RM12B-ST-G-3
4RM12B-ST-A-4RM12B-ST-D-4RM12B-ST-E-4RM12B-ST-G-4
5-RM12B-ST-D-5RM12B-ST-E-5RM12B-ST-G-5
6-RM12B-ST-D-6RM12B-ST-E-6RM12B-ST-G-6
7--RM12B-ST-E-7RM12B-ST-G-7
RKP
(オス・
切り落とし)
(フランジ型)
RMコネクタ ストレート/中継/パネル取付タイプ 外形図2RM12B-RKP-A-2RM12B-RKP-D-2RM12B-RKP-E-2RM12B-RKP-G-20.2 ~ 50

0.1m
毎に
指定可能
3RM12B-RKP-A-3RM12B-RKP-D-3RM12B-RKP-E-3RM12B-RKP-G-3
4RM12B-RKP-A-4RM12B-RKP-D-4RM12B-RKP-E-4RM12B-RKP-G-4
5-RM12B-RKP-D-5RM12B-RKP-E-5RM12B-RKP-G-5
6-RM12B-RKP-D-6RM12B-RKP-E-6RM12B-RKP-G-6
7--RM12B-RKP-E-7RM12B-RKP-G-7
RKS
(メス・
切り落とし)
(フランジ型)
2RM12B-RKS-A-2RM12B-RKS-D-2RM12B-RKS-E-2RM12B-RKS-G-2
3RM12B-RKS-A-3RM12B-RKS-D-3RM12B-RKS-E-3RM12B-RKS-G-3
4RM12B-RKS-A-4RM12B-RKS-D-4RM12B-RKS-E-4RM12B-RKS-G-4
5-RM12B-RKS-D-5RM12B-RKS-E-5RM12B-RKS-G-5
6-RM12B-RKS-D-6RM12B-RKS-E-6RM12B-RKS-G-6
7--RM12B-RKS-E-7RM12B-RKS-G-7
RKPRT
(オス・
マークチューブ)
(フランジ型)
RMコネクタ ストレート/中継/パネル取付タイプ 外形図

ピン番入りマークチューブ付
2RM12B-RKPRT-A-2RM12B-RKPRT-D-2RM12B-RKPRT-E-2RM12B-RKPRT-G-2
3RM12B-RKPRT-A-3RM12B-RKPRT-D-3RM12B-RKPRT-E-3RM12B-RKPRT-G-3
4RM12B-RKPRT-A-4RM12B-RKPRT-D-4RM12B-RKPRT-E-4RM12B-RKPRT-G-4
5-RM12B-RKPRT-D-5RM12B-RKPRT-E-5RM12B-RKPRT-G-5
6-RM12B-RKPRT-D-6RM12B-RKPRT-E-6RM12B-RKPRT-G-6
7--RM12B-RKPRT-E-7RM12B-RKPRT-G-7
RKSRT
(メス・
マークチューブ)
(フランジ型)
2RM12B-RKSRT-A-2RM12B-RKSRT-D-2RM12B-RKSRT-E-2RM12B-RKSRT-G-2
3RM12B-RKSRT-A-3RM12B-RKSRT-D-3RM12B-RKSRT-E-3RM12B-RKSRT-G-3
4RM12B-RKSRT-A-4RM12B-RKSRT-D-4RM12B-RKSRT-E-4RM12B-RKSRT-G-4
5-RM12B-RKSRT-D-5RM12B-RKSRT-E-5RM12B-RKSRT-G-5
6-RM12B-RKSRT-D-6RM12B-RKSRT-E-6RM12B-RKSRT-G-6
7--RM12B-RKSRT-E-7RM12B-RKSRT-G-7
RNP
(オス・
切り落とし)
(バルクヘッド型)
RMコネクタ ストレート/中継/パネル取付タイプ 外形図2RM12B-RNP-A-2RM12B-RNP-D-2RM12B-RNP-E-2RM12B-RNP-G-20.2 ~ 50

0.1m
毎に
指定可能
3RM12B-RNP-A-3RM12B-RNP-D-3RM12B-RNP-E-3RM12B-RNP-G-3
4RM12B-RNP-A-4RM12B-RNP-D-4RM12B-RNP-E-4RM12B-RNP-G-4
5-RM12B-RNP-D-5RM12B-RNP-E-5RM12B-RNP-G-5
6-RM12B-RNP-D-6RM12B-RNP-E-6RM12B-RNP-G-6
7--RM12B-RNP-E-7RM12B-RNP-G-7
RNS
(オス・
切り落とし)
(バルクヘッド型)
2RM12B-RNS-A-2RM12B-RNS-D-2RM12B-RNS-E-2RM12B-RNS-G-2
3RM12B-RNS-A-3RM12B-RNS-D-3RM12B-RNS-E-3RM12B-RNS-G-3
4RM12B-RNS-A-4RM12B-RNS-D-4RM12B-RNS-E-4RM12B-RNS-G-4
5-RM12B-RNS-D-5RM12B-RNS-E-5RM12B-RNS-G-5
6-RM12B-RNS-D-6RM12B-RNS-E-6RM12B-RNS-G-6
7--RM12B-RNS-E-7RM12B-RNS-G-7
RNPRT
(オス・
マークチューブ)
(バルクヘッド型)
RMコネクタ ストレート/中継/パネル取付タイプ 外形図

ピン番入りマークチューブ付
2RM12B-RNPRT-A-2RM12B-RNPRT-D-2RM12B-RNPRT-E-2RM12B-RNPRT-G-2
3RM12B-RNPRT-A-3RM12B-RNPRT-D-3RM12B-RNPRT-E-3RM12B-RNPRT-G-3
4RM12B-RNPRT-A-4RM12B-RNPRT-D-4RM12B-RNPRT-E-4RM12B-RNPRT-G-4
5-RM12B-RNPRT-D-5RM12B-RNPRT-E-5RM12B-RNPRT-G-5
6-RM12B-RNPRT-D-6RM12B-RNPRT-E-6RM12B-RNPRT-G-6
7--RM12B-RNPRT-E-7RM12B-RNPRT-G-7
RNSRT
(メス・
マークチューブ)
(バルクヘッド型)
2RM12B-RNSRT-A-2RM12B-RNSRT-D-2RM12B-RNSRT-E-2RM12B-RNSRT-G-2
3RM12B-RNSRT-A-3RM12B-RNSRT-D-3RM12B-RNSRT-E-3RM12B-RNSRT-G-3
4RM12B-RNSRT-A-4RM12B-RNSRT-D-4RM12B-RNSRT-E-4RM12B-RNSRT-G-4
5-RM12B-RNSRT-D-5RM12B-RNSRT-E-5RM12B-RNSRT-G-5
6-RM12B-RNSRT-D-6RM12B-RNSRT-E-6RM12B-RNSRT-G-6
7--RM12B-RNSRT-E-7RM12B-RNSRT-G-7

コネクタタイプ:RM12バヨネット中継用 (ヒロセ電機コネクタ)

形状仕様
タイプ
外形イメージ図
(単位:mm)
芯数Aケーブル
AWG16(灰)300V
シールドなし
Dケーブル
(紺)300V
耐油、柔軟
シールドなし
Eケーブル
AWG23(紺)150V
UL、耐屈曲、耐油、柔軟
シールド付
Gケーブル
AWG23(紺)150V
UL、耐油、柔軟
シールド付
指定長
(m)
JP
(中継用オス・
切り落とし)
RMコネクタ ストレート/中継/パネル取付タイプ 外形図2RM12B-JP-A-2RM12B-JP-D-2RM12B-JP-E-2RM12B-JP-G-20.2 ~ 50

0.1m
毎に
指定可能
3RM12B-JP-A-3RM12B-JP-D-3RM12B-JP-E-3RM12B-JP-G-3
4RM12B-JP-A-4RM12B-JP-D-4RM12B-JP-E-4RM12B-JP-G-4
5-RM12B-JP-D-5RM12B-JP-E-5RM12B-JP-G-5
6-RM12B-JP-D-6RM12B-JP-E-6RM12B-JP-G-6
7--RM12B-JP-E-7RM12B-JP-G-7
JS
(中継用メス・
切り落とし)
RMコネクタ ストレート/中継/パネル取付タイプ 外形図2RM12B-JS-A-2RM12B-JS-D-2RM12B-JS-E-2RM12B-JS-G-2
3RM12B-JS-A-3RM12B-JS-D-3RM12B-JS-E-3RM12B-JS-G-3
4RM12B-JS-A-4RM12B-JS-D-4RM12B-JS-E-4RM12B-JS-G-4
5-RM12B-JS-D-5RM12B-JS-E-5RM12B-JS-G-5
6-RM12B-JS-D-6RM12B-JS-E-6RM12B-JS-G-6
7--RM12B-JS-E-7RM12B-JS-G-7
JPP
(中継用オス・
オスプラグ)
RMコネクタ ストレート/中継/パネル取付タイプ 外形図2RM12B-JPP-A-2RM12B-JPP-D-2RM12B-JPP-E-2RM12B-JPP-G-20.2 ~ 50

0.1m
毎に
指定可能
3RM12B-JPP-A-3RM12B-JPP-D-3RM12B-JPP-E-3RM12B-JPP-G-3
4RM12B-JPP-A-4RM12B-JPP-D-4RM12B-JPP-E-4RM12B-JPP-G-4
5-RM12B-JPP-D-5RM12B-JPP-E-5RM12B-JPP-G-5
6-RM12B-JPP-D-6RM12B-JPP-E-6RM12B-JPP-G-6
7--RM12B-JPP-E-7RM12B-JPP-G-7
JSS
(中継用メス・
メスプラグ)
RMコネクタ ストレート/中継/パネル取付タイプ 外形図2RM12B-JSS-A-2RM12B-JSS-D-2RM12B-JSS-E-2RM12B-JSS-G-2
3RM12B-JSS-A-3RM12B-JSS-D-3RM12B-JSS-E-3RM12B-JSS-G-3
4RM12B-JSS-A-4RM12B-JSS-D-4RM12B-JSS-E-4RM12B-JSS-G-4
5-RM12B-JSS-D-5RM12B-JSS-E-5RM12B-JSS-G-5
6-RM12B-JSS-D-6RM12B-JSS-E-6RM12B-JSS-G-6
7--RM12B-JSS-E-7RM12B-JSS-G-7
JPS
(中継用オス・
メスプラグ)
RMコネクタ ストレート/中継/パネル取付タイプ 外形図2RM12B-JPS-A-2RM12B-JPS-D-2RM12B-JPS-E-2RM12B-JPS-G-2
3RM12B-JPS-A-3RM12B-JPS-D-3RM12B-JPS-E-3RM12B-JPS-G-3
4RM12B-JPS-A-4RM12B-JPS-D-4RM12B-JPS-E-4RM12B-JPS-G-4
5-RM12B-JPS-D-5RM12B-JPS-E-5RM12B-JPS-G-5
6-RM12B-JPS-D-6RM12B-JPS-E-6RM12B-JPS-G-6
7--RM12B-JPS-E-7RM12B-JPS-G-7
JSP
(中継用メス・
オスプラグ)
RMコネクタ ストレート/中継/パネル取付タイプ 外形図2RM12B-JSP-A-2RM12B-JSP-D-2RM12B-JSP-E-2RM12B-JSP-G-2
3RM12B-JSP-A-3RM12B-JSP-D-3RM12B-JSP-E-3RM12B-JSP-G-3
4RM12B-JSP-A-4RM12B-JSP-D-4RM12B-JSP-E-4RM12B-JSP-G-4
5-RM12B-JSP-D-5RM12B-JSP-E-5RM12B-JSP-G-5
6-RM12B-JSP-D-6RM12B-JSP-E-6RM12B-JSP-G-6
7--RM12B-JSP-E-7RM12B-JSP-G-7
JPJP
(中継用オス・
中継用オス)
RMコネクタ ストレート/中継/パネル取付タイプ 外形図2RM12B-JPJP-A-2RM12B-JPJP-D-2RM12B-JPJP-E-2RM12B-JPJP-G-20.2 ~ 50

0.1m
毎に
指定可能
3RM12B-JPJP-A-3RM12B-JPJP-D-3RM12B-JPJP-E-3RM12B-JPJP-G-3
4RM12B-JPJP-A-4RM12B-JPJP-D-4RM12B-JPJP-E-4RM12B-JPJP-G-4
5-RM12B-JPJP-D-5RM12B-JPJP-E-5RM12B-JPJP-G-5
6-RM12B-JPJP-D-6RM12B-JPJP-E-6RM12B-JPJP-G-6
7--RM12B-JPJP-E-7RM12B-JPJP-G-7
JSJS
(中継用メス・
中継用メス)
RMコネクタ ストレート/中継/パネル取付タイプ 外形図2RM12B-JSJS-A-2RM12B-JSJS-D-2RM12B-JSJS-E-2RM12B-JSJS-G-2
3RM12B-JSJS-A-3RM12B-JSJS-D-3RM12B-JSJS-E-3RM12B-JSJS-G-3
4RM12B-JSJS-A-4RM12B-JSJS-D-4RM12B-JSJS-E-4RM12B-JSJS-G-4
5-RM12B-JSJS-D-5RM12B-JSJS-E-5RM12B-JSJS-G-5
6-RM12B-JSJS-D-6RM12B-JSJS-E-6RM12B-JSJS-G-6
7--RM12B-JSJS-E-7RM12B-JSJS-G-7
JPJS
(中継用オス・
中継用メス)
RMコネクタ ストレート/中継/パネル取付タイプ 外形図2RM12B-JPJS-A-2RM12B-JPJS-D-2RM12B-JPJS-E-2RM12B-JPJS-G-2
3RM12B-JPJS-A-3RM12B-JPJS-D-3RM12B-JPJS-E-3RM12B-JPJS-G-3
4RM12B-JPJS-A-4RM12B-JPJS-D-4RM12B-JPJS-E-4RM12B-JPJS-G-4
5-RM12B-JPJS-D-5RM12B-JPJS-E-5RM12B-JPJS-G-5
6-RM12B-JPJS-D-6RM12B-JPJS-E-6RM12B-JPJS-G-6
7--RM12B-JPJS-E-7RM12B-JPJS-G-7
JPY
(中継用オス・
Y端子)
RMコネクタ ストレート/中継/パネル取付タイプ 外形図

ピン番入りマークチューブ付
2RM12B-JPY-A-2RM12B-JPY-D-2RM12B-JPY-E-2RM12B-JPY-G-20.2 ~ 50

0.1m
毎に
指定可能
3RM12B-JPY-A-3RM12B-JPY-D-3RM12B-JPY-E-3RM12B-JPY-G-3
4RM12B-JPY-A-4RM12B-JPY-D-4RM12B-JPY-E-4RM12B-JPY-G-4
5-RM12B-JPY-D-5RM12B-JPY-E-5RM12B-JPY-G-5
6-RM12B-JPY-D-6RM12B-JPY-E-6RM12B-JPY-G-6
7--RM12B-JPY-E-7RM12B-JPY-G-7
JSY
(中継用メス・
Y端子)
RMコネクタ ストレート/中継/パネル取付タイプ 外形図

ピン番入りマークチューブ付
2RM12B-JSY-A-2RM12B-JSY-D-2RM12B-JSY-E-2RM12B-JSY-G-2
3RM12B-JSY-A-3RM12B-JSY-D-3RM12B-JSY-E-3RM12B-JSY-G-3
4RM12B-JSY-A-4RM12B-JSY-D-4RM12B-JSY-E-4RM12B-JSY-G-4
5-RM12B-JSY-D-5RM12B-JSY-E-5RM12B-JSY-G-5
6-RM12B-JSY-D-6RM12B-JSY-E-6RM12B-JSY-G-6
7--RM12B-JSY-E-7RM12B-JSY-G-7
JPT
(中継用オス・
マークチューブ)
RMコネクタ ストレート/中継/パネル取付タイプ 外形図

ピン番入りマークチューブ付
2RM12B-JPT-A-2RM12B-JPT-D-2RM12B-JPT-E-2RM12B-JPT-G-20.2 ~ 50

0.1m
毎に
指定可能
3RM12B-JPT-A-3RM12B-JPT-D-3RM12B-JPT-E-3RM12B-JPT-G-3
4RM12B-JPT-A-4RM12B-JPT-D-4RM12B-JPT-E-4RM12B-JPT-G-4
5-RM12B-JPT-D-5RM12B-JPT-E-5RM12B-JPT-G-5
6-RM12B-JPT-D-6RM12B-JPT-E-6RM12B-JPT-G-6
7--RM12B-JPT-E-7RM12B-JPT-G-7
JST
(中継用メス・
マークチューブ)
RMコネクタ ストレート/中継/パネル取付タイプ 外形図

ピン番入りマークチューブ付
2RM12B-JST-A-2RM12B-JST-D-2RM12B-JST-E-2RM12B-JST-G-2
3RM12B-JST-A-3RM12B-JST-D-3RM12B-JST-E-3RM12B-JST-G-3
4RM12B-JST-A-4RM12B-JST-D-4RM12B-JST-E-4RM12B-JST-G-4
5-RM12B-JST-D-5RM12B-JST-E-5RM12B-JST-G-5
6-RM12B-JST-D-6RM12B-JST-E-6RM12B-JST-G-6
7--RM12B-JST-E-7RM12B-JST-G-7

コネクタタイプ:RM15速脱着 (ヒロセ電機コネクタ)

形状仕様
タイプ
外形イメージ図
(単位:mm)
芯数Aケーブル
AWG14(灰)300V
シールドなし
Dケーブル
(紺)300V
耐油、柔軟
シールドなし
Eケーブル
AWG23(紺)150V
UL、耐屈曲、耐油、柔軟
シールド付
Gケーブル
AWG23(紺)150V
UL、耐油、柔軟
シールド付
指定長
(m)
P
(オス・切り落とし)
RMコネクタ ストレート/中継/パネル取付タイプ 外形図2RM15Q-P-A-2RM15Q-P-D-2RM15Q-P-E-2RM15Q-P-G-20.2 ~ 50

0.1m
毎に
指定可能
4RM15Q-P-A-4RM15Q-P-D-4RM15Q-P-E-4RM15Q-P-G-4
8-RM15Q-P-D-8RM15Q-P-E-8RM15Q-P-G-8
10-RM15Q-P-D-10RM15Q-P-E-10RM15Q-P-G-10
12-RM15Q-P-D-12RM15Q-P-E-12RM15Q-P-G-12
S
(メス・切り落とし)
RMコネクタ ストレート/中継/パネル取付タイプ 外形図2RM15Q-S-A-2RM15Q-S-D-2RM15Q-S-E-2RM15Q-S-G-2
4RM15Q-S-A-4RM15Q-S-D-4RM15Q-S-E-4RM15Q-S-G-4
8-RM15Q-S-D-8RM15Q-S-E-8RM15Q-S-G-8
10-RM15Q-S-D-10RM15Q-S-E-10RM15Q-S-G-10
12-RM15Q-S-D-12RM15Q-S-E-12RM15Q-S-G-12
PP
(オス・オス)
RMコネクタ ストレート/中継/パネル取付タイプ 外形図2RM15Q-PP-A-2RM15Q-PP-D-2RM15Q-PP-E-2RM15Q-PP-G-20.2 ~ 50

0.1m
毎に
指定可能
4RM15Q-PP-A-4RM15Q-PP-D-4RM15Q-PP-E-4RM15Q-PP-G-4
8-RM15Q-PP-D-8RM15Q-PP-E-8RM15Q-PP-G-8
10-RM15Q-PP-D-10RM15Q-PP-E-10RM15Q-PP-G-10
12-RM15Q-PP-D-12RM15Q-PP-E-12RM15Q-PP-G-12
SS
(メス・メス)
RMコネクタ ストレート/中継/パネル取付タイプ 外形図2RM15Q-SS-A-2RM15Q-SS-D-2RM15Q-SS-E-2RM15Q-SS-G-2
4RM15Q-SS-A-4RM15Q-SS-D-4RM15Q-SS-E-4RM15Q-SS-G-4
8-RM15Q-SS-D-8RM15Q-SS-E-8RM15Q-SS-G-8
10-RM15Q-SS-D-10RM15Q-SS-E-10RM15Q-SS-G-10
12-RM15Q-SS-D-12RM15Q-SS-E-12RM15Q-SS-G-12
PS
(オス・メス)
RMコネクタ ストレート/中継/パネル取付タイプ 外形図2RM15Q-PS-A-2RM15Q-PS-D-2RM15Q-PS-E-2RM15Q-PS-G-2
4RM15Q-PS-A-4RM15Q-PS-D-4RM15Q-PS-E-4RM15Q-PS-G-4
8-RM15Q-PS-D-8RM15Q-PS-E-8RM15Q-PS-G-8
10-RM15Q-PS-D-10RM15Q-PS-E-10RM15Q-PS-G-10
12-RM15Q-PS-D-12RM15Q-PS-E-12RM15Q-PS-G-12
PY
(オス・Y端子)
RMコネクタ ストレート/中継/パネル取付タイプ 外形図

ピン番入りマークチューブ付
2RM15Q-PY-A-2RM15Q-PY-D-2RM15Q-PY-E-2RM15Q-PY-G-20.2 ~ 50

0.1m
毎に
指定可能
4RM15Q-PY-A-4RM15Q-PY-D-4RM15Q-PY-E-4RM15Q-PY-G-4
8-RM15Q-PY-D-8RM15Q-PY-E-8RM15Q-PY-G-8
10-RM15Q-PY-D-10RM15Q-PY-E-10RM15Q-PY-G-10
12-RM15Q-PY-D-12RM15Q-PY-E-12RM15Q-PY-G-12
SY
(メス・Y端子)
RMコネクタ ストレート/中継/パネル取付タイプ 外形図

ピン番入りマークチューブ付
2RM15Q-SY-A-2RM15Q-SY-D-2RM15Q-SY-E-2RM15Q-SY-G-2
4RM15Q-SY-A-4RM15Q-SY-D-4RM15Q-SY-E-4RM15Q-SY-G-4
8-RM15Q-SY-D-8RM15Q-SY-E-8RM15Q-SY-G-8
10-RM15Q-SY-D-10RM15Q-SY-E-10RM15Q-SY-G-10
12-RM15Q-SY-D-12RM15Q-SY-E-12RM15Q-SY-G-12
PT
(オス・
マークチューブ)
RMコネクタ ストレート/中継/パネル取付タイプ 外形図

ピン番入りマークチューブ付
2RM15Q-PT-A-2RM15Q-PT-D-2RM15Q-PT-E-2RM15Q-PT-G-20.2 ~ 50

0.1m
毎に
指定可能
4RM15Q-PT-A-4RM15Q-PT-D-4RM15Q-PT-E-4RM15Q-PT-G-4
8-RM15Q-PT-D-8RM15Q-PT-E-8RM15Q-PT-G-8
10-RM15Q-PT-D-10RM15Q-PT-E-10RM15Q-PT-G-10
12-RM15Q-PT-D-12RM15Q-PT-E-12RM15Q-PT-G-12
ST
(メス・マークチューブ)
RMコネクタ ストレート/中継/パネル取付タイプ 外形図

ピン番入りマークチューブ付
2RM15Q-ST-A-2RM15Q-ST-D-2RM15Q-ST-E-2RM15Q-ST-G-2
4RM15Q-ST-A-4RM15Q-ST-D-4RM15Q-ST-E-4RM15Q-ST-G-4
8-RM15Q-ST-D-8RM15Q-ST-E-8RM15Q-ST-G-8
10-RM15Q-ST-D-10RM15Q-ST-E-10RM15Q-ST-G-10
12-RM15Q-ST-D-12RM15Q-ST-E-12RM15Q-ST-G-12
RNP
(オス・切り落とし)
(バルクヘッド型)
RMコネクタ ストレート/中継/パネル取付タイプ 外形図2RM15Q-RNP-A-2RM15Q-RNP-D-2RM15Q-RNP-E-2RM15Q-RNP-G-20.2 ~ 50

0.1m
毎に
指定可能
4RM15Q-RNP-A-4RM15Q-RNP-D-4RM15Q-RNP-E-4RM15Q-RNP-G-4
8-RM15Q-RNP-D-8RM15Q-RNP-E-8RM15Q-RNP-G-8
10-RM15Q-RNP-D-10RM15Q-RNP-E-10RM15Q-RNP-G-10
12-RM15Q-RNP-D-12RM15Q-RNP-E-12RM15Q-RNP-G-12
RNS
(メス・切り落とし)
(バルクヘッド型)
2RM15Q-RNS-A-2RM15Q-RNS-D-2RM15Q-RNS-E-2RM15Q-RNS-G-2
4RM15Q-RNS-A-4RM15Q-RNS-D-4RM15Q-RNS-E-4RM15Q-RNS-G-4
8-RM15Q-RNS-D-8RM15Q-RNS-E-8RM15Q-RNS-G-8
10-RM15Q-RNS-D-10RM15Q-RNS-E-10RM15Q-RNS-G-10
12-RM15Q-RNS-D-12RM15Q-RNS-E-12RM15Q-RNS-G-12
RNPRT
(オス・
マークチューブ)
(バルクヘッド型)
RMコネクタ ストレート/中継/パネル取付タイプ 外形図

ピン番入りマークチューブ付
2RM15Q-RNPRT-A-2RM15Q-RNPRT-D-2RM15Q-RNPRT-E-2RM15Q-RNPRT-G-2
4RM15Q-RNPRT-A-4RM15Q-RNPRT-D-4RM15Q-RNPRT-E-4RM15Q-RNPRT-G-4
8-RM15Q-RNPRT-D-8RM15Q-RNPRT-E-8RM15Q-RNPRT-G-8
10-RM15Q-RNPRT-D-10RM15Q-RNPRT-E-10RM15Q-RNPRT-G-10
12-RM15Q-RNPRT-D-12RM15Q-RNPRT-E-12RM15Q-RNPRT-G-12
RNSRT
(メス・マークチューブ)
(バルクヘッド型)
2RM15Q-RNSRT-A-2RM15Q-RNSRT-D-2RM15Q-RNSRT-E-2RM15Q-RNSRT-G-2
4RM15Q-RNSRT-A-4RM15Q-RNSRT-D-4RM15Q-RNSRT-E-4RM15Q-RNSRT-G-4
8-RM15Q-RNSRT-D-8RM15Q-RNSRT-E-8RM15Q-RNSRT-G-8
10-RM15Q-RNSRT-D-10RM15Q-RNSRT-E-10RM15Q-RNSRT-G-10
12-RM15Q-RNSRT-D-12RM15Q-RNSRT-E-12RM15Q-RNSRT-G-12

コネクタタイプ:RM12バヨネット、RM15速脱着  Wケーブル

コネクタ
タイプ
形状仕様
タイプ
外形イメージ図
(単位:mm)
芯数Wケーブル
AWG24(青)300V
耐熱性シールなし
指定長
(m)
RM12BRKPT
(オス・単線)
(フランジ型)
RMコネクタ ストレート/中継/パネル取付タイプ 外形図2RM12B-RKPT-W-20.2 ~ 10

0.1m
毎に
指定可能
3RM12B-RKPT-W-3
4RM12B-RKPT-W-4
5RM12B-RKPT-W-5
6RM12B-RKPT-W-6
7RM12B-RKPT-W-7
RKST
(メス・単線)
(フランジ型)
2RM12B-RKST-W-2
3RM12B-RKST-W-3
4RM12B-RKST-W-4
5RM12B-RKST-W-5
6RM12B-RKST-W-6
7RM12B-RKST-W-7
RNPT
(オス・単線)
(バルクヘッド型)
RMコネクタ ストレート/中継/パネル取付タイプ 外形図2RM12B-RNPT-W-2
3RM12B-RNPT-W-3
4RM12B-RNPT-W-4
5RM12B-RNPT-W-5
6RM12B-RNPT-W-6
7RM12B-RNPT-W-7
RNST
(メス・単線)
(バルクヘッド型)
2RM12B-RNST-W-2
3RM12B-RNST-W-3
4RM12B-RNST-W-4
5RM12B-RNST-W-5
6RM12B-RNST-W-6
7RM12B-RNST-W-7
RM15QRNPT
(オス・単線)
(バルクヘッド型)
RMコネクタ ストレート/中継/パネル取付タイプ 外形図2RM15Q-RNPT-W-2
4RM15Q-RNPT-W-4
8RM15Q-RNPT-W-8
10RM15Q-RNPT-W-10
12RM15Q-RNPT-W-12
RNST
(メス・単線)
(バルクヘッド型)
2RM15Q-RNST-W-2
4RM15Q-RNST-W-4
8RM15Q-RNST-W-8
10RM15Q-RNST-W-10
12RM15Q-RNST-W-12
 

■部材情報

ケーブル
   
Aケーブル(VCTF)
R04コネクタ ストレートタイプ(Cable with straight type R04 connector):関連画像
 
断面積芯数
1.25mm22、3、4
2.0mm22、4
 
主な仕様
シース色グレー 
取得規格電安法(一部除く) 
定格電圧300V
使用温度範囲

-10~60

難燃性 
曲げ半径仕上外径×6(固定部) 
(mm) (可動部) 
※推奨値であり保証値ではございません
【ココが特徴】 
0.3、0.5mm2を装置間にする場合の定格電圧は
100V未満になります。
 
Dケーブル(NASVCTF)
R04コネクタ ストレートタイプ(Cable with straight type R04 connector):関連画像
 
断面積芯数
0.5mm26、12
0.75mm24、10
1.25mm23、8
2.0mm22、4
 
主な仕様
シース色ネイビー 
取得規格電安法(一部除く) 
定格電圧300V
使用温度範囲

0~75

難燃性 
曲げ半径仕上外径×6(固定部) 
(mm) (可動部) 
※推奨値であり保証値ではございません
【ココが特徴】 
0.3、0.5mm2を装置間にする場合の定格電圧は
100V未満になります。
   
旧Eケーブル(NAMFSB)
R04コネクタ ストレートタイプ(Cable with straight type R04 connector):関連画像
 
断面積芯数
0.5mm21P、2P、3P
4P、5P、6P
 
主な仕様
シース色ネイビー 
取得規格ULAWM2576 
定格電圧150V
使用温度範囲

-20~80

難燃性VW-1 
曲げ半径仕上外径×6(固定部) 
(mm) 6(可動部) 
※推奨値であり保証値ではございません
 
新Eケーブル(ST300R)
R04コネクタ ストレートタイプ(Cable with straight type R04 connector):関連画像
 
断面積芯数
0.5mm21P、2P、3P
4P、5P、6P
 
主な仕様
シース色 
取得規格UL21914 
定格電圧300V
使用温度範囲

0~105

難燃性HF 
曲げ半径仕上外径×6(固定部) 
(mm) 6(可動部) 
※推奨値であり保証値ではございません
   
Gケーブル(NAVCSB)
R04コネクタ ストレートタイプ(Cable with straight type R04 connector):関連画像
 
断面積芯数
0.5mm21P、2P、3P
4P、5P、6P
 
主な仕様
シース色ネイビー 
取得規格ULAWM2576/ULAWM2095 
定格電圧150/300V
使用温度範囲

-20~80

難燃性VW-1 
曲げ半径仕上外径×6(固定部) 
(mm) (可動部) 
※推奨値であり保証値ではございません
【ココが特長】 
ULAWM2095(300V80℃)
ULAWM2576(150V80℃)
 
Wケーブル(UL1015)
R04コネクタ ストレートタイプ(Cable with straight type R04 connector):関連画像
 
断面積芯数
0.5mm21P、2P、3P
4P、5P、6P
 
主な仕様
シース色 
取得規格UL1007 
定格電圧300V
使用温度範囲

0~80

難燃性VW-1 
       
コネクタ
外観図RMコネクタ ストレート/中継/パネル取付タイプ 外観図
コネクタタイプRM12RM15
定格電圧AC600V、 DC840V (2極)AC600V、 DC840V (2極)
AC500V、 DC700V (3、4極)AC500V、 DC700V (4、8極)
AC350V、 DC490V (5、6、7極)AC350V、 DC490V (10、12極)
耐電圧AC1800Vを1分間(2極)AC1800Vを1分間(2極)
AC1500Vを1分間(3、4極)AC1500Vを1分間(4、8極)
AC1000Vを1分間(5、6、7極)AC1000Vを1分間(10、12極)
定格電流5A10A(2、4極)
5A(8、10、12極)
絶縁抵抗1000MΩ以上  (DC500Vで測定)1000MΩ以上(DC500Vで測定)
接触抵抗4mΩ以下  (DC1Aで測定)2mΩ以下(2、4極)  (DC1Aで測定)
4mΩ以下(8、10、12極)  (DC1Aで測定)

◆組み合わせ方法

RMコネクタ ストレート/中継/パネル取付タイプ 組み合わせ方法

◆概要仕様

指定長(m)~0.91~44.1~50
公差+20mm+50mm+指定長の3%

※指定長の公差は上記の通りになります。

基本単価
ケーブル料金(ケーブル単価×必要m数)
通常単価

価格表に記載の「基本単価」と「ケーブル単価×必要メートル数」を足した料金が通常単価になります。

※有料追加工がある場合は、通常単価に追加工料金を足した料金になります。

◆基本情報

コネクタメーカーヒロセ電機コネクタ種類RMシリーズ

型番リスト

型番
コネクタ種類
コネクタ1(CN1)
コネクタ2(CN2)
芯数
ケーブル定格電圧(V)
ケーブル形状
長さ(m)
ケーブル規格(UL/CSA)
導体寸法(AWG)
ケーブルタイプ
コネクタ形状
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
RM12
オス中継ストレート
切落とし
2
300
0.2 ~ 50
なし
14、16
Aケーブル:灰(シールド無)
-
10

1個

-( - )

3日目

RM12
オス中継ストレート
切落とし
3
300
0.2 ~ 50
なし
14、16
Aケーブル:灰(シールド無)
-
10

1個

-( - )

3日目

RM12
オス中継ストレート
切落とし
4
300
0.2 ~ 50
なし
14、16
Aケーブル:灰(シールド無)
-
10

1個

-( - )

3日目

RM12
オス中継ストレート
切落とし
2
300
0.2 ~ 50
なし
14、16、18、20
Dケーブル:紺(シールド無)耐油、柔軟
-
10

1個

-( - )

3日目

RM12
オス中継ストレート
切落とし
3
300
0.2 ~ 50
なし
14、16、18、20
Dケーブル:紺(シールド無)耐油、柔軟
-
10

1個

-( - )

3日目

RM12
オス中継ストレート
切落とし
4
300
0.2 ~ 50
なし
14、16、18、20
Dケーブル:紺(シールド無)耐油、柔軟
-
10

1個

-( - )

3日目

RM12
オス中継ストレート
切落とし
5
300
0.2 ~ 50
なし
14、16、18、20
Dケーブル:紺(シールド無)耐油、柔軟
-
10

1個

-( - )

3日目

RM12
オス中継ストレート
切落とし
6
300
0.2 ~ 50
なし
14、16、18、20
Dケーブル:紺(シールド無)耐油、柔軟
-
10

1個

-( - )

3日目

RM12
オス中継ストレート
切落とし
2
150
0.2 ~ 50
UL
23
Eケーブル:紺(シールド付)耐油、柔軟
-
10

1個

-( - )

3日目

RM12
オス中継ストレート
切落とし
3
150
0.2 ~ 50
UL
23
Eケーブル:紺(シールド付)耐油、柔軟
-
10

1個

-( - )

3日目

RM12
オス中継ストレート
切落とし
4
150
0.2 ~ 50
UL
23
Eケーブル:紺(シールド付)耐油、柔軟
-
10

1個

-( - )

3日目

RM12
オス中継ストレート
切落とし
5
150
0.2 ~ 50
UL
23
Eケーブル:紺(シールド付)耐油、柔軟
-
10

1個

-( - )

3日目

RM12
オス中継ストレート
切落とし
6
150
0.2 ~ 50
UL
23
Eケーブル:紺(シールド付)耐油、柔軟
-
10

1個

-( - )

3日目

RM12
オス中継ストレート
切落とし
7
150
0.2 ~ 50
UL
23
Eケーブル:紺(シールド付)耐油、柔軟
-
10

1個

-( - )

3日目

RM12
オス中継ストレート
切落とし
2
150
0.2 ~ 50
UL
23
Gケーブル:紺(シールド付)耐油、柔軟
-
10

1個

-( - )

3日目

RM12
オス中継ストレート
切落とし
3
150
0.2 ~ 50
UL
23
Gケーブル:紺(シールド付)耐油、柔軟
-
10

1個

-( - )

3日目

RM12
オス中継ストレート
切落とし
4
150
0.2 ~ 50
UL
23
Gケーブル:紺(シールド付)耐油、柔軟
-
10

1個

-( - )

3日目

RM12
オス中継ストレート
切落とし
5
150
0.2 ~ 50
UL
23
Gケーブル:紺(シールド付)耐油、柔軟
-
10

1個

-( - )

3日目

RM12
オス中継ストレート
切落とし
6
150
0.2 ~ 50
UL
23
Gケーブル:紺(シールド付)耐油、柔軟
-
10

1個

-( - )

3日目

RM12
オス中継ストレート
切落とし
7
150
0.2 ~ 50
UL
23
Gケーブル:紺(シールド付)耐油、柔軟
-
10

1個

-( - )

3日目

RM12
オス中継ストレート
オス中継ストレート
2
300
0.2 ~ 50
なし
14、16
Aケーブル:灰(シールド無)
-
10

1個

-( - )

3日目

RM12
オス中継ストレート
オス中継ストレート
3
300
0.2 ~ 50
なし
14、16
Aケーブル:灰(シールド無)
-
10

1個

-( - )

3日目

RM12
オス中継ストレート
オス中継ストレート
4
300
0.2 ~ 50
なし
14、16
Aケーブル:灰(シールド無)
-
10

1個

-( - )

3日目

RM12
オス中継ストレート
オス中継ストレート
2
300
0.2 ~ 50
なし
14、16、18、20
Dケーブル:紺(シールド無)耐油、柔軟
-
10

1個

-( - )

3日目

RM12
オス中継ストレート
オス中継ストレート
3
300
0.2 ~ 50
なし
14、16、18、20
Dケーブル:紺(シールド無)耐油、柔軟
-
10

1個

-( - )

3日目

RM12
オス中継ストレート
オス中継ストレート
4
300
0.2 ~ 50
なし
14、16、18、20
Dケーブル:紺(シールド無)耐油、柔軟
-
10

1個

-( - )

3日目

RM12
オス中継ストレート
オス中継ストレート
5
300
0.2 ~ 50
なし
14、16、18、20
Dケーブル:紺(シールド無)耐油、柔軟
-
10

1個

-( - )

3日目

RM12
オス中継ストレート
オス中継ストレート
6
300
0.2 ~ 50
なし
14、16、18、20
Dケーブル:紺(シールド無)耐油、柔軟
-
10

1個

-( - )

3日目

RM12
オス中継ストレート
オス中継ストレート
2
150
0.2 ~ 50
UL
23
Eケーブル:紺(シールド付)耐油、柔軟
-
10

1個

-( - )

3日目

RM12
オス中継ストレート
オス中継ストレート
3
150
0.2 ~ 50
UL
23
Eケーブル:紺(シールド付)耐油、柔軟
-
10

1個

-( - )

3日目

RM12
オス中継ストレート
オス中継ストレート
4
150
0.2 ~ 50
UL
23
Eケーブル:紺(シールド付)耐油、柔軟
-
10

1個

-( - )

3日目

RM12
オス中継ストレート
オス中継ストレート
5
150
0.2 ~ 50
UL
23
Eケーブル:紺(シールド付)耐油、柔軟
-
10

1個

-( - )

3日目

RM12
オス中継ストレート
オス中継ストレート
6
150
0.2 ~ 50
UL
23
Eケーブル:紺(シールド付)耐油、柔軟
-
10

1個

-( - )

3日目

RM12
オス中継ストレート
オス中継ストレート
7
150
0.2 ~ 50
UL
23
Eケーブル:紺(シールド付)耐油、柔軟
-
10

1個

-( - )

3日目

RM12
オス中継ストレート
オス中継ストレート
2
150
0.2 ~ 50
UL
23
Gケーブル:紺(シールド付)耐油、柔軟
-
10

1個

-( - )

3日目

RM12
オス中継ストレート
オス中継ストレート
3
150
0.2 ~ 50
UL
23
Gケーブル:紺(シールド付)耐油、柔軟
-
10

1個

-( - )

3日目

RM12
オス中継ストレート
オス中継ストレート
4
150
0.2 ~ 50
UL
23
Gケーブル:紺(シールド付)耐油、柔軟
-
10

1個

-( - )

3日目

RM12
オス中継ストレート
オス中継ストレート
5
150
0.2 ~ 50
UL
23
Gケーブル:紺(シールド付)耐油、柔軟
-
10

1個

-( - )

3日目

RM12
オス中継ストレート
オス中継ストレート
6
150
0.2 ~ 50
UL
23
Gケーブル:紺(シールド付)耐油、柔軟
-
10

1個

-( - )

3日目

RM12
オス中継ストレート
オス中継ストレート
7
150
0.2 ~ 50
UL
23
Gケーブル:紺(シールド付)耐油、柔軟
-
10

1個

-( - )

3日目

RM12
オス中継ストレート
メス中継ストレート
2
300
0.2 ~ 50
なし
14、16
Aケーブル:灰(シールド無)
-
10

1個

-( - )

3日目

RM12
オス中継ストレート
メス中継ストレート
3
300
0.2 ~ 50
なし
14、16
Aケーブル:灰(シールド無)
-
10

1個

-( - )

3日目

RM12
オス中継ストレート
メス中継ストレート
4
300
0.2 ~ 50
なし
14、16
Aケーブル:灰(シールド無)
-
10

1個

-( - )

3日目

RM12
オス中継ストレート
メス中継ストレート
2
300
0.2 ~ 50
なし
14、16、18、20
Dケーブル:紺(シールド無)耐油、柔軟
-
10

1個

-( - )

3日目

RM12
オス中継ストレート
メス中継ストレート
3
300
0.2 ~ 50
なし
14、16、18、20
Dケーブル:紺(シールド無)耐油、柔軟
-
10

1個

-( - )

3日目

RM12
オス中継ストレート
メス中継ストレート
4
300
0.2 ~ 50
なし
14、16、18、20
Dケーブル:紺(シールド無)耐油、柔軟
-
10

1個

-( - )

3日目

RM12
オス中継ストレート
メス中継ストレート
5
300
0.2 ~ 50
なし
14、16、18、20
Dケーブル:紺(シールド無)耐油、柔軟
-
10

1個

-( - )

3日目

RM12
オス中継ストレート
メス中継ストレート
6
300
0.2 ~ 50
なし
14、16、18、20
Dケーブル:紺(シールド無)耐油、柔軟
-
10

1個

-( - )

3日目

RM12
オス中継ストレート
メス中継ストレート
2
150
0.2 ~ 50
UL
23
Eケーブル:紺(シールド付)耐油、柔軟
-
10

1個

-( - )

3日目

RM12
オス中継ストレート
メス中継ストレート
3
150
0.2 ~ 50
UL
23
Eケーブル:紺(シールド付)耐油、柔軟
-
10

1個

-( - )

3日目

RM12
オス中継ストレート
メス中継ストレート
4
150
0.2 ~ 50
UL
23
Eケーブル:紺(シールド付)耐油、柔軟
-
10

1個

-( - )

3日目

RM12
オス中継ストレート
メス中継ストレート
5
150
0.2 ~ 50
UL
23
Eケーブル:紺(シールド付)耐油、柔軟
-
10

1個

-( - )

3日目

RM12
オス中継ストレート
メス中継ストレート
6
150
0.2 ~ 50
UL
23
Eケーブル:紺(シールド付)耐油、柔軟
-
10

1個

-( - )

3日目

RM12
オス中継ストレート
メス中継ストレート
7
150
0.2 ~ 50
UL
23
Eケーブル:紺(シールド付)耐油、柔軟
-
10

1個

-( - )

3日目

RM12
オス中継ストレート
メス中継ストレート
2
150
0.2 ~ 50
UL
23
Gケーブル:紺(シールド付)耐油、柔軟
-
10

1個

-( - )

3日目

RM12
オス中継ストレート
メス中継ストレート
3
150
0.2 ~ 50
UL
23
Gケーブル:紺(シールド付)耐油、柔軟
-
10

1個

-( - )

3日目

RM12
オス中継ストレート
メス中継ストレート
4
150
0.2 ~ 50
UL
23
Gケーブル:紺(シールド付)耐油、柔軟
-
10

1個

-( - )

3日目

RM12
オス中継ストレート
メス中継ストレート
5
150
0.2 ~ 50
UL
23
Gケーブル:紺(シールド付)耐油、柔軟
-
10

1個

-( - )

3日目

RM12
オス中継ストレート
メス中継ストレート
6
150
0.2 ~ 50
UL
23
Gケーブル:紺(シールド付)耐油、柔軟
-
10

1個

-( - )

3日目

RM12
オス中継ストレート
メス中継ストレート
7
150
0.2 ~ 50
UL
23
Gケーブル:紺(シールド付)耐油、柔軟
-
10

1個

-( - )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

通信機器、電子機器などあらゆる機器に使えるヒロセ電機製RM12、RM15コネクタ付ケーブル。

(i)ご注意

  • 在庫なくなり次第使用するコネクタがRM***(71)シリーズからRM***(81)シリーズへ変更となります。
  • 一部商品にて材料や部材入手難などの影響により一時的に受注停止をしております。受注再開時期は現在未定です。
  • 【部材変更案内】安定供給と品質向上のため、ケーブル部材を変更することに致しました。性能に変更なく従来通りご使用可能です。
    変更対象:Eケーブル
    変更時期:2025年2月17日より旧在庫がなくなり次第、順次変更予定
    変更内容詳細:こちらをご参照ください。
 
【ココが特長】
●軽量・小型で豊富な芯数バリエーションを揃えたRMコネクタ付ケーブル
●合計855種類選択が可能
●バヨネットロック方式のRM12Bと速脱着方式のRM15Qコネクタを採用
●4種のコネクタ形状:プラグ、ジャック、パネルマウント(フランジ型、バルクヘッド型)をご用意
●極数:RM12Bは 2、3、4、5、6、7芯 / RM15Qは 2、4、8、10、12芯をご用意
●ケーブルラインナップ:PSE対応、UL規格、耐油、対屈曲、UL1007単線等、計5種類のケーブルラインナップ
●ケーブル長は0.2mから50m間で10cm毎に指定可能
●振動・衝撃に強く、機器間接続用として幅広く利用可能
●製作手間削減、コスト削減
●短納期、2日出荷
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

RMコネクタ付ケーブルのレビュー

評価 5.0 平均満足度:5.0 3件のレビュー

高評価レビュー

自社装置とセンサーをつなげるハーネス
評価 5.0満足度:5.02020/08/26
RM12Bのハーネスを購入しました。納期が早く、加工品質もとても良い。今まではコネクタへのケーブル取付は内製していたのですが、コネクタが小さく半田加工に苦労をしておりました。工数削減となり非常に助かりました。今後も継続使用します。

もっと読む 閉じる

4が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

自社装置とセンサーをつなげるハーネス
評価 5.0満足度:5.02020/08/26
RM12Bのハーネスを購入しました。納期が早く、加工品質もとても良い。今まではコネクタへのケーブル取付は内製していたのですが、コネクタが小さく半田加工に苦労をしておりました。工数削減となり非常に助かりました。今後も継続使用します。

もっと読む 閉じる

4が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

装置間を繋ぐハーネスとして使用
評価 5.0満足度:5.02020/09/25
RM12B-JP-E-7-5とRM12B-S-E-7-5を注文し、装置間を接続するハーネスとして使用しております。今まではコネクタとケーブルを調達し自分で加工をしておりましたが、工数削減でき大変助かりました。加工品質も良く、短納期で大変便利です。また、装置にはエンコーダハーネス等別のケーブルも同居しておりノイズ干渉が心配でしたが、全く問題なし。今後も使用させていただきます。

もっと読む 閉じる

1が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

自社製品の外部接続ケーブル
評価 5.0満足度:5.02021/12/30
自社製品の外部接続ケーブル用に使用しました。マンパワーが足りない時にハーネスとして手配できたのは工数が削減できとても助かりました。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

丸型コネクタ付ケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました