(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
【アメリカン電機】プラグ 平刃形

【アメリカン電機】プラグ 平刃形 (レビュー)

通常価格(税別)
659円
税込価格
725円
通常出荷日
3日目
電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具です。
ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を。カバー部には難燃(UL94 V-1)仕様の軟質樹脂を採用しました。
電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能です。

【アメリカン電機】プラグ 平刃形のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    コンセント増設用
    評価 5.0満足度:5.02021/03/03
    ネジ固定で安心感がある。
    値段も安く品質も良く使いやすい。

    また使用したいと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

【アメリカン電機】プラグ 平刃形

【アメリカン電機】プラグ 平刃形

    コードコネクタボディ(引掛形)

    コードコネクタボディ(引掛形)

      抜止形 コードコネクタボディ (ナイロンカバー)接地形2P 15A 125V

      抜止形 コードコネクタボディ (ナイロンカバー)接地形2P 15A 125V

        防水形プラグ(引掛形)

        防水形プラグ(引掛形)

          防水形コードコネクタボディ(引掛形)

          防水形コードコネクタボディ(引掛形)

            プラグ 平刃形(125V・250V)

            プラグ 平刃形(125V・250V)

              プラグ 引掛形

              プラグ 引掛形

                プラグシリーズ

                プラグシリーズ

                  プラグ (プラカバー)接地形3P 60A 引掛形

                  プラグ (プラカバー)接地形3P 60A 引掛形

                    パネル用コンセントシリーズ

                    パネル用コンセントシリーズ

                      パネル用コンセント

                      パネル用コンセント

                        複式機器用アウトレット(コンセント)

                        複式機器用アウトレット(コンセント)

                          UL/CSA規格 プラグ (ナイロンカバー) 引掛形 20A・30A

                          UL/CSA規格 プラグ (ナイロンカバー) 引掛形 20A・30A

                            メーカー ミスミ アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機
                            通常価格 659円 837円 1,234円 1,298円 1,563円 781円 551円 949円 5,486円 1,450円 750円 1,463円 1,565円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 インレット/プラグ コードコネクタボディ コードコネクタボディ プラグ コードコネクタボディ プラグ プラグ インレット プラグ アウトレット アウトレット アウトレット プラグ
                            形状 A-3 - 接地形2P A-3抜止形 - - - - 接地形2P 平刃形 接地形3P 引掛形 接地形2P 抜止形 - - -
                            定格電圧(V) 125 - 125 - - - - 125 - 125 - - -
                            定格電流(A) 15 - 15 - - - - 15 60 15 - 15 -
                            NEMA規格有無 - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。