(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マルチユースOAタップ 引掛形250V×6ヶ口 コードセット

マルチユースOAタップ 引掛形250V×6ヶ口 コードセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,365円
税込単価
7,002円

送り配線が可能で、VCT3.5mm²電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・...

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品仕様

以下、引掛形・接地形2P 15A 250V (NEMA規格 L6-15)商品につきまして2021年3月21日より順次、栓刃の形状(寸法値)変更となります。
新旧ともに同定格のさし込み口への挿入について品質及び性能上、問題ございません。
恐れ入りますが、 新商品への切り替え時期 につきましては 旧品在庫なくなり次第とさせて頂きます 。
予めご了承ください。

型番リスト

型番

関連

RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KC1250

10

1個

6,365( 7,002円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

送り配線が可能で、VCT3.5mm²電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックなOAタップです。
6つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。
キャブタイヤケーブル1.25〜3.5mm²やVVF1.6〜2.0mm等、各種電線に対応しています。
電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を4ヶ取付可能です。
コードセットの電線には、許容電流値が高く、耐熱性・柔軟性に優れるビニルキャブタイヤケーブルのソフトVCTケーブル2mm²を採用しました。

KC1250で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マルチユースOAタップ 引掛形250V×6ヶ口 コードセットの型番KC1250のページです。
型番KC1250に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マルチユースOAタップ 引掛形250V×6ヶ口 コードセット

マルチユースOAタップ 引掛形250V×6ヶ口 コードセット

    【アメリカン電機】マルチユースOAタップ 引掛形250V×2ヶ口 コード無し

    【アメリカン電機】マルチユースOAタップ 引掛形250V×2ヶ口 コード無し

      電源ケーブル(ソフトVCT 2mm2×3C 10M巻)

      電源ケーブル(ソフトVCT 2mm2×3C 10M巻)

        アースケーブル(5m) KB-DE5

        アースケーブル(5m) KB-DE5

          【アメリカン電機】FA用OAタップ専用マグネット

          【アメリカン電機】FA用OAタップ専用マグネット

            【PANASONIC】延長コード用部品 接地防水コンセント

            【PANASONIC】延長コード用部品 接地防水コンセント

              ブランクキャップ(引掛形用)

              ブランクキャップ(引掛形用)

                【PANASONIC】延長コード用部品 6ヶ口(ボックスタイプ 15A 125V)

                【PANASONIC】延長コード用部品 6ヶ口(ボックスタイプ 15A 125V)

                  アースケーブル

                  アースケーブル

                    【PANASONIC】延長コード用部品 3分岐用テーブルタップ(平型2芯)

                    【PANASONIC】延長コード用部品 3分岐用テーブルタップ(平型2芯)

                      3P接地付 プラグ安全カバー

                      3P接地付 プラグ安全カバー

                        ハーネスキャップ

                        ハーネスキャップ

                          電源コード(3P・ストレートコネクタ・1m)

                          電源コード(3P・ストレートコネクタ・1m)

                            メーカー ミスミ ミスミ アメリカン電機 サンワサプライ ミスミ ミスミ アメリカン電機 ミスミ サンワサプライ ミスミ サンワサプライ ミスミ サンワサプライ
                            通常価格 6,365円 1,921円 5,753円 1,429円 833円 2,743円 559円 6,719円 855円 616円 533円 1,260円 746円
                            通常出荷日 3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 OAタップ OAタップ 電源コード アースケーブル - - キャップ・プラグカバー・ブランクチップ - アースケーブル - キャップ・プラグカバー・ブランクチップ キャップ・プラグカバー・ブランクチップ 電源コード

                            マルチユースOAタップ 引掛形250V×6ヶ口 コードセットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電源タップ/電源コード/延長コード (オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました