(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

HR25コネクタ付ケーブル

HR25コネクタ付ケーブル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

【特長】・メタルシェルデザインで堅牢、EMIシールド対策が必要な機器の接続に最...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • 信号用
  • 機器間接続
  • センサー
  • EMI対策
  • ハンダ
  • ミスミオリジナル

(i)ご注意

  • 本ページの一部商品にて材料や部材入手難などの影響により一時的に受注停止をしております。
    受注停止の型番については、ご注文の型番確定時に注文停止の案内がされます。
  • 【部材変更案内】本シリーズのAケーブル(NA28WSH)は販売終了のため、部材を変更しました。
     ・ケーブル色 紺から黒へ変更
     ・性能差異なし
     ・ハーネス型番 変更なし
     ・変更時期:2023年1月16日受注・製造分より
    ご不明な点がございましたら、本ページ右上の「エレクトロニクス技術窓口」よりお問い合わせ下さい。

型番

未確定168件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表

コネクタタイプ:HR25Pプラグ (ヒロセ電機コネクタ)

形状仕様
タイプ
外形イメージ図
(単位:mm)
 芯数 Aケーブル
AWG28(紺) 30V
UL・柔軟 2重シルード
指定長
(m)
P
(オス)
HR10Aコネクタ ストレートタイプ:関連画像
プラグ・切り落とし
4HR25P-P-A-4 0.2 ~ 50 

0.1m
毎に
指定可能
6HR25P-P-A-6
8HR25P-P-A-8
12HR25P-P-A-12
16HR25P-P-A-16
20HR25P-P-A-20
S
(メス)
HR10Aコネクタ ストレートタイプ:関連画像
プラグ・切り落とし
4HR25P-S-A-4 0.2 ~ 50 

0.1m
毎に
指定可能
6HR25P-S-A-6
8HR25P-S-A-8
12HR25P-S-A-12
16HR25P-S-A-16
20HR25P-S-A-20
PP
(オス・オス)
HR10Aコネクタ ストレートタイプ:関連画像
プラグ・プラグ
4HR25P-PP-A-4 0.2 ~ 50 

0.1m
毎に
指定可能
6HR25P-PP-A-6
8HR25P-PP-A-8
12HR25P-PP-A-12
16HR25P-PP-A-16
20HR25P-PP-A-20
SS
(メス・メス)
HR10Aコネクタ ストレートタイプ:関連画像
プラグ・プラグ
4HR25P-SS-A-4 0.2 ~ 50 

0.1m
毎に
指定可能
6HR25P-SS-A-6
8HR25P-SS-A-8
12HR25P-SS-A-12
16HR25P-SS-A-16
20HR25P-SS-A-20
PS
(オス・メス)
HR10Aコネクタ ストレートタイプ:関連画像
プラグ・プラグ
4HR25P-PS-A-4 0.2 ~ 50 

0.1m
毎に
指定可能
6HR25P-PS-A-6
8HR25P-PS-A-8
12HR25P-PS-A-12
16HR25P-PS-A-16
20HR25P-PS-A-20
PY
(オス)
HR10Aコネクタ ストレートタイプ:関連画像
プラグ・Y端子
ピン番入りマークチューブ付
4HR25P-PY-A-4 0.2 ~ 50 

0.1m
毎に
指定可能
6HR25P-PY-A-6
8HR25P-PY-A-8
12HR25P-PY-A-12
16HR25P-PY-A-16
20HR25P-PY-A-20
SY
(メス)
HR10Aコネクタ ストレートタイプ:関連画像
プラグ・Y端子
ピン番入りマークチューブ付
4HR25P-SY-A-4 0.2 ~ 50 

0.1m
毎に
指定可能
6HR25P-SY-A-6
8HR25P-SY-A-8
12HR25P-SY-A-12
16HR25P-SY-A-16
20HR25P-SY-A-20
PT
(オス)
 
HR10Aコネクタ ストレートタイプ:関連画像
プラグ・マークチューブ
ピン番入りマークチューブ付
4HR25P-PT-A-4 0.2 ~ 50 

0.1m
毎に
指定可能
6HR25P-PT-A-6
8HR25P-PT-A-8
12HR25P-PT-A-12
16HR25P-PT-A-16
20HR25P-PT-A-20
ST
(メス)
HR10Aコネクタ ストレートタイプ:関連画像
プラグ・マークチューブ
ピン番入りマークチューブ付
4HR25P-ST-A-4 0.2 ~ 50 

0.1m
毎に
指定可能
6HR25P-ST-A-6
8HR25P-ST-A-8
12HR25P-ST-A-12
16HR25P-ST-A-16
20HR25P-ST-A-20

◆HR25Rタイプ
コネクタタイプ:HR25Rレセプタクル (ヒロセ電機コネクタ)
形状仕様
タイプ
外形イメージ図
(単位:mm)
 芯数 Aケーブル
AWG28(紺) 30V
UL・柔軟 2重シルード
指定長
(m)
RP
(オス)
HR10Aコネクタ ストレートタイプ:関連画像
パネルマウント・切り落とし
4HR25R-RP-A-4 0.2 ~ 50 

0.1m
毎に
指定可能
6HR25R-RP-A-6
8HR25R-RP-A-8
12HR25R-RP-A-12
16HR25R-RP-A-16
20HR25R-RP-A-20
RS
(メス)
4HR25R-RS-A-4
6HR25R-RS-A-6
8HR25R-RS-A-8
12HR25R-RS-A-12
16HR25R-RS-A-16
20HR25R-RS-A-20
RPRT
(オス)
HR10Aコネクタ ストレートタイプ:関連画像
パネルマウント・マークチューブ
ピン番入りマークチューブ付
4HR25R-RPRT-A-4 0.2 ~ 50 

0.1m
毎に
指定可能
6HR25R-RPRT-A-6
8HR25R-RPRT-A-8
12HR25R-RPRT-A-12
16HR25R-RPRT-A-16
20HR25R-RPRT-A-20
RSRT
(メス)
4HR25R-RSRT-A-4
6HR25R-RSRT-A-6
8HR25R-RSRT-A-8
12HR25R-RSRT-A-12
16HR25R-RSRT-A-16
20HR25R-RSRT-A-20
形状仕様
タイプ
外形イメージ図
(単位:mm)
 芯数 Vケーブル
AWG28(青) バラ線 0.12㎟
指定長
(m)
RPT
(オス)
バラ線
HR10Aコネクタ ストレートタイプ:関連画像
パネルマウント・マークチューブ
ピン番入りマークチューブ付
4HR25R-RPT-V-4 0.2 ~ 10 

0.1m
毎に
指定可能
6HR25R-RPT-V-6
8HR25R-RPT-V-8
12HR25R-RPT-V-12
16HR25R-RPT-V-16
20HR25R-RPT-V-20
RST
(メスパネルマウント)
バラ線
4HR25R-RST-V-4
6HR25R-RST-V-6
8HR25R-RST-V-8
12HR25R-RST-V-12
16HR25R-RST-V-16
20HR25R-RST-V-20
◆HR25Jタイプ
コネクタタイプ:HR25Jジャック (ヒロセ電機コネクタ)
形状仕様
タイプ
外形イメージ図
(単位:mm)
 芯数 Aケーブル
AWG28(紺) 30V
UL・柔軟 2重シルード
指定長
(m)
JP
(オス)
HR10Aコネクタ ストレートタイプ:関連画像
中継用・切り落とし
4HR25J-JP-A-4 0.2 ~ 50 

0.1m
毎に
指定可能
6HR25J-JP-A-6
8HR25J-JP-A-8
12HR25J-JP-A-12
16HR25J-JP-A-16
20HR25J-JP-A-20
JS
(メス)
HR10Aコネクタ ストレートタイプ:関連画像
中継用・切り落とし
4HR25J-JS-A-4 0.2 ~ 50 

0.1m
毎に
指定可能
6HR25J-JS-A-6
8HR25J-JS-A-8
12HR25J-JS-A-12
16HR25J-JS-A-16
20HR25J-JS-A-20
JPP
(オス・オス)
HR10Aコネクタ ストレートタイプ:関連画像
中継用・プラグ
4HR25J-JPP-A-4 0.2 ~ 50 

0.1m
毎に
指定可能
6HR25J-JPP-A-6
8HR25J-JPP-A-8
12HR25J-JPP-A-12
16HR25J-JPP-A-16
20HR25J-JPP-A-20
JSS
(メス・メス)
HR10Aコネクタ ストレートタイプ:関連画像
中継用・プラグ
4HR25J-JSS-A-4 0.2 ~ 50 

0.1m
毎に
指定可能
6HR25J-JSS-A-6
8HR25J-JSS-A-8
12HR25J-JSS-A-12
16HR25J-JSS-A-16
20HR25J-JSS-A-20
JPS
(オス・メス)
HR10Aコネクタ ストレートタイプ:関連画像
中継用・プラグ
4HR25J-JPS-A-4 0.2 ~ 50 

0.1m
毎に
指定可能
6HR25J-JPS-A-6
8HR25J-JPS-A-8
12HR25J-JPS-A-12
16HR25J-JPS-A-16
20HR25J-JPS-A-20
JSP
(メス・オス)
HR10Aコネクタ ストレートタイプ:関連画像
中継用・プラグ
4HR25J-JSP-A-4 0.2 ~ 50 

0.1m
毎に
指定可能
6HR25J-JSP-A-6
8HR25J-JSP-A-8
12HR25J-JSP-A-12
16HR25J-JSP-A-16
20HR25J-JSP-A-20
JPJP
(オス・オス)
HR10Aコネクタ ストレートタイプ:関連画像
中継用・中継用
4HR25J-JPJP-A-4 0.2 ~ 50 

0.1m
毎に
指定可能
6HR25J-JPJP-A-6
8HR25J-JPJP-A-8
12HR25J-JPJP-A-12
16HR25J-JPJP-A-16
20HR25J-JPJP-A-20
JSJS
(メス・メス)
HR10Aコネクタ ストレートタイプ:関連画像
中継用・中継用
4HR25J-JSJS-A-4 0.2 ~ 50 

0.1m
毎に
指定可能
6HR25J-JSJS-A-6
8HR25J-JSJS-A-8
12HR25J-JSJS-A-12
16HR25J-JSJS-A-16
20HR25J-JSJS-A-20
JPJS
(オス・メス)
HR10Aコネクタ ストレートタイプ:関連画像
中継用・中継用
4HR25J-JPJS-A-4 0.2 ~ 50 

0.1m
毎に
指定可能
6HR25J-JPJS-A-6
8HR25J-JPJS-A-8
12HR25J-JPJS-A-12
16HR25J-JPJS-A-16
20HR25J-JPJS-A-20
JPY
(オス)
HR10Aコネクタ ストレートタイプ:関連画像
中継用・Y端子
ピン番入りマークチューブ付
4HR25J-JPY-A-4 0.2 ~ 50 

0.1m
毎に
指定可能
6HR25J-JPY-A-6
8HR25J-JPY-A-8
12HR25J-JPY-A-12
16HR25J-JPY-A-16
20HR25J-JPY-A-20
JSY
(メス)
HR10Aコネクタ ストレートタイプ:関連画像
中継用・Y端子
ピン番入りマークチューブ付
4HR25J-JSY-A-4 0.2 ~ 50 

0.1m
毎に
指定可能
6HR25J-JSY-A-6
8HR25J-JSY-A-8
12HR25J-JSY-A-12
16HR25J-JSY-A-16
20HR25J-JSY-A-20
JPT
(オス)

中継用・マークチューブ
ピン番入りマークチューブ付
4HR25J-JPT-A-4 0.2 ~ 50 

0.1m
毎に
指定可能
6HR25J-JPT-A-6
8HR25J-JPT-A-8
12HR25J-JPT-A-12
16HR25J-JPT-A-16
20HR25J-JPT-A-20
JST
(メス)

中継用・マークチューブ
ピン番入りマークチューブ付
4HR25J-JST-A-4 0.2 ~ 50 

0.1m
毎に
指定可能
6HR25J-JST-A-6
8HR25J-JST-A-8
12HR25J-JST-A-12
16HR25J-JST-A-16
20HR25J-JST-A-20

◆ケーブル仕様
Aケーブル(NA28WSH)主な仕様
シース色ネイビー
取得規格ULAWM20276
定格電圧30V
使用温度範囲‐10℃~80℃
難燃性VW-1SC
曲げ半径(mm)仕上外径×8(固定部)
 
後継Aケーブル(SS30WS)主な仕様
シース色
取得規格ULAWM20276
定格電圧30V
使用温度範囲0℃~80℃
難燃性VW-1SC
曲げ半径(mm)仕上外径×8(固定部)
※推奨値であり保証値ではございません。

◆コネクタ仕様
外観  芯数  耐電圧電流容量絶縁抵抗接触抵抗ソルダーポット内径
4AC100V 1分間1A1,000MΩ以上30mΩΦ0.5
6
8
12
16
20

◆組み合わせ方法


HR10Aコネクタ ストレートタイプ:関連画像


■関連商品のご案内

型番リスト

型番
コネクタ1(CN1)
コネクタ2(CN2)
芯数
ケーブル定格電圧(V)
ケーブル規格(UL/CSA)
ツイストペア
ケーブルタイプ
指定長(m)
耐屈曲
ケーブル色
シールド
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
オス中継ストレート
切落とし
4
30
UL
あり
Aケーブル:紺(2重シールド) 柔軟
0.2 ~ 50
柔軟
ネイビー
2重
10

1個

-( - )

3日目

オス中継ストレート
切落とし
6
30
UL
あり
Aケーブル:紺(2重シールド) 柔軟
0.2 ~ 50
柔軟
ネイビー
2重
10

1個

-( - )

3日目

オス中継ストレート
切落とし
8
30
UL
あり
Aケーブル:紺(2重シールド) 柔軟
0.2 ~ 50
柔軟
ネイビー
2重
10

1個

-( - )

3日目

オス中継ストレート
切落とし
12
30
UL
あり
Aケーブル:紺(2重シールド) 柔軟
0.2 ~ 50
柔軟
ネイビー
2重
10

1個

-( - )

3日目

オス中継ストレート
切落とし
16
30
UL
あり
Aケーブル:紺(2重シールド) 柔軟
0.2 ~ 50
柔軟
ネイビー
2重
10

1個

-( - )

3日目

オス中継ストレート
切落とし
20
30
UL
あり
Aケーブル:紺(2重シールド) 柔軟
0.2 ~ 50
柔軟
ネイビー
2重
10

1個

-( - )

3日目

オス中継ストレート
オス中継ストレート
4
30
UL
あり
Aケーブル:紺(2重シールド) 柔軟
0.2 ~ 50
柔軟
ネイビー
2重
10

1個

-( - )

3日目

オス中継ストレート
オス中継ストレート
6
30
UL
あり
Aケーブル:紺(2重シールド) 柔軟
0.2 ~ 50
柔軟
ネイビー
2重
10

1個

-( - )

3日目

オス中継ストレート
オス中継ストレート
8
30
UL
あり
Aケーブル:紺(2重シールド) 柔軟
0.2 ~ 50
柔軟
ネイビー
2重
10

1個

-( - )

3日目

オス中継ストレート
オス中継ストレート
12
30
UL
あり
Aケーブル:紺(2重シールド) 柔軟
0.2 ~ 50
柔軟
ネイビー
2重
10

1個

-( - )

3日目

オス中継ストレート
オス中継ストレート
16
30
UL
あり
Aケーブル:紺(2重シールド) 柔軟
0.2 ~ 50
柔軟
ネイビー
2重
10

1個

-( - )

3日目

オス中継ストレート
オス中継ストレート
20
30
UL
あり
Aケーブル:紺(2重シールド) 柔軟
0.2 ~ 50
柔軟
ネイビー
2重
10

1個

-( - )

3日目

オス中継ストレート
メス中継ストレート
4
30
UL
あり
Aケーブル:紺(2重シールド) 柔軟
0.2 ~ 50
柔軟
ネイビー
2重
10

1個

-( - )

3日目

オス中継ストレート
メス中継ストレート
6
30
UL
あり
Aケーブル:紺(2重シールド) 柔軟
0.2 ~ 50
柔軟
ネイビー
2重
10

1個

-( - )

3日目

オス中継ストレート
メス中継ストレート
8
30
UL
あり
Aケーブル:紺(2重シールド) 柔軟
0.2 ~ 50
柔軟
ネイビー
2重
10

1個

-( - )

3日目

オス中継ストレート
メス中継ストレート
12
30
UL
あり
Aケーブル:紺(2重シールド) 柔軟
0.2 ~ 50
柔軟
ネイビー
2重
10

1個

-( - )

3日目

オス中継ストレート
メス中継ストレート
16
30
UL
あり
Aケーブル:紺(2重シールド) 柔軟
0.2 ~ 50
柔軟
ネイビー
2重
10

1個

-( - )

3日目

オス中継ストレート
メス中継ストレート
20
30
UL
あり
Aケーブル:紺(2重シールド) 柔軟
0.2 ~ 50
柔軟
ネイビー
2重
10

1個

-( - )

3日目

オス中継ストレート
オスストレート
4
30
UL
あり
Aケーブル:紺(2重シールド) 柔軟
0.2 ~ 50
柔軟
ネイビー
2重
10

1個

-( - )

3日目

オス中継ストレート
オスストレート
6
30
UL
あり
Aケーブル:紺(2重シールド) 柔軟
0.2 ~ 50
柔軟
ネイビー
2重
10

1個

-( - )

3日目

オス中継ストレート
オスストレート
8
30
UL
あり
Aケーブル:紺(2重シールド) 柔軟
0.2 ~ 50
柔軟
ネイビー
2重
10

1個

-( - )

3日目

オス中継ストレート
オスストレート
12
30
UL
あり
Aケーブル:紺(2重シールド) 柔軟
0.2 ~ 50
柔軟
ネイビー
2重
10

1個

-( - )

3日目

オス中継ストレート
オスストレート
16
30
UL
あり
Aケーブル:紺(2重シールド) 柔軟
0.2 ~ 50
柔軟
ネイビー
2重
10

1個

-( - )

3日目

オス中継ストレート
オスストレート
20
30
UL
あり
Aケーブル:紺(2重シールド) 柔軟
0.2 ~ 50
柔軟
ネイビー
2重
10

1個

-( - )

3日目

オス中継ストレート
メスストレート
4
30
UL
あり
Aケーブル:紺(2重シールド) 柔軟
0.2 ~ 50
柔軟
ネイビー
2重
10

1個

-( - )

3日目

オス中継ストレート
メスストレート
6
30
UL
あり
Aケーブル:紺(2重シールド) 柔軟
0.2 ~ 50
柔軟
ネイビー
2重
10

1個

-( - )

3日目

オス中継ストレート
メスストレート
8
30
UL
あり
Aケーブル:紺(2重シールド) 柔軟
0.2 ~ 50
柔軟
ネイビー
2重
10

1個

-( - )

3日目

オス中継ストレート
メスストレート
12
30
UL
あり
Aケーブル:紺(2重シールド) 柔軟
0.2 ~ 50
柔軟
ネイビー
2重
10

1個

-( - )

3日目

オス中継ストレート
メスストレート
16
30
UL
あり
Aケーブル:紺(2重シールド) 柔軟
0.2 ~ 50
柔軟
ネイビー
2重
10

1個

-( - )

3日目

オス中継ストレート
メスストレート
20
30
UL
あり
Aケーブル:紺(2重シールド) 柔軟
0.2 ~ 50
柔軟
ネイビー
2重
10

1個

-( - )

3日目

オス中継ストレート
マークチューブのみ
4
30
UL
あり
Aケーブル:紺(2重シールド) 柔軟
0.2 ~ 50
柔軟
ネイビー
2重
10

1個

-( - )

3日目

オス中継ストレート
マークチューブのみ
6
30
UL
あり
Aケーブル:紺(2重シールド) 柔軟
0.2 ~ 50
柔軟
ネイビー
2重
10

1個

-( - )

3日目

オス中継ストレート
マークチューブのみ
8
30
UL
あり
Aケーブル:紺(2重シールド) 柔軟
0.2 ~ 50
柔軟
ネイビー
2重
10

1個

-( - )

3日目

オス中継ストレート
マークチューブのみ
12
30
UL
あり
Aケーブル:紺(2重シールド) 柔軟
0.2 ~ 50
柔軟
ネイビー
2重
10

1個

-( - )

3日目

オス中継ストレート
マークチューブのみ
16
30
UL
あり
Aケーブル:紺(2重シールド) 柔軟
0.2 ~ 50
柔軟
ネイビー
2重
10

1個

-( - )

3日目

オス中継ストレート
マークチューブのみ
20
30
UL
あり
Aケーブル:紺(2重シールド) 柔軟
0.2 ~ 50
柔軟
ネイビー
2重
10

1個

-( - )

3日目

オス中継ストレート
Y端子
4
30
UL
あり
Aケーブル:紺(2重シールド) 柔軟
0.2 ~ 50
柔軟
ネイビー
2重
10

1個

-( - )

3日目

オス中継ストレート
Y端子
6
30
UL
あり
Aケーブル:紺(2重シールド) 柔軟
0.2 ~ 50
柔軟
ネイビー
2重
10

1個

-( - )

3日目

オス中継ストレート
Y端子
8
30
UL
あり
Aケーブル:紺(2重シールド) 柔軟
0.2 ~ 50
柔軟
ネイビー
2重
10

1個

-( - )

3日目

オス中継ストレート
Y端子
12
30
UL
あり
Aケーブル:紺(2重シールド) 柔軟
0.2 ~ 50
柔軟
ネイビー
2重
10

1個

-( - )

3日目

オス中継ストレート
Y端子
16
30
UL
あり
Aケーブル:紺(2重シールド) 柔軟
0.2 ~ 50
柔軟
ネイビー
2重
10

1個

-( - )

3日目

オス中継ストレート
Y端子
20
30
UL
あり
Aケーブル:紺(2重シールド) 柔軟
0.2 ~ 50
柔軟
ネイビー
2重
10

1個

-( - )

3日目

メス中継ストレート
切落とし
4
30
UL
あり
Aケーブル:紺(2重シールド) 柔軟
0.2 ~ 50
柔軟
ネイビー
2重
10

1個

-( - )

3日目

メス中継ストレート
切落とし
6
30
UL
あり
Aケーブル:紺(2重シールド) 柔軟
0.2 ~ 50
柔軟
ネイビー
2重
10

1個

-( - )

3日目

メス中継ストレート
切落とし
8
30
UL
あり
Aケーブル:紺(2重シールド) 柔軟
0.2 ~ 50
柔軟
ネイビー
2重
10

1個

-( - )

3日目

メス中継ストレート
切落とし
12
30
UL
あり
Aケーブル:紺(2重シールド) 柔軟
0.2 ~ 50
柔軟
ネイビー
2重
10

1個

-( - )

3日目

メス中継ストレート
切落とし
16
30
UL
あり
Aケーブル:紺(2重シールド) 柔軟
0.2 ~ 50
柔軟
ネイビー
2重
10

1個

-( - )

3日目

メス中継ストレート
切落とし
20
30
UL
あり
Aケーブル:紺(2重シールド) 柔軟
0.2 ~ 50
柔軟
ネイビー
2重
10

1個

-( - )

3日目

メス中継ストレート
メス中継ストレート
4
30
UL
あり
Aケーブル:紺(2重シールド) 柔軟
0.2 ~ 50
柔軟
ネイビー
2重
10

1個

-( - )

3日目

メス中継ストレート
メス中継ストレート
6
30
UL
あり
Aケーブル:紺(2重シールド) 柔軟
0.2 ~ 50
柔軟
ネイビー
2重
10

1個

-( - )

3日目

メス中継ストレート
メス中継ストレート
8
30
UL
あり
Aケーブル:紺(2重シールド) 柔軟
0.2 ~ 50
柔軟
ネイビー
2重
10

1個

-( - )

3日目

メス中継ストレート
メス中継ストレート
12
30
UL
あり
Aケーブル:紺(2重シールド) 柔軟
0.2 ~ 50
柔軟
ネイビー
2重
10

1個

-( - )

3日目

メス中継ストレート
メス中継ストレート
16
30
UL
あり
Aケーブル:紺(2重シールド) 柔軟
0.2 ~ 50
柔軟
ネイビー
2重
10

1個

-( - )

3日目

メス中継ストレート
メス中継ストレート
20
30
UL
あり
Aケーブル:紺(2重シールド) 柔軟
0.2 ~ 50
柔軟
ネイビー
2重
10

1個

-( - )

3日目

メス中継ストレート
オスストレート
4
30
UL
あり
Aケーブル:紺(2重シールド) 柔軟
0.2 ~ 50
柔軟
ネイビー
2重
10

1個

-( - )

3日目

メス中継ストレート
オスストレート
6
30
UL
あり
Aケーブル:紺(2重シールド) 柔軟
0.2 ~ 50
柔軟
ネイビー
2重
10

1個

-( - )

3日目

メス中継ストレート
オスストレート
8
30
UL
あり
Aケーブル:紺(2重シールド) 柔軟
0.2 ~ 50
柔軟
ネイビー
2重
10

1個

-( - )

3日目

メス中継ストレート
オスストレート
12
30
UL
あり
Aケーブル:紺(2重シールド) 柔軟
0.2 ~ 50
柔軟
ネイビー
2重
10

1個

-( - )

3日目

メス中継ストレート
オスストレート
16
30
UL
あり
Aケーブル:紺(2重シールド) 柔軟
0.2 ~ 50
柔軟
ネイビー
2重
10

1個

-( - )

3日目

メス中継ストレート
オスストレート
20
30
UL
あり
Aケーブル:紺(2重シールド) 柔軟
0.2 ~ 50
柔軟
ネイビー
2重
10

1個

-( - )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・メタルシェルデザインで堅牢、EMIシールド対策が必要な機器の接続に最適。
・小型で豊富な芯数バリエーションを揃えた高性能丸型コネクタハーネスです。
・力覚センサー用や検査機器用ハーネスとして多く採用されております。
・ネジロック式のコネクタを採用しております。

(i)ご注意

  • 本ページの一部商品にて材料や部材入手難などの影響により一時的に受注停止をしております。
    受注停止の型番については、ご注文の型番確定時に注文停止の案内がされます。
  • 【部材変更案内】本シリーズのAケーブル(NA28WSH)は販売終了のため、部材を変更しました。
     ・ケーブル色 紺から黒へ変更
     ・性能差異なし
     ・ハーネス型番 変更なし
     ・変更時期:2023年1月16日受注・製造分より
    ご不明な点がございましたら、本ページ右上の「エレクトロニクス技術窓口」よりお問い合わせ下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HR25コネクタ付ケーブル

HR25コネクタ付ケーブル

    ミニDINコネクタ付きケーブル(マル信無線電機製)

    ミニDINコネクタ付きケーブル(マル信無線電機製)

      4P M8強靭屈曲モールドコネクタケーブル センサー用配線セット

      4P M8強靭屈曲モールドコネクタケーブル センサー用配線セット

        EtherNetIP, EtherCAT, CC-Link対応 M12コネクタ付ケーブル

        EtherNetIP, EtherCAT, CC-Link対応 M12コネクタ付ケーブル

          Brad Mini-Change コードセット

          Brad Mini-Change コードセット

            4P M8 M12強靭屈曲モールドコネクタケーブル

            4P M8 M12強靭屈曲モールドコネクタケーブル

              丸型防水コネクタ(M12) XS2ハーネス

              丸型防水コネクタ(M12) XS2ハーネス

                M12丸型防水コネクタハーネス

                M12丸型防水コネクタハーネス

                  丸型防水コネクタ XS5 ハーネス

                  丸型防水コネクタ XS5 ハーネス

                    JL05コネクタ付ケーブル ロボット用 ストレート・パネル取付タイプ

                    JL05コネクタ付ケーブル ロボット用 ストレート・パネル取付タイプ

                      PRC03コネクタ付ケーブル ワンタッチ・ストレート・パネル取付タイプ

                      PRC03コネクタ付ケーブル ワンタッチ・ストレート・パネル取付タイプ

                        NRコネクタ付ケーブル ストレート・中継・パネル取付タイプ (ワンタッチロック式タイプ)

                        NRコネクタ付ケーブル ストレート・中継・パネル取付タイプ (ワンタッチロック式タイプ)

                          ミニDINコネクタ(ミスミオリジナル)モールド・パネルマウントタイプ

                          ミニDINコネクタ(ミスミオリジナル)モールド・パネルマウントタイプ

                            メーカー ミスミ ミスミ 三浦電気 ミスミ モレックス 三浦電気 オムロン ミスミ オムロン ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 - - 8,160円 858円 1,682円 5,840円 949円 738円 1,256円 - - - 996円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            コネクタメーカー ヒロセ電機 マル信無線電機 - ミスミ モレックス - オムロン ミスミ オムロン 日本航空電子 多治見無線電機 七星科学研究所 ミスミ
                            コネクタ種類 HR25 ミニDIN M8 M12 - - M12 M12 M12 JL05 PRC03 NR ミニDIN
                            ケーブル形状 - - -

                            HR25コネクタ付ケーブルのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 3件のレビュー

                            高評価レビュー

                            測定装置のモーター制御用のハーネス
                            評価 5.0満足度:5.02020/06/08
                            自分ではんだ付け加工しようとしたが、配線が密でとても出来なかった。既に加工済みの製品があり、非常にありがたかった。

                            もっと読む 閉じる

                            16が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            測定装置のモーター制御用のハーネス
                            評価 5.0満足度:5.02020/06/08
                            自分ではんだ付け加工しようとしたが、配線が密でとても出来なかった。既に加工済みの製品があり、非常にありがたかった。

                            もっと読む 閉じる

                            16が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            アナログセンサのデータ取得用
                            評価 5.0満足度:5.02020/06/03
                            HR25コネクタを使う機会があり、使用いたしました。ケーブルの取り回しもよく、長さも0.1m単位で指定でき、とても便利です。

                            もっと読む 閉じる

                            13が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            IDS社製産業用カメラUI-3080CP用のハーネス
                            評価 5.0満足度:5.02020/08/19
                            HR25P-ST-A-8-0.3を購入。IDS社製産業用カメラUI-3080 CPにHR25のオスレセプタクルコネクタが搭載されており、こちらのコネクタ付きケーブルとして使用。10㎝単位で長さを指定できるため、メーカーオプションケーブルにない長さを指定でき、価格も安く、納期も早いです。自作するにもコネクタが非常に小さく大変苦労しておりました。今後も使います。お勧めです。

                            もっと読む 閉じる

                            9が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            丸型コネクタ付ケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました