(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PTHAS-F40-M40-1
即出荷 PLC対応ケーブル (FCN 圧接加工) PLCタイオウケーブル

即出荷 PLC対応ケーブル (FCN 圧接加工) PTHAS-F40-M40-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
3,049円
税込単価
3,354円

ケーブル長 0.5m、1m、2m、3mの4種類を在庫しており短納期ニーズにお応...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 【部材変更案内】ケーブルタイプがWAケーブル(MAST-UL20276SB-28-**P)から上位互換品のSBケーブル(SS30WS-**P)へ変更となりました(22年11月~順次)。 一重シールドから二重シールドに変わります。

型番

PTHAS-F40-M40-1 解除

Loading...

PTHAS-F40-M40-1 の仕様・寸法情報

商品仕様


◆PLC側コネクタ FCN40芯用
型番全長コネクタ外形図
PLC側端子台側
PTHAS-F40-M40-0.50.5FCN規格
40芯メス
MIL規格
40芯メス
PTHAS-F40-M40-11
PTHAS-F40-M40-22
PTHAS-F40-M40-33
 
即出荷PLC対応ケーブル:関連画像
※その他、FCN40芯オスコネクタ搭載機器にもご使用いただけます。

◆PLC側コネクタ MIL40芯用
型番全長コネクタ外形図
PLC側端子台側
PTHAS-M40-M40-0.50.5MIL規格
40芯メス
MIL規格
40芯メス
PTHAS-M40-M40-11
PTHAS-M40-M40-22
PTHAS-M40-M40-33
 
対応機種
キーエンスオムロンCJ
KV-5500 / KV-5000 / KV-3000 /
KV-1000 / KV-MX1(入力側) / KV-H20G /
KV-H20S / KV-MC20V / KV-H40S / KV-MC40V /
KV-SIR32XT / KV-SSC02 / KV-SH04PL
CJ1M-CPU22 / CJ1M-CPU23 / CJ1W-ID232 /
CJ1W-ID262 / CJ1W-MD263 / CJ1W-MD563 /
CJ1W-OD232 / CJ1W-OD233 /CJ1W-OD263
※その他、MIL40芯オスコネクタ搭載機器にもご使用いただけます。

◆PLC側コネクタ MIL34芯用
型番全長コネクタ外形図
PLC側端子台側
PTHAS-M34-M34-0.50.5MIL規格
34芯メス
MIL規格
34芯メス
PTHAS-M34-M34-11
PTHAS-M34-M34-22
PTHAS-M34-M34-33
 
対応機種
キーエンス
VNC-32T / KV-C16XTD / KV-NC16EXT / KZ-C16X / KV-SC20 / KV-C32TA/TAP / KV-C32TC/TCP /
KV-C32TD / KV-C32XA / KV-C32XC / KV-C32XTD / KV-NC32ET / KV-NC32EX / KZ-C32T /
KZ-C32X / KV-C64TA/TAP / KV-C64TC/TCP / KV-C64TD / KV-C64XA/XB / KV-C64XC
※その他、MIL34芯オスコネクタ搭載機器にもご使用いただけます。

◆PLC側コネクタ MIL20芯用
型番全長コネクタ外形図
PLC側端子台側
PTHAS-M20-M20-0.50.5MIL規格
20芯メス
MIL規格
20芯メス
PTHAS-M20-M20-11
PTHAS-M20-M20-22
PTHAS-M20-M20-33
 
対応機種
三菱FXキーエンスオムロン
FX1NC-16MT / FX1NC-32MT / FX2N-10GM /
FX2N-10PG / FX2N-20GM / FX2NC-16EX /
FX2NC-16EX-DS / FX2NC-16EYT / FX2NC-16EYT-DSS /
FX2NC-16MT / FX2NC-32EX / FX2NC-32EX-DS /
FX2NC-32EYT / FX2NC-32EYT-DSS / FX2NC-32MT /
FX2NC-64MT / FX2NC-96MT / FX3GC-32MT/D /
FX3GC-32MT/DSS / FX3UC-16MT/D / FX3UC-16MT/DSS /
FX3UC-32MT-LT / FX3UC-32MT/D / FX3UC-32MT/DSS /
FX3UC-64MT/D / FX3UC-64MT/DSS / FX3UC-96MT/D /
FX3UC-96MT/DSS
KV-700 / KZ-350 /
KZ-300 / KV-ML16V /
KV-NC16ET / KV-NC16EX
CJ1W-MD233
※その他、MIL20芯オスコネクタ搭載機器にもご使用いただけます。
 

型番リスト

型番
全長(m)
PLC側コネクタ
端子台側コネクタ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PTHAS-F40-M40-1

1
FCN40芯
MIL40芯
10

1個

3,049( 3,354円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ケーブル長 0.5m、1m、2m、3mの4種類を在庫しており短納期ニーズにお応えします。FCN-MIL変換ケーブルは、FCN側が圧接加工でコネクタフードが付かない製品です。
・定尺在庫品(0.5m、1m、2m、3m)
・FCN40芯-MIL40芯 コネクタ変換ケーブルと、両端MIL(40,34,20芯)のタイプをご用意
・ケーブル耐電圧30V 二重シールド 柔軟なケーブルを採用

(i)ご注意

  • 【部材変更案内】ケーブルタイプがWAケーブル(MAST-UL20276SB-28-**P)から上位互換品のSBケーブル(SS30WS-**P)へ変更となりました(22年11月~順次)。 一重シールドから二重シールドに変わります。

PTHAS-F40-M40-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

即出荷 PLC対応ケーブル (FCN 圧接加工)の型番PTHAS-F40-M40-1のページです。
型番PTHAS-F40-M40-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

即出荷 PLC対応ケーブル (FCN 圧接加工)

即出荷 PLC対応ケーブル (FCN 圧接加工)

    即出荷 PLC対応ケーブル端子台セット (FCN-MIL 40芯/MIL両端 40,34,20芯)

    即出荷 PLC対応ケーブル端子台セット (FCN-MIL 40芯/MIL両端 40,34,20芯)

      即出荷 PLC対応ケーブル (FCN 半田加工)

      即出荷 PLC対応ケーブル (FCN 半田加工)

        マルチベンダネットワーク DeviceNet オプションケーブル

        マルチベンダネットワーク DeviceNet オプションケーブル

          プログラマブルコントローラ CPM2C オプションケーブル

          プログラマブルコントローラ CPM2C オプションケーブル

            コネクタ端子台変換ユニット XW2 オプションハーネス

            コネクタ端子台変換ユニット XW2 オプションハーネス

              PLC対応ケーブル (マークチューブ印字 MA-□□□)

              PLC対応ケーブル (マークチューブ印字 MA-□□□)

                デバイスネット太線用防水コネクタ XS4ハーネス

                デバイスネット太線用防水コネクタ XS4ハーネス

                  MCユニット専用端子台 XW2B(MCユニット専用)

                  MCユニット専用端子台 XW2B(MCユニット専用)

                    平座金-箱販売-

                    平座金-箱販売-

                      箱販売 タングレスインサート

                      箱販売 タングレスインサート

                        ばね座金-箱販売-

                        ばね座金-箱販売-

                          箱販売 ネジインサート

                          箱販売 ネジインサート

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ オムロン オムロン オムロン ミスミ オムロン オムロン ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 1,050円 3,050円 1,260円 4,389円 15,086円 3,027円 - 5,683円 14,571円 1,293円 5,300円 1,399円 4,048円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            対応機器メーカー オムロン製対応 / 三菱電機製対応 / 横河電機製対応 オムロン製対応 / 三菱電機製対応 / 富士電機製対応 / キーエンス製対応 / 横河電機製対応 オムロン製対応 / 三菱電機製対応 / 富士電機製対応 / キーエンス製対応 / 横河電機製対応 - - - 三菱電機製対応 オムロン製対応 オムロン製対応 - - - -
                            対応機器シリーズ オムロン CJシリーズ / オムロン CSシリーズ / 三菱電機 MELSEC Lシリーズ / 三菱電機 MELSEC Qシリーズ / 三菱電機 MELSEC FXシリーズ / 富士電機 MICREX-SXシリーズ / キーエンス KVシリーズ / 横河電機 FA-M3Rシリーズ オムロン CJシリーズ / オムロン CSシリーズ / 三菱電機 MELSEC Aシリーズ / 三菱電機 MELSEC Lシリーズ / 三菱電機 MELSEC Qシリーズ / 三菱電機 MELSEC FXシリーズ / 富士電機 MICREX-SXシリーズ / 横河電機 FA-M3Rシリーズ オムロン CJシリーズ / オムロン CSシリーズ / 三菱電機 MELSEC Lシリーズ / 三菱電機 MELSEC Qシリーズ / 三菱電機 MELSEC FXシリーズ / 富士電機 MICREX-SXシリーズ / キーエンス KVシリーズ / 横河電機 FA-M3Rシリーズ - - - 三菱電機 MELSEC Aシリーズ オムロン CSシリーズ / オムロン CVシリーズ / オムロン C200Hシリーズ - - - - -

                            即出荷 PLC対応ケーブル (FCN 圧接加工)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            キーエンス製PLC用ケーブル
                            評価 5.0満足度:5.02022/03/25
                            即出荷商品なので、PLCを組込んだ制御盤が完成してからの注文で間に合います。このため、無駄がなく体裁の良いケーブル長を選択できます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            三菱製&パナソニック社製PLC用ハーネス
                            評価 5.0満足度:5.02020/06/11
                            配線も対応できており、装置への組み付けも完了。他社と比較し短納期かつ価格も安いため、今後も継続使用を検討したい。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PTHAS-F40-M40-0.5
                            PTHAS-F40-M40-2
                            PTHAS-F40-M40-3
                            PTHAS-M20-M20-0.5
                            PTHAS-M20-M20-1
                            PTHAS-M20-M20-2
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?全長
                            (m)
                            PLC側コネクタ 端子台側コネクタ

                            2,739円

                            ( 3,013円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            100.5FCN40芯MIL40芯

                            3,749円

                            ( 4,124円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            102FCN40芯MIL40芯

                            4,080円

                            ( 4,488円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            103FCN40芯MIL40芯

                            1,050円

                            ( 1,155円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            100.5MIL20芯MIL20芯

                            1,180円

                            ( 1,298円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            101MIL20芯MIL20芯

                            1,440円

                            ( 1,584円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            102MIL20芯MIL20芯

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました