(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
PLC対応ケーブル 端子台セット (MIL-MIL 40, 43, 20芯)

PLC対応ケーブル 端子台セット (MIL-MIL 40, 43, 20芯) (レビュー)

通常価格(税別)
3,349円 ~ 6,639円
税込価格
3,684円 ~ 7,303円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
キーエンス PLC KV、KV-nano、KZシリーズに対応可能なMILコネクタ付ケーブルと端子台のセットです。
・キーエンスPLC(KV-nano)に対応した端子台と接続ケーブルのセット品。
・端子台はプッシュインタイプ端子台(極数40、34、20)とネジ端子台(極数40、34、20)両方をご用意。
・MILコネクタ付ケーブルの長さは0.5m、1m、2m、3mの4種類をご用意。
※KV-nanoシリーズ以外は汎用端子台とのセット品です。以下詳細のハーネスと端子台の仕様をご確認ください。

(i)ご注意

  • 本ページの一部商品にて材料や部材入手難などの影響により一時的に受注停止をしております。
    受注停止の型番については、ご注文の型番確定時に注文停止の案内がされます。推奨代替品は即出荷PLC用端子台組合せケーブルとなります。
  • 【部材変更案内1】ケーブルタイプがWAケーブル(MAST-UL20276SB-28-**P)から上位互換品のSBケーブル(SS30WS-**P)へ変更となりました(22年11月~順次)。 一重シールドから二重シールドに変わります。
  • 【仕様について】
    長さを自由に設定できるハーネスはこちら:MILコネクタ付ケーブル 汎用圧接タイプ
     ※セット品ではございませんので、ハーネスと端子台をぞれぞれご注文ください。
     型番:PTHAS-M40-M40-長さ → HIFS-SS-SB-40-長さ-00E-00F
     型番:PTHAS-M34-M34-長さ → HIFS-SS-SB-34-長さ-00E-00F
     型番:PTHAS-M20-M20-長さ → HIFS-SS-SB-20-長さ-00E-00F

PLC対応ケーブル 端子台セット (MIL-MIL 40, 43, 20芯)のレビュー

評価 4.5 平均満足度:4.5 7件のレビュー

高評価レビュー

キーエンスPLC
評価 5.0満足度:5.02023/02/27
制御盤などでキーエンスのPLCを使っています。パッケージタイプなどはネジ式なのでいいのですが、キーエンスはMILコネクタがタイプがあります。その地度ケーブルを自作して片側はばら線にするなど大変手間です。これだと端子台をセットなのでなんの手間もいりませんでした。

もっと読む 閉じる

1が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

並び替え
絞り込み
  1. 1
    KV-NC32Tと接続
    評価 5.0満足度:5.02020/01/30
    メーカー専用端子台にプッシュイン式がないので、こちらを購入しました。
    ケーブル長も選択できるのでとても良かったです。是非おすすめします。

    もっと読む 閉じる

    5が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    キーエンスPLC
    評価 5.0満足度:5.02023/02/27
    制御盤などでキーエンスのPLCを使っています。パッケージタイプなどはネジ式なのでいいのですが、キーエンスはMILコネクタがタイプがあります。その地度ケーブルを自作して片側はばら線にするなど大変手間です。これだと端子台をセットなのでなんの手間もいりませんでした。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    制御盤製作
    評価 4.0満足度:4.02022/08/25
    ネジ端子でないほうが盤内のスペースを節約できて助かっています。
    ただ、端子間が狭いため、配線を変更したいときにはちょっと大変かもしれません。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    PLC接続ケーブル用
    評価 5.0満足度:5.02022/03/29
    端子台とPLCとの接続用に購入しました。事細かく仕様を選定できるのでとても助かっております。以前、自作しようとしたところうまくいかず、コスト的にもあいませんでした。その点、ミスミさんでは安く、早く購入することができたのでとても助かりました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    生産ラインの制御に使用。
    評価 3.0満足度:3.02020/12/08
    工場の電気保守担当者が、生産ラインの制御で使用。 納期と価格がすぐに分かるので、ミスミHPを利用しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    社内設備用。キーエンスPLC用の接続ケーブルと端子台のセット
    評価 5.0満足度:5.02020/08/05
    セット品のため選定が楽、端子台が省スペース設計なので限られた盤内での配置ができとても良い。価格、納期も満足です。今後も使用させていただきます。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    キーエンスPLC KV-NC32Tに対応したハーネスと...
    評価 5.0満足度:5.02020/08/05
    対応する端子台を探していたこところPLCハーネスとのセット型番:PTHAS-M34-M34-1-KVSETNを発見。セット品のため、PLC対応ハーネスと端子台をそれぞれ選定する必要がないため、選定が楽でした。また、納期も非常に早い。今後も使用させていただきます。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PLC対応ケーブル 端子台セット (MIL-MIL 40, 43, 20芯)

PLC対応ケーブル 端子台セット (MIL-MIL 40, 43, 20芯)

    PLC対応ケーブル (マークチューブ印字 KV-□□□)

    PLC対応ケーブル (マークチューブ印字 KV-□□□)

      ナット-単品販売-

      ナット-単品販売-

        六角穴付ボルト-ステンレス-

        六角穴付ボルト-ステンレス-

          ジェクタブロックパンチ -WPC処理-

          ジェクタブロックパンチ -WPC処理-

            汎用スクラップカッタ

            汎用スクラップカッタ

              ジェクタブロックパンチ -HWコート処理-

              ジェクタブロックパンチ -HWコート処理-

                ジェクタブロックパンチブランク

                ジェクタブロックパンチブランク

                  ショートブロックパンチブランク

                  ショートブロックパンチブランク

                    ブロックダイ -小径・ストレートタイプ-

                    ブロックダイ -小径・ストレートタイプ-

                      カス上がり対策ブロックダイ -ボルト止め-

                      カス上がり対策ブロックダイ -ボルト止め-

                        ブロックダイブランク -ストレートタイプ-

                        ブロックダイブランク -ストレートタイプ-

                          ジェクタブロックパンチ -コーティングTiCN処理-

                          ジェクタブロックパンチ -コーティングTiCN処理-

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 3,349円 - 73円 210円 - - - - - - - - -
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目~   5日目   11日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   9日目  
                            対応機器メーカー キーエンス製対応 キーエンス製対応 - - - - - - - - - - -
                            対応機器シリーズ キーエンス KVシリーズ / キーエンス KZシリーズ / キーエンス KV Nanoシリーズ キーエンス KVシリーズ / キーエンス KZシリーズ / キーエンス KV Nanoシリーズ - - - - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。