(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

即出荷 PLC対応ケーブル端子台セット (FCN-MIL 40芯/ MIL-MIL 40, 34, 20芯)

即出荷 PLC対応ケーブル端子台セット (FCN-MIL 40芯/ MIL-MIL 40, 34, 20芯)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
3,349円 ~ 8,199円
税込価格
3,684円 ~ 9,019円

オムロンPLCにご使用いただけるコネクタ付ケーブルと端子台のセットです。ケーブ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本ページの一部商品にて材料や部材入手難などの影響により一時的に受注停止をしております。
    受注停止の型番については、ご注文の型番確定時に注文停止の案内がされます。推奨代替品は即出荷PLC用端子台組合せケーブルとなります。
  • 【部材変更案内1】ケーブルタイプがWAケーブル(MAST-UL20276SB-28-**P)から上位互換品のSBケーブル(SS30WS-**P)へ変更となりました(22年11月~順次)。 一重シールドから二重シールドに変わります。

型番

未確定32件の候補があります。

Loading...

商品情報

◆型番構成
PTHAS – F40 – M40 - 0.5 – OM1SETN
 ①     ②    ③   ④     ⑤
①PLC端子台ハーネスセット
②FCNコネクタ40芯
③MILコネクタ40芯
④長さ(m)
⑤OM:オムロン、N:ねじタイプ
 
◆セット内容
端子台
タイプ
ハーネス端子台セット型番コネクタ
PLC側
コネクタ
端子台側
ハーネス型番長さ
(m)
端子台型番端子台記名番
印字内容
プッシュインPTHAS-F40-M40-0.5-OM1SETFCN
40芯
MIL
40芯
PTHAS-F40-M40-0.50.5MWS-M40PT34-OM1入力ユニット信号名
PTHAS-F40-M40-1-OM1SETPTHAS-F40-M40-11
PTHAS-F40-M40-2-OM1SETPTHAS-F40-M40-22
PTHAS-F40-M40-3-OM1SETPTHAS-F40-M40-33
PTHAS-F40-M40-0.5-OM2SETPTHAS-F40-M40-0.50.5MWS-M40PT34-OM2出力ユニット信号名
PTHAS-F40-M40-1-OM2SETPTHAS-F40-M40-11
PTHAS-F40-M40-2-OM2SETPTHAS-F40-M40-22
PTHAS-F40-M40-3-OM2SETPTHAS-F40-M40-33
PTHAS-F40-M40-0.5-OMSETPTHAS-F40-M40-0.50.5MWS-M40-PT40コネクタピン番号
( 1~40 )
PTHAS-F40-M40-1-OMSET>PTHAS-F40-M40-11
PTHAS-F40-M40-2-OMSETPTHAS-F40-M40-22
PTHAS-F40-M40-3-OMSETPTHAS-F40-M40-33
PTHAS-M20-M20-0.5-OMSETMIL
20芯
MIL
20芯
PTHAS-M20-M20-0.50.5MWS-M20-PT20コネクタピン番号
( 1~20 )
PTHAS-M20-M20-1-OMSETPTHAS-M20-M20-11
PTHAS-M20-M20-2-OMSETPTHAS-M20-M20-22
PTHAS-M20-M20-3-OMSETPTHAS-M20-M20-33
ねじPTHAS-F40-M40-0.5-OM1SETNFCN
40芯
MIL
40芯
PTHAS-F40-M40-0.50.5MWS-M40HT34-OM-1入力ユニット信号名
PTHAS-F40-M40-1-OM1SETNPTHAS-F40-M40-11
PTHAS-F40-M40-2-OM1SETNPTHAS-F40-M40-22
PTHAS-F40-M40-3-OM1SETNPTHAS-F40-M40-33
PTHAS-F40-M40-0.5-OM2SETNPTHAS-F40-M40-0.50.5MWS-M40HT34-OM-2出力ユニット信号名
PTHAS-F40-M40-1-OM2SETNPTHAS-F40-M40-11
PTHAS-F40-M40-2-OM2SETNPTHAS-F40-M40-22
PTHAS-F40-M40-3-OM2SETNPTHAS-F40-M40-33
PTHAS-F40-M40-0.5-OMSETNPTHAS-F40-M40-0.50.5MWS-M40-HT40コネクタピン番号
( 1~40 )
PTHAS-F40-M40-1-OMSETNPTHAS-F40-M40-11
PTHAS-F40-M40-2-OMSETNPTHAS-F40-M40-22
PTHAS-F40-M40-3-OMSETNPTHAS-F40-M40-33
PTHAS-M20-M20-0.5-OMSETNMIL
20芯
MIL
20芯
PTHAS-M20-M20-0.50.5MWS-M20-HT20コネクタピン番号
( 1~20 )
PTHAS-M20-M20-1-OMSETNPTHAS-M20-M20-11
PTHAS-M20-M20-2-OMSETNPTHAS-M20-M20-22
PTHAS-M20-M20-3-OMSETNPTHAS-M20-M20-33

※ハーネスの結線やコンタクト配列情報こちら( 20芯 ・ 40芯 )、端子台のコンタクト配列情報は こちら

 
◆使用ハーネス
特長:コネクタの加工は圧接方式を採用
20芯:オムロンPLCハーネス端子台セット プッシュイン接続式:関連画像   40芯:オムロンPLCハーネス端子台セット プッシュイン接続式:関連画像
◆プッシュイン端子台
特長:(1)プッシュイン接続採用で作業工数削減
        (2)従来品比30%以上の小型化を実現

型番:MWS-M40-PT40

オムロンPLCハーネス端子台セット プッシュイン接続式:関連画像

型番:MWS-M20-PT20

オムロンPLCハーネス端子台セット プッシュイン接続式:関連画像
◆ネジ端子台
特長:(1)上段端子配線が邪魔にならずに下段配線が可能
        (2)住友3M製MILコネクタを搭載

型番:MWS-M40-HT40

オムロンPLCハーネス端子台セット プッシュイン接続式:関連画像

(極性ガイド中央1つ)

型番:MWS-M20-HT20

オムロンPLCハーネス端子台セット プッシュイン接続式:関連画像

(極性ガイド中央1つ)

型番リスト

型番
芯数(芯)
端子台タイプ
長さ(m)
端子台記名番印字内容
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
40
プッシュイン端子台
0.5
入力ユニット信号名
10

1個

6,499( 7,149円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

40
ネジ端子台
0.5
入力ユニット信号名
10

1個

6,560( 7,216円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

40
プッシュイン端子台
0.5
出力ユニット信号名
10

1個

6,640( 7,304円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

40
ネジ端子台
0.5
出力ユニット信号名
10

1個

6,430( 7,073円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

40
プッシュイン端子台
0.5
コネクタピン番号(1~40)
10

1個

6,220( 6,842円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

40
ネジ端子台
0.5
コネクタピン番号(1~40)
10

1個

6,869( 7,556円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

40
プッシュイン端子台
1
入力ユニット信号名
10

1個

6,829( 7,512円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

40
ネジ端子台
1
入力ユニット信号名
10

1個

6,919( 7,611円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

40
プッシュイン端子台
1
出力ユニット信号名
10

1個

6,959( 7,655円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

40
ネジ端子台
1
出力ユニット信号名
10

1個

6,800( 7,480円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

40
プッシュイン端子台
1
コネクタピン番号(1~40)
10

1個

6,569( 7,226円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

40
ネジ端子台
1
コネクタピン番号(1~40)
10

1個

7,250( 7,975円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

40
プッシュイン端子台
2
入力ユニット信号名
10

1個

7,499( 8,249円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

40
ネジ端子台
2
入力ユニット信号名
10

1個

7,290( 8,019円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

40
プッシュイン端子台
2
出力ユニット信号名
10

1個

7,639( 8,403円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

40
ネジ端子台
2
出力ユニット信号名
10

1個

7,430( 8,173円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

40
プッシュイン端子台
2
コネクタピン番号(1~40)
10

1個

7,289( 8,018円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

40
ネジ端子台
2
コネクタピン番号(1~40)
10

1個

7,870( 8,657円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

40
プッシュイン端子台
3
入力ユニット信号名
10

1個

7,949( 8,744円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

40
ネジ端子台
3
入力ユニット信号名
10

1個

7,889( 8,678円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

40
プッシュイン端子台
3
出力ユニット信号名
10

1個

8,009( 8,810円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

40
ネジ端子台
3
出力ユニット信号名
10

1個

7,840( 8,624円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

40
プッシュイン端子台
3
コネクタピン番号(1~40)
10

1個

7,949( 8,744円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

40
ネジ端子台
3
コネクタピン番号(1~40)
10

1個

8,199( 9,019円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

20
プッシュイン端子台
0.5
コネクタピン番号(1~20)
10

1個

3,349( 3,684円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

20
ネジ端子台
0.5
コネクタピン番号(1~20)
10

1個

3,469( 3,816円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

20
プッシュイン端子台
1
コネクタピン番号(1~20)
10

1個

3,359( 3,695円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

20
ネジ端子台
1
コネクタピン番号(1~20)
10

1個

3,610( 3,971円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

20
プッシュイン端子台
2
コネクタピン番号(1~20)
10

1個

3,770( 4,147円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

20
ネジ端子台
2
コネクタピン番号(1~20)
10

1個

3,910( 4,301円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

20
プッシュイン端子台
3
コネクタピン番号(1~20)
10

1個

4,140( 4,554円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

20
ネジ端子台
3
コネクタピン番号(1~20)
10

1個

4,250( 4,675円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

オムロンPLCにご使用いただけるコネクタ付ケーブルと端子台のセットです。ケーブルと端子台を在庫しており短納期ニーズにお応えします。

(i)ご注意

  • 本ページの一部商品にて材料や部材入手難などの影響により一時的に受注停止をしております。
    受注停止の型番については、ご注文の型番確定時に注文停止の案内がされます。推奨代替品は即出荷PLC用端子台組合せケーブルとなります。
  • 【部材変更案内1】ケーブルタイプがWAケーブル(MAST-UL20276SB-28-**P)から上位互換品のSBケーブル(SS30WS-**P)へ変更となりました(22年11月~順次)。 一重シールドから二重シールドに変わります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

即出荷 PLC対応ケーブル端子台セット (FCN-MIL 40芯/ MIL-MIL 40, 34, 20芯)

即出荷 PLC対応ケーブル端子台セット (FCN-MIL 40芯/ MIL-MIL 40, 34, 20芯)

    CS1G、CS1Hシリーズ CS1用接続ケーブル

    CS1G、CS1Hシリーズ CS1用接続ケーブル

      DeviceNet 周辺機器 ケーブル・コネクタ

      DeviceNet 周辺機器 ケーブル・コネクタ

        CS1Dシリーズ オプションケーブル

        CS1Dシリーズ オプションケーブル

          PLC対応ケーブル (マークチューブ印字 OCS-□□□)

          PLC対応ケーブル (マークチューブ印字 OCS-□□□)

            PLC対応ケーブル 端子台セット (MIL-MIL 40, 43, 20芯)

            PLC対応ケーブル 端子台セット (MIL-MIL 40, 43, 20芯)

              即出荷 PLC対応ケーブル端子台セット (FCN-MIL 40芯)

              即出荷 PLC対応ケーブル端子台セット (FCN-MIL 40芯)

                即出荷 PLC対応ケーブル端子台セット (MIL-MIL 20芯)

                即出荷 PLC対応ケーブル端子台セット (MIL-MIL 20芯)

                  即出荷 PLC対応ケーブル (FCN 圧接加工)

                  即出荷 PLC対応ケーブル (FCN 圧接加工)

                    T30シリーズこて先 ホース組品

                    T30シリーズこて先 ホース組品

                      交換用カメラケーブル

                      交換用カメラケーブル

                        高耐屈曲LANケーブル RMH-CAT5e(20276)

                        高耐屈曲LANケーブル RMH-CAT5e(20276)

                          止め輪 BR形

                          止め輪 BR形

                            メーカー ミスミ オムロン オムロン オムロン ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ 白光 東京硝子器械 大電 NTN
                            通常価格 3,349円 13,070円 2,346円 5,418円 - 3,349円 6,220円 3,349円 1,050円 1,100円 13,082円 5,741円 33円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            対応機器メーカー オムロン製対応 - - - - キーエンス製対応 三菱電機製対応 三菱電機製対応 オムロン製対応 / 三菱電機製対応 / 横河電機製対応 - - - -
                            対応機器シリーズ オムロン CJシリーズ / オムロン C500シリーズ / オムロン C200シリーズ - - - - キーエンス KVシリーズ / キーエンス KZシリーズ / キーエンス KV Nanoシリーズ 三菱電機 MELSEC Aシリーズ / 三菱電機 MELSEC Qシリーズ 三菱電機 MELSEC FXシリーズ オムロン CJシリーズ / オムロン CSシリーズ / 三菱電機 MELSEC Lシリーズ / 三菱電機 MELSEC Qシリーズ / 三菱電機 MELSEC FXシリーズ / 富士電機 MICREX-SXシリーズ / キーエンス KVシリーズ / 横河電機 FA-M3Rシリーズ - - - -

                            即出荷 PLC対応ケーブル端子台セット (FCN-MIL 40芯/ MIL-MIL 40, 34, 20芯)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            オムロン社製PLC用ハーネス
                            評価 5.0満足度:5.02020/08/05
                            PTHAS-F40-M40-1-OMSETを購入。PLCハーネスと端子台のセット品のため選定が楽でした。盤内が限られたスペースだったので、省スペース設計の端子台は大変助かりました。今後も継続使用したい。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました