(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PTHAS-M20-M20-2-MTSET
即出荷 PLC対応ケーブル端子台セット (MIL-MIL 20芯) PLCケーブル タンシダイセット

即出荷 PLC対応ケーブル端子台セット (MIL-MIL 20芯) PTHAS-M20-M20-2-MTSET

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
3,770円
税込単価
4,147円

三菱電機シーケンサ Fxシリーズに使用いただけるコネクタ付ケーブルと端子台のセ...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • 盤内配線
  • 機器間接続
  • PLC
  • 圧接

(i)ご注意

  • 本ページの一部商品にて材料や部材入手難などの影響により一時的に受注停止をしております。
    受注停止の型番については、ご注文の型番確定時に注文停止の案内がされます。推奨代替品は即出荷PLC用端子台組合せケーブルとなります。
  • 【部材変更案内1】ケーブルタイプがWAケーブル(MAST-UL20276SB-28-**P)から上位互換品のSBケーブル(SS30WS-**P)へ変更となりました(22年11月~順次)。 一重シールドから二重シールドに変わります。

型番

PTHAS-M20-M20-2-MTSET 解除

Loading...

PTHAS-M20-M20-2-MTSET の仕様・寸法情報

商品情報

◆型番構成
PTHAS – M20 – M20 - 0.5 - MT1SETN
 ①      ②    ③   ④     ⑤
①PLC端子台ハーネスセット
②MILコネクタ20芯
③MILコネクタ20芯
④長さ(m)
⑤MT:三菱、N:ねじタイプ
 
◆セット内容
端子台
タイプ
ハーネス端子台セット型番コネクタ
PLC側
コネクタ
端子台側
ハーネス型番長さ
(m)
端子台型番端子台記名番
印字内容
プッシュインPTHAS-M20-M20-0.5-MTSETMIL
20芯
MIL
20芯
PTHAS-M20-M20-0.50.5MWS-M20-PT20コネクタピン番号
( 1~20 )
PTHAS-M20-M20-1-MTSETPTHAS-M20-M20-11
PTHAS-M20-M20-2-MTSETPTHAS-M20-M20-22
PTHAS-M20-M20-3-MTSETPTHAS-M20-M20-33
ねじPTHAS-M20-M20-0.5-MTSETNMIL
40芯
MIL
40芯
PTHAS-M20-M20-0.50.5MWS-M20-HT20コネクタピン番号
( 1~20 )
PTHAS-M20-M20-1-MTSETNPTHAS-M20-M20-11
PTHAS-M20-M20-2-MTSETNPTHAS-M20-M20-22
PTHAS-M20-M20-3-MTSETNPTHAS-M20-M20-33
※ハーネスの結線やコンタクト配列情報はこちら、端子台のコンタクト配列情報はこちら
 
◆使用ハーネス
特長:コネクタの加工は圧接方式を採用
【三菱電機FXシリーズPLC対応】 PLCハーネス端子台セット:関連画像
ハーネス型番全長(m)コネクタ外形図
PLC側端子台側
PTHAS-M20-M20-0.50.5MIL規格
20芯メス
MIL規格
20芯メス
【三菱電機FXシリーズPLC対応】 PLCハーネス端子台セット:関連画像
PTHAS-M20-M20-11
PTHAS-M20-M20-22
PTHAS-M20-M20-33
◆プッシュイン端子台
特長:(1)プッシュイン接続採用で作業工数削減
        (2)従来品比30%以上の小型化を実現

型番:MWS-M20-PT20

【三菱電機FXシリーズPLC対応】 PLCハーネス端子台セット:関連画像
◆ネジ端子台
特長:(1)上段端子配線が邪魔にならずに下段配線が可能
        (2)住友3M製MILコネクタを搭載(極性ガイド中央1つ)

型番:MWS-M20-HT20

【三菱電機FXシリーズPLC対応】 PLCハーネス端子台セット:関連画像

型番リスト

型番
端子台タイプ
長さ(m)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PTHAS-M20-M20-2-MTSET

プッシュイン端子台
2
10

1個

3,770( 4,147円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

三菱電機シーケンサ Fxシリーズに使用いただけるコネクタ付ケーブルと端子台のセットです。ケーブルと端子台を在庫しており短納期ニーズにお応えします。

(i)ご注意

  • 本ページの一部商品にて材料や部材入手難などの影響により一時的に受注停止をしております。
    受注停止の型番については、ご注文の型番確定時に注文停止の案内がされます。推奨代替品は即出荷PLC用端子台組合せケーブルとなります。
  • 【部材変更案内1】ケーブルタイプがWAケーブル(MAST-UL20276SB-28-**P)から上位互換品のSBケーブル(SS30WS-**P)へ変更となりました(22年11月~順次)。 一重シールドから二重シールドに変わります。

PTHAS-M20-M20-2-MTSETで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

即出荷 PLC対応ケーブル端子台セット (MIL-MIL 20芯)の型番PTHAS-M20-M20-2-MTSETのページです。
型番PTHAS-M20-M20-2-MTSETに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

即出荷 PLC対応ケーブル端子台セット (MIL-MIL 20芯)

即出荷 PLC対応ケーブル端子台セット (MIL-MIL 20芯)

    MELSEC-Fシリーズ RS-422ケーブル

    MELSEC-Fシリーズ RS-422ケーブル

      PLC対応ケーブル (マークチューブ印字 MFX-□□□)

      PLC対応ケーブル (マークチューブ印字 MFX-□□□)

        MELSEC-Fシリーズ 入出力用ケーブル

        MELSEC-Fシリーズ 入出力用ケーブル

          MELSEC-Fシリーズ 増設延長用ケーブル

          MELSEC-Fシリーズ 増設延長用ケーブル

            PLC対応ケーブル 端子台セット (MIL-MIL 40, 43, 20芯)

            PLC対応ケーブル 端子台セット (MIL-MIL 40, 43, 20芯)

              即出荷 PLC対応ケーブル端子台セット (FCN-MIL 40芯/ MIL-MIL 40, 34, 20芯)

              即出荷 PLC対応ケーブル端子台セット (FCN-MIL 40芯/ MIL-MIL 40, 34, 20芯)

                即出荷 PLC対応ケーブル端子台セット (FCN-MIL 40芯)

                即出荷 PLC対応ケーブル端子台セット (FCN-MIL 40芯)

                  T30シリーズこて先 ホース組品

                  T30シリーズこて先 ホース組品

                    交換用カメラケーブル

                    交換用カメラケーブル

                      HR25コネクタ付ケーブル

                      HR25コネクタ付ケーブル

                        即出荷 PLC対応ケーブル (FCN 圧接加工)

                        即出荷 PLC対応ケーブル (FCN 圧接加工)

                          カメラリンクケーブル CL-Kシリーズ

                          カメラリンクケーブル CL-Kシリーズ

                            メーカー ミスミ 三菱電機 ミスミ 三菱電機 三菱電機 ミスミ ミスミ ミスミ 白光 東京硝子器械 ミスミ ミスミ 沖電線
                            通常価格 3,349円 9,994円 - 2,680円 2,559円 3,349円 3,349円 6,220円 1,100円 13,082円 - 1,050円 12,687円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            対応機器メーカー 三菱電機製対応 - 三菱電機製対応 - 三菱電機製対応 キーエンス製対応 オムロン製対応 三菱電機製対応 - - - オムロン製対応 / 三菱電機製対応 / 横河電機製対応 -
                            対応機器シリーズ 三菱電機 MELSEC FXシリーズ - 三菱電機 MELSEC FXシリーズ - 三菱電機 MELSEC FXシリーズ キーエンス KVシリーズ / キーエンス KZシリーズ / キーエンス KV Nanoシリーズ オムロン CJシリーズ / オムロン C500シリーズ / オムロン C200シリーズ 三菱電機 MELSEC Aシリーズ / 三菱電機 MELSEC Qシリーズ - - - オムロン CJシリーズ / オムロン CSシリーズ / 三菱電機 MELSEC Lシリーズ / 三菱電機 MELSEC Qシリーズ / 三菱電機 MELSEC FXシリーズ / 富士電機 MICREX-SXシリーズ / キーエンス KVシリーズ / 横河電機 FA-M3Rシリーズ -
                            芯数(芯) 20 - 20 - - - - 40 - - - - -

                            即出荷 PLC対応ケーブル端子台セット (MIL-MIL 20芯)のレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 2件のレビュー
                            三菱FX3GCに使用予定
                            評価 1.0満足度:1.02025/02/13
                            MILコネクターの三菱側PINアサインが配列が逆なため通常ストレート結線のケーブルでは端子台が反対側からつながってしまいます  他の方はどうされているのでしょう

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            三菱電機シーケンサの端子台接続
                            評価 5.0満足度:5.02023/01/13
                            三菱電機シーケンサの端子台として使用していますが、問題はありません。ただ、端子台の爪がとても折れやすいので、何度もレールの脱着をしない方が良さそうです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PTHAS-M20-M20-0.5-MTSETN
                            PTHAS-M20-M20-1-MTSET
                            PTHAS-M20-M20-1-MTSETN
                            PTHAS-M20-M20-2-MTSETN
                            PTHAS-M20-M20-3-MTSET
                            PTHAS-M20-M20-3-MTSETN
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?端子台タイプ 長さ
                            (m)

                            3,469円

                            ( 3,816円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10ネジ端子台0.5

                            3,359円

                            ( 3,695円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10プッシュイン端子台1

                            3,610円

                            ( 3,971円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10ネジ端子台1

                            3,910円

                            ( 4,301円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10ネジ端子台2

                            4,140円

                            ( 4,554円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10プッシュイン端子台3

                            4,250円

                            ( 4,675円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10ネジ端子台3

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました