(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

即出荷 PLC対応ケーブル端子台セット (FCN-MIL 40芯)

即出荷 PLC対応ケーブル端子台セット (FCN-MIL 40芯)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 4.7平均満足度4.7 この商品のレビューをみる(4件)
通常価格(税別)
6,220円 ~ 8,199円
税込価格
6,842円 ~ 9,019円

三菱電機シーケンサご使用いただけるコネクタ付ケーブルと端子台のセットです。ケー...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • 盤内配線
  • 機器間接続
  • PLC
  • 圧接

(i)ご注意

  • 本ページの一部商品にて材料や部材入手難などの影響により一時的に受注停止をしております。
    受注停止の型番については、ご注文の型番確定時に注文停止の案内がされます。推奨代替品は即出荷PLC用端子台組合せケーブルとなります。
  • 【部材変更案内1】ケーブルタイプがWAケーブル(MAST-UL20276SB-28-**P)から上位互換品のSBケーブル(SS30WS-**P)へ変更となりました(22年11月~順次)。 一重シールドから二重シールドに変わります。

型番

未確定16件の候補があります。

Loading...

商品情報

◆型番構成
PTHAS - F40 - M40 - 0.5 - MT1SETN
 ①     ②    ③    ④     ⑤
①PLC端子台ハーネスセット
②FCNコネクタ40芯
③MILコネクタ40芯
④長さ(m)
⑤MT:三菱、N:ねじタイプ
 
◆セット内容
端子台
タイプ
ハーネス端子台セット型番コネクタ
PLC側
コネクタ
端子台側
ハーネス型番長さ
(m)
端子台型番端子台記名番
印字内容
プッシュインPTHAS-F40-M40-0.5-MT1SETFCN
40芯
MIL
40芯
PTHAS-F40-M40-0.50.5MWS-M40PT34-MTQシリーズ信号名
PTHAS-F40-M40-1-MT1SETPTHAS-F40-M40-11
PTHAS-F40-M40-2-MT1SETPTHAS-F40-M40-22
PTHAS-F40-M40-3-MT1SETPTHAS-F40-M40-33
PTHAS-F40-M40-0.5-MTSETPTHAS-F40-M40-0.50.5MWS-M40-PT40コネクタピン番号
( 1~40 )
PTHAS-F40-M40-1-MTSETPTHAS-F40-M40-11
PTHAS-F40-M40-2-MTSETPTHAS-F40-M40-22
PTHAS-F40-M40-3-MTSETPTHAS-F40-M40-33
ねじPTHAS-F40-M40-0.5-MT1SETNFCN
40芯
MIL
40芯
PTHAS-F40-M40-0.50.5MWS-M40HT34-MT-3三菱電機PLC
シリーズ信号名
PTHAS-F40-M40-1-MT1SETNPTHAS-F40-M40-11
PTHAS-F40-M40-2-MT1SETNPTHAS-F40-M40-22
PTHAS-F40-M40-3-MT1SETNPTHAS-F40-M40-33
PTHAS-F40-M40-0.5-MTSETNPTHAS-F40-M40-0.50.5MWS-M40-HT40コネクタピン番号
( 1~40 )
PTHAS-F40-M40-1-MTSETNPTHAS-F40-M40-11
PTHAS-F40-M40-2-MTSETNPTHAS-F40-M40-22
PTHAS-F40-M40-3-MTSETNPTHAS-F40-M40-33

※ハーネスの結線やコンタクト配列情報はこちら、端子台のコンタクト配列情報はこちら

 

 
◆使用ハーネス
特長:コネクタの加工は圧接方式を採用
三菱Qシリーズ PLCハーネス端子台セット プッシュイン接続式:関連画像
ハーネス型番全長(m)外形図
PTHAS-F40-M40-0.50.5三菱Qシリーズ PLCハーネス端子台セット プッシュイン接続式:関連画像
PTHAS-F40-M40-11
PTHAS-F40-M40-22
PTHAS-F40-M40-33
◆プッシュイン端子台
特長:(1)プッシュイン接続採用で作業工数削減
        (2)従来品比30%以上の小型化を実現

型番:MWS-M40-PT40

オムロンPLCハーネス端子台セット プッシュイン接続式:関連画像
◆ネジ端子台
特長:(1)上段端子配線が邪魔にならずに下段配線が可能
        (2)FCNコネクタ、MILコネクタ2タイプから選択可能

型番リスト

型番
端子台記名番印字内容
端子台タイプ
長さ(m)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
Qシリーズ信号名
プッシュイン端子台
0.5
10

1個

6,369( 7,006円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Qシリーズ信号名
ネジ端子台
0.5
10

1個

6,820( 7,502円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

コネクタピン番号(1-40)
プッシュイン端子台
0.5
10

1個

6,220( 6,842円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

コネクタピン番号(1-40)
ネジ端子台
0.5
10

1個

6,869( 7,556円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Qシリーズ信号名
プッシュイン端子台
1
10

1個

6,699( 7,369円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Qシリーズ信号名
ネジ端子台
1
10

1個

7,130( 7,843円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

コネクタピン番号(1-40)
プッシュイン端子台
1
10

1個

6,569( 7,226円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

コネクタピン番号(1-40)
ネジ端子台
1
10

1個

7,250( 7,975円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Qシリーズ信号名
プッシュイン端子台
2
10

1個

7,370( 8,107円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Qシリーズ信号名
ネジ端子台
2
10

1個

7,489( 8,238円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

コネクタピン番号(1-40)
プッシュイン端子台
2
10

1個

7,289( 8,018円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

コネクタピン番号(1-40)
ネジ端子台
2
10

1個

7,870( 8,657円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Qシリーズ信号名
プッシュイン端子台
3
10

1個

7,760( 8,536円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Qシリーズ信号名
ネジ端子台
3
10

1個

8,089( 8,898円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

コネクタピン番号(1-40)
プッシュイン端子台
3
10

1個

7,949( 8,744円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

コネクタピン番号(1-40)
ネジ端子台
3
10

1個

8,199( 9,019円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

三菱電機シーケンサご使用いただけるコネクタ付ケーブルと端子台のセットです。ケーブルと端子台を在庫しており短納期ニーズにお応えします。

(i)ご注意

  • 本ページの一部商品にて材料や部材入手難などの影響により一時的に受注停止をしております。
    受注停止の型番については、ご注文の型番確定時に注文停止の案内がされます。推奨代替品は即出荷PLC用端子台組合せケーブルとなります。
  • 【部材変更案内1】ケーブルタイプがWAケーブル(MAST-UL20276SB-28-**P)から上位互換品のSBケーブル(SS30WS-**P)へ変更となりました(22年11月~順次)。 一重シールドから二重シールドに変わります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

即出荷 PLC対応ケーブル端子台セット (FCN-MIL 40芯)

即出荷 PLC対応ケーブル端子台セット (FCN-MIL 40芯)

    PLC対応ケーブル (マークチューブ印字 MQ-□□□)

    PLC対応ケーブル (マークチューブ印字 MQ-□□□)

      PLC対応ケーブル (マークチューブ印字 Q□□□)

      PLC対応ケーブル (マークチューブ印字 Q□□□)

        六角穴付止ねじ 平先

        六角穴付止ねじ 平先

          六角穴付ボルト用皿ばね座金(軽荷重用)

          六角穴付ボルト用皿ばね座金(軽荷重用)

            六角穴付止ねじ くぼみ先

            六角穴付止ねじ くぼみ先

              ステン スクリュークギ ヒラ

              ステン スクリュークギ ヒラ

                十字穴付トラス小ねじ

                十字穴付トラス小ねじ

                  皿木ねじ(ステンレス)

                  皿木ねじ(ステンレス)

                    十字穴付 止めねじ 平先

                    十字穴付 止めねじ 平先

                      皿小ネジ用沈めフライス(六角穴付ボルト用)SCB

                      皿小ネジ用沈めフライス(六角穴付ボルト用)SCB

                        喰切 盛光

                        喰切 盛光

                          皿ばね座金

                          皿ばね座金

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ 平和発條 ミスミ 大里 ミスミ トラスコ中山 SUNCO 第一ツール 盛光 ミスミ
                            通常価格 6,220円 - - - 181円 - 2,037円 85円 974円 321円 3,278円 3,030円 100円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            対応機器メーカー 三菱電機製対応 三菱電機製対応 - - - - - - - - - - -
                            対応機器シリーズ 三菱電機 MELSEC Aシリーズ / 三菱電機 MELSEC Qシリーズ 三菱電機 MELSEC Lシリーズ / 三菱電機 MELSEC Qシリーズ - - - - - - - - - - -
                            芯数(芯) 40 - - - - - - - - - - - -

                            即出荷 PLC対応ケーブル端子台セット (FCN-MIL 40芯)のレビュー

                            評価 4.7 平均満足度:4.7 4件のレビュー

                            高評価レビュー

                            三菱PLCのMELSEC-Qシリーズ QX41とQY42用
                            評価 5.0満足度:5.02020/08/05
                            今まではPLC対応ハーネスと端子台をそれぞれ選定していましたが、PTHAS-F40-M40-0.5-MT1SETNはセット品のため選定が楽でした。ハーネスも長さバリエーションが4種(0.5m、1m、2m、3m)あり機器の配置に合わせて選べるので良い。今後も使用させていただきます。

                            もっと読む 閉じる

                            3が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            三菱PLCのMELSEC-Qシリーズ QX41とQY42用
                            評価 5.0満足度:5.02020/08/05
                            今まではPLC対応ハーネスと端子台をそれぞれ選定していましたが、PTHAS-F40-M40-0.5-MT1SETNはセット品のため選定が楽でした。ハーネスも長さバリエーションが4種(0.5m、1m、2m、3m)あり機器の配置に合わせて選べるので良い。今後も使用させていただきます。

                            もっと読む 閉じる

                            3が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            三菱電機QシリーズPLC用端子台とケーブルのセット品
                            評価 5.0満足度:5.02020/08/05
                            端子台とケーブルのセット品が翌日出荷で非常に助かった。価格も適切です。端子台情報をさらに詳しく、かつ型番の構成情報を詳しく明記すれば、もっと選定しやすいかと思います。今後も継続使用検討いたします。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            三菱PLC用プッシュイン端子台とハーネス
                            評価 4.0満足度:4.02020/08/05
                            三菱PLC用端子台とケーブルセット品を8セット注文した。翌日出荷で、急いでいるときはミスミで注文したら、すぐに商品を届けてくるから本当に助かる。今までもよくミスミで注文したから、今後も継続使いたい。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            装置用。三菱Qシリーズの接続ケーブルと端子台のセット
                            評価 5.0満足度:5.02020/08/05
                            PTHAS-F40-M40-0.5-MT1SETを購入。端子台が省スペース設計なので限られた盤内での配置ができ良い。また、セット品のため対応するPLC接続ケーブルを選ぶ手間もなく楽です。今後も継続使用検討。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました