(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

5/8ポートギガビットアンマネージド産業用スイッチングハブ

5/8ポートギガビットアンマネージド産業用スイッチングハブ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
15,500円 ~ 21,700円
税込価格
17,050円 ~ 23,870円

・産業用ギガハブ10/100/1000Base-T(X)・逆極性保護機能と過電...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品仕様

【新商品情報】
同シリーズ小型ギガハブ 発売開始!
ぜひご検討ください! 商品ページはこちら
 
仕様IESH-MB205G-RIESH-MB208G-R
対応規格IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x, 802.3ab
※EtherNet/IP  IEEE 802.3標準規格での通信に対応。
管理やモニタリングに非対応
LAN10/100/1000Base-T(X)
イーサネットRJ-45:最長100 m
ポート58
10/100/1000Base-T/TX RJ-45ポート
ジャンボフレーム9720 bytes
QoS機能非対応
スイッチ構造ストア・アンド・フォワード
スループット1,488,095*8*2/1,000,000 =23.8Mpps
(packets per second) under 64bytes.
キャパシティー16Gbps
電源12~48VDC、逆極性防止機能対応冗長電源入力
ターミナルブロック型番:MC100-50006Y(DECA))
消費電力2.5 W5.8W
配線電流定格16Amp AC300V
絶縁耐電圧AC2000V(最小)
絶縁抵抗>2000MΩ DC500V
動作時温度−40℃~+105℃
ワイヤーストリップ長4mm~5mm
配線の範囲12~24 AWG
ねじ締めトルク0.79 N・m
寸法(W x H x D)30 x 140 x 95 mm
ケース対応規格IP30(UL認定外)
動作時温度-40~75℃
保存時温度-40~85℃
動作時湿度10~95%(結露なきこと)
保管時湿度10~95%(結露なきこと)
安全規格UL 62368 、CE、 EMC:FCC Class A, C
MTBF 30℃2,296,909 hours.1,984,127 hours.

付属品
壁掛け用金具とネジ2セット
DINレール取付けとネジ 1セット
マニュアル日本語1冊
マニュアル IESH-MB205G-Rのダウンロード先

■外観


■二重電源の接続
電源入力は、PWR1、PWR2の片側入力/両方入力に対応しています。LEDの挙動は下図の通りです。
電源入力PWR1のみPWR2のみPWR1とPW2
両方
電源入力
電源LED状態P1消灯消灯
P2消灯消灯
Alarm消灯消灯
■二重化電源について
・PWR1、PWR2の2系統に電源供給することで、片方の電源系統に異常が発生しても、もう
 片方の電源で動作可能です。(片方は常時電源へ、もう片方はバックアップ電源へ接続など。)
・1系統供給でも使用可能ですが、片方のみ供給時は赤色アラームが点灯します。 
・2系統の電位差は問題ありません。0Vを共通化することで電源が安定します。

IESH-MB205G-R、IESH-MB208G-Rは+12~48VDCに対応しており、停電時にはリレー・ステータスが変更されます。

①+線を端子台の「V+」、-線を端子台の「V-」に挿入してください。
②DCケーブルが外れないようにワイヤー・クランプをしっかり締めてください。


P-fail はリレー機能となり、アラームやブザーなどに接続可です。
通常はClose; 異常時にOpen





■LEDの定義
LED説明
P1点灯電源入力1がアクティブ
消灯電源入力1が非アクティブ
P2点灯電源入力2がアクティブ
消灯電源入力2が非アクティブ
Alarm点灯電源入力1または2がアクティブ
消灯電源入力1と2両方がアクティブ、または電源入力なし
1~8上部
LEDリンク状態
点灯ネットワーク接続済
点滅ネットワーク接続済使用中
消灯ネットワーク接続なし
1~8下部
LED速度
緑/黄点灯緑1000Mbps/黄100Mbpsで接続済
消灯10Mbpsでネットワークに接続か接続なし

型番リスト

型番
ポート数
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
5ポート
10

1個

15,500( 17,050円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8ポート
10

1個

21,700( 23,870円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・産業用ギガハブ10/100/1000Base-T(X)
・逆極性保護機能と過電流防止
・産業環境に強いIP30対応
・動作温度:-40~75℃
・金属ケース

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

使用方法

■DINレールの取付けと外す方法

■壁取付け
①付属のブラケットとネジを取り付けてください。
②壁に取り付けたブラケットにスイッチを引っ掛けてください。




スイッチングハブの例:
 ・IESH-MB205-R/IESH-MB208-R (10/100M)
 ・IESH-MB205-C2E-R/IESH-MB208-C2E-R (10/00M 小型)
 ・EKI-2525-BE (10/00M アドバンテック製)
 ・IESH-MB205G-R/IESH-MB208G-R (ギガ)

メディアコンバーター:
 ・IEMC-IMC21-M-SC-R2/IEMC-IMC21-S-SC-R 

データーコンバーター:
 ・PNUIC-UPORT1130-R (USB→RS-422・485)
 ・NPORT5150 (シリアルRS-232C/422/485)

外形図





壁取付金具:

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

5/8ポートギガビットアンマネージド産業用スイッチングハブ

5/8ポートギガビットアンマネージド産業用スイッチングハブ

    ターミナルブロック-DCジャック変換アダプター

    ターミナルブロック-DCジャック変換アダプター

      産業用イーサネットPoE スプリッター 広範囲温度対応

      産業用イーサネットPoE スプリッター 広範囲温度対応

        5/8/16ポート産業用・アンマネージド・イーサネット・スイッチ

        5/8/16ポート産業用・アンマネージド・イーサネット・スイッチ

          8ポート 非管理型・産業用イーサネットスイッチ

          8ポート 非管理型・産業用イーサネットスイッチ

            5/8ポート産業用・アンマネージド・イーサネット・スイッチ(プラスチック)

            5/8ポート産業用・アンマネージド・イーサネット・スイッチ(プラスチック)

              8ポート 非管理型・産業用イーサネットスイッチ 広範囲温度対応

              8ポート 非管理型・産業用イーサネットスイッチ 広範囲温度対応

                IEEE 802.3af/at対応 ギガビットPoEインジェクタ ワイド温度対応

                IEEE 802.3af/at対応 ギガビットPoEインジェクタ ワイド温度対応

                  5ポート10/100 Mbpsイーサネットスイッチ

                  5ポート10/100 Mbpsイーサネットスイッチ

                    4+1 100FXポートマルチモード 非管理型・産業用イーサネットスイッチ

                    4+1 100FXポートマルチモード 非管理型・産業用イーサネットスイッチ

                      5ポート 非管理型・産業用イーサネットスイッチ

                      5ポート 非管理型・産業用イーサネットスイッチ

                        5ポート10/100 Base-T非管理型(アンマネージド)イーサネットスイッチ

                        5ポート10/100 Base-T非管理型(アンマネージド)イーサネットスイッチ

                          8ポートM12コネクタ 10/100M アンマネージド産業用スイッチングハブ

                          8ポートM12コネクタ 10/100M アンマネージド産業用スイッチングハブ

                            メーカー ミスミ ミスミ アドバンテック(PC・通信) MOXA アドバンテック(PC・通信) MOXA アドバンテック(PC・通信) アドバンテック(PC・通信) アドバンテック(PC・通信) アドバンテック(PC・通信) アドバンテック(PC・通信) アドバンテック(PC・通信) ミスミ
                            通常価格 15,500円 1,000円 27,280円 46,500円 18,900円 26,000円 34,300円 29,300円 20,460円 23,900円 21,100円 13,800円 48,000円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 19日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品分類 ハブ本体 関連商品 ハブ本体 - ハブ本体 ハブ本体 ハブ本体 ハブ本体 ハブ本体 - ハブ本体 ハブ本体 ハブ本体
                            インターフェイス イーサネット イーサネット イーサネット - イーサネット イーサネット/光ファイバ イーサネット イーサネット イーサネット - イーサネット イーサネット イーサネット
                            入力電源仕様 2重化電源 - DC外部電源 2重化電源 DC外部電源 DC外部電源 DC外部電源 DC外部電源 DC外部電源 DC外部電源 DC外部電源 DC外部電源 2重化電源
                            伝送速度 1000BASE - 1000BASE 10/100BASE 10/100BASE 10/100BASE 10/100BASE 1000BASE 10/100BASE 10/100BASE 10/100BASE 10/100BASE 10/100BASE
                            取付方法 DINレール - DINレール/Wall DINレール/ウォールマウント(オプション) DINレール/Wall DINレール DINレール/Wall DINレール/Wall DINレール/Wall/スタック DINレール/Wall DINレール/Wall DINレール/Wall/スタック DINレール

                            5/8ポートギガビットアンマネージド産業用スイッチングハブのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 10件のレビュー
                            ポートの増設
                            評価 3.0満足度:3.02022/02/02
                            ものは良さそうですが、DINレールへの取り付けが固すぎます。一度付けたら外せません。

                            もっと読む 閉じる

                            3が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            工場内の盤内に設置
                            評価 5.0満足度:5.02019/10/03
                            必要十分なスペックで、安価で手に入り助かっています。
                            特段便利さを感じるものではないですが、満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            3が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            省配線
                            評価 4.0満足度:4.02023/06/30
                            装置の省配線化のためにイーサネットを使用。ハブが必要だったので入手しやすいこの機種を選定しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            PLCの接続
                            評価 4.0満足度:4.02023/06/30
                            PLCと周辺機器を接続するために使用。DINレール取付ができるので盤内に収めやすい。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            フィールドネットワーク
                            評価 5.0満足度:5.02023/06/30
                            装置間を結ぶネットワークの機器として使用。安価で入手しやすかった。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q はストレート・クロスケーブルを自動判別する機能はありますでしょうか?
                            A
                            対応しています。
                            Q 通信速度と通信モードを自動的に最適化する機能はありますでしょうか?
                            A
                            対応しています。

                            スイッチングハブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました