(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

8ポートM12コネクタ 10/100M アンマネージド産業用スイッチングハブ

8ポートM12コネクタ 10/100M アンマネージド産業用スイッチングハブ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
48,000円
税込単価
52,800円

【特長】・振動に強いM12コネクタ採用・IP67適合・12~48V の広範な電...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

IESH-MB208-M12-R 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品仕様

仕様IESH-MB208-M12-R
対応規格IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x,
LAN
LAN:10/100Base-TX
イーサネットRJ-45:最長100 m
ポート8
コネクタ8 x DコードM12
1 x 4ピンAコードM12(電源接続用)
スイッチ構造ストア・アンド・フォワード
電源12~48VDC、冗長デュアル入力
消費電力1.92W
寸法(W x H x D)62 x 194 x 25 mm
ケース対応規格IP67
動作時温度-40~75℃
保存時温度-40~85℃
動作時湿度5~95%(結露なきこと)
保管時湿度5~95%(結露なきこと)
安全規格UL 61010、
EN 61131-2 CE, CE-LVD, FCC Class A, RCM
IEC 60068-2-27(衝撃)
IEC 60068-2-32(自由落下)
IEC 60068-2-6(振動):5g @ 10-150H

マニュアルのダウンロード先

電源の接続
IESH-MB208-M12-Rスイッチは、4ピン・メスM12 Aコード・コネクタを使って12~48 VDCの電源入力に対応しています。
ステップ1: 電源コードを使って、IESH-MB208-M12-Rを電源コンセントに接続します。
ステップ2: 電源コード・コネクタのナットを締めて、電源コードとIESH-MB208-M12-Rをしっかり固定します。
 
スイッチには、UL61010またはUL61010-2-201認定済み電源(定格12-48Vdc、最小1.5A、Tma 75℃)を使用してください。




 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

IESH-MB208-M12-R

10

1個

48,000( 52,800円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・振動に強いM12コネクタ採用
・IP67適合
・12~48V の広範な電源入力に対応
・逆極性保護機能に対応
・過電流防止リセッタブル・ヒューズに対応
・低価格

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

外形図

IESH-MB208-M12-Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

8ポートM12コネクタ 10/100M アンマネージド産業用スイッチングハブ の型番IESH-MB208-M12-Rのページです。
型番IESH-MB208-M12-Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

8ポートM12コネクタ 10/100M アンマネージド産業用スイッチングハブ

8ポートM12コネクタ 10/100M アンマネージド産業用スイッチングハブ

    4+2 100FXポート シングルモード非管理型・産業用イーサネットスイッチ

    4+2 100FXポート シングルモード非管理型・産業用イーサネットスイッチ

      SX5E形 イーサネットスイッチ

      SX5E形 イーサネットスイッチ

        4xGE PoE + 1xGE(FE) 搭載産業用 アンマネージドスイッチ

        4xGE PoE + 1xGE(FE) 搭載産業用 アンマネージドスイッチ

          産業用スイッチングHUB 852シリーズ アンマネージドスイッチ

          産業用スイッチングHUB 852シリーズ アンマネージドスイッチ

            5ポート10/100 Mbpsイーサネットスイッチ

            5ポート10/100 Mbpsイーサネットスイッチ

              産業用スイッチングHUB 852シリーズ PoE給電機能付きスイッチ

              産業用スイッチングHUB 852シリーズ PoE給電機能付きスイッチ

                5/8ポート10/100M マネージド ネットワーク自動復旧機能付 産業用スイッチングハブ

                5/8ポート10/100M マネージド ネットワーク自動復旧機能付 産業用スイッチングハブ

                  5/8ポートギガビットアンマネージド産業用スイッチングハブ

                  5/8ポートギガビットアンマネージド産業用スイッチングハブ

                    メーカー ミスミ アドバンテック(PC・通信) IDEC アドバンテック(PC・通信) ワゴ アドバンテック(PC・通信) ワゴ ミスミ ミスミ
                    通常価格 48,000円 59,900円 4,383円 29,800円 26,997円 20,460円 59,000円 53,000円 15,500円
                    通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   2日目   5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                    商品分類 ハブ本体 - - - - ハブ本体 ハブ本体 - ハブ本体
                    ポート数 8ポート 6ポート - - - 5ポート 5ポート - -
                    インターフェイス イーサネット - - イーサネット/光ファイバ イーサネット イーサネット イーサネット - イーサネット
                    入力電源仕様 2重化電源 DC外部電源 - DC外部電源 2重化電源 DC外部電源 - - 2重化電源
                    伝送速度 10/100BASE 10/100BASE - 1000BASE - 10/100BASE 1000BASE 10/100BASE 1000BASE

                    8ポートM12コネクタ 10/100M アンマネージド産業用スイッチングハブ のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    スイッチングハブカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    エレクトロニクス部品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました