(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NWIX-AA-HM-2
ix Industrialコネクタハーネス IXコネクタハーネス

ix Industrialコネクタハーネス NWIX-AA-HM-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
5,300円
税込単価
5,830円

ヒロセ電機の産業機器向け小型I/Oコネクタ ixを採用(国際標準規格IEC61...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • 難燃
  • 耐油
  • EMC
  • CAT5e
  • CAT6
  • CAT6A
  • 10GBASE-T
  • より線
  • 単線
  • 2重シールド
  • ツイストペア
  • 1000BASE-T
  • 1000BASE-TX

(i)ご注意

  • 【商品ページ掲載以外の仕様について】
    長さ違い品、Bキータイプ、結線変更をご希望の場合:特注ハーネス窓口へお問合せください。
    ケーブルタイプ(細径、屈曲ケーブル等)をご希望の場合:商品ページ右上のお問合せフォームより、「IXハーネス担当者宛」にご希望の仕様を記載の上、お問合せください。

型番

NWIX-AA-HM-2 解除

Loading...

NWIX-AA-HM-2 の仕様・寸法情報

商品仕様

シリーズ名称 -コネクタタイプ -ケーブルタイプ -指定長(m)
NWIX AA ORH 1

 

規格表

                                                                        
シリーズ名称コネクタタイプケーブルタイプ (ケーブル仕様)全長(m)
ブランド・型番カテゴリシース色用途
NWIX

ixシリーズ
ヒロセ電機
AA
CN1,CN2: ixコネクタ Aキー
【型番】
IX31G-A-10S-CV(7.0) ※ケーブルORHの場合
IX30G-A-10S-CV(7.0) ※ケーブルHMの場合

ARJ
CN1: ixコネクタ Aキー
【型番】同上
CN2: RJ45コネクタ
【型番】SPS626-C
ORH
日立金属
CAT5e固定0.5
1
2
3
HM
ミスミオリジナル
【型番】EG6A-A-PV-H-26-4P
CAT6A

 

仕様
■ケーブル規格
ケーブルブランド日立金属ミスミ
ケーブル型番NETSTAR-C5E HQ SAB 4PEG6A-A-PV-H-26-4P
導体単線より線
シース色
外径6.8mm6.5mm
材質(シールド)アルミ箔 + 編組アルミ箔 + 編組
導体サイズ x 対数AWG24 x4PAWG26 x4P
材質(外被素材)難燃・耐油性 鉛フリーPVC難燃・耐油性 鉛フリーPVC
使用温度範囲-20℃~+60℃(結露なきこと)-40℃~+80℃(結露なきこと)
保管温度範囲-20℃~+60℃(結露なきこと)-20℃~+60℃(結露なきこと)
最小曲げ半径50mm以上ケーブル直径×6倍
重量65 g/m54 g/m

 

■コネクタ規格
コネクタブランドヒロセ電機パンドウイット
コネクタ型番IX30G-□-10S-CV(7.0)
IX31G-□-10S-CV(7.0)
SPS626-C
規格CAT6ACAT6A
材質(プラグハウジング)ポリカーボネート樹脂サーモプラスチック
材質(シールド)ステンレス鋼黄銅+ニッケルメッキ
材質(ストレインリリーフ)TPE
使用温度範囲-40~+85℃(RH95%)
※結露なきこと
-10~+60℃
重量4.32g3.37g

 

外形図
NWIX-AA-(両端ixコネクタ)
結線図
CN1
Pin No.
ケーブル色CN2
Pin No.
1白/橙1
22
33
44
5白/青5
6白/緑6
77
88
9白/茶9
1010
 
外形図
NWIX-ARJ-(ix-RJ45コネクタ)
結線図
CN1
Pin No.
ケーブル色CN2
Pin No.
1白/橙1
22
3
44
5白/青5
6白/緑3
76
8
9白/茶7
108
  公差
0.5m1m2m3m最短
+30mm+50mm+150mm+200mm指定長と同じ

型番リスト

型番
カテゴリ
長さ(m)
ケーブル導体
導体サイズ
外径 詳細(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NWIX-AA-HM-2

CAT6A
2
より線
灰・ライトグレー
AWG26(0.12sq)
6.5
10

1個

5,300( 5,830円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ヒロセ電機の産業機器向け小型I/Oコネクタ ixを採用(国際標準規格IEC61076-3-124)。
高い堅牢性と高速伝送が可能なハーネスを短納期でご提供!

(i)ご注意

  • 【商品ページ掲載以外の仕様について】
    長さ違い品、Bキータイプ、結線変更をご希望の場合:特注ハーネス窓口へお問合せください。
    ケーブルタイプ(細径、屈曲ケーブル等)をご希望の場合:商品ページ右上のお問合せフォームより、「IXハーネス担当者宛」にご希望の仕様を記載の上、お問合せください。
 

●小型・堅牢・高速伝送・高EMCが特徴のixコネクタを採用(国際標準規格IEC61076-3-124)。
●コネクタは、両端ixと、ix-RJ45変換の2種類から選定可能。
●ケーブルは難燃、耐油特性を備えています。
●RoHS2(10物質対応)
●全品FLUKEチャネルリンク試験合格品です。
商品一覧・技術情報
ミスミ コンベヤ選定情報 ミスミ コンベヤ選定情報

NWIX-AA-HM-2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ix Industrialコネクタハーネスの型番NWIX-AA-HM-2のページです。
型番NWIX-AA-HM-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ix Industrialコネクタハーネス

ix Industrialコネクタハーネス

    PROFINET・EtherCAT対応 CAT5 STP (より線・二重シールド) LANケーブル

    PROFINET・EtherCAT対応 CAT5 STP (より線・二重シールド) LANケーブル

      PROFINET・EtherCAT対応 CAT5 STP (二重シールド) やわらか LANケーブル

      PROFINET・EtherCAT対応 CAT5 STP (二重シールド) やわらか LANケーブル

        CAT5e STP (より線) アングルタイプ LANケーブル

        CAT5e STP (より線) アングルタイプ LANケーブル

          CAT6A STP (より線) ツメ折れ防止 LANケーブル

          CAT6A STP (より線) ツメ折れ防止 LANケーブル

            CAT6 UTP (より線) LANケーブル

            CAT6 UTP (より線) LANケーブル

              EtherNet/IP・EtherCAT対応 CAT5e STP(二重シールド)LANケーブル

              EtherNet/IP・EtherCAT対応 CAT5e STP(二重シールド)LANケーブル

                CC-Link IE, EtherCAT対応 CAT5e STP (二重シールド) LANケーブル

                CC-Link IE, EtherCAT対応 CAT5e STP (二重シールド) LANケーブル

                  LANケーブル(カテゴリー6準拠)[ブルー]

                  LANケーブル(カテゴリー6準拠)[ブルー]

                    メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ エスコ
                    通常価格 4,240円 - - 450円 1,110円 310円 - - 1,380円
                    通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   2日目   1日目   当日出荷可能
                    シールド構造 シールドあり・STP シールドあり・STP シールドあり・STP シールドあり・STP シールドあり・STP シールドなし・UTP シールドあり・STP シールドあり・STP シールドなし・UTP
                    シールド詳細 二重シールド 二重シールド 二重シールド 一重シールド 一重シールド - 二重シールド 二重シールド -
                    ケーブル特性 耐油 / 難燃 - 耐油 / 耐熱 - - - 耐油 / 耐熱 / 難燃 - 耐屈曲
                    結線 ストレート ストレート - ストレート ストレート ストレート - ストレート ストレート
                    シース(外被)材質 PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC - PVC

                    ix Industrialコネクタハーネスのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    NWIX-AA-HM-0.5
                    NWIX-AA-HM-1
                    NWIX-AA-HM-3
                    NWIX-AA-ORH-0.5
                    NWIX-AA-ORH-1
                    NWIX-AA-ORH-2
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    RoHS ?カテゴリ 長さ
                    (m)
                    ケーブル導体 導体サイズ 外径 詳細
                    (mm)

                    4,592円

                    ( 5,051円 )
                    1個 -

                    在庫品1日目

                    当日出荷可能

                    10CAT6A0.5より線灰・ライトグレーAWG26(0.12sq)6.5

                    5,035円

                    ( 5,539円 )
                    1個 -

                    在庫品1日目

                    当日出荷可能

                    10CAT6A1より線灰・ライトグレーAWG26(0.12sq)6.5

                    5,477円

                    ( 6,025円 )
                    1個 -

                    在庫品1日目

                    当日出荷可能

                    10CAT6A3より線灰・ライトグレーAWG26(0.12sq)6.5

                    4,240円

                    ( 4,664円 )
                    1個 -

                    在庫品1日目

                    当日出荷可能

                    10CAT5e0.5単線AWG24(0.20sq)6.8

                    4,417円

                    ( 4,859円 )
                    1個 -

                    在庫品1日目

                    当日出荷可能

                    10CAT5e1単線AWG24(0.20sq)6.8

                    4,947円

                    ( 5,442円 )
                    1個 -

                    在庫品1日目

                    当日出荷可能

                    10CAT5e2単線AWG24(0.20sq)6.8

                    LANケーブル(コネクタ付)カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    エレクトロニクス部品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました