(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

操作盤 アルミタイプ

操作盤 アルミタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

【特長】タッチパネル、BOX、スイッチ等を自由に選べて回路図、盤姿図、CADデ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 操作盤らくらく選定サービスは、2022年12月末に本商品ページへサービスを移管いたしました。

型番

未確定65件の候補があります。

Loading...

商品仕様

■三菱電機・ミスミ

・寸法 (ボックス外形サイズ)

単位:mm

● パチン錠ボックス●
素材: スチール
板厚: 1.6mm
スイッチ下側/8個 + 非常停止スイッチ下側/4個 + 非常停止スイッチ右側/4個 + 非常停止スイッチなし
タッチパネルインチWHDWHDWHDWHD
三菱電機5.7270310160270280160320250160250250160
ミスミ5W
三菱電機7W290320290290380250290250
ミスミ7W
三菱電機8.4320370320330400280330280
--
三菱電機10.4380400380360460300380300
ミスミ10W

単位:mm

● ねじ止めボックス●
素材: スチール
板厚: 1.6mm
スイッチ下側/8個 + 非常停止スイッチ下側/4個 + 非常停止スイッチ右側/4個 + 非常停止スイッチなし
 
タッチパネルインチWHDWHDWHDWHD
三菱電機5.7---220260802852108022020080
ミスミ5W
----260280325220260200
ミスミ7W
三菱電機8.4--290320360250300250
--
三菱電機10.4--350340425280350280
ミスミ10W

単位:mm

● ねじ止めボックス●
素材: アルミ
板厚: 2.0mm
スイッチ下側/8個 + 非常停止スイッチ下側/4個 + 非常停止スイッチ右側/4個 + 非常停止スイッチなし
 
タッチパネルインチWHDWHDWHDWHD
三菱電機5.7---220
※240
26080285
※305
21080220
※270
20080
ミスミ5W
三菱電機7W--260280325220260200
ミスミ7W
三菱電機8.4--315320375250315250
--
三菱電機10.4--350340425280350280
ミスミ10W

※三菱電機: GT2705-VTBD

・重量(タッチパネル付きの重量を記載)

単位:kg

 パチン錠 スチールボックスネジ止め スチールボックスネジ止め アルミボックス
  
タッチパネルインチ8個/下側4個/下側4個/右側なし8個/下側4個/下側4個/右側なし8個/下側4個/下側4個/右側なし
三菱電機
GT21
5.77.26.46.65.1-3.53.43-2.32.22.0
7W7.66.77.15.5-----2.452.352.1
三菱電機
GT25
5.77.16.36.55.0-3.43.32.9-2.22.11.9
7W7.656.757.155.55-----2.52.42.15
8.49.38.38.57.1-5.15.04.5-3.53.43.2
10.411.110.110.28.5-6.46.35.9-4.44.44.2
三菱電機
GT27
5.77.56.76.95.4-3.83.73.3-2.652.552.4
8.49.38.38.57.1-5.15.04.5-3.53.43.2
10.411.110.110.28.5-6.46.35.9-4.44.44.2
ミスミ
GX8
5W6.96.16.34.8-3.23.12.7-2.01.91.7
7W7.66.77.15.5-3.73.53.1-2.42.32.1
10W10.79.79.88.1-6.05.95.5-4.03.93.7


■キーエンス適合品(タッチパネルなし)

・寸法 (ボックス外形サイズ)

単位:mm

● パチン錠ボックス●
素材: スチール
板厚: 1.6mm
スイッチ下側/8個 + 非常停止スイッチ下側/4個 + 非常停止スイッチ右側/4個 + 非常停止スイッチなし
型番インチWHDWHDWHDWHD
VT3-Q5TA5270310160270280160320250160250250160
VT5-W077290320290290380250290250
VT5-X1010380400380360460300380300

単位:mm

● ねじ止めボックス●
素材: スチール
板厚: 1.6mm
スイッチ下側/8個 + 非常停止スイッチ下側/4個 + 非常停止スイッチ右側/4個 + 非常停止スイッチなし
 
型番インチWHDWHDWHDWHD
VT3-Q5TA5---220260802852108022020080
VT5-W077W--260280325220260200
VT5-X1010--350340425280350280

単位:mm

● ねじ止めボックス●
素材: アルミ
板厚: 2.0mm
スイッチ下側/8個 + 非常停止スイッチ下側/4個 + 非常停止スイッチ右側/4個 + 非常停止スイッチなし
 
型番インチWHDWHDWHDWHD
VT3-Q5TA5---220260802852508027025080
VT5-W077W--260280325220260200
VT5-X1010--350340425280350280

・重量(タッチパネル付きの重量を記載)

単位:kg

 パチン錠 スチールボックスねじ止め スチールボックスねじ止め アルミボックス
  
型番インチ8個/下側4個/下側4個/右側なし8個/下側4個/下側4個/右側なし8個/下側4個/下側4個/右側なし
VT3-Q5TA57.46.66.85.3-3.73.63.2-2.52.52.5
VT5-W077W7.66.77.15.5-3.73.53.1-2.42.32.1
VT5-X101010.89.89.98.2-6.16.05.6-4.14.03.8

■部品表(代表例)

ページを印刷する

連番品名メーカー型番ミスミWeb価格仕様 / 用途
1ボックスミスミ都度発行29,500アルミ Tスロット仕様 (※特願2018-245801)
2タッチパネル三菱電機GT2508-VTBD158,9998.4型 VGA(640×480)、TFTカラー65536色、メモリ32MB、DC
3コネクタJAEJL02-2A-20-B29PC-F0-R862電源、信号線 (ハーネスもミスミで購入可能)
4キャプコン(LAN用)オーム電機OA-WH16-06/10962LANケーブル用
5非常停止銘板IDECHWAV-0-Y289黄色・無地
6非常停止IDECXW1E-BV403MFR3,506Φ40 大形ボタン、非照光、3b 接点
7押しボタン(緑)IDECLB3L-M1T14G1,855Φ22、丸形、メタル調ベゼル、モーメンタリ、1c 接点
8押しボタン(赤)IDECLB3L-M1T14R1,855Φ22、丸形、メタル調ベゼル、モーメンタリ、1c 接点
9押しボタン(黄)IDECLB3L-M1T14Y1,855Φ22、丸形、メタル調ベゼル、モーメンタリ、1c 接点
10ブザーIDECLB3Z-1T043,489Φ22 ブザー、丸形
その他配線部材7,040ケーブル、ねじ、中継コネクタ、チューブなど
組立・管理費、諸経費21,000-
内製価格231,212-
▲まとめ調達割引▲42,082-
ミスミ価格 (タッチパネル搭載操作盤)189,130配線済み、届いてから即利用可能
ミスミ価格 (タッチパネル無し操作盤)お問合せください配線済み、届いてから即利用可能(タッチパネル無し)

※2019年12月時点の試算となります


■部品表 (各部品詳細仕様)

※仕様変更もご対応いたしますのでお問合せください。

品 名メーカー型 番用途/仕様対象タイプ
スチール/パチンスチール/ねじアルミ /ねじ
適合タッチパネル
(タッチパネル付き操作盤はこちら
三菱電機GT2105-QTBDS5.7型 QVGA(320×240)、TFTカラー65536色、メモリ9MB、DC
GT2107-WTBD7型ワイド WVGA(800×480)、TFTカラー65536色、メモリ15MB、DC
GT2505-VTBD5.7型 VGA(640×480)、TFTカラー65536色、メモリ32MB、DC
GT2507-WTBD7型ワイド WVGA(800×480)、TFTカラー65536色、メモリ32MB DC
GT2508-VTBD8.4型 VGA(640×480)、TFTカラー65536色、メモリ32MB、DC
GT2510-VTBD10.4型 VGA(640×480)、TFTカラー65536色、メモリ32MB、DC
GT2705-VTBD5.7型 VGA(640×480)、TFTカラー65536色、メモリ32MB、DC
マルチタッチ
GT2708-VTBD8.4型 VGA(640×480)、TFTカラー65536色、メモリ57MB、DC
マルチメディア・ビデオ/RGB対応、マルチタッチ
GT2710-VTBD10.4型 VGA(640×480)、TFTカラー65536色、メモリ57MB、DC
マルチメディア・ビデオ/RGB対応、マルチタッチ対応
ミスミPLCP-GX8-05W-DC-R5型ワイド WVGA(800×480)、TFTカラー1,677万色、メモリ128MB、DC
PLCP-GX8-07W-DC-R7型ワイド WVGA(800×480)、TFTカラー1,677万色、メモリ128MB、DC
PLCP-GX8-10W-DC-R10.2型ワイド WVGA(800×480)、TFTカラー1,677万色、メモリ128MB、DC
PLCP-GX8-10-DC-R10.4型 VGA(640×480)、TFTカラー1,677万色、メモリ 128MB、DC
スイッチΦ16IDECLB3L-M1T14R照光押しボタン(赤) Φ16、長角形、モーメンタリ、1c 接点
LB3L-M1T14G照光押しボタン(緑) Φ16、長角形、モーメンタリ、1c 接点
LB3L-M1T14Y照光押しボタン(黄) Φ16、長角形、モーメンタリ、1c 接点
LB3L-M1T14S照光押しボタン(青) Φ16、長角形、モーメンタリ、1c 接点
LB3L-M1T14PW照光押しボタン(白) Φ16、長角形、モーメンタリ、1c 接点
LB3B-M1T1B押しボタン(黒) Φ16、長角形、モーメンタリ、1c 接点
LB3S-2T1セレクタ Φ16、長角形、90°-2 ノッチ、1c 接点
LB3K-2T1Aキーセレクタ Φ16、長角形、90°-2 ノッチ、1c 接点、鍵全抜け
LB3Z-1T04ブザー Φ16、長角形
AL-BM6ブッシュ Φ16、金属タイプ
スイッチΦ22LBW6ML-M1T14R照光押しボタン(赤) Φ22、丸形、メタル調ベゼル、モーメンタリ、1c 接点
LBW6ML-M1T14G照光押しボタン(緑) Φ22、丸形、メタル調ベゼル、モーメンタリ、1c 接点
LBW6ML-M1T14Y照光押しボタン(黄) Φ22、丸形、メタル調ベゼル、モーメンタリ、1c 接点
LBW6ML-M1T14S照光押しボタン(青) Φ22、丸形、メタル調ベゼル、モーメンタリ、1c 接点
LBW6ML-M1T14PW照光押しボタン(白) Φ22、丸形、メタル調ベゼル、モーメンタリ、1c 接点
LBW6MB-M1T1B押しボタン(黒) Φ22、丸形、メタル調ベゼル、モーメンタリ、1c 接点
LBW6MS-2T1セレクタ Φ22、丸形、90°-2 ノッチ、1c 接点
LBW6MK-2ST1Aキーセレクタ Φ22、丸形、90°-2 ノッチ、1c 接点、鍵全抜け
LW1Z-1X4ブザー Φ22、丸形
LW9Z-BMブッシュ Φ22、金属タイプ
非常停止・銘板XW1E-BV403MFR非照光式、φ40 大形ボタン・3b 接点
HWAV-0-Y黄色、無地
コネクタJAEJL02-2A-20-B29PC-F0-Rスイッチありの場合、パネル取付レセプタクル、シェルサイズ:20
17 極、ピン圧着タイプ
031-50966-010ピン、コンタクトサイズ:#16、適用電線:AWG16~20
N/MS3102A10SL-3Pスイッチなしの場合、パネル取付レセプタクル、シェルサイズ:10SL
3 極、半田タイプ
キャプコンオーム電機OA-WH16-06/10LAN ケーブル用
タカチAG12-8Bスイッチ無し用、ケーブル出し口
AG20-15Bスイッチ4 個用、ケーブル出し口
AG25-20Bスイッチ8 個用、ケーブル出し口
ケーブル倉茂電工CE-36(BE)/LIS 2C×0.75SQ+1C×2.5SQスイッチなし用、絶縁PVC シース制御用多芯ケーブル
0.75sq×2c(青)、2.5sq×1c(緑/黄)
CE-36(BE)/LIS 20C×0.75SQ+1C×2.5SQスイッチ4個用、絶縁PVC シース制御用多芯ケーブル
0.75sq×20c(青)、2.5sq×1c(緑/黄)
CE-36(BE)/LIS 30C×0.75SQ+1C×2.5SQスイッチ8個用、絶縁PVC シース制御用多芯ケーブル
0.75sq×30c(青)、2.5sq×1c(緑/黄)
配線
部材
中継コネクタWAGOWFR-5コモン線中継用
電線(緑/黄)日立金属UL1015 16AWG G/Yアース線
電線(青)日立金属UL1007 18AWG Blue電源線、信号線
タイマウントヘラマンタイトンMB3A配線固定
KR6G5配線固定
結束バンドAB100-1000配線固定
SFチューブ品川商工SF-6配線保護
マークチューブ東洋技研TMC-2.8HK配線マークチューブ
圧着端子富士端子工業1.25-F4アース接続
1.25-3タッチパネル電源接続
1.25-YASS3.5非常停止ボタン接続
ニチフTMDEN280509-FAスイッチ接続
なべ小ねじ(一般規格)SC(+)-PAN-M3xP0.5x8 P=3 3Wコネクタ固定用
SC(+)-PAN-M4xP0.7x8 P=3 3Wアース接続
トラス小ねじSC(+)-TRS-M4xP0.7x8 3Wカバー固定用
皿小ねじSC(+)-CSK-M4xP0.7x10 3Wタイマウント固定
ワッシャタキゲンCP-29-PA-3カバー固定用

お客様レビュー

ご購入商品評価レビューミスミからのコメント
   自動機用操作パネル
2019/06/27
評価 ⭐5
初めての購入で選定方法も分かりませんでしたが、部品選定から操作方法まで事細かに説明していただき大変助かりました。

完成品と言う事と、説明していただいた事で、選定時間も短縮できたのでコストダウンにも繋がり満足できる商品を購入する事ができました。
この度はミスミの操作盤をご購入頂き、誠に有難うございます。
貴社のコストダウンにお手伝いができ、心より嬉しく存じます。
引続きご愛顧の程、何卒よろしくお願い致します。
  自社ブランド外販装置
2020/02/04
評価 ⭐4
以前より、御社のアルミケース及びタッチパネル表示器を使用しておりましたが、ケース加工の加工修正やハーネス加工や配線作業が省略でき、 併せて信頼性の高い製品であり大変満足しております。この度はミスミの操作盤をご購入頂き、誠に有難うございます。
加工や配線作業の省略に役立てたこと、大変嬉しく感じております。
今後もお客様の手間を削減できる開発に尽力致します。
  自動機
2020/02/12
評価 ⭐4
盤設計と制作時間が短縮できるので非常に助かりました。設計ページには無い仕様(ボックスでは無く、自動機に板状で直接取付)にも、営業の方に相談したら快く引き受けて下さいました。
価格的には最安のパーツをそれぞれ購入して、自分で組み上げた方が安くはなりますが、外部のSler等に依頼するよりは安価です。
又、自社での作業工数見合いでもトントンぐらいには仕上がったと思います。自動機直接取付の盤仕様が選定できれば☆5個です。
この度はミスミ操作盤をご購入頂き誠にありがとうございます。
”☆5個”に繋がるよう、お客様から頂いた貴重なご意見を開発に活かしてまいります。

型番リスト

型番
タイプ
タッチパネルモデル
タッチパネルインチ
スイッチ位置
スイッチ個数
スイッチの穴サイズ/形状
スイッチ1の種類
スイッチ2の種類
スイッチ3の種類
スイッチ4の種類
コネクタ位置
取付穴位置
スイッチメーカ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
タッチパネル付き
三菱電機GT21
5.7
4個
Φ16(長方形)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
背面 / 下面
背面 / 下面
IDEC

1個

-( - )

8日目

タッチパネル付き
三菱電機GT21
5.7
4個
Φ16(長方形)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
背面 / 下面
背面 / 下面
IDEC

1個

-( - )

8日目

タッチパネル付き
三菱電機GT21
7W
4個
Φ16(長方形)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
背面 / 下面
背面 / 下面
IDEC

1個

-( - )

8日目

タッチパネル付き
三菱電機GT21
7W
4個
Φ16(長方形)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
背面 / 下面
背面 / 下面
IDEC

1個

-( - )

8日目

タッチパネル付き
三菱電機GT25
7W
4個
Φ16(長方形)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
背面 / 下面
背面 / 下面
IDEC

1個

-( - )

8日目

タッチパネル付き
三菱電機GT25
7W
4個
Φ16(長方形)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
背面 / 下面
背面 / 下面
IDEC

1個

-( - )

8日目

タッチパネル付き
三菱電機GT27
5.7
4個
Φ16(長方形)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
背面 / 下面
背面 / 下面
IDEC

1個

-( - )

8日目

タッチパネル付き
三菱電機GT27
5.7
4個
Φ16(長方形)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
背面 / 下面
背面 / 下面
IDEC

1個

-( - )

8日目

タッチパネル付き
三菱電機GT27
8.4
4個
Φ16(長方形)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
背面 / 下面
背面 / 下面
IDEC

1個

-( - )

8日目

タッチパネル付き
三菱電機GT27
8.4
4個
Φ16(長方形)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
背面 / 下面
背面 / 下面
IDEC

1個

-( - )

8日目

タッチパネル付き
三菱電機GT27
10.4
4個
Φ16(長方形)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
背面 / 下面
背面 / 下面
IDEC

1個

-( - )

8日目

タッチパネル付き
三菱電機GT27
10.4
4個
Φ16(長方形)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
背面 / 下面
背面 / 下面
IDEC

1個

-( - )

8日目

タッチパネル付き
ミスミGX8
5W
4個
Φ16(長方形)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
背面 / 下面
背面 / 下面
IDEC

1個

-( - )

8日目

タッチパネル付き
ミスミGX8
5W
4個
Φ16(長方形)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
背面 / 下面
背面 / 下面
IDEC

1個

-( - )

8日目

タッチパネル付き
ミスミGX8
7W
4個
Φ16(長方形)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
背面 / 下面
背面 / 下面
IDEC

1個

-( - )

8日目

タッチパネル付き
ミスミGX8
7W
4個
Φ16(長方形)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
背面 / 下面
背面 / 下面
IDEC

1個

-( - )

8日目

タッチパネル付き
ミスミGX8
10W
4個
Φ16(長方形)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
背面 / 下面
背面 / 下面
IDEC

1個

-( - )

8日目

タッチパネル付き
ミスミGX8
10W
4個
Φ16(長方形)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
背面 / 下面
背面 / 下面
IDEC

1個

-( - )

8日目

タッチパネル付き
ミスミGX8
10.4
4個
Φ16(長方形)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄)
背面 / 下面
背面 / 下面
IDEC

1個

-( - )

8日目

タッチパネル付き
ミスミGX8
10.4
4個
Φ16(長方形)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄)
背面 / 下面
背面 / 下面
IDEC

1個

-( - )

8日目

タッチパネル付き
三菱電機GT25
5.7
4個
Φ16(長方形)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
背面 / 下面
背面 / 下面
IDEC

1個

-( - )

8日目

タッチパネル付き
三菱電機GT25
5.7
4個
Φ16(長方形)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
背面 / 下面
背面 / 下面
IDEC

1個

-( - )

8日目

タッチパネル付き
三菱電機GT25
8.4
4個
Φ16(長方形)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
背面 / 下面
背面 / 下面
IDEC

1個

-( - )

8日目

タッチパネル付き
三菱電機GT25
8.4
4個
Φ16(長方形)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
背面 / 下面
背面 / 下面
IDEC

1個

-( - )

8日目

タッチパネル付き
三菱電機GT25
10.4
4個
Φ16(長方形)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
背面 / 下面
背面 / 下面
IDEC

1個

-( - )

8日目

タッチパネル付き
三菱電機GT25
10.4
4個
Φ16(長方形)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
背面 / 下面
背面 / 下面
IDEC

1個

-( - )

8日目

タッチパネル付き
三菱電機GT21
5.7
4個
Φ22(丸形)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
背面 / 下面
背面 / 下面
IDEC

1個

-( - )

8日目

タッチパネル付き
三菱電機GT21
5.7
4個
Φ22(丸形)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
背面 / 下面
背面 / 下面
IDEC

1個

-( - )

8日目

タッチパネル付き
三菱電機GT21
7W
4個
Φ22(丸形)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
背面 / 下面
背面 / 下面
IDEC

1個

-( - )

8日目

タッチパネル付き
三菱電機GT21
7W
4個
Φ22(丸形)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
背面 / 下面
背面 / 下面
IDEC

1個

-( - )

8日目

タッチパネル付き
三菱電機GT25
7W
4個
Φ22(丸形)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
背面 / 下面
背面 / 下面
IDEC

1個

-( - )

8日目

タッチパネル付き
三菱電機GT25
7W
4個
Φ22(丸形)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
背面 / 下面
背面 / 下面
IDEC

1個

-( - )

8日目

タッチパネル付き
三菱電機GT27
5.7
4個
Φ22(丸形)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
背面 / 下面
背面 / 下面
IDEC

1個

-( - )

8日目

タッチパネル付き
三菱電機GT27
5.7
4個
Φ22(丸形)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
背面 / 下面
背面 / 下面
IDEC

1個

-( - )

8日目

タッチパネル付き
三菱電機GT27
8.4
4個
Φ22(丸形)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
背面 / 下面
背面 / 下面
IDEC

1個

-( - )

8日目

タッチパネル付き
三菱電機GT27
8.4
4個
Φ22(丸形)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
背面 / 下面
背面 / 下面
IDEC

1個

-( - )

8日目

タッチパネル付き
三菱電機GT27
10.4
4個
Φ22(丸形)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
背面 / 下面
背面 / 下面
IDEC

1個

-( - )

8日目

タッチパネル付き
三菱電機GT27
10.4
4個
Φ22(丸形)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
背面 / 下面
背面 / 下面
IDEC

1個

-( - )

8日目

タッチパネル付き
ミスミGX8
5W
4個
Φ22(丸形)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
背面 / 下面
背面 / 下面
IDEC

1個

-( - )

8日目

タッチパネル付き
ミスミGX8
5W
4個
Φ22(丸形)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
背面 / 下面
背面 / 下面
IDEC

1個

-( - )

8日目

タッチパネル付き
ミスミGX8
7W
4個
Φ22(丸形)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
背面 / 下面
背面 / 下面
IDEC

1個

-( - )

8日目

タッチパネル付き
ミスミGX8
7W
4個
Φ22(丸形)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
背面 / 下面
背面 / 下面
IDEC

1個

-( - )

8日目

タッチパネル付き
ミスミGX8
10W
4個
Φ22(丸形)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
背面 / 下面
背面 / 下面
IDEC

1個

-( - )

8日目

タッチパネル付き
ミスミGX8
10W
4個
Φ22(丸形)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
背面 / 下面
背面 / 下面
IDEC

1個

-( - )

8日目

タッチパネル付き
ミスミGX8
10.4
4個
Φ22(丸形)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄)
背面 / 下面
背面 / 下面
IDEC

1個

-( - )

8日目

タッチパネル付き
ミスミGX8
10.4
4個
Φ22(丸形)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄)
背面 / 下面
背面 / 下面
IDEC

1個

-( - )

8日目

タッチパネル付き
三菱電機GT25
5.7
4個
Φ22(丸形)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
背面 / 下面
背面 / 下面
IDEC

1個

-( - )

8日目

タッチパネル付き
三菱電機GT25
5.7
4個
Φ22(丸形)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
背面 / 下面
背面 / 下面
IDEC

1個

-( - )

8日目

タッチパネル付き
三菱電機GT25
8.4
4個
Φ22(丸形)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
背面 / 下面
背面 / 下面
IDEC

1個

-( - )

8日目

タッチパネル付き
三菱電機GT25
8.4
4個
Φ22(丸形)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
背面 / 下面
背面 / 下面
IDEC

1個

-( - )

8日目

タッチパネル付き
三菱電機GT25
10.4
4個
Φ22(丸形)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
背面 / 下面
背面 / 下面
IDEC

1個

-( - )

8日目

タッチパネル付き
三菱電機GT25
10.4
4個
Φ22(丸形)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
背面 / 下面
背面 / 下面
IDEC

1個

-( - )

8日目

タッチパネル付き
三菱電機GT21
5.7
なし
0個
-
-
-
-
-
背面 / 下面
背面 / 下面
-

1個

-( - )

8日目

タッチパネル付き
三菱電機GT21
7W
なし
0個
-
-
-
-
-
背面 / 下面
背面 / 下面
-

1個

-( - )

8日目

タッチパネル付き
三菱電機GT25
7W
なし
0個
-
-
-
-
-
背面 / 下面
背面 / 下面
-

1個

-( - )

8日目

タッチパネル付き
三菱電機GT27
5.7
なし
0個
-
-
-
-
-
背面 / 下面
背面 / 下面
-

1個

-( - )

8日目

タッチパネル付き
三菱電機GT27
8.4
なし
0個
-
-
-
-
-
背面 / 下面
背面 / 下面
-

1個

-( - )

8日目

タッチパネル付き
三菱電機GT27
10.4
なし
0個
-
-
-
-
-
背面 / 下面
背面 / 下面
-

1個

-( - )

8日目

タッチパネル付き
ミスミGX8
5W
なし
0個
-
-
-
-
-
背面 / 下面
背面 / 下面
-

1個

-( - )

8日目

タッチパネル付き
ミスミGX8
7W
なし
0個
-
-
-
-
-
背面 / 下面
背面 / 下面
-

1個

-( - )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
タッチパネル、BOX、スイッチ等を自由に選べて回路図、盤姿図、CADデータもダウンロード可能な操作盤です。

(i)ご注意

  • 操作盤らくらく選定サービスは、2022年12月末に本商品ページへサービスを移管いたしました。

● コンセプトのご紹介 ●

(約1分) 動画にて 「コンセプト」 をご確認ください。

● 利用方法のご紹介 ●

(約1分) 動画にて 「利用方法」 をご確認ください。

● 操作盤とは ●

操作盤とは、機械や装置の操作が主目的の盤です。
盤面は、スイッチなどの入力装置や、液晶ディスプレイなどの表示装置が配置されています。
ボックスの材質にはアルミ・スチールがあります。
タッチパネルのサイズ、搭載スイッチやコネクタ位置、配置、取付方法などから操作盤を選びます。
また筐体の一部としての、配置や構造設計も必要です。
タッチパネルですと、表示と入力の2つの機能を備えているため、押しボタンスイッチやランプ等の数を減らすことが可能ですが、
非常停止や手動スイッチは誤操作防止のために必要です。
タッチパネル選定済み・スイッチの組合せや固定・ケーブル配線済みの、すぐに使えるオールインワンの操作盤もあります。
操作パネル、コントロールパネル、タッチパネル付き操作盤とも言います。

使用方法

■ミスミで購入可能な周辺アクセサリ (一部)

  • ハーネス        使用例仕様商品ページ
    ■スイッチ4個の場合
    丸型/17芯

    ■スイッチなしの場合
    丸型/3芯
    ※ねじ止めタイプ操作盤の電源・信号線です。
    詳しくはこちら
  • LANケーブル      使用例仕様                   商品ページ
    8芯
    より線
    CAT5e
    一重シールド
    AWG30(0.05sq)
    詳しくはこちら
  • スタンド        使用例仕様                   商品ページ
    ■フリーサイズ
    材質: SPCC
    板厚: 2mm
    寸法: 300~1200mm
    単位: 10mm刻み
    荷重: 50kg
    詳しくはこちら
  • 銘板          使用例仕様                   商品ページ
    ■素材: アクリル
    ネームプレート銘板
    タイトル銘板
    ダルマ銘板
    スナップスイッチ銘板
    記名板
    ■素材: アルミ
    ネームプレート銘板
    詳しくはこちら
  • ポール(パイプスタンド)使用例仕様                   商品ページ
    管用おねじ
    管用おねじ溶接
    詳しくはこちら
  • ロータリコネクタ    使用例        仕様                   商品ページ
    丸フランジ
    二面フランジ
    詳しくはこちら
  • 平型ブラケット     使用例仕様                   商品ページ
    素材:SS400
    寸法:180×125×16
    表面:無処理
    型番: P1-JUAE-19223166
    詳しくはこちら
  • アーム         使用例仕様                   商品ページ
    荷重:15kg
    規格:VESA75
    方向:水平可動
    材質:アルミ
    首振:左右
    詳しくはこちら
  • 後入れストッパナット  使用例仕様                   商品ページ
    8シリーズ
    溝幅10mm
    40・80角
    詳しくはこちら
  • 取っ手①        使用例仕様                   商品ページ
    六角穴付きボルトM5×20mm
    後入れナットHNTASN8-5
    詳しくはこちら
  • 取っ手②        使用例仕様                   商品ページ
    皿小ネジM5×12mm
    後入れナットHNTASN8-5
    詳しくはこちら
  • 取っ手③        使用例仕様                   商品ページ
    皿小ネジM5×15mm
    後入れナットHNTASN8-5
    詳しくはこちら

外形図

回路図・盤姿図

パチン錠ボックス

ボックス素材: スチール(板厚1.6mm)
イメージスイッチ個数レイアウトケーブル位置取付位置型番(例)盤姿図回路図
8個スイッチ下側下面下面MSCP8SW□-SP-□U-□-CD□M-HD-***PDFDXFPDFDXF
背面MSCP8SW□-SP-□U-□-CD□M-HB-***PDFDXF
背面下面MSCP8SW□-SP-□U-□-CB□M-HD-***PDFDXF
背面MSCP8SW□-SP-□U-□-CB□M-HB-***PDFDXF
4個スイッチ下側下面下面MSCP4SW□-SP-□U-□-CD□M-HD-***PDFDXFPDFDXF
背面MSCP4SW□-SP-□U-□-CD□M-HB-***PDFDXF
背面下面MSCP4SW□-SP-□U-□-CB□M-HD-***PDFDXF
背面MSCP4SW□-SP-□U-□-CB□M-HB-***PDFDXF
スイッチ右側下面下面MSCP4SW□-SP-□L-□-CD□M-HD-***PDFDXF
背面MSCP4SW□-SP-□L-□-CD□M-HB-***PDFDXF
背面下面MSCP4SW□-SP-□L-□-CB□M-HD-***PDFDXF
背面MSCP4SW□-SP-□L-□-CB□M-HB-***PDFDXF
なしタッチパネルのみ下面下面MSCPNSW-SP-□C-□-CD□M-HDPDFDXFPDFDXF
背面MSCPNSW-SP-□C-□-CD□M-HBPDFDXF
背面下面MSCPNSW-SP-□C-□-CB□M-HDPDFDXF
背面MSCPNSW-SP-□C-□-CB□M-HBPDFDXF

ねじ止めボックス

ボックス素材: スチール(板厚1.6mm)
イメージスイッチ個数レイアウトケーブル位置取付位置型番(例)盤姿図回路図
4個スイッチ下側下面下面/背面MSCP□-S-□U-□-CD-H□-***PDFDXFPDFDXF
背面下面/背面MSCP□-S-□U-□-CB-H□-***PDFDXF
スイッチ右側下面下面/背面MSCP□-S-□L-□-CD-H□-***PDFDXF
背面下面/背面MSCP□-S-□L-□-CB-H□-***PDFDXF
なしタッチパネル のみ下面下面/背面MSCP-S-□C-□-CD-H□PDFDXFPDFDXF
背面下面/背面MSCP-S-□C-□-CB-H□PDFDXF

ねじ止めボックス

ボックス素材: アルミ(板厚2.0mm)
イメージスイッチ個数レイアウトケーブル位置取付位置型番(例)盤姿図回路図
4個スイッチ下側下面下面/背面MSCP□-A-□U-□-CD-H□-***PDFDXFPDFDXF
背面下面/背面MSCP□-A-□U-□-CB-H□-***PDFDXF
スイッチ右側下面下面/背面MSCP□-A-□L-□-CD-H□-***PDFDXF
背面下面/背面MSCP□-A-□L-□-CB-H□-***PDFDXF
なしタッチパネルのみ下面下面/背面MSCP-A-□C-□-CD-H□PDFDXFPDFDXF
背面下面/背面MSCP-A-□C-□-CB-H□PDFDXF
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

操作盤 アルミタイプ

操作盤 アルミタイプ

    操作盤 スチールタイプ

    操作盤 スチールタイプ

      操作盤 MSCPシリーズ  スイッチ組合せ固定 スチールBOX 背面4点ねじ止め 3日目出荷

      操作盤 MSCPシリーズ スイッチ組合せ固定 スチールBOX 背面4点ねじ止め 3日目出荷

        アルミ制御ボックス タッチパネルボックス TBOX D65 オールインワン

        アルミ制御ボックス タッチパネルボックス TBOX D65 オールインワン

          アルミ制御タッチパネルボックス TBOX H200 オールインワン GT2105搭載

          アルミ制御タッチパネルボックス TBOX H200 オールインワン GT2105搭載

            アルミ制御ボックス タッチパネルボックス TBOX F352 オールインワン

            アルミ制御ボックス タッチパネルボックス TBOX F352 オールインワン

              アルミ制御ボックス タッチパネルボックス TBOX 140N オールインワン

              アルミ制御ボックス タッチパネルボックス TBOX 140N オールインワン

                アルミ制御ボックス タッチパネルボックス TBOX D85 オールインワン

                アルミ制御ボックス タッチパネルボックス TBOX D85 オールインワン

                  アルミ制御ボックス タッチパネルボックス TBOX D105 オールインワン

                  アルミ制御ボックス タッチパネルボックス TBOX D105 オールインワン

                    アルミ制御ボックス タッチパネルボックス TBOX H120 オールインワン

                    アルミ制御ボックス タッチパネルボックス TBOX H120 オールインワン

                      蝶ナット

                      蝶ナット

                        ゆるみ止めナット -ハードロックナット-

                        ゆるみ止めナット -ハードロックナット-

                          ローレット付ナット

                          ローレット付ナット

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 - - 111,859円 109,806円 103,838円 304,601円 47,927円 304,601円 293,684円 43,560円 52円 98円 233円
                            通常出荷日 8日目   8日目~   3日目~   8日目   8日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   6日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            ボックス仕様 アルミ/ねじ止め - - - - - - - - - - - -

                            操作盤 アルミタイプのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 3件のレビュー

                            高評価レビュー

                            半自動生産ラインの操作盤
                            評価 5.0満足度:5.02020/05/22
                            アルミの筐体は見た目もスッキリして評判は良いです。
                            VESA規格のディスプレイアームに取り付けて使用しています。
                            熱計算していませんがタッチパネルの発熱をうまく逃がせるのか気になります。
                            電源の電線サイズはギリギリだと思います。一か月の使用ですが今のところ問題は起きていません。
                            バーコードリーダーをGOTに接続することになり、L型のUSB変換コネクタを使いました。

                            トータルではとても良い製品だと思います。
                            3台目を検討中です。

                            もっと読む 閉じる

                            ミスミからのコメント

                            この度はミスミの操作盤をご購入頂き、誠にありがとうございます。

                            ご好評いただきまして、開発側として冥利に尽きます。

                            今後も「操作盤 らくらく選定サービス」を宜しくお願い致します。

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            自動機用操作パネル
                            評価 5.0満足度:5.02019/06/27
                            初めての購入で選定方法も分かりませんでしたが、部品選定から操作方法まで事細かに説明していただき大変助かりました。完成品と言う事と、説明していただいた事で、選定時間も短縮できたのでコストダウンにも繋がり満足できる商品を購入する事ができました。

                            もっと読む 閉じる

                            ミスミからのコメント

                            この度はミスミの操作盤をご購入頂きまして、誠に有難うございます。
                            貴社のコストダウンにお手伝いが出来、心より嬉しく存じます。
                            引続きご愛顧の程、何卒よろしくお願い致します。

                            15が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            半自動生産ラインの操作盤
                            評価 5.0満足度:5.02020/05/22
                            アルミの筐体は見た目もスッキリして評判は良いです。
                            VESA規格のディスプレイアームに取り付けて使用しています。
                            熱計算していませんがタッチパネルの発熱をうまく逃がせるのか気になります。
                            電源の電線サイズはギリギリだと思います。一か月の使用ですが今のところ問題は起きていません。
                            バーコードリーダーをGOTに接続することになり、L型のUSB変換コネクタを使いました。

                            トータルではとても良い製品だと思います。
                            3台目を検討中です。

                            もっと読む 閉じる

                            ミスミからのコメント

                            この度はミスミの操作盤をご購入頂き、誠にありがとうございます。

                            ご好評いただきまして、開発側として冥利に尽きます。

                            今後も「操作盤 らくらく選定サービス」を宜しくお願い致します。

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            操作盤
                            評価 5.0満足度:5.02022/04/30
                            カッコいい装置に仕上げたくて今回、この操作盤を使用しました。
                            普通のコントロールボックスにスイッチを配置するよりも
                            カッコよく、タッチパネルで使い勝手もたいへん良くなりました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            操作盤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました