(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

操作盤 スチールタイプ

操作盤 スチールタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

【特長】タッチパネル、BOX、スイッチ等を自由に選べて回路図、盤姿図、CADデ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 操作盤らくらく選定サービスは、2022年12月末に本商品ページへサービスを移管いたしました。
  • 商品画像は代表画像となっております。
  • 本商品は特注のご対応ができかねますのでご了承ください。

型番

未確定429件の候補があります。

Loading...

商品仕様

 

[ ! ]寸法図はダウンロード可能です。詳細情報タブの「回路図・盤姿図」をご確認ください。
     

    ■三菱電機・ミスミ

    ・寸法 (ボックス外形サイズ)

    単位:mm

    ● パチン錠ボックス●
    素材: スチール
    板厚: 1.6mm
    スイッチ下側/8個 + 非常停止スイッチ下側/4個 + 非常停止スイッチ右側/4個 + 非常停止スイッチなし
    タッチパネルインチWHDWHDWHDWHD
    三菱電機5.7270310160270280160320250160250250160
    ミスミ5W
    三菱電機7W290320290290380250290250
    ミスミ7W
    三菱電機8.4320370320330400280330280
    --
    三菱電機10.4380400380360460300380300
    ミスミ10W

    単位:mm

    ● ねじ止めボックス●
    素材: スチール
    板厚: 1.6mm
    スイッチ下側/8個 + 非常停止スイッチ下側/4個 + 非常停止スイッチ右側/4個 + 非常停止スイッチなし
     
    タッチパネルインチWHDWHDWHDWHD
    三菱電機5.7---220260802852108022020080
    ミスミ5W
    ----260280325220260200
    ミスミ7W
    三菱電機8.4--290320360250300250
    --
    三菱電機10.4--350340425280350280
    ミスミ10W

    単位:mm

    ● ねじ止めボックス●
    素材: アルミ
    板厚: 2.0mm
    スイッチ下側/8個 + 非常停止スイッチ下側/4個 + 非常停止スイッチ右側/4個 + 非常停止スイッチなし
     
    タッチパネルインチWHDWHDWHDWHD
    三菱電機5.7---220
    ※240
    26080285
    ※305
    21080220
    ※270
    20080
    ミスミ5W
    三菱電機7W--260280325220260200
    ミスミ7W
    三菱電機8.4--315320375250315250
    --
    三菱電機10.4--350340425280350280
    ミスミ10W

    ※三菱電機: GT2705-VTBD

    ・重量(タッチパネル付きの重量を記載)

    単位:kg

     パチン錠 スチールボックスネジ止め スチールボックスネジ止め アルミボックス
      
    タッチパネルインチ8個/下側4個/下側4個/右側なし8個/下側4個/下側4個/右側なし8個/下側4個/下側4個/右側なし
    三菱電機
    GT21
    5.77.26.46.65.1-3.53.43-2.32.22.0
    7W7.66.77.15.5-----2.452.352.1
    三菱電機
    GT25
    5.77.16.36.55.0-3.43.32.9-2.22.11.9
    7W7.656.757.155.55-----2.52.42.15
    8.49.38.38.57.1-5.15.04.5-3.53.43.2
    10.411.110.110.28.5-6.46.35.9-4.44.44.2
    三菱電機
    GT27
    5.77.56.76.95.4-3.83.73.3-2.652.552.4
    8.49.38.38.57.1-5.15.04.5-3.53.43.2
    10.411.110.110.28.5-6.46.35.9-4.44.44.2
    ミスミ
    GX8
    5W6.96.16.34.8-3.23.12.7-2.01.91.7
    7W7.66.77.15.5-3.73.53.1-2.42.32.1
    10W10.79.79.88.1-6.05.95.5-4.03.93.7


    ■キーエンス適合品(タッチパネルなし)

    ・寸法 (ボックス外形サイズ)

    単位:mm

    ● パチン錠ボックス●
    素材: スチール
    板厚: 1.6mm
    スイッチ下側/8個 + 非常停止スイッチ下側/4個 + 非常停止スイッチ右側/4個 + 非常停止スイッチなし
    型番インチWHDWHDWHDWHD
    VT3-Q5TA5270310160270280160320250160250250160
    VT5-W077290320290290380250290250
    VT5-X1010380400380360460300380300

    単位:mm

    ● ねじ止めボックス●
    素材: スチール
    板厚: 1.6mm
    スイッチ下側/8個 + 非常停止スイッチ下側/4個 + 非常停止スイッチ右側/4個 + 非常停止スイッチなし
     
    型番インチWHDWHDWHDWHD
    VT3-Q5TA5---220260802852108022020080
    VT5-W077W--260280325220260200
    VT5-X1010--350340425280350280

    単位:mm

    ● ねじ止めボックス●
    素材: アルミ
    板厚: 2.0mm
    スイッチ下側/8個 + 非常停止スイッチ下側/4個 + 非常停止スイッチ右側/4個 + 非常停止スイッチなし
     
    型番インチWHDWHDWHDWHD
    VT3-Q5TA5---220260802852508027025080
    VT5-W077W--260280325220260200
    VT5-X1010--350340425280350280

    ・重量(タッチパネル付きの重量を記載)

    単位:kg

     パチン錠 スチールボックスねじ止め スチールボックスねじ止め アルミボックス
      
    型番インチ8個/下側4個/下側4個/右側なし8個/下側4個/下側4個/右側なし8個/下側4個/下側4個/右側なし
    VT3-Q5TA57.46.66.85.3-3.73.63.2-2.52.52.5
    VT5-W077W7.66.77.15.5-3.73.53.1-2.42.32.1
    VT5-X101010.89.89.98.2-6.16.05.6-4.14.03.8

     

    ■部品表(代表例)

    ページを印刷する

    連番品名メーカー型番ミスミWeb価格仕様 / 用途
    1ボックスミスミ都度発行29,500アルミ Tスロット仕様 (※特願2018-245801)
    2タッチパネル三菱電機GT2508-VTBD158,9998.4型 VGA(640×480)、TFTカラー65536色、メモリ32MB、DC
    3コネクタJAEJL02-2A-20-B29PC-F0-R862電源、信号線 (ハーネスもミスミで購入可能)
    4キャプコン(LAN用)オーム電機OA-WH16-06/10962LANケーブル用
    5非常停止銘板IDECHWAV-0-Y289黄色・無地
    6非常停止IDECXW1E-BV403MFR3,506Φ40 大形ボタン、非照光、3b 接点
    7押しボタン(緑)IDECLB3L-M1T14G1,855Φ22、丸形、メタル調ベゼル、モーメンタリ、1c 接点
    8押しボタン(赤)IDECLB3L-M1T14R1,855Φ22、丸形、メタル調ベゼル、モーメンタリ、1c 接点
    9押しボタン(黄)IDECLB3L-M1T14Y1,855Φ22、丸形、メタル調ベゼル、モーメンタリ、1c 接点
    10ブザーIDECLB3Z-1T043,489Φ22 ブザー、丸形
    その他配線部材7,040ケーブル、ねじ、中継コネクタ、チューブなど
    組立・管理費、諸経費21,000-
    内製価格231,212-
    ▲まとめ調達割引▲42,082-
    ミスミ価格 (タッチパネル搭載操作盤)189,130配線済み、届いてから即利用可能
    ミスミ価格 (タッチパネル無し操作盤)お問合せください配線済み、届いてから即利用可能(タッチパネル無し)

    ※2019年12月時点の試算となります


    ■部品表 (各部品詳細仕様)

    ※仕様変更もご対応いたしますのでお問合せください。

    品 名メーカー
    型 番
    用途/仕様
    対象タイプ
    スチールアルミ
    パチンねじ
    適合タッチパネル
    (タッチパネル付き操作盤はこちら
    三菱電機
    5.7型 QVGA(320×240)、TFTカラー65536色、メモリ9MB、DC、
    パネルカット寸法(153(W)×121(H)mm)
    7型ワイド WVGA(800×480)、TFTカラー65536色、メモリ15MB、DC、
    パネルカット寸法(180.5(W)×133.5(H)mm)
    5.7型 VGA(640×480)、TFTカラー65536色、メモリ32MB、DC、
    パネルカット寸法(153(W)×121(H)mm)
    7型ワイド WVGA(800×480)、TFTカラー65536色、メモリ32MB DC、
    パネルカット寸法(180.5(W)×133.5(H)mm)
    8.4型 VGA(640×480)、TFTカラー65536色、メモリ32MB、DC、
    パネルカット寸法(227(W)×176(H)mm)
    10.4型 VGA(640×480)、TFTカラー65536色、メモリ32MB、DC、
    パネルカット寸法(289(W)×200(H)mm)
    5.7型 VGA(640×480)、TFTカラー65536色、メモリ32MB、DC
    マルチタッチ、パネルカット寸法(153(W)×121(H)mm)
    8.4型 VGA(640×480)、TFTカラー65536色、メモリ57MB、DC
    マルチメディア・ビデオ/RGB対応、マルチタッチ、
    パネルカット寸法(227(W)×176(H)mm)
    10.4型 VGA(640×480)、TFTカラー65536色、メモリ57MB、DC
    マルチメディア・ビデオ/RGB対応、マルチタッチ対応、
    パネルカット寸法(289(W)×200(H)mm)
    ミスミ
    5型ワイド WVGA(800×480)、TFTカラー1,677万色、メモリ128MB、DC、
    パネルカット寸法(135(W)×99(H)mm)
    7型ワイド WVGA(800×480)、TFTカラー1,677万色、メモリ128MB、DC、
    パネルカット寸法(196(W)×126(H)mm)
    10.2型ワイド WVGA(800×480)、TFTカラー1,677万色、メモリ128MB、DC、
    パネルカット寸法(259(W)×201(H)mm)
    10.4型 VGA(640×480)、TFTカラー1,677万色、メモリ 128MB、DC、
    パネルカット寸法(259(W)×201(H)mm)
    スイッチΦ16IDEC
    照光押しボタン(赤) Φ16、長角形、モーメンタリ、1c 接点
    照光押しボタン(緑) Φ16、長角形、モーメンタリ、1c 接点
    照光押しボタン(黄) Φ16、長角形、モーメンタリ、1c 接点
    照光押しボタン(青) Φ16、長角形、モーメンタリ、1c 接点
    照光押しボタン(白) Φ16、長角形、モーメンタリ、1c 接点
    押しボタン(黒) Φ16、長角形、モーメンタリ、1c 接点
    セレクタ Φ16、長角形、90°-2 ノッチ、1c 接点
    キーセレクタ Φ16、長角形、90°-2 ノッチ、1c 接点、鍵全抜け
    ブザー Φ16、長角形
    ブッシュ Φ16、金属タイプ
    スイッチΦ22
    照光押しボタン(赤) Φ22、丸形、メタル調ベゼル、モーメンタリ、1c 接点
    照光押しボタン(緑) Φ22、丸形、メタル調ベゼル、モーメンタリ、1c 接点
    照光押しボタン(黄) Φ22、丸形、メタル調ベゼル、モーメンタリ、1c 接点
    照光押しボタン(青) Φ22、丸形、メタル調ベゼル、モーメンタリ、1c 接点
    照光押しボタン(白) Φ22、丸形、メタル調ベゼル、モーメンタリ、1c 接点
    押しボタン(黒) Φ22、丸形、メタル調ベゼル、モーメンタリ、1c 接点
    セレクタ Φ22、丸形、90°-2 ノッチ、1c 接点
    キーセレクタ Φ22、丸形、90°-2 ノッチ、1c 接点、鍵全抜け
    ブザー Φ22、丸形
    ブッシュ Φ22、金属タイプ
    非常停止・銘板
    非照光式、φ40 大形ボタン・3b 接点
    黄色、無地
    コネクタJAE
    スイッチありの場合、パネル取付レセプタクル、シェルサイズ:20
    17 極、ピン圧着タイプ
    ピン、コンタクトサイズ:#16、適用電線:AWG16~20
    スイッチなしの場合、パネル取付レセプタクル、シェルサイズ:10SL
    3 極、半田タイプ
    キャプコンオーム電機
    LAN ケーブル用
    タカチ
    スイッチ無し用、ケーブル出し口
    スイッチ4 個用、ケーブル出し口
    スイッチ8 個用、ケーブル出し口
    ケーブル倉茂電工
    CE-36(BE)/LIS 2C×0.75SQ+1C×2.5SQ
    スイッチなし用、絶縁PVC シース制御用多芯ケーブル
    0.75sq×2c(青)、2.5sq×1c(緑/黄)
    CE-36(BE)/LIS 20C×0.75SQ+1C×2.5SQ
    スイッチ4個用、絶縁PVC シース制御用多芯ケーブル
    0.75sq×20c(青)、2.5sq×1c(緑/黄)
    CE-36(BE)/LIS 30C×0.75SQ+1C×2.5SQ
    スイッチ8個用、絶縁PVC シース制御用多芯ケーブル
    0.75sq×30c(青)、2.5sq×1c(緑/黄)
    配線
    部材
    中継コネクタWAGO
    コモン線中継用
    電線(緑/黄)日立金属
    アース線
    電線(青)日立金属
    電源線、信号線
    タイマウントヘラマンタイトン
    配線固定
    配線固定
    結束バンド
    配線固定
    SFチューブ品川商工
    SF-6
    配線保護
    マークチューブ東洋技研
    TMC-2.8HK
    配線マークチューブ
    圧着端子富士端子工業
    アース接続
    タッチパネル電源接続
    非常停止ボタン接続
    ニチフ
    スイッチ接続
    なべ小ねじ(一般規格)
    SC(+)-PAN-M3xP0.5x8 P=3 3W
    コネクタ固定用
    SC(+)-PAN-M4xP0.7x8 P=3 3W
    アース接続
    トラス小ねじ
    SC(+)-TRS-M4xP0.7x8 3W
    カバー固定用
    皿小ねじ
    SC(+)-CSK-M4xP0.7x10 3W
    タイマウント固定
    ワッシャタキゲン
    カバー固定用

      お客様レビュー

      ご購入商品評価レビューミスミからのコメント
         自動機用操作パネル
      2019/06/27
      評価 ⭐5
      初めての購入で選定方法も分かりませんでしたが、部品選定から操作方法まで事細かに説明していただき大変助かりました。

      完成品と言う事と、説明していただいた事で、選定時間も短縮できたのでコストダウンにも繋がり満足できる商品を購入する事ができました。
      この度はミスミの操作盤をご購入頂き、誠に有難うございます。
      貴社のコストダウンにお手伝いができ、心より嬉しく存じます。
      引続きご愛顧の程、何卒よろしくお願い致します。
        自社ブランド外販装置
      2020/02/04
      評価 ⭐4
      以前より、御社のアルミケース及びタッチパネル表示器を使用しておりましたが、ケース加工の加工修正やハーネス加工や配線作業が省略でき、 併せて信頼性の高い製品であり大変満足しております。この度はミスミの操作盤をご購入頂き、誠に有難うございます。
      加工や配線作業の省略に役立てたこと、大変嬉しく感じております。
      今後もお客様の手間を削減できる開発に尽力致します。
        自動機
      2020/02/12
      評価 ⭐4
      盤設計と制作時間が短縮できるので非常に助かりました。設計ページには無い仕様(ボックスでは無く、自動機に板状で直接取付)にも、営業の方に相談したら快く引き受けて下さいました。
      価格的には最安のパーツをそれぞれ購入して、自分で組み上げた方が安くはなりますが、外部のSler等に依頼するよりは安価です。
      又、自社での作業工数見合いでもトントンぐらいには仕上がったと思います。自動機直接取付の盤仕様が選定できれば☆5個です。
      この度はミスミ操作盤をご購入頂き誠にありがとうございます。
      ”☆5個”に繋がるよう、お客様から頂いた貴重なご意見を開発に活かしてまいります。

      型番リスト

      型番
      タイプ
      タッチパネルモデル
      タッチパネルインチ
      スイッチ位置
      スイッチ個数
      ボックス仕様
      ボックス色
      スイッチの穴サイズ/形状
      スイッチ1の種類
      スイッチ2の種類
      スイッチ3の種類
      スイッチ4の種類
      スイッチ5の種類
      スイッチ6の種類
      スイッチ7の種類
      スイッチ8の種類
      コネクタ位置
      ケーブル位置
      取付穴位置
      スイッチメーカ
      最小発注数量
      通常単価(税別)(税込単価)
      • 価格の安い順
      • 価格の高い順
      • 解除
      通常
      出荷日
      • 早い順
      • 遅い順
      • 解除
      タッチパネル付き
      三菱電機GT21
      5.7
      4個
      スチール/パチン錠
      K(2.5Y9/1) / G(5Y7/1) / E(5Y8/1)
      Φ16(長方形)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      -
      -
      -
      -
      -
      背面(1m) / 背面(3m) / 背面(5m) / 背面(10m) / 下面(1m) / 下面(3m) / 下面(5m) / 下面(10m)
      背面 / 下面
      IDEC

      1個

      -( - )

      8日目

      タッチパネル付き
      三菱電機GT21
      5.7
      4個
      スチール/パチン錠
      K(2.5Y9/1) / G(5Y7/1) / E(5Y8/1)
      Φ16(長方形)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      -
      -
      -
      -
      -
      背面(1m) / 背面(3m) / 背面(5m) / 背面(10m) / 下面(1m) / 下面(3m) / 下面(5m) / 下面(10m)
      背面 / 下面
      IDEC

      1個

      -( - )

      8日目

      タッチパネル付き
      三菱電機GT21
      7W
      4個
      スチール/パチン錠
      K(2.5Y9/1) / G(5Y7/1) / E(5Y8/1)
      Φ16(長方形)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      -
      -
      -
      -
      -
      背面(1m) / 背面(3m) / 背面(5m) / 背面(10m) / 下面(1m) / 下面(3m) / 下面(5m) / 下面(10m)
      背面 / 下面
      IDEC

      1個

      -( - )

      8日目

      タッチパネル付き
      三菱電機GT21
      7W
      4個
      スチール/パチン錠
      K(2.5Y9/1) / G(5Y7/1) / E(5Y8/1)
      Φ16(長方形)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      -
      -
      -
      -
      -
      背面(1m) / 背面(3m) / 背面(5m) / 背面(10m) / 下面(1m) / 下面(3m) / 下面(5m) / 下面(10m)
      背面 / 下面
      IDEC

      1個

      -( - )

      8日目

      タッチパネル付き
      三菱電機GT25
      7W
      4個
      スチール/パチン錠
      K(2.5Y9/1) / G(5Y7/1) / E(5Y8/1)
      Φ16(長方形)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      -
      -
      -
      -
      -
      背面(1m) / 背面(3m) / 背面(5m) / 背面(10m) / 下面(1m) / 下面(3m) / 下面(5m) / 下面(10m)
      背面 / 下面
      IDEC

      1個

      -( - )

      8日目

      タッチパネル付き
      三菱電機GT25
      7W
      4個
      スチール/パチン錠
      K(2.5Y9/1) / G(5Y7/1) / E(5Y8/1)
      Φ16(長方形)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      -
      -
      -
      -
      -
      背面(1m) / 背面(3m) / 背面(5m) / 背面(10m) / 下面(1m) / 下面(3m) / 下面(5m) / 下面(10m)
      背面 / 下面
      IDEC

      1個

      -( - )

      8日目

      タッチパネル付き
      三菱電機GT27
      5.7
      4個
      スチール/パチン錠
      K(2.5Y9/1) / G(5Y7/1) / E(5Y8/1)
      Φ16(長方形)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      -
      -
      -
      -
      -
      背面(1m) / 背面(3m) / 背面(5m) / 背面(10m) / 下面(1m) / 下面(3m) / 下面(5m) / 下面(10m)
      背面 / 下面
      IDEC

      1個

      -( - )

      8日目

      タッチパネル付き
      三菱電機GT27
      5.7
      4個
      スチール/パチン錠
      K(2.5Y9/1) / G(5Y7/1) / E(5Y8/1)
      Φ16(長方形)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      -
      -
      -
      -
      -
      背面(1m) / 背面(3m) / 背面(5m) / 背面(10m) / 下面(1m) / 下面(3m) / 下面(5m) / 下面(10m)
      背面 / 下面
      IDEC

      1個

      -( - )

      8日目

      タッチパネル付き
      三菱電機GT27
      8.4
      4個
      スチール/パチン錠
      K(2.5Y9/1) / G(5Y7/1) / E(5Y8/1)
      Φ16(長方形)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      -
      -
      -
      -
      -
      背面(1m) / 背面(3m) / 背面(5m) / 背面(10m) / 下面(1m) / 下面(3m) / 下面(5m) / 下面(10m)
      背面 / 下面
      IDEC

      1個

      -( - )

      8日目

      タッチパネル付き
      三菱電機GT27
      8.4
      4個
      スチール/パチン錠
      K(2.5Y9/1) / G(5Y7/1) / E(5Y8/1)
      Φ16(長方形)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      -
      -
      -
      -
      -
      背面(1m) / 背面(3m) / 背面(5m) / 背面(10m) / 下面(1m) / 下面(3m) / 下面(5m) / 下面(10m)
      背面 / 下面
      IDEC

      1個

      -( - )

      8日目

      タッチパネル付き
      三菱電機GT27
      10.4
      4個
      スチール/パチン錠
      K(2.5Y9/1) / G(5Y7/1) / E(5Y8/1)
      Φ16(長方形)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      -
      -
      -
      -
      -
      背面(1m) / 背面(3m) / 背面(5m) / 背面(10m) / 下面(1m) / 下面(3m) / 下面(5m) / 下面(10m)
      背面 / 下面
      IDEC

      1個

      -( - )

      8日目

      タッチパネル付き
      三菱電機GT27
      10.4
      4個
      スチール/パチン錠
      K(2.5Y9/1) / G(5Y7/1) / E(5Y8/1)
      Φ16(長方形)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      -
      -
      -
      -
      -
      背面(1m) / 背面(3m) / 背面(5m) / 背面(10m) / 下面(1m) / 下面(3m) / 下面(5m) / 下面(10m)
      背面 / 下面
      IDEC

      1個

      -( - )

      8日目

      タッチパネル付き
      ミスミGX8
      5W
      4個
      スチール/パチン錠
      K(2.5Y9/1) / G(5Y7/1) / E(5Y8/1)
      Φ16(長方形)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      -
      -
      -
      -
      -
      背面(1m) / 背面(3m) / 背面(5m) / 背面(10m) / 下面(1m) / 下面(3m) / 下面(5m) / 下面(10m)
      背面 / 下面
      IDEC

      1個

      -( - )

      8日目

      タッチパネル付き
      ミスミGX8
      5W
      4個
      スチール/パチン錠
      K(2.5Y9/1) / G(5Y7/1) / E(5Y8/1)
      Φ16(長方形)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      -
      -
      -
      -
      -
      背面(1m) / 背面(3m) / 背面(5m) / 背面(10m) / 下面(1m) / 下面(3m) / 下面(5m) / 下面(10m)
      背面 / 下面
      IDEC

      1個

      -( - )

      8日目

      タッチパネル付き
      ミスミGX8
      7W
      4個
      スチール/パチン錠
      K(2.5Y9/1) / G(5Y7/1) / E(5Y8/1)
      Φ16(長方形)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      -
      -
      -
      -
      -
      背面(1m) / 背面(3m) / 背面(5m) / 背面(10m) / 下面(1m) / 下面(3m) / 下面(5m) / 下面(10m)
      背面 / 下面
      IDEC

      1個

      -( - )

      8日目

      タッチパネル付き
      ミスミGX8
      7W
      4個
      スチール/パチン錠
      K(2.5Y9/1) / G(5Y7/1) / E(5Y8/1)
      Φ16(長方形)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      -
      -
      -
      -
      -
      背面(1m) / 背面(3m) / 背面(5m) / 背面(10m) / 下面(1m) / 下面(3m) / 下面(5m) / 下面(10m)
      背面 / 下面
      IDEC

      1個

      -( - )

      8日目

      タッチパネル付き
      ミスミGX8
      10W
      4個
      スチール/パチン錠
      K(2.5Y9/1) / G(5Y7/1) / E(5Y8/1)
      Φ16(長方形)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      -
      -
      -
      -
      -
      背面(1m) / 背面(3m) / 背面(5m) / 背面(10m) / 下面(1m) / 下面(3m) / 下面(5m) / 下面(10m)
      背面 / 下面
      IDEC

      1個

      -( - )

      8日目

      タッチパネル付き
      ミスミGX8
      10W
      4個
      スチール/パチン錠
      K(2.5Y9/1) / G(5Y7/1) / E(5Y8/1)
      Φ16(長方形)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      -
      -
      -
      -
      -
      背面(1m) / 背面(3m) / 背面(5m) / 背面(10m) / 下面(1m) / 下面(3m) / 下面(5m) / 下面(10m)
      背面 / 下面
      IDEC

      1個

      -( - )

      8日目

      タッチパネル付き
      三菱電機GT25
      5.7
      4個
      スチール/パチン錠
      K(2.5Y9/1) / G(5Y7/1) / E(5Y8/1)
      Φ16(長方形)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      -
      -
      -
      -
      -
      背面(1m) / 背面(3m) / 背面(5m) / 背面(10m) / 下面(1m) / 下面(3m) / 下面(5m) / 下面(10m)
      背面 / 下面
      IDEC

      1個

      -( - )

      8日目

      タッチパネル付き
      三菱電機GT25
      5.7
      4個
      スチール/パチン錠
      K(2.5Y9/1) / G(5Y7/1) / E(5Y8/1)
      Φ16(長方形)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      -
      -
      -
      -
      -
      背面(1m) / 背面(3m) / 背面(5m) / 背面(10m) / 下面(1m) / 下面(3m) / 下面(5m) / 下面(10m)
      背面 / 下面
      IDEC

      1個

      -( - )

      8日目

      タッチパネル付き
      三菱電機GT25
      8.4
      4個
      スチール/パチン錠
      K(2.5Y9/1) / G(5Y7/1) / E(5Y8/1)
      Φ16(長方形)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      -
      -
      -
      -
      -
      背面(1m) / 背面(3m) / 背面(5m) / 背面(10m) / 下面(1m) / 下面(3m) / 下面(5m) / 下面(10m)
      背面 / 下面
      IDEC

      1個

      -( - )

      8日目

      タッチパネル付き
      三菱電機GT25
      8.4
      4個
      スチール/パチン錠
      K(2.5Y9/1) / G(5Y7/1) / E(5Y8/1)
      Φ16(長方形)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      -
      -
      -
      -
      -
      背面(1m) / 背面(3m) / 背面(5m) / 背面(10m) / 下面(1m) / 下面(3m) / 下面(5m) / 下面(10m)
      背面 / 下面
      IDEC

      1個

      -( - )

      8日目

      タッチパネル付き
      三菱電機GT25
      10.4
      4個
      スチール/パチン錠
      K(2.5Y9/1) / G(5Y7/1) / E(5Y8/1)
      Φ16(長方形)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      -
      -
      -
      -
      -
      背面(1m) / 背面(3m) / 背面(5m) / 背面(10m) / 下面(1m) / 下面(3m) / 下面(5m) / 下面(10m)
      背面 / 下面
      IDEC

      1個

      -( - )

      8日目

      タッチパネル付き
      三菱電機GT25
      10.4
      4個
      スチール/パチン錠
      K(2.5Y9/1) / G(5Y7/1) / E(5Y8/1)
      Φ16(長方形)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      -
      -
      -
      -
      -
      背面(1m) / 背面(3m) / 背面(5m) / 背面(10m) / 下面(1m) / 下面(3m) / 下面(5m) / 下面(10m)
      背面 / 下面
      IDEC

      1個

      -( - )

      8日目

      タッチパネルなし
      三菱電機GT21
      5.7
      4個
      スチール/パチン錠
      K(2.5Y9/1) / G(5Y7/1) / E(5Y8/1)
      Φ16(長方形)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      -
      -
      -
      -
      -
      背面(1m) / 背面(3m) / 背面(5m) / 背面(10m) / 下面(1m) / 下面(3m) / 下面(5m) / 下面(10m)
      背面 / 下面
      IDEC

      1個

      -( - )

      8日目

      タッチパネルなし
      三菱電機GT21
      5.7
      4個
      スチール/パチン錠
      K(2.5Y9/1) / G(5Y7/1) / E(5Y8/1)
      Φ16(長方形)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      -
      -
      -
      -
      -
      背面(1m) / 背面(3m) / 背面(5m) / 背面(10m) / 下面(1m) / 下面(3m) / 下面(5m) / 下面(10m)
      背面 / 下面
      IDEC

      1個

      -( - )

      8日目

      タッチパネルなし
      三菱電機GT21
      7W
      4個
      スチール/パチン錠
      K(2.5Y9/1) / G(5Y7/1) / E(5Y8/1)
      Φ16(長方形)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      -
      -
      -
      -
      -
      背面(1m) / 背面(3m) / 背面(5m) / 背面(10m) / 下面(1m) / 下面(3m) / 下面(5m) / 下面(10m)
      背面 / 下面
      IDEC

      1個

      -( - )

      8日目

      タッチパネルなし
      三菱電機GT21
      7W
      4個
      スチール/パチン錠
      K(2.5Y9/1) / G(5Y7/1) / E(5Y8/1)
      Φ16(長方形)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      -
      -
      -
      -
      -
      背面(1m) / 背面(3m) / 背面(5m) / 背面(10m) / 下面(1m) / 下面(3m) / 下面(5m) / 下面(10m)
      背面 / 下面
      IDEC

      1個

      -( - )

      8日目

      タッチパネルなし
      三菱電機GT25
      7W
      4個
      スチール/パチン錠
      K(2.5Y9/1) / G(5Y7/1) / E(5Y8/1)
      Φ16(長方形)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      -
      -
      -
      -
      -
      背面(1m) / 背面(3m) / 背面(5m) / 背面(10m) / 下面(1m) / 下面(3m) / 下面(5m) / 下面(10m)
      背面 / 下面
      IDEC

      1個

      -( - )

      8日目

      タッチパネルなし
      三菱電機GT25
      7W
      4個
      スチール/パチン錠
      K(2.5Y9/1) / G(5Y7/1) / E(5Y8/1)
      Φ16(長方形)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      -
      -
      -
      -
      -
      背面(1m) / 背面(3m) / 背面(5m) / 背面(10m) / 下面(1m) / 下面(3m) / 下面(5m) / 下面(10m)
      背面 / 下面
      IDEC

      1個

      -( - )

      8日目

      タッチパネルなし
      三菱電機GT27
      5.7
      4個
      スチール/パチン錠
      K(2.5Y9/1) / G(5Y7/1) / E(5Y8/1)
      Φ16(長方形)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      -
      -
      -
      -
      -
      背面(1m) / 背面(3m) / 背面(5m) / 背面(10m) / 下面(1m) / 下面(3m) / 下面(5m) / 下面(10m)
      背面 / 下面
      IDEC

      1個

      -( - )

      8日目

      タッチパネルなし
      三菱電機GT27
      5.7
      4個
      スチール/パチン錠
      K(2.5Y9/1) / G(5Y7/1) / E(5Y8/1)
      Φ16(長方形)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      -
      -
      -
      -
      -
      背面(1m) / 背面(3m) / 背面(5m) / 背面(10m) / 下面(1m) / 下面(3m) / 下面(5m) / 下面(10m)
      背面 / 下面
      IDEC

      1個

      -( - )

      8日目

      タッチパネルなし
      三菱電機GT27
      8.4
      4個
      スチール/パチン錠
      K(2.5Y9/1) / G(5Y7/1) / E(5Y8/1)
      Φ16(長方形)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      -
      -
      -
      -
      -
      背面(1m) / 背面(3m) / 背面(5m) / 背面(10m) / 下面(1m) / 下面(3m) / 下面(5m) / 下面(10m)
      背面 / 下面
      IDEC

      1個

      -( - )

      8日目

      タッチパネルなし
      三菱電機GT27
      8.4
      4個
      スチール/パチン錠
      K(2.5Y9/1) / G(5Y7/1) / E(5Y8/1)
      Φ16(長方形)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      -
      -
      -
      -
      -
      背面(1m) / 背面(3m) / 背面(5m) / 背面(10m) / 下面(1m) / 下面(3m) / 下面(5m) / 下面(10m)
      背面 / 下面
      IDEC

      1個

      -( - )

      8日目

      タッチパネルなし
      三菱電機GT27
      10.4
      4個
      スチール/パチン錠
      K(2.5Y9/1) / G(5Y7/1) / E(5Y8/1)
      Φ16(長方形)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      -
      -
      -
      -
      -
      背面(1m) / 背面(3m) / 背面(5m) / 背面(10m) / 下面(1m) / 下面(3m) / 下面(5m) / 下面(10m)
      背面 / 下面
      IDEC

      1個

      -( - )

      8日目

      タッチパネルなし
      三菱電機GT27
      10.4
      4個
      スチール/パチン錠
      K(2.5Y9/1) / G(5Y7/1) / E(5Y8/1)
      Φ16(長方形)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      -
      -
      -
      -
      -
      背面(1m) / 背面(3m) / 背面(5m) / 背面(10m) / 下面(1m) / 下面(3m) / 下面(5m) / 下面(10m)
      背面 / 下面
      IDEC

      1個

      -( - )

      8日目

      タッチパネルなし
      ミスミGX8
      5W
      4個
      スチール/パチン錠
      K(2.5Y9/1) / G(5Y7/1) / E(5Y8/1)
      Φ16(長方形)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      -
      -
      -
      -
      -
      背面(1m) / 背面(3m) / 背面(5m) / 背面(10m) / 下面(1m) / 下面(3m) / 下面(5m) / 下面(10m)
      背面 / 下面
      IDEC

      1個

      -( - )

      8日目

      タッチパネルなし
      ミスミGX8
      5W
      4個
      スチール/パチン錠
      K(2.5Y9/1) / G(5Y7/1) / E(5Y8/1)
      Φ16(長方形)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      -
      -
      -
      -
      -
      背面(1m) / 背面(3m) / 背面(5m) / 背面(10m) / 下面(1m) / 下面(3m) / 下面(5m) / 下面(10m)
      背面 / 下面
      IDEC

      1個

      -( - )

      8日目

      タッチパネルなし
      ミスミGX8
      7W
      4個
      スチール/パチン錠
      K(2.5Y9/1) / G(5Y7/1) / E(5Y8/1)
      Φ16(長方形)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      -
      -
      -
      -
      -
      背面(1m) / 背面(3m) / 背面(5m) / 背面(10m) / 下面(1m) / 下面(3m) / 下面(5m) / 下面(10m)
      背面 / 下面
      IDEC

      1個

      -( - )

      8日目

      タッチパネルなし
      ミスミGX8
      7W
      4個
      スチール/パチン錠
      K(2.5Y9/1) / G(5Y7/1) / E(5Y8/1)
      Φ16(長方形)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      -
      -
      -
      -
      -
      背面(1m) / 背面(3m) / 背面(5m) / 背面(10m) / 下面(1m) / 下面(3m) / 下面(5m) / 下面(10m)
      背面 / 下面
      IDEC

      1個

      -( - )

      8日目

      タッチパネルなし
      ミスミGX8
      10W
      4個
      スチール/パチン錠
      K(2.5Y9/1) / G(5Y7/1) / E(5Y8/1)
      Φ16(長方形)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      -
      -
      -
      -
      -
      背面(1m) / 背面(3m) / 背面(5m) / 背面(10m) / 下面(1m) / 下面(3m) / 下面(5m) / 下面(10m)
      背面 / 下面
      IDEC

      1個

      -( - )

      8日目

      タッチパネルなし
      ミスミGX8
      10W
      4個
      スチール/パチン錠
      K(2.5Y9/1) / G(5Y7/1) / E(5Y8/1)
      Φ16(長方形)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      -
      -
      -
      -
      -
      背面(1m) / 背面(3m) / 背面(5m) / 背面(10m) / 下面(1m) / 下面(3m) / 下面(5m) / 下面(10m)
      背面 / 下面
      IDEC

      1個

      -( - )

      8日目

      タッチパネルなし
      三菱電機GT25
      5.7
      4個
      スチール/パチン錠
      K(2.5Y9/1) / G(5Y7/1) / E(5Y8/1)
      Φ16(長方形)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      -
      -
      -
      -
      -
      背面(1m) / 背面(3m) / 背面(5m) / 背面(10m) / 下面(1m) / 下面(3m) / 下面(5m) / 下面(10m)
      背面 / 下面
      IDEC

      1個

      -( - )

      8日目

      タッチパネルなし
      三菱電機GT25
      5.7
      4個
      スチール/パチン錠
      K(2.5Y9/1) / G(5Y7/1) / E(5Y8/1)
      Φ16(長方形)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      -
      -
      -
      -
      -
      背面(1m) / 背面(3m) / 背面(5m) / 背面(10m) / 下面(1m) / 下面(3m) / 下面(5m) / 下面(10m)
      背面 / 下面
      IDEC

      1個

      -( - )

      8日目

      タッチパネルなし
      三菱電機GT25
      8.4
      4個
      スチール/パチン錠
      K(2.5Y9/1) / G(5Y7/1) / E(5Y8/1)
      Φ16(長方形)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      -
      -
      -
      -
      -
      背面(1m) / 背面(3m) / 背面(5m) / 背面(10m) / 下面(1m) / 下面(3m) / 下面(5m) / 下面(10m)
      背面 / 下面
      IDEC

      1個

      -( - )

      8日目

      タッチパネルなし
      三菱電機GT25
      8.4
      4個
      スチール/パチン錠
      K(2.5Y9/1) / G(5Y7/1) / E(5Y8/1)
      Φ16(長方形)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      -
      -
      -
      -
      -
      背面(1m) / 背面(3m) / 背面(5m) / 背面(10m) / 下面(1m) / 下面(3m) / 下面(5m) / 下面(10m)
      背面 / 下面
      IDEC

      1個

      -( - )

      8日目

      タッチパネルなし
      三菱電機GT25
      10.4
      4個
      スチール/パチン錠
      K(2.5Y9/1) / G(5Y7/1) / E(5Y8/1)
      Φ16(長方形)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      -
      -
      -
      -
      -
      背面(1m) / 背面(3m) / 背面(5m) / 背面(10m) / 下面(1m) / 下面(3m) / 下面(5m) / 下面(10m)
      背面 / 下面
      IDEC

      1個

      -( - )

      8日目

      タッチパネルなし
      三菱電機GT25
      10.4
      4個
      スチール/パチン錠
      K(2.5Y9/1) / G(5Y7/1) / E(5Y8/1)
      Φ16(長方形)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      -
      -
      -
      -
      -
      背面(1m) / 背面(3m) / 背面(5m) / 背面(10m) / 下面(1m) / 下面(3m) / 下面(5m) / 下面(10m)
      背面 / 下面
      IDEC

      1個

      -( - )

      8日目

      -
      -
      5
      4個
      スチール/パチン錠
      K(2.5Y9/1) / G(5Y7/1) / E(5Y8/1)
      Φ16(長方形)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      -
      -
      -
      -
      -
      背面(1m) / 背面(3m) / 背面(5m) / 背面(10m) / 下面(1m) / 下面(3m) / 下面(5m) / 下面(10m)
      背面 / 下面
      IDEC

      1個

      -( - )

      8日目

      -
      -
      5
      4個
      スチール/パチン錠
      K(2.5Y9/1) / G(5Y7/1) / E(5Y8/1)
      Φ16(長方形)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      -
      -
      -
      -
      -
      背面(1m) / 背面(3m) / 背面(5m) / 背面(10m) / 下面(1m) / 下面(3m) / 下面(5m) / 下面(10m)
      背面 / 下面
      IDEC

      1個

      -( - )

      8日目

      -
      -
      7W
      4個
      スチール/パチン錠
      K(2.5Y9/1) / G(5Y7/1) / E(5Y8/1)
      Φ16(長方形)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      -
      -
      -
      -
      -
      背面(1m) / 背面(3m) / 背面(5m) / 背面(10m) / 下面(1m) / 下面(3m) / 下面(5m) / 下面(10m)
      背面 / 下面
      IDEC

      1個

      -( - )

      8日目

      -
      -
      7W
      4個
      スチール/パチン錠
      K(2.5Y9/1) / G(5Y7/1) / E(5Y8/1)
      Φ16(長方形)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      -
      -
      -
      -
      -
      背面(1m) / 背面(3m) / 背面(5m) / 背面(10m) / 下面(1m) / 下面(3m) / 下面(5m) / 下面(10m)
      背面 / 下面
      IDEC

      1個

      -( - )

      8日目

      -
      -
      10
      4個
      スチール/パチン錠
      K(2.5Y9/1) / G(5Y7/1) / E(5Y8/1)
      Φ16(長方形)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      -
      -
      -
      -
      -
      背面(1m) / 背面(3m) / 背面(5m) / 背面(10m) / 下面(1m) / 下面(3m) / 下面(5m) / 下面(10m)
      背面 / 下面
      IDEC

      1個

      -( - )

      8日目

      -
      -
      10
      4個
      スチール/パチン錠
      K(2.5Y9/1) / G(5Y7/1) / E(5Y8/1)
      Φ16(長方形)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      -
      -
      -
      -
      -
      背面(1m) / 背面(3m) / 背面(5m) / 背面(10m) / 下面(1m) / 下面(3m) / 下面(5m) / 下面(10m)
      背面 / 下面
      IDEC

      1個

      -( - )

      8日目

      タッチパネル付き
      三菱電機GT21
      5.7
      4個
      スチール/パチン錠
      K(2.5Y9/1) / G(5Y7/1) / E(5Y8/1)
      Φ22(丸形)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      -
      -
      -
      -
      -
      背面(1m) / 背面(3m) / 背面(5m) / 背面(10m) / 下面(1m) / 下面(3m) / 下面(5m) / 下面(10m)
      背面 / 下面
      IDEC

      1個

      -( - )

      8日目

      タッチパネル付き
      三菱電機GT21
      5.7
      4個
      スチール/パチン錠
      K(2.5Y9/1) / G(5Y7/1) / E(5Y8/1)
      Φ22(丸形)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      -
      -
      -
      -
      -
      背面(1m) / 背面(3m) / 背面(5m) / 背面(10m) / 下面(1m) / 下面(3m) / 下面(5m) / 下面(10m)
      背面 / 下面
      IDEC

      1個

      -( - )

      8日目

      タッチパネル付き
      三菱電機GT21
      7W
      4個
      スチール/パチン錠
      K(2.5Y9/1) / G(5Y7/1) / E(5Y8/1)
      Φ22(丸形)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      -
      -
      -
      -
      -
      背面(1m) / 背面(3m) / 背面(5m) / 背面(10m) / 下面(1m) / 下面(3m) / 下面(5m) / 下面(10m)
      背面 / 下面
      IDEC

      1個

      -( - )

      8日目

      タッチパネル付き
      三菱電機GT21
      7W
      4個
      スチール/パチン錠
      K(2.5Y9/1) / G(5Y7/1) / E(5Y8/1)
      Φ22(丸形)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      -
      -
      -
      -
      -
      背面(1m) / 背面(3m) / 背面(5m) / 背面(10m) / 下面(1m) / 下面(3m) / 下面(5m) / 下面(10m)
      背面 / 下面
      IDEC

      1個

      -( - )

      8日目

      タッチパネル付き
      三菱電機GT25
      7W
      4個
      スチール/パチン錠
      K(2.5Y9/1) / G(5Y7/1) / E(5Y8/1)
      Φ22(丸形)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      -
      -
      -
      -
      -
      背面(1m) / 背面(3m) / 背面(5m) / 背面(10m) / 下面(1m) / 下面(3m) / 下面(5m) / 下面(10m)
      背面 / 下面
      IDEC

      1個

      -( - )

      8日目

      タッチパネル付き
      三菱電機GT25
      7W
      4個
      スチール/パチン錠
      K(2.5Y9/1) / G(5Y7/1) / E(5Y8/1)
      Φ22(丸形)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      キーセレクタ / セレクタ / ブザー / ブッシュ / 照光押ボタン(緑) / 照光押ボタン(赤) / 照光押ボタン(黄) / 押ボタン(黒) / 照光押ボタン(白) / 照光押ボタン(青)
      -
      -
      -
      -
      -
      背面(1m) / 背面(3m) / 背面(5m) / 背面(10m) / 下面(1m) / 下面(3m) / 下面(5m) / 下面(10m)
      背面 / 下面
      IDEC

      1個

      -( - )

      8日目

      Loading...

      詳細情報

      基本情報

      【特長】
      タッチパネル、BOX、スイッチ等を自由に選べて回路図、盤姿図、CADデータもダウンロード可能な操作盤,設計サイトです。

      (i)ご注意

      • 操作盤らくらく選定サービスは、2022年12月末に本商品ページへサービスを移管いたしました。
      • 商品画像は代表画像となっております。
      • 本商品は特注のご対応ができかねますのでご了承ください。

      ● コンセプトのご紹介 ●

      (約1分) 動画にて 「コンセプト」 をご確認ください。

      ● 利用方法のご紹介 ●

      (約1分) 動画にて 「利用方法」 をご確認ください。

      ● 操作盤とは ●

      操作盤とは、機械や装置の操作が主目的の盤です。
      盤面は、スイッチなどの入力装置や、液晶ディスプレイなどの表示装置が配置されています。
      ボックスの材質にはアルミ・スチールがあります。
      タッチパネルのサイズ、搭載スイッチやコネクタ位置、配置、取付方法などから操作盤を選びます。
      また筐体の一部としての、配置や構造設計も必要です。
      タッチパネルですと、表示と入力の2つの機能を備えているため、押しボタンスイッチやランプ等の数を減らすことが可能ですが、
      非常停止や手動スイッチは誤操作防止のために必要です。
      タッチパネル選定済み・スイッチの組合せや固定・ケーブル配線済みの、すぐに使えるオールインワンの操作盤もあります。
      操作パネル、コントロールパネル、タッチパネル付き操作盤とも言います。

      使用方法

      ■ミスミで購入可能な周辺アクセサリ (一部)

      • ハーネス        使用例仕様商品ページ
        ■スイッチ4個の場合
        丸型/17芯

        ■スイッチなしの場合
        丸型/3芯
        ※ねじ止めタイプ操作盤の電源・信号線です。
        詳しくはこちら
      • LANケーブル      使用例仕様                   商品ページ
        8芯
        より線
        CAT5e
        一重シールド
        AWG30(0.05sq)
        詳しくはこちら
      • スタンド        使用例仕様                   商品ページ
        ■フリーサイズ
        材質: SPCC
        板厚: 2mm
        寸法: 300~1200mm
        単位: 10mm刻み
        荷重: 50kg
        詳しくはこちら
      • 銘板          使用例仕様                   商品ページ
        ■素材: アクリル
        ネームプレート銘板
        タイトル銘板
        ダルマ銘板
        スナップスイッチ銘板
        記名板
        ■素材: アルミ
        ネームプレート銘板
        詳しくはこちら
      • ポール(パイプスタンド)使用例仕様                   商品ページ
        管用おねじ
        管用おねじ溶接
        詳しくはこちら
      • ロータリコネクタ    使用例        仕様                   商品ページ
        丸フランジ
        二面フランジ
        詳しくはこちら
      • 平型ブラケット     使用例仕様                   商品ページ
        素材:SS400
        寸法:180×125×16
        表面:無処理
        型番: P1-JUAE-19223166
        詳しくはこちら
      • アーム         使用例仕様                   商品ページ
        荷重:15kg
        規格:VESA75
        方向:水平可動
        材質:アルミ
        首振:左右
        詳しくはこちら
      • 後入れストッパナット  使用例仕様                   商品ページ
        8シリーズ
        溝幅10mm
        40・80角
        詳しくはこちら
      • 取っ手①        使用例仕様                   商品ページ
        六角穴付きボルトM5×20mm
        後入れナットHNTASN8-5
        詳しくはこちら
      • 取っ手②        使用例仕様                   商品ページ
        皿小ネジM5×12mm
        後入れナットHNTASN8-5
        詳しくはこちら
      • 取っ手③        使用例仕様                   商品ページ
        皿小ネジM5×15mm
        後入れナットHNTASN8-5
        詳しくはこちら

      外形図

       

      回路図・盤姿図

      パチン錠ボックス

      ボックス素材: スチール(板厚1.6mm)
      [ ! ]盤内の配線は変更できかねます。
      [ ! ]ケーブル位置は電源ケーブルをボックスの下側に出すか、背面に出すかの選択となります。
      イメージスイッチ個数レイアウトケーブル位置取付位置型番(例)盤姿図回路図
      8個スイッチ下側下面下面MSCP8SW□-SP-□U-□-CD□M-HD-***PDFDXFPDFDXF
      背面MSCP8SW□-SP-□U-□-CD□M-HB-***PDFDXF
      背面下面MSCP8SW□-SP-□U-□-CB□M-HD-***PDFDXF
      背面MSCP8SW□-SP-□U-□-CB□M-HB-***PDFDXF
      4個スイッチ下側下面下面MSCP4SW□-SP-□U-□-CD□M-HD-***PDFDXFPDFDXF
      背面MSCP4SW□-SP-□U-□-CD□M-HB-***PDFDXF
      背面下面MSCP4SW□-SP-□U-□-CB□M-HD-***PDFDXF
      背面MSCP4SW□-SP-□U-□-CB□M-HB-***PDFDXF
      スイッチ右側下面下面MSCP4SW□-SP-□L-□-CD□M-HD-***PDFDXF
      背面MSCP4SW□-SP-□L-□-CD□M-HB-***PDFDXF
      背面下面MSCP4SW□-SP-□L-□-CB□M-HD-***PDFDXF
      背面MSCP4SW□-SP-□L-□-CB□M-HB-***PDFDXF
      なしタッチパネルのみ下面下面MSCPNSW-SP-□C-□-CD□M-HDPDFDXFPDFDXF
      背面MSCPNSW-SP-□C-□-CD□M-HBPDFDXF
      背面下面MSCPNSW-SP-□C-□-CB□M-HDPDFDXF
      背面MSCPNSW-SP-□C-□-CB□M-HBPDFDXF
      ケーブル位置 側面図(例)
      下面 ケーブル用キャプコン 背面 ケーブル用キャプコン
       

      ねじ止めボックス

      ボックス素材: スチール(板厚1.6mm)
      イメージスイッチ個数レイアウトケーブル位置取付位置型番(例)盤姿図回路図
      4個スイッチ下側下面下面/背面MSCP□-S-□U-□-CD-H□-***PDFDXFPDFDXF
      背面下面/背面MSCP□-S-□U-□-CB-H□-***PDFDXF
      スイッチ右側下面下面/背面MSCP□-S-□L-□-CD-H□-***PDFDXF
      背面下面/背面MSCP□-S-□L-□-CB-H□-***PDFDXF
      なしタッチパネル のみ下面下面/背面MSCP-S-□C-□-CD-H□PDFDXFPDFDXF
      背面下面/背面MSCP-S-□C-□-CB-H□PDFDXF

      ねじ止めボックス

      ボックス素材: アルミ(板厚2.0mm)
      イメージスイッチ個数レイアウトケーブル位置取付位置型番(例)盤姿図回路図
      4個スイッチ下側下面下面/背面MSCP□-A-□U-□-CD-H□-***PDFDXFPDFDXF
      背面下面/背面MSCP□-A-□U-□-CB-H□-***PDFDXF
      スイッチ右側下面下面/背面MSCP□-A-□L-□-CD-H□-***PDFDXF
      背面下面/背面MSCP□-A-□L-□-CB-H□-***PDFDXF
      なしタッチパネルのみ下面下面/背面MSCP-A-□C-□-CD-H□PDFDXFPDFDXF
      背面下面/背面MSCP-A-□C-□-CB-H□PDFDXF
      • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

      この商品を見た人は、こんな商品も見ています

      今見ている商品

      操作盤 スチールタイプ

      操作盤 スチールタイプ

        操作盤 アルミタイプ

        操作盤 アルミタイプ

          操作盤 MSCPシリーズ  スイッチ組合せ固定 スチールBOX 背面4点ねじ止め 3日目出荷

          操作盤 MSCPシリーズ スイッチ組合せ固定 スチールBOX 背面4点ねじ止め 3日目出荷

            アルミ制御ボックス タッチパネルボックス TBOX 140N オールインワン

            アルミ制御ボックス タッチパネルボックス TBOX 140N オールインワン

              アルミ制御タッチパネルボックス TBOX H200 オールインワン GT2105搭載

              アルミ制御タッチパネルボックス TBOX H200 オールインワン GT2105搭載

                アルミ制御ボックス タッチパネルボックス TBOX H120 オールインワン

                アルミ制御ボックス タッチパネルボックス TBOX H120 オールインワン

                  アルミ制御ボックス タッチパネルボックス TBOX F352 オールインワン

                  アルミ制御ボックス タッチパネルボックス TBOX F352 オールインワン

                    アルミ制御ボックス タッチパネルボックス TBOX D85 オールインワン

                    アルミ制御ボックス タッチパネルボックス TBOX D85 オールインワン

                      アルミ制御ボックス タッチパネルボックス TBOX D65 オールインワン

                      アルミ制御ボックス タッチパネルボックス TBOX D65 オールインワン

                        アルミ制御ボックス タッチパネルボックス TBOX D105 オールインワン

                        アルミ制御ボックス タッチパネルボックス TBOX D105 オールインワン

                          仕上げプレート-SK材-

                          仕上げプレート-SK材-

                            【穴加工無料】ステンレス フリーサイズ 制御ボックス ハンドル RSUSAシリーズ

                            【穴加工無料】ステンレス フリーサイズ 制御ボックス ハンドル RSUSAシリーズ

                              パソコンキャビネット SPC-2SGY2

                              パソコンキャビネット SPC-2SGY2

                                メーカー ミスミ ミスミ ミスミ SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS ミスミ ミスミ サカエ
                                通常価格 - - 111,859円 47,927円 103,838円 43,560円 304,601円 304,601円 109,806円 293,684円 - - 190,652円
                                通常出荷日 8日目~   8日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   6日目   6日目   6日目   8日目   6日目   3日目   3日目   9日目  

                                操作盤 スチールタイプのレビュー

                                評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                                弊社製品展示機の操作盤として採用いたしました。
                                評価 4.0満足度:4.02020/02/04
                                以前より、御社のアルミケース及びタッチパネル表示器を使用しておりましたがケース加工の加工修正やハーネス加工や配線作業が省略でき、併せて信頼性の高い製品であり大変満足しております。

                                もっと読む 閉じる

                                ミスミからのコメント

                                この度はミスミ操作盤をご購入頂き誠にありがとうございます。
                                加工や配線作業の省略に役立てたこと、大変嬉しく感じております。
                                今後もお客様の手間を削減できる開発に尽力致します。

                                7が参考にしています。

                                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                                自動機の操作盤
                                評価 4.0満足度:4.02020/02/12
                                盤設計と制作時間が短縮できるので非常に助かりました。

                                設計ページには無い仕様(BOXでは無く、自動機に板状で直接取付)にも、営業の方に相談したら快く引き受けて下さいました。

                                価格的には最安のパーツをそれぞれ購入して、自分で組み上げた方が安くはなりますが、外部のSir・等に依頼するよりは安価です。
                                又、自社での作業工数見合いでもトントンぐらいには仕上がったと思います。

                                自動機直接取付の盤仕様が選定できれば☆5個です。

                                もっと読む 閉じる

                                4が参考にしています。

                                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                                操作盤カテゴリの売れ筋ランキング

                                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                技術サポート窓口

                                エレクトロニクス部品技術窓口

                                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                                型番が確定しました