・左右2セット独立のコモン端子台(左側赤色、右側黒色)。・入力電源を各局18分...
型番 | 端子台 | |
入力 | 出力 | |
MWS-COM-18X2 | 2極x2(赤、黒) | 18極x2(赤、黒) |
定格電圧 | AC/DC 125V |
定格電流 | 10A |
耐電圧 | AC300V 60S |
絶縁抵抗 | 500MΩ |
周囲温度範囲 | -40~+105℃(氷結または結露無きこと) |
入力側 | 端子台 | 2ch x 2(黒、赤) |
電線サイズ | AWG26~AWG12 | |
端子台ピッチ | 5.0mm | |
出力側 | 端子台 | 18ch x 2(黒、赤) |
電線サイズ | AWG28~16 | |
端子台ピッチ | 3.5mm | |
共通 | 電線剥き長 | 9~10mm |
規格 | cUL、VDE |
プリント基板 | ガラスエポキシ |
ケース | PC(グレー) |
Loading...
・左右2セット独立のコモン端子台(左側赤色、右側黒色)。
・入力電源を各局18分岐します。
・PLC信号の電源供給をこのコモン端子台で一括サポートできます。
・プッシュイン端子台に棒端子を差し組み結線が完了する省工数設計です。
・35㎜DINレール取り付けられます。
■プッシュイン接続端子台シリーズ■
プッシュイン接続(Push-In Design)コネクタ端子台
プッシュイン接続(Push-In Design)PLCコネクタ端子台
プッシュイン接続(Push-In Design)3線式センサーターミナル(NPN、PNP)
この商品に近い類似品がありませんでした。
MWS-COM-18X2で型番確定
プッシュイン接続(Push-In Design)コモン端子台 1対18 x2極の型番MWS-COM-18X2のページです。
型番MWS-COM-18X2に関する仕様情報を記載しております。