(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プッシュイン接続(Push-In Design)3線式センサーターミナル(NPN、PNP)

プッシュイン接続(Push-In Design)3線式センサーターミナル(NPN、PNP)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
2,695円 ~ 2,707円
税込価格
2,965円 ~ 2,978円

・省スペース3線式の8点センサーターミナルです。・I/O側は10芯MILコネク...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • 信号用
  • 省スペース
  • センサー
  • 端子間ピッチ(mm):
    3.5
  • 寸法 縦(mm):
    47.7
  • 寸法 横(mm):
    44.0
  • 寸法 奥行き(mm):
    48
  • 結線方式:
    スクリューレス
  • 上位の接点タイプ:
    MILコネクタ
  • 下位の接点タイプ:
    バネ式端子台
  • 上位の接点の芯数(極数)(P):
    10

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品仕様



 
型番タイプ
信号用
電源
端子台LED+24V0V
MWS-SEN8-NPNNPN
MWS-SEN8-PNPPNP


■センサーターミナル
定格電圧DC 24V
定格電流1A
耐電圧AC300V 60S
絶縁抵抗500MΩ
適用電線サイズAWG28~16
周囲温度範囲-40~+105


■搭載部品仕様
コネクタMIL10芯3M製
端子台+24V赤色
0V青色
信号(NPN)黒色
信号(PNP)緑色
端子間ピッチ3.5mm
電線剥き長9mm
規格cUL
信号LED緑(NPN)、赤(PNP)0805 6.2K


■材質
プリント基板ガラスエポキシ
ケースPA66


■固定方法
 DINレール取り付け

■適応圧着端子
 フェルール(棒端子)
 フェルール用圧着工具

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10

1個

2,695( 2,965円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10

1個

2,707( 2,978円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・省スペース3線式の8点センサーターミナルです。
・I/O側は10芯MILコネクタ、3芯センサー側はPID端子台(信号端子台はLED付)
・信号用端子台をNPNタイプ(黒色端子台、緑色LED)、PNPタイプ(緑色端子台、赤色LED)にしています。
・電源用端子台は、+24V(赤)、0V(青)にして色識別を行っています。
・プッシュイン端子台に棒端子を差し組み結線が完了する省工数設計です。
・端子台本体は、DINレールに簡単に取り付けられ固定できます。

■プッシュイン接続端子台シリーズ■
プッシュイン接続(Push-In Design)コネクタ端子台
プッシュイン接続(Push-In Design)PLCコネクタ端子台
プッシュイン接続(Push-In Design)コモン端子台 1対18 x2極

外形図

■外形図


■結線図
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プッシュイン接続(Push-In Design)3線式センサーターミナル(NPN、PNP)

プッシュイン接続(Push-In Design)3線式センサーターミナル(NPN、PNP)

    3M<sup>TM</sup>ミニ・クランプ 端子台

    3MTMミニ・クランプ 端子台

      MIL40コネクタ/e-CON変換タイプ

      MIL40コネクタ/e-CON変換タイプ

        2線式センサー端子台

        2線式センサー端子台

          ネジ端子台/e-CON変換タイプ

          ネジ端子台/e-CON変換タイプ

            3線式センサーターミナル

            3線式センサーターミナル

              MIL20コネクタ/e-CON変換タイプ

              MIL20コネクタ/e-CON変換タイプ

                2線式センサーターミナル

                2線式センサーターミナル

                  MIL14コネクタ/e-CON変換タイプ

                  MIL14コネクタ/e-CON変換タイプ

                    G7TC リレーターミナル(分岐中継用)

                    G7TC リレーターミナル(分岐中継用)

                      生産設備/装置用 PM-ECシリーズ 8点 e-CON

                      生産設備/装置用 PM-ECシリーズ 8点 e-CON

                        コネクタ端子台変換ユニット

                        コネクタ端子台変換ユニット

                          コネクタ⇔端子台変換ユニット MELSECシーケンサ コネクタI/Oユニット用

                          コネクタ⇔端子台変換ユニット MELSECシーケンサ コネクタI/Oユニット用

                            メーカー ミスミ スリーエムジャパン ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ワゴ オムロン 三菱電機エンジニアリング
                            通常価格 2,695円 5,830円 5,890円 1,827円 3,224円 2,888円 2,645円 2,394円 2,720円 2,488円 4,470円 4,557円 3,385円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目  
                            端子間ピッチ(mm) 3.5 - - 5 - 5 - 5 - - - - -
                            寸法 縦(mm) 47.7 - - 57 - 57 - 57 - 47 - - -
                            寸法 横(mm) 44.0 - - 65 - 65 - 65 - 128 - - -
                            寸法 奥行き(mm) 48 - - 43 - 34.5 - 43 - 39 - - -
                            結線方式 スクリューレス - - 裸端子/棒端子 - ネジ式 - ネジ式 - - - - -

                            プッシュイン接続(Push-In Design)3線式センサーターミナル(NPN、PNP)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            インターフェイスコネクタ端子台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました