CAT6A対応シールド付のイーサネットケーブルです ツメ折れ防止プラグを採用し...
シリーズ名称 | - | シールドタイプ | - | 色 | - | 指定長(m) |
NWHC6A | STP | SB | 5.3 |
1本単位:価格は型番リストの通常単価、または商品確定後「価格を確認」をクリックしてご確認お願いいたします。
「タイプ別型式」を選択後、左側の「絞り込み条件」で「長さ」を入力ください。
シリーズ名称 | コネクタタイプ | ケーブルタイプ (ケーブル仕様) | 指定長(m) | |||||
用途 | AWG | 外径 | 素材 | シース色 | タイプ別型式 | |||
NWHC6A | パンドウィット製コネクタ SPS688-C | 単線 | 24 | 7.2 | PVC | SB (空色) | NWHC6A-STP-SB | 0.2~100 0.1m毎に指定可能 |
NWMC6A | パンドウィット製コネクタ SPS626-C | より線 | 26 | 6.5 | PVC | GY (灰色) | NWMC6A-STP-GY | 0.2~60 0.1m毎に指定可能 |
BL (青色) | NWMC6A-STP-BL |
ケーブル規格
ケーブル | ブランド | プロテリアル | ミスミ |
導体 | 単線 | より線(7/0.16) | |
ケーブル型番・シース色 | NETSATR-C6A SA 4P CP | EG6A-A-PV-BE-26-4P | |
水色 | 灰色・青色 | ||
外径 | 7.2mm | 6.5mm | |
シールド | アルミ箔貼付プラスチックテープ (1重シールド) | 編組+アルミテープ (2重シールド) | |
導体サイズ×対数 | AWG24×4P | AWG26×4P | |
外被素材 | PVC | PVC | |
使用温度範囲 | -10~60℃ | -20~60℃ | |
最小曲げ半径 | 50mm | ケーブル外径×6倍 | |
重量 | 50 g/m | 54 g/m |
コネクタ規格
コネクタ | ブランド | パンドウイット | パンドウイット |
コネクタ型番 | SPS688-C | SPS626-C | |
規格 | CAT6A | CAT6A | |
使用温度範囲 | -10~+60℃ | -10~+60℃ | |
重量 | 3.37g/個 | 3.37g/個 |
外形図 | ![]() | 結線図 | ![]() | ||
公差 | 最長 | ~1m未満 | +30mm | ||
1~4m未満 | +50mm | ||||
4m以上 | +3% | ||||
最短 | 指定長と同じ |
型番 |
シールド詳細 |
長さ(m) |
ケーブル導体 |
色 |
導体サイズ |
ケーブル外径(mm) |
外径 詳細(mm) | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
一重シールド
|
0.2 ~ 100
|
単線
|
空色・水色
|
AWG24(0.20sq)
|
7.0~7.9
|
7.2
| 10 | 1個 | -( -
) | 2日目 | |
二重シールド
|
0.2 ~ 60
|
より線
|
青
|
AWG26(0.12sq)
|
6.0~6.9
|
6.6
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
二重シールド
|
0.2 ~ 60
|
より線
|
灰・ライトグレー
|
AWG26(0.12sq)
|
6.0~6.9
|
6.6
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 |
Loading...
CAT6A対応シールド付のイーサネットケーブルです
ツメ折れ防止プラグを採用しました。長さを自由に設定可能
単線・より線よりお選びいただけます
最短0.2m~最長100mまで、0.1mごとに長さを指定可能
数量スライド設定により、おまとめ買いでお得に購入いただけます
全数FLUKE試験実施品なので安心してご使用いただけます