(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

壁取り付け小型アーム 15-42インチ対応可能

壁取り付け小型アーム 15-42インチ対応可能

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
4,600円
税込単価
5,060円

●壁面取付に対応●省スペース、折畳み可能●水準器付き●VESA規格対応(100...

詳細情報を確認する

  • 取付方法アーム(本体):
    壁面固定
  • アーム可動方向:
    水平
  • 対応ディスプレイサイズ:
    15~42インチ
  • 耐荷重(Kg):
    20
  • 取付方法(モニタ):
    その他
  • 首振り・回転:
  • 色:
  • 取付対応:
    15"-42"
  • 首振り方向:
    左右180°、上下±15°、回転360°
  • 材質:
    アルミニウム

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

指定中 の仕様・寸法情報

商品仕様

型式可動長さ材質重量(kg)
首振部アーム部
左右上下回転
DPAM-LDA06-222180°-15°~ +15°360度外形図
参照
80-400mmアルミニウム
表面処理:粉体塗装
1.9
 

W-Aねじサイズ:ST6.3×55mm

型番リスト

型番
長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DPAM-LDA06-222

80-400

1個

4,600( 5,060円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

●壁面取付に対応
●省スペース、折畳み可能
●水準器付き
●VESA規格対応(100×100、200×200、230×230)

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
マニュアルをCADダウンロードからご使用ください。

外形図



DPAM-LDA06-222で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

壁取り付け小型アーム 15-42インチ対応可能の型番DPAM-LDA06-222のページです。
型番DPAM-LDA06-222に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

壁取り付け小型アーム 15-42インチ対応可能

壁取り付け小型アーム 15-42インチ対応可能

    モニターアーム(支柱取付用)

    モニターアーム(支柱取付用)

      壁取り付けアーム 13-27インチ対応 360度回転

      壁取り付けアーム 13-27インチ対応 360度回転

        支柱取付け液晶モニタアーム

        支柱取付け液晶モニタアーム

          フレキシブル可動アーム_アルミフレーム取付

          フレキシブル可動アーム_アルミフレーム取付

            メーカー ミスミ エスコ ミスミ サンワサプライ ミスミ
            通常価格 4,600円 8,999円 4,600円 7,290円 51,500円
            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
            取付方法アーム(本体) 壁面固定 ポール固定 壁面固定 ポール固定(φ可変) アルミフレーム固定
            アーム可動方向 水平 - 水平 フレキシブル フレキシブル
            対応ディスプレイサイズ 15~42インチ ~24インチ 13~27インチ - -
            耐荷重(Kg) 20 - 15 - 9
            取付方法(モニタ) その他 - VESA75/VESA100 VESA75/100 VESA75/VESA100

            壁取り付け小型アーム 15-42インチ対応可能のレビュー

            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
            生産設備装置に使用しています
            評価 3.0満足度:3.02022/05/25
            自社で製作している生産設備装置に使用しています。生産設備装置に操作用タッチパネルを取り付けるのに使っています。前の機種よりタッチパネルの取り付け面が大きくなり、少し使いにくくなっていると感じ、3としました。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            アーム本体カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました