(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

VGAアナログカメラ/200万画素/マウス操作/十字線機能【貸出対象】

VGAアナログカメラ/200万画素/マウス操作/十字線機能【貸出対象】

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
53,000円
税込単価
58,300円

・モニタに接続だけで表示可能・VGA入力で簡単に接続・十字線機能・マウスで調整...

詳細情報を確認する

  • インターフェース:
    アナログ
  • カラー対応:
    カラー
  • 画素数(範囲指定):
    101~300万画素
  • センサーサイズ:
    1/3型
  • フレームレート(fps):
    30
  • 種類:
    カメラ本体
  • 画素数:
    200万画素
  • フレームレート詳細:
    30fps(1920x1080)

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

指定中 の仕様・寸法情報

商品仕様

製品情報

製品仕様

 

  • マウスをカメラのUSB-マウストに接続し、VGAをディスプレイに接続して、
    12V電源を入れてください。
  • LEDライトは青に点灯します。
  • マウスを画面の右側に置くとメニューが表示されます。
  • レンズが別途必要です。
    (参考レンズ)FA1201C (産業用FAレンズ)
    (計算例) 焦点距離(12mm)=WD(50mm)×撮像素子サイズ(4.8mm) / 視野角(20mm)

   

メニュー画面

マウスを画面の右側に置くと、下記のメニュー画面が表示されます。
※各項目の詳細についてはこちらのマニュアルをご参照ください。

製品仕様

仕様型番EMVC-YW200
種類VGA
撮像素子1/3インチ(CMOS)
画素数200万画素
最大解像度1920*1080@ 30FPS
出力VGA、 USB2.0(マウス用)
セルサイズ2.75×2.75 μm
レンズCSマウント※1
電源DC12V 150mA 1.8W(±5%)
機能基本調整機能輝度、コントラスト、彩度、ホワイトバランス、HDR切替
ユーザーインターフェイスマウスで操作
画質調整露光、ノイズ除去、シャープネス
カメラ機能10倍拡大(保存不能)、縮小、反転、画面比較(静止画と現在画面で比較可能)
十字線色の変更可、線の太さ変更可、表示/非表示、十字線4組、
8レイヤーまで表示、現在レイヤーの十字線保存
シャッタータイプローリング (グローバルタイプ※2は>>こちら
商品寸法(WDH)50.0×51.5×50.0 mm
重量0.15kg
付属品ACアダプタ(別箱)※単品販売しておりません、接写リング5mm CST-ECT-5(別箱)
[ ! ] ※1.レンズがCマウントの場合は、5mm接写リングを使用することでCSマウントでご使用可能です。
[ ! ] ※2.動きの速い被写体でも歪みが発生しにくくなります。
[ ! ] カメラ画角はレンズ中心から0度です。(拡大、縮小しない状態)
[ ! ] 一度設定したデータは電源OFF後でも保持します。
[ ! ] 2.4GHz無線マウス対応となります。※Bluetoothは非対応
[ ! ] RoHS未対応、CE未適合品です。

■ Cマウント、CSマウント規格

規格口径ネジピッチフランジバック備考
Cマウント25.4mm0.794mm17.256mmCSマウントレンズは取付不可
CSマウント12.500mmCマウントレンズ使用時には5mmスペーサが必要
Cマウント、CSマウントの違い

・Cマウントは、より多様なレンズオプションがあり、産業用や顕微鏡用途など幅広い分野で使用されます。
・CSマウントは、コンパクトな設計が求められる小型カメラシステムに特化しています。

外形図

変更後:
レンズ:CSマウント


1/4-20-UNCねじの深さ

 変更前 2023年10月以前:
レンズ:Cマウント

単位: mm

VGAアナログカメラ/200万画素/マウス操作/十字線機能【貸出対象】:関連画像

露光時間や明るさなどの数値を手動で調整する場合は、
「Auto Exposure」や「Auto White Balance」などの自動設定をオフにする必要がございます。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EMVC-YW200

1個

53,000( 58,300円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・モニタに接続だけで表示可能
・VGA入力で簡単に接続
・十字線機能
・マウスで調整便利

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
ご注意
・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。


無料貸出サービス
申込書は(>>こちら

使用方法

十字線イメージ

[ ! ] 十字線に座標表示はありません。

EMVC-YW200で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

VGAアナログカメラ/200万画素/マウス操作/十字線機能【貸出対象】の型番EMVC-YW200のページです。
型番EMVC-YW200に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

VGAアナログカメラ/200万画素/マウス操作/十字線機能【貸出対象】

VGAアナログカメラ/200万画素/マウス操作/十字線機能【貸出対象】

    HDMI 4K/1080Pカメラ/拡大可能/十字線有【貸出可能】

    HDMI 4K/1080Pカメラ/拡大可能/十字線有【貸出可能】

      USB3 Visionカメラ DUシリーズ

      USB3 Visionカメラ DUシリーズ

        センサブラケット シングルプレート CCDカメラ用

        センサブラケット シングルプレート CCDカメラ用

          画像処理システム 周辺備品

          画像処理システム 周辺備品

            デジタルビデオカメラモジュール XCU-CG

            デジタルビデオカメラモジュール XCU-CG

              GigE Visionカメラ BGシリーズ

              GigE Visionカメラ BGシリーズ

                高速撮影対応の USB3.0 対応カメラ130~2000万画素【貸出対象】

                高速撮影対応の USB3.0 対応カメラ130~2000万画素【貸出対象】

                  デジタルビデオカメラモジュール XCG-CG

                  デジタルビデオカメラモジュール XCG-CG

                    チョコ停ウォッチャーmini

                    チョコ停ウォッチャーmini

                      三脚アダプター

                      三脚アダプター

                        USB3 Visionカメラ BUシリーズ

                        USB3 Visionカメラ BUシリーズ

                          メーカー ミスミ ミスミ 東芝テリー 岩田製作所 オムロン ソニー 東芝テリー ミスミ ソニー 因幡電機産業 ソニー 東芝テリー
                          通常価格 53,000円 94,300円 287,757円 817円 4,036円 70,371円 47,938円 3,000円 75,062円 69,900円 2,992円 45,038円
                          通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 19日目   5日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   在庫品1日目   当日出荷可能 19日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                          インターフェース アナログ HDMI USB3.0 - - USB3.0 Gigabit Ethernet - Ethernet / Gigabit Ethernet Ethernet - USB3.0
                          カラー対応 カラー カラー - - - - - - - カラー - -
                          画素数(範囲指定) 101~300万画素 501万画素~ 501万画素~ - - 101~300万画素 - - - ~100万画素 - -
                          センサーサイズ 1/3型 1/1.9型 1.1型 - - 1/2.9型 - - - 1/2.3型 - -
                          フレームレート(fps) 30 30fps - - - 100 - - - 30 - -

                          VGAアナログカメラ/200万画素/マウス操作/十字線機能【貸出対象】のレビュー

                          評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー

                          高評価レビュー

                          検査工程で使用しています
                          評価 4.0満足度:4.02021/07/21
                          自社の製品の検査工程で使用しています。検査工程で検査対象が小さい部分なので、この商品を使い顕微鏡的に使い、拡大して見ています。以前から使っていて、今回その代替品として購入しました。値段が手ごろできれいに見えます。

                          もっと読む 閉じる

                          2が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          検査工程で使用しています
                          評価 4.0満足度:4.02021/07/21
                          自社の製品の検査工程で使用しています。検査工程で検査対象が小さい部分なので、この商品を使い顕微鏡的に使い、拡大して見ています。以前から使っていて、今回その代替品として購入しました。値段が手ごろできれいに見えます。

                          もっと読む 閉じる

                          2が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          産業用カメラカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          エレクトロニクス部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました