(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
CC-Link IE,EtherCAT,UL対応 産業用イーサネットケーブルCAT5e 2重シールド
  • 数量スライド割引

CC-Link IE,EtherCAT,UL対応 産業用イーサネットケーブルCAT5e 2重シールド (レビュー)

通常価格(税別)
441円 ~ 41,000円
税込価格
485円 ~ 45,100円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
●低価格の産業用イーサーネットケーブル。
●用途に合わせて、シース材料をセレクト可能。
●UL対応(AWM20276)。
●耐環境性:RoHS指令対応・耐油・耐熱。
●耐ノイズ性:2重シールドにより、耐ノイズ性に優れ、通信の伝送品質が安定。
●CAT5E可動線:ケーブルベア配線に使用可能。ケーブルベア試験1,500万回以上。
 ※試験結果のため保証値ではありません。

(i)ご注意

  • 本ページの一部商品にて材料や部材入手難などの影響により一時的に受注停止をしております。
    受注停止の型番については、ご注文の型番確定時に注文停止の案内がされます。推奨代替品は産業用イーサネットケーブル Data-Tuffシリーズとなります。現在、代替品へのご注文が集中し、一部製品で代替品でも受注停止が発生しておりますこと、予めご了承ください。

CC-Link IE,EtherCAT,UL対応 産業用イーサネットケーブルCAT5e 2重シールドのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    制御盤内の機器間の配線に
    評価 4.0満足度:4.02020/01/29
    従来の非シールドのものと比較して、外装がしっかりしていることなどを考慮しました。配線ダクト内に入れるので、ノイズ性に強いシールド付きの商品を選びました。非シールドの商品と比較すると中の線が固くて細工が難しかったです。配線的には表面などがしっかりしているので耐久性は良いと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CC-Link IE,EtherCAT,UL対応 産業用イーサネットケーブルCAT5e 2重シールド

CC-Link IE,EtherCAT,UL対応 産業用イーサネットケーブルCAT5e 2重シールド

    NACC UL規格 CC-Link

    NACC UL規格 CC-Link

      FAネットワークケーブル FANCシリーズ

      FAネットワークケーブル FANCシリーズ

        産業用イーサネットケーブル Data-Tuffシリーズ

        産業用イーサネットケーブル Data-Tuffシリーズ

          CC-Linkケーブル CCNC

          CC-Linkケーブル CCNC

            デバイスネットケーブル DVN

            デバイスネットケーブル DVN

              LAN用ケーブル RM-CAT5e(20276)

              LAN用ケーブル RM-CAT5e(20276)

                CC-Link IE Field用ケーブル CS-IE

                CC-Link IE Field用ケーブル CS-IE

                  CC-Link IE,EtherCAT,UL対応 産業用イーサネットケーブルCAT6A 2重シールド

                  CC-Link IE,EtherCAT,UL対応 産業用イーサネットケーブルCAT6A 2重シールド

                    固定配線用ケーブル CC-Link用ケーブル CS-110

                    固定配線用ケーブル CC-Link用ケーブル CS-110

                      産業用イーサネットケーブル IETP

                      産業用イーサネットケーブル IETP

                        産業用イーサネットケーブル PNET PROFINET&EtherCAT用

                        産業用イーサネットケーブル PNET PROFINET&EtherCAT用

                          産業用イーサネットケーブル CC-LINK IE対応 FANC-IEFシリーズ

                          産業用イーサネットケーブル CC-LINK IE対応 FANC-IEFシリーズ

                            メーカー ミスミ ミスミ 倉茂電工 BELDEN JMACS(日本電線工業) JMACS(日本電線工業) 大電 大電 ミスミ 大電 JMACS(日本電線工業) JMACS(日本電線工業) 倉茂電工
                            通常価格 441円 3,757円 4,113円 696円 3,137円 4,911円 3,040円 1,476円 1,186円 705円 4,371円 37,603円 80,521円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目  
                            カテゴリ CAT5e その他 その他 CAT5e その他 その他 CAT5e CAT5e CAT6A その他 CAT5e その他 CAT5e
                            シールド構造 シールドあり・STP シールドあり・STP シールドあり・STP シールドあり・STP シールドあり・STP シールドあり・STP シールドあり・STP シールドあり・STP シールドあり・STP シールドあり・STP シールドあり・STP シールドあり・STP シールドあり・STP
                            シールド詳細 二重シールド 二重シールド - 二重シールド - 二重シールド 二重シールド 二重シールド 二重シールド 二重シールド 二重シールド 二重シールド 二重シールド
                            FAネットワーク規格 CC-LINK IE / EtherCAT CC-LINK CC-LINK EtherNet IP / EtherCAT / PROFINET CC-LINK DeviceNet CC-LINK IE CC-LINK IE CC-LINK IE / EtherCAT CC-LINK - EtherCAT / PROFINET CC-LINK
                            代表規格 UL UL - - - UL / CSA(cUL) UL UL UL - CSA(cUL) UL UL / CSA(cUL)

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。