(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【穴加工無料】無塗装パネル箱型4辺耳あり ステンレス RUBTQ

【穴加工無料】無塗装パネル箱型4辺耳あり ステンレス RUBTQ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

低価格部品取付の保護カバー用パネルです。無塗装、錆にくい材質で制作します。電機...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • スチール
  • ステンレス
  • フリーサイズ
  • Webボックス
  • 材質:
    ステンレス
  • 特徴:
    曲げ加工/ヘアライン
  • 塗装・表面処理:
    無塗装

(i)ご注意

  • 2024年2月26日以降初めて「ボックス穴加工サービス」をご利用されるお客様につきましてはキャッシュクリア実施後、ご利用をお願いいたします。(キャッシュクリア方法はこちら
  • ボックス穴加工サービスをご利用いただく場合はE穴を「なし」と指定してください。
  • 本商品は無塗装品のため、一部バリや加工傷が残ってしまう場合がございます。予めご了承ください。
  • 外形寸法公差はJISB0408「金型プレス加工品の普通寸法公差」C級を採用しております。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品仕様

基本仕様
 板厚材質
パネルt1.5またはt2.0ステンレスSUS304
表面処理:ヘアライン
サイズ範囲単位
W(幅)50~500mm1mm
H(高さ)50~600mm1mm
D(奥行)20~100mm1mm

 


その他、加工に関するお問い合わせは以下リンクから
特注お見積もりについて
Q&A
ボックス商品の仕様に関する
問い合わせ窓口
お手持ちの穴加工図面で特注見積お受けします!
詳細は上記「特注見積もりのご案内」ボタンからご確認ください。
 
◆加工穴の普通寸法許容差
JISB0408「金属プレス加工品の普通寸法公差」のB級を参考とする
                                    単位:mm
加工穴寸法の区分寸法許容差
 6以下±0.1
6を超え30以下±0.2
30を超え120以下±0.3
120を超え400以下±0.5
400を超え1000以下±0.8
1000を超え   2000以下±1.2
※本基準は鋼材に対する寸法公差となります。塗装品につきましては塗装の膜厚を考慮の上、設計をお願い申し上げます。

 

規格表

  パネルタイプ 穴加工 W H D E穴 穴加工コード
標準品E穴ありRUBTQ15   250 450 50 E5  
E穴なしRUBTQ15   250 450 50 EN  
ボックス
穴加工サービス
RUBTQ15 PS 250 450 50 EN WB□□□□□□□□□□
※ボックス穴加工サービスをご利用いただく場合、E穴は「EN」をご選択ください
納期に関するお断り
本商品の稼働日は土曜・祝日を含みません。
詳細な出荷日はWOS(Web Order System)にてご確認ください。
無塗装パネル箱型4辺耳あり ステンレス RUBTQシリーズ:関連画像
無塗装パネル箱型4辺耳あり ステンレス RUBTQシリーズ:関連画像
無塗装パネル箱型4辺耳あり ステンレス RUBTQシリーズ:関連画像
本商品は無塗装商品のため、裏面に加工傷やバリが残る場合がございます。予めご了承ください。

型番リスト

型番
本体板厚(mm)
四隅取付用穴径(E穴)
寸法 奥行 D(mm)
寸法 横 W(mm)
寸法 縦 H(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1.5
3 ~ 6
20 ~ 100
50 ~ 500
50 ~ 600
10

1個

-( - )

3日目

1.5
なし
20 ~ 100
50 ~ 500
50 ~ 600
10

1個

-( - )

3日目

2
3 ~ 6
20 ~ 100
50 ~ 500
50 ~ 600
10

1個

-( - )

3日目

2
なし
20 ~ 100
50 ~ 500
50 ~ 600
10

1個

-( - )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

低価格部品取付の保護カバー用パネルです。
無塗装、錆にくい材質で制作します。
電機抵抗が低く、導電性があります。

(i)ご注意

  • 2024年2月26日以降初めて「ボックス穴加工サービス」をご利用されるお客様につきましてはキャッシュクリア実施後、ご利用をお願いいたします。(キャッシュクリア方法はこちら
  • ボックス穴加工サービスをご利用いただく場合はE穴を「なし」と指定してください。
  • 本商品は無塗装品のため、一部バリや加工傷が残ってしまう場合がございます。予めご了承ください。
  • 外形寸法公差はJISB0408「金型プレス加工品の普通寸法公差」C級を採用しております。
 
大口注文もお任せください!
20個までの数量は、即見積・即注文可能!
 

低価格部品取付、保護カバー用パネル
●無塗装、錆にくい材質で制作します。
●電機抵抗が低く、導電性があります。
●曲げ加工で箱型にしてあります。

・曲げ加工で溶接していません。
・塗装がないためベンダーの折り曲げ痕がみえる場合があります
・加工断面は時間の経過により黒変色することがあります
・高耐食溶融めっき鋼板は特性上、溶接加工には向きません
・ステンレスタイプのへアラインの向きは指定できません
 

 

無塗装パネル箱型4辺耳あり ステンレス RUBTQシリーズ:関連画像無塗装パネル箱型4辺耳あり ステンレス RUBTQシリーズ:関連画像
※メール・FAXでの穴加工見積及びご注文は受け付けておりません。
※本商品の特注対応は行っておりません。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

【穴加工無料】無塗装パネル箱型4辺耳あり ステンレス RUBTQ

【穴加工無料】無塗装パネル箱型4辺耳あり ステンレス RUBTQ

    【穴加工無料】無塗装パネル箱型2辺耳あり ステンレス RUBTN

    【穴加工無料】無塗装パネル箱型2辺耳あり ステンレス RUBTN

      【穴加工無料】無塗装パネル箱型 ステンレス RUBTA

      【穴加工無料】無塗装パネル箱型 ステンレス RUBTA

        【穴加工無料】無塗装パネルL型 ステンレス RULP

        【穴加工無料】無塗装パネルL型 ステンレス RULP

          【穴加工無料】無塗装パネル4方向深曲げ ステンレス RUKQ

          【穴加工無料】無塗装パネル4方向深曲げ ステンレス RUKQ

            【穴加工無料】無塗装パネル2方向浅曲げ ステンレス RUKD

            【穴加工無料】無塗装パネル2方向浅曲げ ステンレス RUKD

              【穴加工無料】無塗装パネル分割カバー型 ステンレス RUQV

              【穴加工無料】無塗装パネル分割カバー型 ステンレス RUQV

                【穴加工無料】無塗装パネル平型 ステンレス RUK

                【穴加工無料】無塗装パネル平型 ステンレス RUK

                  【穴加工無料】無塗装パネル2方向深曲げ ステンレス RUKDA

                  【穴加工無料】無塗装パネル2方向深曲げ ステンレス RUKDA

                    【穴加工無料】無塗装パネルカバー型 ステンレス RUCV

                    【穴加工無料】無塗装パネルカバー型 ステンレス RUCV

                      【穴加工無料】無塗装パネルN型 ステンレス RUNP

                      【穴加工無料】無塗装パネルN型 ステンレス RUNP

                        【穴加工無料】塗装パネル4方向深曲げ スチール

                        【穴加工無料】塗装パネル4方向深曲げ スチール

                          【穴加工無料】塗装パネルL型 スチール

                          【穴加工無料】塗装パネルL型 スチール

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   5日目   5日目  
                            材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス
                            特徴 曲げ加工/ヘアライン 曲げ加工/ヘアライン 曲げ加工/ヘアライン ヘアライン ヘアライン ヘアライン ヘアライン ヘアライン ヘアライン ヘアライン ヘアライン - -
                            塗装・表面処理 無塗装 無塗装 無塗装 無塗装 無塗装 無塗装 無塗装 無塗装 無塗装 無塗装 無塗装 - -

                            【穴加工無料】無塗装パネル箱型4辺耳あり ステンレス RUBTQのレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            装置の部品を納めるBOXに使用
                            評価 3.0満足度:3.02019/12/10
                            ステンレス製のパネルボックスRUBTQ15を装置の部品などを納めるBOXに使用しました。アルミ材との接触で電食が起こりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            汎用パネル(穴加工対応品)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました