(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BBC-RM131-S3
BBC-RM131シリーズ第6世代Core対応省スペースラックマウントFAPC 3PCI3PCIe ラックマウントPC

BBC-RM131シリーズ第6世代Core対応省スペースラックマウントFAPC 3PCI3PCIe BBC-RM131-S3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
196,400円
税込単価
216,040円

第6世代Intel(R)Core(TM)プロセッサに対応した、PCI、PCI ...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • 長期供給
  • EIA 4U
  • PCI
  • PCI Express

(i)ご注意

  • Windows7の最終出荷日は2024/9/30となります。それ以降の出荷日指定対応はできかねますのでご承知おきください。
  • 本製品に付属している電源ケーブルの定格電圧は125Vとなります。125V以上で使用される場合はお客様自身にて別途電源ケーブルのご用意をお願い致します。

Loading...

BBC-RM131-S3 の仕様・寸法情報

商品仕様

概要仕様

■仕様



型式BBC-RM131-S3
シリーズ
 
 BBC-RM131-S7
シリーズ
 
CPU

Intel Core i3 3.7GHz
i3-6100
Skylake/ 2core/ 2T / 3MB

Intel Corei7 3.4GHz
i7-6700
Skylake / 4core/ 8T / 8MB

システム
メモリ
仕様288pin DDR4 SDRAM(ECC不可)PC4-17000
Windows7
32bit
容量4GB
※32bit版Windows7インストールモデルでは、OS上で認識されるメモリ容量は約3GBまでです。
空き
スロット
3(最大48GB増設可能)
Windows7
Windows10
64bit
容量8GB16GB (Dual Channel仕様)
空き
スロット
3(最大48GB搭載可能)2(最大32GB搭載可能)
HDD3.5インチ SATA  1TB×1
※OSプリインストールモデルでは全領域がCドライブとなります。
※HDDリムーバブル仕様
使用部品シャーシ:PCBC-U4004MB、メインボード:PCMB-SQ1703-R
シャーシFANフロント:12cm×1(吸い込み)
BIOSAMI BIOS
チップセットIntel® Q170 Express
拡張バススロット数

PCI (32bit)×3
PCI Express(x16) x1 or PCI ExpressPCI Express(x8) x2 切替対応※(Gen3)
PCI Express(x4)×1
※マザーボードのDIPスイッチで切り替え。
PCI Express(x16) 選択時は使用可能なPCI Expressスロットが3つとなります。

ウォッチドッグタイマ設定時間 0~255(秒/分 BIOS設定)
AC電源自動復旧機能あり (BIOS設定)
動作環境温度:0~40℃、湿度:0~85%RH (結露なきこと)
外形寸法(mm)482(W)×448.7(D)×177(H)
リチウム電池型番:CR14250SE(単品販売無し)



有りDVD
Multi
5.25インチ SATA×1
DVD-ROM/RAM/±R/±R DL(2層)/±RW
CD-ROM/R/RW
空きドライブベイフロント5.25インチ×1、フロント3.5インチ×1、内部3.5インチ×1
無し空きドライブベイフロント5.25インチ×2、フロント3.5インチ×1、内部3.5インチ×1

 

ニプロン製
500W
ATX
電源

入力85~264V(自動切替・47~63Hz)
出力定格電圧+3.3V+5V+12V-12V+5Vsb
最大負荷電流
(連続)
20A22A22A0.5A1.0A
最大負荷電流
(ピーク)
30A33A30A0.5A2.5A
最小負荷電流-----
I/Oインターフェイスポート数ポート仕様
内部
オンボード
SATA4Sereal ATA 3.0(6Gbps)対応
※ドライブなしモデルは5ポート
シリアル※11RS-232(10pinピンヘッダ)
2RS-232/422/485(10pinピンヘッダ)
BIOS設定で切り替え
USB1USB3.0(20pinピンヘッダ×1)
1USB2.0(10pinピンヘッダ×1)
筐体前面USB2USB2.0 タイプA
外部
IOパネル
シリアル1RS-232/422/485(D-sub 9pin オス)
BIOS設定で切り替え
キーボード1PS/2仕様(ミニDIN 6pinメス)
※PCMB-PS2で分岐可能
マウス
USB4USB3.0 タイプA
2USB2.0 タイプA
※1.PCPU-COM2P(別売オプション)で増設可能
表示機能アクセラレータIntel HD Graphics 530
ビデオメモリ最大1.7GB(DVMTにより自動的に割当)
インタフェースVGA(HD-15pinメス)1920×1200(1,677万色)
DVI-D2560×1600(1,677万色)
HDMI4096×2304(1,677万色)
VGA機能のDisable可能(BIOS設定)
LANネットワーク規格10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
コントローラチップLAN1Intel WGI 210AT
LAN2Intel WGI 210AT
ポートRJ45×2
通信速度10/100/1000Mbps
LAN機能のDisable可能(BIOS設定)



コントローラチップRealtek AC886HD
入出力ポートラインIN3.5φ ステレオミニジャック
ラインOUT
マイクIN
SPD OUT
3.5φ モノラルミニジャック
サウンド機能のDisable可(BIOS設定)
付属品AC電源ケーブル(定格電圧:125V) 1本
ドライバディスク  1枚
HDDリムーバブルケース用鍵 2本
フロントカバー用鍵 2本
OSリカバリディスク 1~2枚
(Windows7 32bitは1枚、Windows7 64bit、
Windows7 Ultimate 32bit/64bit、
Windows 10 IoT Enterprise は2枚です)
[ ! ] OSなしモデルには⑤番は付属しません。
[ ! ] 付属品の単品販売無し。

■AC電源自動復旧機能の設定方法について
1)起動時に「DEL」キーを押下
2)Configraton>Power Control Configration の順番に選択
3)Restore AC Power Lossの項目を[Power Off]→[Power On]に変更
4)F10キーを押下し、設定をセーブして再起動
※AC電源自動復旧機能はマザーボードに待機電流が流れている間は正しく機能しません。
  シャットダウン後、主電源を切って少し時間を置いてからお試しください。
※本機能を使用の際、主電源を入れてからPCが立ち上がるまで若干時間がかかります。
※ジャンパーピン「JP4」をショートすることで、BIOS設定なしで入電時自動立ち上げが可能となります。
   ジャンパーピンの位置は添付ドライバディスクに収録されているマニュアルP9をご参照ください。
省スペースラックマウントFAPC PCI×3 PCIe×3 第6世代インテル® Core™シリーズ:関連画像
省スペースラックマウントFAPC PCI×3 PCIe×3 第6世代インテル® Core™シリーズ:関連画像

型番リスト

型番
OS
CPUタイプ
メモリ容量
光学ドライブ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BBC-RM131-S3

[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-6100(3.70GHz)
4GB

1個

196,400( 216,040円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

第6世代Intel(R)Core(TM)プロセッサに対応した、PCI、PCI Expressスロットをバランスよく備えた省スペースラックマウントモデル。EIA規格に準拠し、奥行を抑えた配線設置をしやすいサイズ。長期供給のため安心して採用いただけます。

(i)ご注意

  • Windows7の最終出荷日は2024/9/30となります。それ以降の出荷日指定対応はできかねますのでご承知おきください。
  • 本製品に付属している電源ケーブルの定格電圧は125Vとなります。125V以上で使用される場合はお客様自身にて別途電源ケーブルのご用意をお願い致します。
    FAQ   
不明な点はまず、Q&Aをご覧ください!

FAQよくあるご質問

●PCのお問い合わせ、トラブル、修理相談は>>こちら
無料貸し出しサービス
   マニュアル   
●マザーボードユーザーマニュアルは>>こちら
    外形図   
寸法図は下記をご参照ください!

PC外形図

 

●EIA規格に準拠、奥行き方向のサイズを小さくして配線、設置がしやすいサイズです。
●第6世代 Core i7/Core i3より選択可能。
●PCIe(x16)1スロット (PCIe(x8)2スロットと選択)、PCIe(x4)2スロット、PCI 3スロット
●どのモデルを選んでも、最短5日目出荷!
●Windows10 IoT Enterprise 2019 LTSC の販売を開始いたしました。

 

・外観及び仕様は、予告なく変更することがあります。

 

 

BBC-RM131-S3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

BBC-RM131シリーズ第6世代Core対応省スペースラックマウントFAPC 3PCI3PCIeの型番BBC-RM131-S3のページです。
型番BBC-RM131-S3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

BBC-RM131シリーズ第6世代Core対応省スペースラックマウントFAPC 3PCI3PCIe

BBC-RM131シリーズ第6世代Core対応省スペースラックマウントFAPC 3PCI3PCIe

    BBC-RM131シリーズRAIDモデル第6世代Core対応省スペースラックマウントFAPC

    BBC-RM131シリーズRAIDモデル第6世代Core対応省スペースラックマウントFAPC

      BBC-RM131シリーズSSDモデル第6世代Core対応省スペースラックマウントFAPC

      BBC-RM131シリーズSSDモデル第6世代Core対応省スペースラックマウントFAPC

        BBC-1410シリーズSSDモデル第6世代Core対応フロアマウントFAPC

        BBC-1410シリーズSSDモデル第6世代Core対応フロアマウントFAPC

          BBC-3410シリーズ第6世代Core対応ステンレスフロアマウントFAPC 3PCI・3PCIe

          BBC-3410シリーズ第6世代Core対応ステンレスフロアマウントFAPC 3PCI・3PCIe

            BBC-1410シリーズ 第6世代 Core対応フロアマウントFAPC 3PCI・3PCIe

            BBC-1410シリーズ 第6世代 Core対応フロアマウントFAPC 3PCI・3PCIe

              BBC-RM9410シリーズRAIDモデル 第6世代Core対応19インチラックマウントFAPC

              BBC-RM9410シリーズRAIDモデル 第6世代Core対応19インチラックマウントFAPC

                BBC-3410シリーズRAIDモデル第6世代Core対応ステンレスフロアマウントFAPC

                BBC-3410シリーズRAIDモデル第6世代Core対応ステンレスフロアマウントFAPC

                  BBC-RM9410シリーズ 第6世代Core対応ラックマウントFAPC 3PCI・3PCIe

                  BBC-RM9410シリーズ 第6世代Core対応ラックマウントFAPC 3PCI・3PCIe

                    BBC-3410シリーズUPS電源搭載モデル第6世代 Core対応ステンレスフロアマウントFAPC

                    BBC-3410シリーズUPS電源搭載モデル第6世代 Core対応ステンレスフロアマウントFAPC

                      BBC-RM9410シリーズUPS電源モデル 第6世代Core対応19インチラックマウントFAPC

                      BBC-RM9410シリーズUPS電源モデル 第6世代Core対応19インチラックマウントFAPC

                        BBC-1410シリーズRAIDモデル第6世代Core対応フロアマウントFAPC

                        BBC-1410シリーズRAIDモデル第6世代Core対応フロアマウントFAPC

                          メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                          通常価格 196,400円 276,200円 215,300円 207,900円 209,000円 189,000円 290,900円 288,800円 212,100円 265,700円 268,800円 268,800円
                          通常出荷日 5日目   10日目   5日目   5日目   5日目   5日目   10日目   10日目   5日目   5日目   5日目   10日目  
                          PCタイプ 19インチラックマウント 19インチラックマウント 19インチラックマウント フロアマウント/ウォールマウント フロアマウント/ウォールマウント フロアマウント/ウォールマウント 19インチラックマウント フロアマウント/ウォールマウント 19インチラックマウント フロアマウント/ウォールマウント 19インチラックマウント フロアマウント/ウォールマウント
                          シャーシタイプ 4U 4U 4U - - - 4U - 4U - 4U -
                          PCIバス スロット数 3スロット 3スロット 3スロット 3スロット 3スロット 3スロット 3スロット 3スロット 3スロット 3スロット 3スロット 3スロット
                          PCI Express スロット数 3スロット 3スロット 3スロット 3スロット 3スロット 3スロット 3スロット 3スロット 3スロット 3スロット 3スロット 3スロット
                          ストレージ HDD 1TB HDD 1TB ミラーリング SSD 240GB SSD 240GB HDD 1TB HDD 1TB HDD 1TB ミラーリング HDD 1TB ミラーリング HDD 1TB HDD 1TB HDD 1TB -

                          BBC-RM131シリーズ第6世代Core対応省スペースラックマウントFAPC 3PCI3PCIeのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          よくあるご質問(FAQ)

                          Q Windows7のライセンス認証が失敗します。どうしたらよいでしょうか。
                          A
                          システムのライセンス認証の項目で、
                          「Windowsのライセンス認証を30日以内に行ってください。今すぐライセンス認証を行う場合はここをクリックしてください」
                          をクリックして認証を進めると失敗する事象が発生します。
                          その下にある、「プロダクトキーの変更」を選択し認証を進めてください。

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          BBC-RM131-S3-W10-6
                          BBC-RM131-S3-W10-96
                          BBC-RM131-S3D
                          BBC-RM131-S3D-W10-6
                          BBC-RM131-S3D-W10-96
                          BBC-RM131-S7
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          OS CPUタイプ メモリ容量 光学ドライブ

                          227,900円

                          ( 250,690円 )
                          1個 あり

                          5日目

                          [Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 64bit 多言語版[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-6100(3.70GHz)8GB

                          227,900円

                          ( 250,690円 )
                          1個 あり

                          5日目

                          [Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit 多言語版[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-6100(3.70GHz)8GB

                          202,700円

                          ( 222,970円 )
                          1個 あり

                          5日目

                          [Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-6100(3.70GHz)4GBDVDマルチ

                          234,200円

                          ( 257,620円 )
                          1個 あり

                          5日目

                          [Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 64bit 多言語版[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-6100(3.70GHz)8GBDVDマルチ

                          234,200円

                          ( 257,620円 )
                          1個 あり

                          5日目

                          [Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit 多言語版[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-6100(3.70GHz)8GBDVDマルチ

                          224,700円

                          ( 247,170円 )
                          1個 あり

                          5日目

                          [Intel(R) Core(TM) i7] Intel(R)Core(TM)i7-6700(3.40GHz)4GB

                          PCカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          エレクトロニクス部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました