(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
第6世代Intel(R)Core(TM)プロセッサに対応した、PCI、PCI ...
シ ス テ ム | 型式 | BBC-3410-S3 シリーズ | BBC-3410-S7 シリーズ | ||||||
CPU | Intel Core i3 3.7GHz | Intel Corei7 3.4GHz | |||||||
システム メモリ | 仕様 | 288pin DDR4 SDRAM(ECC不可)PC4-17000 | |||||||
Windows7 32bit | 容量 | 4GB ※32bit版Windows7インストールモデルでは、OS上で認識されるメモリ容量は約3GBまでです。 | |||||||
空き スロット | 3(最大48GB増設可能) | ||||||||
Windows7 Windows10 64bit | 容量 | 8GB | 16GB (Dual Channel仕様) | ||||||
空き スロット | 3(最大48GB搭載可能) | 2(最大32GB搭載可能) | |||||||
HDD | 3.5インチ SATA 1TB×1 ※OSプリインストールモデルでは全領域がCドライブとなります。 ※HDDリムーバブル仕様 | ||||||||
使用部品 | シャーシ:PCBX-SL4A、メインボード:PCMB-SQ1703-R | ||||||||
シャーシFAN | フロント:12cm×1(吸い込み) リア :8cm×2(吐き出し) | ||||||||
BIOS | AMI BIOS | ||||||||
チップセット | Intel® Q170 Express | ||||||||
拡張バススロット数 | PCI (32bit)×3 | ||||||||
ウォッチドッグタイマ | 設定時間 0~255(秒/分 BIOS設定) | ||||||||
AC電源自動復旧機能 | あり (BIOS設定) | ||||||||
動作環境 | 温度:0~40℃、湿度:0~85%RH (結露なきこと) | ||||||||
外形寸法(mm) | 427(W)×461(D)×177.5(H) | ||||||||
リチウム電池 | 型番:CR14250SE(単品販売無し) | ||||||||
ド ラ イ ブ | 有り | DVD Multi | 5.25インチ SATA×1 DVD-ROM/RAM/±R/±R DL(2層)/±RW CD-ROM/R/RW | ||||||
空きドライブベイ | フロント5.25インチ×2、フロント3.5インチ×1、内部3.5インチ×2 | ||||||||
無し | 空きドライブベイ | フロント5.25インチ×1、フロント3.5インチ×1、内部3.5インチ×2 | |||||||
電 源 |
ニプロン製 | 入力 | 85~264V(自動切替・47~63Hz) | ||||||
出力 | 定格電圧 | +3.3V | +5V | +12V | -12V | +5Vsb | |||
最大負荷電流 (連続) | 20A | 22A | 22A | 0.5A | 1.0A | ||||
最大負荷電流 (ピーク) | 30A | 33A | 30A | 0.5A | 2.5A | ||||
最小負荷電流 | - | - | - | - | - |
I/O | インターフェイス | ポート数 | ポート仕様 | ||
内部 オンボード | SATA | 4 | Sereal ATA 3.0(6Gbps)対応 ※ドライブなしモデルは5ポート | ||
シリアル※1 | 1 | RS-232(10pinピンヘッダ) | |||
2 | RS-232/422/485(10pinピンヘッダ) BIOS設定で切り替え | ||||
USB | 1 | USB3.0(20pinピンヘッダ×1) | |||
1 | USB2.0(10pinピンヘッダ×1) | ||||
筐体前面 | USB | 2 | USB2.0 タイプA | ||
外部 IOパネル | シリアル | 1 | RS-232/422/485(D-sub 9pin オス) BIOS設定で切り替え | ||
キーボード | 1 | PS/2仕様(ミニDIN 6pinメス) ※PCMB-PS2で分岐可能 | |||
マウス | |||||
USB | 4 | USB3.0 タイプA | |||
2 | USB2.0 タイプA |
表示機能 | アクセラレータ | Intel HD Graphics 530 | |||
ビデオメモリ | 最大1.7GB(DVMTにより自動的に割当) | ||||
インタフェース | VGA(HD-15pinメス) | 1920×1200(1,677万色) | |||
DVI-D | 2560×1600(1,677万色) | ||||
HDMI | 4096×2304(1,677万色) | ||||
VGA機能のDisable | 可能(BIOS設定) | ||||
LAN | ネットワーク規格 | 10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T | |||
コントローラチップ | LAN1 | Intel WGI 210AT | |||
LAN2 | Intel WGI 210AT | ||||
ポート | RJ45×2 | ||||
通信速度 | 10/100/1000Mbps | ||||
LAN機能のDisable | 可能(BIOS設定) | ||||
サ ウ ン ド | コントローラチップ | Realtek AC886HD | |||
入出力ポート | ラインIN | 3.5φ ステレオミニジャック | |||
ラインOUT | |||||
マイクIN SPD OUT | 3.5φ モノラルミニジャック | ||||
サウンド機能のDisable | 可(BIOS設定) | ||||
付属品 | ① | AC電源ケーブル(定格電圧:125V) 1本 | |||
② | ドライバディスク 1枚 | ||||
③ | HDDリムーバブルケース用鍵 2本 | ||||
④ | OSリカバリディスク 1~2枚 (Windows7 32bitは1枚、Windows7 64bit、 Windows7 Ultimate 32bit/64bit、 Windows 10 IoT Enterprise は2枚です) |
Loading...
第6世代Intel(R)Core(TM)プロセッサに対応した、PCI、PCI Expressスロットをバランスよく備えたフロアマウントモデル。ステンレス素材のシンプルで、設置しやすいデザイン。長期供給のため安心して採用いただけます。
FAQ |
マニュアル |
外形図 |
●ステンレス素材のシンプルで設置しやすいフロアマウントシャーシを採用。
●第6世代 Core i7/Core i3より選択可能。
●PCIe(x16)1スロット (PCIe(x8)2スロットと選択)、PCIe(x4)2スロット、PCI 3スロット
●どのモデルを選んでも、最短5日目出荷!
●Windows10 IoT Enterprise 2019 LTSC の販売を開始いたしました。
この商品に近い類似品がありませんでした。
BBC-3410-S7で型番確定
BBC-3410シリーズ第6世代Core対応ステンレスフロアマウントFAPC 3PCI・3PCIeの型番BBC-3410-S7のページです。
型番BBC-3410-S7に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
BBC-3410-S3D |
BBC-3410-S3D-W10-6 |
BBC-3410-S3D-W10-96 |
BBC-3410-S7-W10-6 |
BBC-3410-S7-W10-96 |
BBC-3410-S7D |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | OS | CPUタイプ | メモリ容量 | 光学ドライブ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215,300円 ( 236,830円 ) | 1個 | あり | 5日目 | 無 | [Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-6100(3.70GHz) | 4GB | DVDマルチ | |
246,800円 ( 271,480円 ) | 1個 | あり | 5日目 | [Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 64bit 多言語版 | [Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-6100(3.70GHz) | 8GB | DVDマルチ | |
246,800円 ( 271,480円 ) | 1個 | あり | 5日目 | [Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit 多言語版 | [Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-6100(3.70GHz) | 8GB | DVDマルチ | |
275,100円 ( 302,610円 ) | 1個 | あり | 5日目 | [Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 64bit 多言語版 | [Intel(R) Core(TM) i7] Intel(R)Core(TM)i7-6700(3.40GHz) | 16GB | 無 | |
275,100円 ( 302,610円 ) | 1個 | あり | 5日目 | [Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit 多言語版 | [Intel(R) Core(TM) i7] Intel(R)Core(TM)i7-6700(3.40GHz) | 16GB | 無 | |
243,600円 ( 267,960円 ) | 1個 | あり | 5日目 | 無 | [Intel(R) Core(TM) i7] Intel(R)Core(TM)i7-6700(3.40GHz) | 4GB | DVDマルチ |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針